html{display:none} SEL-T400L Protección de línea de dominio del tiempo | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-T400L

Protección de línea de dominio del tiempo

Use la protección de líneas en el dominio del tiempo del SEL-T400L para una protección ultrarrápida de las líneas de transmisión. Con la innovadora tecnología de dominio del tiempo de ondas viajeras y cantidades por incremento, el SEL-T400L actúa de forma segura con una rapidez que alcanza 1 ms. El relé registra eventos con una tasa de muestreo de 1 MHz, localiza fallas cerca de la torre más cercana y monitorea la línea en búsqueda de fallas incipientes, fallas recurrentes o fallas de cables incipientes. Cuando agrega el SEL-T400L a su sistema de protección de línea, puede reducir significativamente el tiempo de resolución de fallas y obtener los numerosos beneficios que brinda esa celeridad.

Precios desde

USD 16,400

¡Estamos a su disposición para ayudarlo!

Gracias por comunicarse con SEL. Aunque el formulario que busca ya no está disponible, nuestro equipo está preparado para responder a sus preguntas y resolver cualquier problema. Complete este formulario y nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.

*Este campo es obligatorio.


Disparo seguro y ultrarrápido: el SEL-T400L incluye un esquema diferencial de onda viajera (TW87) mediante un canal de fibra punto a punto especializado, un elemento de distancia de cantidad por incrementos (TD21) y un esquema POTT con onda viajera (TW32), así como elementos direccionales de cantidad por incrementos (TD32) mediante un canal de protección digital o análogo. Puede lograr tiempos de disparo de 1 a 5 ms, dependiendo del canal, la longitud de la línea y las condiciones del sistema.

Simplicidad:al requerir solo unas pocas configuraciones de protección, el SEL-T400L es fácil de aprender, fácil de aplicar y fácil de configurar. La configuración del relé requiere solo estudios de cortocircuito muy básicos, y la configuración del relé es muy resistente a la evolución del sistema de potencia y al cambio de los niveles de cortocircuito.

Registro de alta fidelidad: el SEL-T400L proporciona registros de voltaje y corriente de alta resolución, con una velocidad de muestreo de 1 MHz y una resolución de 18 bits. Usted puede registrar y analizar transitorios de alta frecuencia, como ondas viajeras producto de fallas, eventos de conmutación, reencendidos de interruptores y fallas autoextinguibles. El SEL-T400L también transmite valores rápidos de dominio del tiempo (FTDV) con marcas de tiempo. Comuníquese con SEL para obtener una descripción detallada del formato y las herramientas para probar esta funcionalidad avanzada del SEL-T400L.

Localización de fallas sin igual:el SEL-T400L incluye métodos de localización de fallas por onda viajera que funcionan con comunicaciones y sin comunicaciones. El SEL-T400L ofrece una precisión comprobada de alrededor del alcance de una torre. El resultado de la localización de fallas de doble extremo está disponible en unas decenas de milisegundos, lo cual permite al SEL-T400L controlar la autorrestauración en función de la ubicación de la falla (p. ej., aplicaciones en líneas con secciones de cable). El SEL-T400L también incluye una función de monitoreo de línea que se puede usar para el mantenimiento de líneas basado en las condiciones a fin de prevenir fallas en la línea y descubrir puntos débiles en su recorrido.

Pruebas sencillas:gracias a que se requieren sólo unos pocos ajustes de protección, la puesta en servicio del SEL-T400L resulta fácil. Puede aplicar cualquier conjunto de prueba de relés estándar para probar la distancia de TD21 y los elementos direccionales de TD32, o utilice el sistema de prueba de ondas viajeras SEL-T4287 para las pruebas de punto a punto del esquema TW87, el elemento TW32 y el localizador de fallas por onda viajera.

Reproducción de eventos:puede probar las funciones de protección y localización de fallas sin un conjunto de pruebas de relés utilizando la función de reproducción de eventos incorporada y los eventos registrados en el campo o simulados usando programas de transitorios electromagnéticos. Gracias a la función de reproducción de eventos, puede activar una prueba de reproducción en múltiples relés basada en el tiempo para las pruebas de punto a punto de los esquemas de protección SEL-T400L y los localizadores de fallas multiterminal.

Características

    1. 1

      Puerto USB 2.0 para acceso de ingeniería local.

    2. 2

      Pantalla de visualización de la medición, eventos e información de la localización de fallas.

    3. 3

      Fácil navegación por la IHM.

    4. 4

      Los LED indican la causa del disparo, el tipo de falla y el estado básico del relé.

    5. 5

      Ranura grande para deslizar etiquetas de diagramas o etiquetas con información del equipo.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Seis salidas de alta velocidad con clasificación de disparo para el disparo por polo de dos interruptores.

    2. 2

      Salida de alarma.

    3. 3

      Cinco entradas con un terminal común.

    4. 4

      Entrada de tiempo IRIG-B.

    5. 5

      Tres puertos de fibra óptica para la señalización de protección multiplexada (SEL MB8 o IEEE C37.94).

    6. 6

      Puerto Ethernet enchufable de pequeño factor de forma (SFP) de 100 Mbps o 1 Gbps para acceso de ingeniería y SCADA.

    7. 7

      Puerto de fibra óptica SFP para la señalización de protección de alto ancho de banda a través de fibra directa.

    8. 8

      Entradas de corriente para los interruptores 1 y 2 (1 A o 5 A).

    9. 9

      Voltaje de línea.

    10. 10

      Opciones de alimentación: 125 a 250 Vcd, 110 a 240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalles

Aplicaciones de protección
Aplique el SEL-T400L a una variedad de configuraciones de línea y de sistema, que incluye las siguientes:

  • Las esquemas de protección de POTT y disparo de transferencia directa (DTT) para líneas de dos, tres y cuatro terminales a través de un canal digital (seleccione la codificación SEL Mirrored Bits o IEEE C37.94), canal analógico (use módulos de E/S serie SEL-2500) o canal de fibra directa (use el multiplexado de división de longitud de onda para compartir fibras).
  • Esquema de protección TW87 para líneas de dos terminales con una provisión de derivaciones no medidas mediante un canal de fibra directo. (Use el multiplexado de división de longitud de onda para compartir fibras.)
  • Elemento de distancia de disparo por subalcance.
  • Disparo monopolar
  • Líneas con compensación serie
  • Líneas con reactores instalados en el lado de la línea y en el lado de la barra
  • Líneas híbridas con secciones de cable aéreo y subterráneo
  • TC en línea y TC de interruptor en aplicaciones de interruptor doble con medición de corriente por interruptor
  • Salidas de disparo de alta velocidad para dos interruptores y disparo monopolar

Instalación sencilla
Use el SEL-T400L con cables de control y cableado estándar para conectar a transformadores de corriente y voltaje convencionales, como transformadores de voltaje capacitivo de acoplamiento (CCVT), y directamente a los circuitos de bobina de disparo de interruptores. El relé emplea ondas viajeras de corriente que se miden correctamente con TC y cableado estándar. El relé usa la primera onda viajera de voltaje en el elemento direccional TW32 opcional. Debido a que muchos CCVT reproducen correctamente esta onda, el TW32 es sumamente fiable. Usted puede seleccionar la codificación SEL MB8 para la señalización de relés de SEL locales y dispositivos de E/S de SEL en aplicaciones de protección de falla del interruptor y control de autorrestauración. O puede seleccionar la codificación IEEE C37.94 para la señalización de un SEL-T400L remoto a través de un multiplexor apto para aplicaciones de POTT, DTT, localización de fallas por onda viajera de doble extremo (DE-TWFL), lógica de cancelación de autorrestauración y monitoreo de línea. El SEL-T400L proporciona un medio de comunicación sencillo para tener acceso a datos y registros de medición de relés. Estos protocolos incluyen protocolos de SEL para facilitar las integraciones con sistemas de SEL, DNP3 a través de Ethernet para la interconexión con sistemas SCADA basados en DNP y métodos de transferencia de archivos Ethernet genéricos para facilitar la integración con sistemas de automatización de subestación basados en Ethernet.

Ajustes y configuración de relé
Diseñado pensando en la simplicidad, el SEL-T400L utiliza preferencias de usuario sencillas con opción múltiple para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones sin necesidad de escribir ecuaciones lógicas personalizadas. Los esquemas y elementos de protección requieren muy pocos ajustes (o ningún ajuste,) además de los ajustes de supervisión de sobrecorriente y de habilitación tradicionales. La mayoría de los ajustes de protección son datos de la placa de identificación, tales como las relaciones de corriente y voltaje del transformador, los parámetros de la línea, el voltaje nominal o la frecuencia del sistema y la rotación de fase. Estos ajustes son fáciles de configurar y no necesitan ser reevaluados a medida que el sistema de potencia evoluciona y los niveles de corto circuito cambian.

Aplicaciones de localización de fallas
Localización de falla de inicio de registro para fallas de línea desde la protección SEL-T400L o desde relés externos en aplicaciones de protección redundante o en aplicaciones de localización de falla independientes. Las características principales de localización de fallas del SEL-T400L incluyen:

  • Localización de fallas para líneas de dos terminales que es precisa dentro del alcance de una sola torre basado en ondas viajeras de uno o ambos extremos de la línea
  • Localización de fallas de ondas viajeras de dos terminales para líneas híbridas no homogéneas con secciones de cable aéreo y subterráneo
  • El resultado de la localización de fallas de dos terminales disponible en unos milisegundos, lo que permite que el SEL-T400L controle el autorrecierre en función de la localización de la falla
  • Reversión integrada a métodos alternativos de localización de fallas basados en impedancia de un solo terminal o doble terminal para mayor fiabilidad en la localización de fallas durante las fallas en el cruce por cero del voltaje
  • Asistencia para localización fuera de línea de fallas por onda viajera en líneas con múltiples terminales

Monitoreo de línea.
Monitoree la línea para detectar fallas incipientes, fallas recurrentes o fallas de cable incipientes. Obtenga un recuento de eventos tabulado por ubicación para detectar actividad de baja energía y fallas a lo largo de la línea. Prevenga las fallas mediante la limpieza o el reemplazo selectivo de los aisladores, la poda la vegetación, la mejora de las soluciones antigalope, la implementación de espaciadores de línea o la mejora de la protección contra los rayos. El monitoreo de línea funciona en un canal de fibra óptica directa o un canal multiplexado con codificación IEEE C37.94 de 64 kbps.

Aplicaciones de registro digital de fallas
Las características principales de registro del SEL-T400L incluyen:

  • Muestreo con marca de tiempo de alta fidelidad (1 MHz, 18 bits) con respuesta a la frecuencia de hasta aproximadamente 400 kHz
  • Iniciador de registro programable para aplicaciones de registrador independientes
  • Duración del registro de hasta 1,2 segundos por registro
  • Almacenamiento para hasta 50 eventos de 1,2 segundos
  • Capacidad de registro continuo para una duración total de hasta 3,6 segundos
  • Corrientes de interruptor individuales y voltajes locales
  • Voltajes remotos y corrientes de línea alineados en tiempo si se utiliza el canal específico de fibra de punto a punto dedicado
  • Registros de ultraaltaresolución (1 MHz analógicos) para el análisis del sistema de potencia y análisis de funciones de localiación de fallas y de protección de onda viajera
  • Registros de alta resolución (10 kHz analógicos y digitales) para el análisis de funciones de protección
  • Formato de archivo IEEE COMTRADE (versión 2013)
  • Protocolo de transferencia de archivos TCP/IP (FTP) mediante un puerto Gigabit Ethernet para un acceso rápido a grandes archivos de grabación
  • Transmisión de los FTDV mediante un puerto Gigabit Ethernet para un registro de eventos de alta fidelidad y de área amplia, así como para la supervisión continua

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-T400L R104-V4 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V3 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V2 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V1 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V0 005 6.10.7.0
SEL-T400L R103-V0 004 6.8.1.0
SEL-T400L R102-V0 003 6.7.0.2
SEL-T400L R101-V0 002 6.5.3.1
SEL-T400L R100-V1 001 6.5.0.11
SEL-T400L R100-V0 001 6.5.0.11

Videos

Velocidad. Seguridad. Simplicidad. SEL-T400L

PNM incorpora la protección de dominio del tiempo en un proyecto de modernización

Iluminamos al “pueblo del desierto”

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-T400L R104-V4 SEL-T400L-R104-V4-Z005004-D20230714 4/8/23 ~1232160001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-T400L R104-V4 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V3 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V2 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V1 005 6.10.7.0
SEL-T400L R104-V0 005 6.10.7.0
SEL-T400L R103-V0 004 6.8.1.0
SEL-T400L R102-V0 003 6.7.0.2
SEL-T400L R101-V0 002 6.5.3.1
SEL-T400L R100-V1 001 6.5.0.11
SEL-T400L R100-V0 001 6.5.0.11

Manuales de instrucción