html{display:none} SEL-751 Relé de protección de alimentador | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-751

      Relé de protección de alimentador

      El SEL-751 es la solución correcta para proteger el alimentador de las industrias y las empresas suministradoras de energía, con soporte de entrada de voltaje y corriente analógica de baja energía (LEA) o convencional, opciones flexibles de módulos de entradas y salidas, montaje simple y ajustes rápidos de realizar.

      El SEL-751 ofrece protección completa para circuitos de distribución radiales y en bucle. Ofrece mitigación de arco eléctrico, localización de fallas, detección de fallas de alta impedancia, detección de conductor roto, análisis de evento y mucho más. Puede integrar el relé con rapidez a comunicaciones seriales o basadas en Ethernet con los protocolos IEC 61850 Edición 2, IEC 60870-5-103, protocolo de redundancia paralela (PRP) IEC 62439, EtherNet/IP, protocolo de tiempo de precisión (PTP) IEEE 1588, Modbus y DNP3, entre otros protocolos.

      Precios desde

      USD 1,380

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Protección de alimentador: proteja los circuitos de distribución radial y en bucle con capacidades de protección integrales, lo que incluye sobrecorriente de tiempo, sobrecorriente direccional, autorrestauración, sobrevoltaje/subvoltaje, frecuencia, bloqueo de segundo y quinto armónico, entradas de voltaje analógicas de baja energía (LEA) opcionales, elemento térmico de cable/línea conforme a las normas de la IEC, detección de funcionamiento en isla y mucho más.

      Entradas de sensor LEA: utilice las aplicaciones de medio y bajo voltaje de SEL-751 que usan sensores de voltaje/corriente de baja energía. Los sensores LEA para medir los voltajes y las corrientes primarias están ganando popularidad debido a sus excelentes características de linealidad y rango dinámico y amplio, tamaño reducido, menor peso y mejoras en la seguridad del personal. La tarjeta de entrada analógica de baja energía de voltaje/corriente admite tres canales de corriente, la bobina de Rogowski o las entradas de corriente de baja energía, tres entradas de sensor de voltaje LEA y una entrada neutral de 200 mA. Los canales de voltaje y corriente analógicos de baja energía aceptan una entrada del conector RJ45 y el canal neutral de 200 mA acepta una entrada de bloque de terminales.

      Entrada de neutro sensible: con la capacidad de control direccional, proteja los sistemas sin conexión a tierra, con conexión a tierra de alta impedancia o con conexión a tierra con bobina Petersen en los relés con la opción de entrada de corriente de neutro de 200 mA. La opción de entrada de neutro de 200 mA también se usa para la protección SEF no direccional.

      Mitigación de arco eléctrico: mejore la seguridad de los trabajadores usando las capacidades de detección de arco eléctrico opcionales. El SEL-751 ofrece la combinación de detección de luz y de sobrecorriente de alta velocidad para eventos de arco eléctrico. Esta combinación proporciona la solución ideal para obtener velocidad y seguridad.

      Detección de fallas de alta impedancia: detecte conductores derribados, incluso sobre superficies poco conductoras, con la tecnología Arc Sense (AST). Los algoritmos de la AST detectan los arcos generados por algunas fallas de alta impedancia y envían una alarma o disparo al interruptor. Esta tecnología ofrece un nivel de protección adicional respecto de los métodos convencionales de protección de alimentador.

      Protección confiable en entornos hostiles: el SEL-751 funciona en condiciones extremas, con una temperatura de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F), y está diseñado y probado para superar las normas vigentes, incluyendo aquellas en materia de vibración, compatibilidad electromagnética y condiciones ambientales adversas. Además, el SEL-751 cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

      Automatización y control: implemente el SEL-751 en alimentadores para otorgar capacidades de protección, automatización y control, todo en un solo paquete.

      Análisis de eventos: realice análisis posteriores a los eventos con más eficiencia con los registros de eventos detallados que están disponibles en el SEL-751. Combine información digital y oscilográfica para encontrar causas raíz. Añada una fuente de tiempo sincronizada por satélite, como los relojes sincronizados por satélite SEL-2401, SEL-2407 o SEL-2488, para obtener una alineación conveniente de la información sobre eventos de múltiples dispositivos.

      Conciencia situacional: mejore la conciencia situacional y la utilización de activos con las mediciones de sincrofasores IEEE C37.118.

      Localización de fallas: encuentre fallas más rápidamente y restaure el servicio con mayor rapidez con algoritmos de localización de fallas. Comunique automáticamente la ubicación de la falla a un centro de control usando comunicaciones seriales o Ethernet y protocolos SCADA.

      Características

        1. 1

          Pantalla LCD grande de 2 × 16 caracteres

        2. 2

          Mensajes predeterminados o hasta 32 etiquetas de pantalla personalizables notifican al personal de eventos del sistema de potencia o del estado del relé

        3. 3

          LED tricolores programables en el panel frontal.

        4. 4

          Pulsadores y etiquetas personalizables

        5. 5

          Juego de etiquetas configurables por el usuario

        6. 6

          Dos LED tricolores programables por pulsador

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          La pantalla de 5 pulgadas y 800 × 480 ofrece navegación directa por medio de una pantalla táctil capacitiva

        2. 2

          Las carpetas y aplicaciones permiten el acceso rápido a pantallas de bahías, datos de medición y monitoreo, reportes, ajustes y más

        3. 3

          El pulsador de inicio le permite volver fácilmente a la pantalla de inicio predeterminada

        4. 4

          Los LED programables del panel frontal con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores acerca de las fases con fallas y el funcionamiento de los elementos

        5. 5

          Los pulsadores de operador programables con etiquetas configurables por el usuario permiten personalizar el panel frontal

        1
        2
        3
        4
        5
        1. 1

          Las opciones de fuente de poder incluyen 110–250 Vcd/110–240 Vca o 24–48 Vcd

        2. 2

          Una variedad de medios y protocolos de comunicaciones ofrecen versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control

        3. 3

          El servidor web integrado brinda acceso directo a los relés para medir y monitorear datos

        4. 4

          El puerto serial de fibra óptica opcional ofrece un acceso de ingeniería rápido y sencillo

        5. 5

          Las ranuras para tarjetas incluyen posiciones para una tarjeta opcional de E/S o de detección de arco eléctrico /Vsync/Vbat

        6. 6

          Las entradas de corriente de fase y de voltaje de fase opcionales están en una tarjeta, lo que libera espacio para opciones adicionales de tarjetas de E/S SELect

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Las opciones de fuente de poder incluyen 110–250 Vcd/110–240 Vca o 24–48 Vcd

        2. 2

          Una variedad de medios y protocolos de comunicaciones ofrecen versatilidad para comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control

        3. 3

          El servidor web integrado brinda acceso directo a los relés para medir y monitorear datos

        4. 4

          El puerto serial de fibra óptica opcional ofrece un acceso de ingeniería rápido y sencillo

        5. 5

          Las ranuras para tarjetas incluyen posiciones para una tarjeta opcional de E/S o de detección de arco eléctrico /Vsync/Vbat

        6. 6

          Entradas para sensor de voltaje y corriente analógica de baja energía (Cumplimiento de los estándares IEC 61869-10, -11)

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Pantallas de bahías y control de bahías

          Seleccione entre pantallas de bahías predefinidas o configure hasta cinco pantallas de bahías mediante el uso del software acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 y el software acSELerator QuickSet® SEL-5030. Puede controlar un interruptor, ocho desconexiones de dos posiciones y dos desconexiones de tres posiciones, y puede visualizar datos analógicos y digitales en una pantalla contextual.

          Para controlar un interruptor o desconexión, simplemente pulse la aplicación de pantallas de bahías en la pantalla de inicio y, luego, pulse el interruptor o la desconexión que desee controlar.

        1
        1. 1

          Autenticación

          Introduzca su contraseña de Nivel 2 y pulse Enviar. El teclado en pantalla le permite introducir contraseñas de forma rápida y sencilla, buscar Relay Word bits e introducir ajustes.

        1
        1. 1

          Control de interruptor

          Pulse Disparar o Cerrar para controlar el interruptor. Cuando se le solicite que confirme la acción antes de que se complete la operación, escoja Sí o No.

        1
        1. 1

          Medición de datos básicos

          Vea la potencia real, reactiva y aparente de cada fase de su sistema, y monitoree la información sobre el factor de potencia para determinar si la corriente de la fase adelanta o retrasa el voltaje de la fase. 

        1
        1. 1

          Medición de fasores

          Vea una representación gráfica y textual de voltajes y corrientes en tiempo real en un sistema de potencia durante condiciones equilibradas y desequilibradas. Al analizar los fasores, puede determinar las condiciones del sistema de potencia.

        1
        1. 1

          Medición de energía

          Visualice las cantidades de medición de energía real, reactiva y aparente importadas y exportadas por su sistema. Puede restablecer los valores de energía a través de la pantalla y registrar la fecha y la hora del restablecimiento. Independientemente de que su sistema sea un productor o consumidor neto de energía, las cantidades medidas representan con exactitud el flujo de energía del sistema de potencia.

        1
        1. 1

          Registrador secuencial de eventos

          Revise con facilidad los datos del registrador secuencial de eventos (SER) con marcas de tiempo, incluso si el Relay Word bit está activado o desactivado, durante el análisis de la causa raíz de un evento.

        1

      Detalles

      Protección de alimentador completa
      Maximice la flexibilidad de los esquemas de control usando elementos de sobrecorriente instantáneos y de tiempo, sobrevoltaje, subvoltaje, potencia direccional y frecuencia, con protección contra falla de interruptor para un interruptor tripolar. El bloqueo de segundo y quinto armónico mejora la seguridad de protección durante las condiciones de irrupción magnetizante provocadas por la reenergización de la línea o por la recuperación del voltaje después de una falla externa a la zona de protección.

      Control direccional opcional
      Use elementos de sobrecorriente con control direccional y optimice la protección de red radial y en bucle para líneas y equipos. La lógica Best Choice Ground Directional Element optimiza el desempeño del elemento direccional y elimina la necesidad de muchos ajustes direccionales. El relé también admite sistemas sin conexión a tierra, con conexión a tierra de alta impedancia o con conexión a tierra con bobina Petersen en relés con la opción de transformador de corriente de neutro de 200 mA. La opción de TC de 200 mA también se puede usar para la protección SEF no direccional.

      Características de la protección opcional
      Use el SEL-751 con las entradas de voltaje y las opciones de detección de arco eléctrico para proporcionar comprobación de sincronismo, monitoreo de batería de estación cd y detección de arco eléctrico. El SEL-751 admite una tarjeta de opción que incluye la Vsync/Vbat con 7 entradas digitales o 4 entradas de arco eléctrico. La tarjeta de entrada analógica de baja energía de voltaje/corriente admite entradas de sensor de voltaje y bobina de Rogowski o entradas de transformadores de corriente de baja energía (LPCT) en instalaciones de gabinete.

      Detección de fallas incipientes
      Identifique posibles fallas de cables para prolongar la vida útil de los activos y minimizar el tiempo de inactividad inesperado. El SEL-751 verifica si hay fallas de medio ciclo autoextinguibles, lo que ofrece una indicación de las fallas de cables inminentes.

      Elemento pickup de carga en frío
      El pickup de carga en frío es un fenómeno que se produce cuando un circuito de distribución se vuelve a activar después de que se haya interrumpido el servicio de ese circuito por un largo período de tiempo. Puede producir niveles de corriente que son considerablemente superiores a los niveles normales de carga máxima. El relé podría erróneamente identificar este consumo de corriente excesivo como una condición de sobrecorriente. El elemento pickup de carga en frío detecta posibles eventos de pickup de carga en frío por los ajustes de la línea de distribución después de la interrupción de servicio.

      Elemento térmico
      Proteja los cables y el aislamiento de los cables contra el daño térmico usando el elemento térmico de cable/línea (49) que cumple con las normas de la IEC.

      Conmutación vectorial opcional
      Detecte las condiciones de funcionamiento en isla y evite el daño a la generación local mediante la detección de los cambios de ángulo de voltaje ante la pérdida de generación masiva.

      Detección de conductores abiertos
      Utilice el SEL-751 para detectar y aislar los conductores abiertos. El SEL-751 incorpora la detección de discontinuidad de fase y la detección de conductor roto opcional para proporcionar una solución confiable para las fallas de conductor abierto que devienen en fallas de alta impedancia.

      Detección de fallas de alta impedancia opcional
      Implemente el SEL-751 con AST para detectar muchas fallas de alta impedancia, resultado común de un conductor derribado. Envíe una alarma o disparo para fallas que producen bajas corrientes de falla y no son detectables con relés convencionales.

      Pantalla táctil opcional
      La interfaz de pantalla táctil fácil de usar proporciona una pantalla mímica de línea única para controlar y monitorear bahías. Visualice cantidades medidas, diagramas de fasores, ajustes de relés, resúmenes de eventos, estados de señalizaciones, datos del registrador secuencial de eventos (SER) y más. Las pruebas exhaustivas muestran que la robusta pantalla táctil cumple o excede las normas de la industria, así como también los requisitos de calidad y fiabilidad de SEL.

      Comunicaciones simples
      Seleccione entre comunicaciones seriales o Ethernet y varios protocolos, lo que incluye IEC 60870-5-103, comunicaciones Mirrored Bits, EtherNet/IP, PTP IEEE 1588 e IEC 61850. Recoja varias sesiones de Modbus TCP, Modbus serial, DNP3 LAN/WAN o DNP3 serial para configurar sus aplicaciones de manera personalizada. Cuando se seleccionan puertos Ethernet dobles, el relé también admite el PRP IEC 62439 y conmutación por falla rápida.

      Protocolo de comunicaciones IEC 61850 Edición 2
      Combine la tecnología IEC 61850, una red Ethernet y el sistema de protección SEL-751 para obtener un desempeño general más rápido para la automatización y el control de subestaciones. Agilice la configuración de los relés compatibles con IEC 61850 con el software acSELerator Architect SEL-5032. Mejore la seguridad usando las características de autenticación de contraseña y tiempo de espera de la sesión. Transfiera archivos de eventos en formatos COMTRADE y CEV, así como también archivos, configuraciones y reportes CID.

      Modo de prueba IEC 61850
      Use el modo de prueba IEC 61850 para comprobar los componentes del sistema en subestaciones energizadas sin miedo a los contactos de salida de control en funcionamiento.

      Acceso al servidor web
      El servidor web integrado brinda acceso remoto y seguro al relé con protección con contraseña. Puede descargar reportes sobre el estado o visualizar información sobre medición y el relé de manera remota. Esto ayuda a minimizar los viajes a la ubicación de los relés y ahorra tiempo y dinero.

      Acelere las descargas de firmware
      Descargue el firmware del relé a través del puerto Ethernet para simplificar el mantenimiento. De esta forma, también puede tener acceso y actualizar todos sus relés en red de forma simultánea.

      Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)
      Simplifique el cableado y la instalación con la recepción de una señal de tiempo a través de redes Ethernet existentes. SNTP representa un buen respaldo para la sincronización de tiempo IRIG-B más precisa. La precisión de 5 ms es ideal para la sincronización básica del tiempo en toda una subestación.

      Sincrofasores IEEE C37.118 incorporados
      Monitoree las redes de distribución para detectar un potencial colapso de voltaje en cascada antes de que ocurra. Los sincrofasores IEEE C37.118, con hasta 60 mensajes por segundo, permiten el acceso a los valores del sistema para monitoreo y control de área amplia. La norma IEEE C37.118 simplifica la comunicación y la coordinación de datos entre unidades de medición de sincrofasores.

      Ecuaciones de control SELogic expandidas
      Use combinaciones lógicas y matemáticas de valores analógicos y digitales para aplicaciones personalizadas. Adapte el control de sistema a partir de condiciones de prefalla. Escale valores analógicos y enclave las entradas momentáneas para recuperación de SCADA.

      Seguridad mejorada en alimentadores muy sobrecargados
      Use la lógica de invasión de carga para ajustar los elementos de sobrecorriente de fase de manera independiente de los niveles de carga.

      Instalación sencilla
      Instale el SEL-751 con facilidad en ubicaciones existentes usando los kits de modernización y los adaptadores de montaje disponibles, sin necesidad de cortar o perforar.

      Diseño flexible
      Escoja entre varias opciones de instalación e integración gracias al factor de forma pequeño del relé y las opciones de tarjetas de expansión deslizables.

      Diseño resistente
      Confíe en el espectro de temperaturas ambiente de funcionamiento más amplio de la industria, de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F). El SEL-751 resiste vibración, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas, y cumple con los rigurosos estándares de la industria. La opción de recubrimiento protector para las placas de circuitos impresos constituye una barrera adicional para los contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad. Además, el SEL-751 cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

      • Elementos de sobrecorriente direccionales
      • Opciones de pulsadores disponibles en el modelo de pantalla de dos líneas
      • Protección de falla a tierra sensible
        La opción de entrada de neutro de 200 mA sensible admite la protección SEF no direccional; y una opción de firmware direccional admite la protección de falla a tierra direccional sensible en los sistemas sin conexión a tierra, con conexión a tierra de alta impedancia, con conexión a tierra de baja impedancia o con conexión a tierra con bobina Petersen.
      • Detección de fallas de alta impedancia usando la tecnología Arc Sense
      • E/S flexible para aplicaciones de control local y de sistema
        El sistema de base incluye tres salidas digitales (SD) y dos entradas digitales (ED). Cuenta con tres ranuras de tarjeta para tarjetas de E/S SELect, incluyendo las siguientes:
        • 4 entradas de corriente y entradas de voltaje trifásicas (seleccionar 4ACI/3AVI)
        • Entradas de sensor de voltaje LEA, entradas de transformadores de corriente de baja energía (LPCT) / bobina de Rogowski y entrada de neutro de 200mA sensible convencional
        • Dos entradas de voltaje de CA (300V VS o 8V LEA VS y Vbat) y cuatro entradas para sensores de detección de arco eléctrico (AFDI)
        • Dos entradas de voltaje de CA (300V VS o 8V LEA VS y Vbat) y cuatro entradas para sensores de detección de arco eléctrico (AFDI)
        • Ocho entradas para sensores AFDI
        • Cuatro entradas de corriente y entradas de voltaje LEA trifásicas (8 Vrms) para sensores de voltaje LEA
        • Catorce ED
        • Cuatro ED y cuatro SD
        • Cuatro ED y cuatro SD de interrupción de alta corriente rápidas
        • Cuatro ED y una SD tipo B, dos SD tipo C
        • Cuatro SD, tres ED y una salida analógica (SA)
        • Cuatro entradas analógicas (EA) y cuatro SA
        • Ocho EA para valores de procesos de CD
        • Ocho ED
        • Ocho SD
        • Diez entradas RTD
      • Comunicaciones integradas
        El SEL-751 ofrece muchas opciones de medios de comunicación y protocolos. La versatilidad de opciones de comunicación proporciona una integración rápida en aplicaciones nuevas y existentes.
        • Medios de comunicaciones
          • Ethernet 10/100BASE-T
          • Ethernet 100BASE-FX
          • Puertos Ethernet simples o dobles
          • EIA-232 serial
          • EIA-485 serial
          • ST multimodo serial de fibra óptica
        • Protocolos de comunicaciones
          • Comunicaciones Mirrored Bits
          • IEC 61850 Edición 2
          • IEC 60870-5-103
          • IEC 62439 PRP para modelos con Ethernet doble
          • DNP3 LAN/WAN
          • DNP3 serial
          • Modbus TCP
          • Modbus RTU
          • Telnet
          • FTP
          • EtherNet/IP
          • IEEE 1588 PTP
          • Sincrofasores IEEE C37.118
          • Protocolo simple de tiempo de red (SNTP)
      • Idiomas
        Se puede pedir con idioma inglés o español.
      • Kits de reemplazo para modernización
        Reemplace la protección de alimentador existente con el SEL-751 y los kits de montaje correspondientes. Estos kits proporcionan las partes que se necesitan para reemplazar con facilidad muchos relés de alimentador antiguos con el SEL-751. Encuentre otras opciones de montaje con el SEL Mounting Selector.
      • Recubrimiento protector
        Proteja el equipo de entornos hostiles y contaminantes volátiles tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.
      • Soportes para montaje proyectante disponibles en 45 y 90 mm
        Hoja de instrucciones de los soportes para montaje proyectante
        Encuentre otras opciones de montaje con el SEL Mounting Selector.

      Versión mínima de software

      Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-751 R400-V1 100 7.1.2.0
      SEL-751 R400-V0 100 7.1.2.0
      Upgrade to R400-V0 requires a new CPU card
      SEL-751 R302-V2 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V1 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V0 010 7.0.1.0
      SEL-751 R301-V5 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V4 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V3 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V2 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V1 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V0 009 6.11.1.0
      SEL-751 R300-V9 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V8 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V7 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V6 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V5 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V4 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V3 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V2 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V1 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V0 008 6.9.0.2
      SEL-751 R202-V5 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V4 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V3 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V2 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R200-V4 007 6.6.0.0

      Videos

      Cómo usar la pantalla táctil del relé SEL-751

      How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

      Reducir los peligros de arco eléctrico

      Lista de reproducción de vídeos

      How to Set SEL-751 Video Series

      • How to Set SEL-751—Part 1: Communications
      • How to Set SEL-751—Part 2: Overcurrent and Time-Overcurrent Protection
      • How to Set SEL-751—Part 3: Event Analysis

      Últimas versiones de firmware

      No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

      Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
      SEL-751 R402-V2 SEL-751-R402-V2-Z102100-D20250731 3/9/25 ~3252460001
      SEL-751 R401-V5 SEL-751-R401-V5-Z101100-D20250731 3/9/25 ~3252460001
      SEL-751 R400-V7 SEL-751-R400-V7-Z100100-D20250731 3/9/25 ~3252460001
      SEL-751 R302-V8 SEL-751-R302-V8-Z010005-D20250731 21/8/25 ~3252330001

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Versión mínima de software

      Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-751 R400-V1 100 7.1.2.0
      SEL-751 R400-V0 100 7.1.2.0
      Upgrade to R400-V0 requires a new CPU card
      SEL-751 R302-V2 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V1 010 7.0.1.0
      SEL-751 R302-V0 010 7.0.1.0
      SEL-751 R301-V5 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V4 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V3 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V2 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V1 009 6.11.1.0
      SEL-751 R301-V0 009 6.11.1.0
      SEL-751 R300-V9 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V8 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V7 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V6 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V5 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V4 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V3 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V2 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V1 008 6.9.0.2
      SEL-751 R300-V0 008 6.9.0.2
      SEL-751 R202-V5 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V4 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V3 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V2 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R202-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V1 007 6.6.0.0
      SEL-751 R201-V0 007 6.6.0.0
      SEL-751 R200-V4 007 6.6.0.0

      751 - Pestaña de software

      Configuración

      Software acSELerator QuickSet SEL-5030

      QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.

      Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.


      Software acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.


      Recopilación de datos automatizada

      Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

      Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

      Conozca más sobre esto en la página de software DMA.


      Visualización y análisis

      Software Synchrowave Event SEL-5601-2

      El software Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés de SEL.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.