Instale medidores y dispositivos auxiliares de SEL en diversas ubicaciones gracias a una línea completa de kits de montaje. Puede escoger entre configuraciones de montaje en rack, de montaje en pared, de interior o de exterior. Si cuenta con una abertura de panel existente, puede acondicionar el medidor mediante los bordes de readaptación. El catálogo de accesorios de medición de SEL cuenta con una lista completa de accesorios y software. Si no encuentra una opción de montaje o un accesorio que se ajuste a su aplicación, complete el formulario de “Contacto” a continuación y nos pondremos en contacto con usted.
Puede pedir los medidores de calidad de potencia y facturación SEL-735 con la opción de EXM. Los soportes de adaptación sencillos reemplazan los medidores extraíbles. Para extraer el medidor y realizar pruebas de campo, simplemente tire de los pestillos de liberación rápida y quite los elementos de desconexión. Para obtener más información, vea el video “How to Use Easily Extractable Meters” (Cómo utilizar los medidores de extracción sencilla) o descargue la guía de instalación.
El medidor portátil de calidad de la energía SEL-735 le permite monitorear la calidad de la potencia en cualquier lugar. Además, el estuche transportable resistente le permite instalar un medidor temporal en cualquier ubicación. Puede registrar hasta un año de datos con 1 GB de memoria integrada.
Pida el medidor de calidad de potencia y facturación SEL-735 con un gabinete para exteriores completamente hermético que cumpla con los requisitos de protección de NEMA 4X, IEC 529 e IP 66. Hay opciones precableadas disponibles que pueden pedirse a través del configurador en línea de SEL. Puede reemplazar los medidores de tomacorrientes con un gabinete de bajo costo y un interruptor de pruebas FT-1 precableado. El gabinete completamente hermético incluye accesorios como rieles DIN, un sistema de pestillos con cierre de acero inoxidable, soportes para montaje en pared y abrazaderas de cables. Los planos de gabinetes para los medidores SEL-735 verticales y horizontales se encuentran disponibles a continuación.
Los ingenieros de SEL pueden integrar los medidores SEL a medida cuando se requieren opciones de montaje exclusivas. Para obtener más información, visite la página de soluciones de gabinetes a medida.
Utilice accesorios de montaje precortados, como el kit de soportes para montaje de pared, a fin de instalar los medidores en racks o paneles de 19 pulgadas (48.26 cm). Hay una variedad de opciones disponibles para configuraciones de uno o dos medidores o para colocar un medidor con un interruptor de pruebas FT-1 (no incluido). Para obtener más información, consulte el catálogo de accesorios de medición o vea el video “How to Install SEL-735” (Cómo instalar el equipo SEL-735).
Cuando se combinan con un sellado de cables aprobado para servicios eléctricos, estas cubiertas permiten visualizar si hubo algún tipo de manipulación indebida. La cubierta del panel delantero incluye dos disposiciones de sellado: una para el botón de restablecimiento manual y otra para la interfaz del panel delantero. Como alternativa, usted puede elegir un ensamblaje de protección antipolvo para la parte trasera del medidor. Para más información, consulte el catálogo de accesorios de medición.
Si utiliza la línea completa de kits de montaje de SEL, puede instalar medidores y dispositivos auxiliares en diversas ubicaciones. Cuenta con configuraciones de montaje de rack, de pared, de interior o de exterior disponibles, o puede adaptar el medidor en una abertura de panel existente mediante bordes de readaptación. También puede asegurar el panel delantero con una cubierta de sellado para los requisitos de sellado de restablecimiento manual.
El catálogo de accesorios de medición de SEL brinda una lista completa de accesorios. Para ver todas las opciones de montaje, visite la página del selector de montaje.