| Características de señalización y notificación | 2522, 2523, 2533, 2506, 2516, 2595 | Página web |
| Características de controladores de automatización | 3530-4, 3505, 3505-3, 2240, SEL-3350 con configuración de RTAC, 3555, 3560E, 3560S | Página web |
| Características de protección de falla de interruptor y banco de capacitor | 352, 451, 487B, 487V | Página web |
| Características de protección de barras | 387, 487B, 487E, 587Z, 787Z | Página web |
| Características de control de distribución | 351RS Kestrel, 651R, 651RA, 734B | Página web |
| Características de protección de alimentador de distribución | 451, 351, 351A, 351S, 851, 751, 751A, 501/501-2, 551/551C | Página web |
| Características de protección de generador | 400G, 300G, 700G, 700GT, 700GW, 547 | Página web |
| Características de E/S remotas | 2240, 2411, 2440, 2505, 2506, 2507, 2515, 2516, 2595, 2600 | Página web |
| Características de protección de motor | 700BT, 710/710-5, 749M, 701, 849 | Página web |
| Características de tiempo preciso | 2401, 2407, 3400, 3401, ICON, 2488 | Página web |
| Comparación del SEL-551/SEL-551C y el SEL-851 | 551, 551C, 851 | Página web |
| Comparación de productos SEL-5601-2 | 5601-2 | Página web |
| Características del SEL-710 y el SEL-710-5 | 710, 710-5 | Página web |
| Características del SEL-751 y el SEL-751A | 751, 751A | Página web |
| Características del SEL-787 y el SEL-787-2/-3/-4 | 787, 787-2/-3/-4 | Página web |
| Características de transceptores y adaptadores | 2800, 2810, 2812, 9220, 2814, 2815, 2820, 2824, 2829, 2830, 2831, 2894, 2126 | Página web |
| Características de protección y supervisión de transformadores | 487E, 387E, 387, 387A, 787, 787-2/-3/-4, 587, 2414 | Página web |
| Características de transmisión y subtransmisión | T401L, 411L, 421, 311C, 311L, 387L, T400L, 787L | Página web |
| Características de las redes WAN y LAN | ICON, 3620, 3622, 3610, 2725, 2730M, 2740S, 2741, 2742S, 2890 | Página web |
| Características de comunicaciones inalámbricas | 3031, 3061 | Página web |
| Comparación de plataformas computacionales SEL | 3350, 3355, 3360S, 3360E | Página web |
| Comparación de soluciones SEL de recopilación automatizada de datos | Suite de aplicaciones para administración de datos y automatización (Data Management and Automation) de Blueframe, software acSELerator Team 5045 | Página web |
| Tabla comparativa de la familia SEL-787L | 787-2X, 787-21, 787-2E, 787-3E, 787-3S, 787-4X | Página web |
| Comparación del software Synchrowave | Synchrowave Monitoring, Synchrowave Operations | Página web |