html{display:none} SEL-3360 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3360

La SEL-3360 es versátil y está diseñada para resistir medioambientes hostiles en aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. La SEL-3360 se puede configurar como una plataforma de aplicaciones Blueframe o una computadora industrial con sistema operativo Microsoft Windows o Linux. Si usted necesita el modelo con controlador de automatización en tiempo real (RTAC), consulte SEL-3560.

La SEL-3360 es una plataforma informática potente y compacta de montaje superficial que incluye un procesador Intel Xeon de cuatro núcleos a 2.0 GHz o 2.8 GHz. La SEL-3360 se puede pedir de fábrica con los siguientes sistemas operativos preinstalados: SEL Blueframe, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise o Microsoft Windows Server. También se ofrecen kits de conversión del sistema operativo para actualizar el hardware existente. Además, los controladores de puerto serial y de red de SEL están disponibles para ofrecer soporte para la instalación de sistemas operativos Linux de terceros.

Mediante el uso de memoria con código de corrección de errores (ECC) y la eliminación de todas las partes móviles, como unidades de disco rígido y ventiladores giratorios, las plataformas informáticas de SEL cuentan con una de las calificaciones más altas de tiempo medio entre fallas (MTBF) de la industria. Todas las plataformas informáticas de SEL se diseñan, se fabrican y se prueban según las mismas normas que nuestros relés de protección. Además, incluyen nuestra garantía de diez años líder de la industria y se fabrican en EE. UU.

Tabla comparativa de las plataformas informáticas de SEL

Precios desde

USD 4,470 Calcular el costo total de propiedad

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Blueframemejore la administración de red de TO de su sistema de potencia, simplifique las revisiones de seguridad y garantice la disponibilidad con la plataforma de aplicaciones SEL Blueframe. Usted puede configurar las plataformas informáticas de SEL (SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360) con Blueframe para administrar y operar aplicaciones en contenedores de SEL, como las aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA).

Computadora kioscoseleccione la SEL-3360 para aplicaciones de usuario remoto que requieran la potencia de una PC de alto rendimiento. Con su tamaño reducido, la SEL-3360 reúne alta potencia de cómputo en un espacio limitado (con un procesador Intel Xeon de cuatro núcleos a 2.0 o 2.8 GHz). Con refrigeración pasiva y un amplio intervalo de temperaturas, es posible instalar las plataformas informáticas de SEL en lugares donde las computadoras comerciales no sobreviven. Debido a que tenemos una de las calificaciones más altas de MTBF de la industria, la SEL-3360 puede funcionar prácticamente sin mantenimiento, por lo que es ideal para un funcionamiento autónomo.

Dispositivo de software para fabricantes de equipos originales (OEM)si actualmente distribuye un dispositivo resistente, si está considerando implementar su software como dispositivo dedicado para medioambientes hostiles o si se encuentra en las etapas iniciales, considere revender la SEL-3360 con una interfaz personalizada para su empresa.

Sistemas de control distribuidotraslade sus aplicaciones de control de alta carga informática tan cerca de sus equipos como lo necesite. Gracias a un tamaño reducido y a su amplio intervalo de temperaturas, la SEL-3360 es ideal para lugares donde muchas computadoras no caben o no sobreviven. Dado que las plataformas informáticas de SEL se pueden instalar prácticamente en cualquier lugar, puede usarlas para garantizar el control local de los equipos, incluso cuando se pierdan las comunicaciones con el centro de control principal. Repare unidades de manera remota con la funcionalidad integrada Intel Active Management Technology (AMT).

Estación de trabajo de ingenieríacumpla o exceda la norma IEEE 1613 y las especificaciones de los relés de protección en medioambientes hostiles con la SEL-3360, diseñada para resistir vibraciones, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas. Usted puede acceder a la estación de trabajo de ingeniería de forma remota y segura usando el escritorio remoto de Microsoft Windows canalizado por IPsec o mediante la tecnología Intel AMT con KVM remoto por IP.

Características

    1. 1

      Botón de comprobación de lámparas LED

    2. 2

      Indicadores LED de alarma y estado operativo

    3. 3

      LED de red y estado del enlace al puerto Ethernet

    4. 4

      LED de transmisión y recepción de puerto serial

    5. 5

      LED de actividad de la unidad de disco duro

    6. 6

      Tres LED bicolores programables

    7. 7

      Dos puertos USB 3.1 en el panel frontal

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Dos puertos DVI-D

    2. 2

      Dos puertos Ethernet Gigabit de alta velocidad

    3. 3

      Cuatro puertos USB 3.1

    4. 4

      Conectores de entrada y salida de línea y micrófono

    5. 5

      Dos puertos EIA-232 integrados

    6. 6

      Tecnología de conexión de monitor DisplayPort

    7. 7

      Conexión de fuente de alimentación externa*

      *Add a built-in power supply as well as PCIe expandability with the SEL-3360E (expandable model). The SEL-3360S (standard model) is shown.

    8. 8

      Contacto de salida de alarma tipo C

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Botón de comprobación de lámparas LED

    2. 2

      Indicadores LED de alarma y estado operativo

    3. 3

      LED de red y estado del enlace al puerto Ethernet

    4. 4

      LED de transmisión y recepción de puerto serial

    5. 5

      Hasta dos SSD directamente intercambiables

    6. 6

      LED de actividad de la unidad de disco duro

    7. 7

      Tres LED bicolores programables

    8. 8

      Dos puertos USB 3.1 en el panel frontal

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    1. 1

      Disipador de calor, sin ventiladores ni partes móviles

    2. 2

      Dos puertos DVI-D

    3. 3

      Dos puertos Ethernet Gigabit de alta velocidad

    4. 4

      Cuatro puertos USB 3.1

    5. 5

      Conectores de entrada y salida de línea y micrófono

    6. 6

      Dos puertos EIA-232 integrados

    7. 7

      Tecnología de conexión de monitor DisplayPort

    8. 8

      Contacto de salida de alarma tipo C

    9. 9

      Dos ranuras de expansión PCIe no exclusivas.

    10. 10

      Fuente de poder CA/CD incorporada

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalles

Los sistemas de automatización industrial y de subestaciones y los sistemas informáticos requieren disponibilidad ininterrumpida, además de facilidad de servicio cuando sea necesario. El diseño de las plataformas informáticas de SEL hace hincapié en la confiabilidad, la disponibilidad y la capacidad de servicio (RAS). La SEL-3360 cumple estos requisitos con las siguientes características:

Confiabilidad
SEL diseña, fabrica y prueba todas las plataformas informáticas dentro de la empresa. Nuestras plataformas informáticas tienen una de las calificaciones más altas de tiempo medio entre fallas (MTBF) de la industria y están respaldadas por una garantía de diez años.

Disponibilidad
Debido a que la SEL-3360 se diseñó para mantener su sistema en funcionamiento durante períodos más largos, puede estar alimentada por módulos de fuente de alimentación SEL-9331 externos dobles conectados en paralelo, que se pueden alimentar desde dos fuentes independientes. La bahía para unidades SATA de 2.5 in de dos ranuras admite unidades de estado sólido (SSD) y configuraciones RAID 0 y 1. El monitor de sistema exclusivo de SEL (SysMon), la herramienta de respaldo y recuperación (BaRT) y el temporizador de vigilancia maximizan la disponibilidad del sistema, ya que alertan a los usuarios sobre posibles problemas y reducen el tiempo de inactividad al mínimo con la recuperación automática tras una falla del sistema.

Mantenimiento
Intel AMT brinda una alta capacidad de servicio. Los usuarios pueden realizar diagnósticos, instalar software o sistemas operativos e incluso ordenar un reinicio de forma remota. Además, SysMon de SEL registra los eventos específicos del sistema instalado a fin de agilizar la recuperación.

Diseño robusto de hardware
Las plataformas informáticas de SEL están diseñadas para ofrecer máxima confiabilidad, sin ventiladores ni partes móviles y con el respaldo de una garantía de diez años. La SEL-3360 tiene una fuente de alimentación duradera, un sistema avanzado de administración térmica, memoria con corrección de errores y SSD con celda de un solo nivel (SLC) para proporcionar una operación confiable en los entornos más hostiles.

Operación confiable: Cumple con las normas IEEE 1613, IEEE C37.90, IEC 61850-3 y las normas de relés de protección IEC 60255
Instale el SEL-3360 en entornos hostiles. Está diseñado para que soporte descargas electrostáticas de 15 kV, transitorios rápidos, emisiones radiadas y conducidas, impactos de hasta 15 g, vibración sísmica y sostenida, picos de tensión y disturbios de grandes campos magnéticos.

Múltiples opciones de fuente de poder
El SEL-3360E viene con una fuente de poder SEL-9331 interna, mientras que el SEL-3360S puede alimentarse con una fuente SEL-9331 u otra fuente de 12 Vcd. Se ofrecen dos modelos de fuente de poder SEL-9331: Alto voltaje (120/240 Vca o 125/250 Vcd) y bajo voltaje (48 Vcd).

Funcionalidad de vigilancia
Monitoree y genere alarmas para numerosos servicios y condiciones del sistema con un controlador incrustado que proporciona un nivel adicional de fiabilidad del sistema informático. El controlador incrustado incluye una interfaz de monitor del sistema programable y configuración de alarma.

Procesadores de alto rendimiento Intel de cuatro núcleos
La SEL-3360 cuenta con procesadores Intel multinúcleo con tecnología Intel vPro y hasta 64 GB de RAM ECC, que suministran la potencia que usted necesita para cualquier aplicación.

Múltiples puertos de E/S
Conéctese directamente a periféricos locales e interfaces de red de alta velocidad con dos puertos Ethernet, E/S de audio, seis puertos USB 3.1, tres puertos de video digital y dos puertos seriales.

Flexibilidad con ranuras PCIe
El SEL-3360E brinda dos ranuras de expansión PCI Express que le permite añadir puertos seriales, puertos Ethernet, E/S u otras tarjetas PCI Express adicionales que requiera su aplicación.

Opciones de sistema operativo
Puede adquirir el SEL-3360 solo como hardware o configurarlo para que ejecute una variedad de sistemas operativos Linux o Microsoft Windows para proporcionar flexibilidad y funcionalidad extremas junto con características de seguridad mejoradas.

Gran capacidad de almacenamiento
Escoja entre tres opciones de SSD según las necesidades de su aplicación:

  • SLC para mayor resistencia y fiabilidad.
  • pSLC para mayor capacidad pero menor resistencia.
  • 3D TLC para la mayor capacidad y un costo menor, pero con una resistencia reducida.

Con un bastidor SSD de dos unidades, puede crear un gran volumen o configurar un sistema RAID típico que proporcione almacenamiento redundante y más confiable.

Opciones de sistema operativo

La SEL-3360 admite diversas opciones de instalación de sistemas operativos. Usted puede adquirir la plataforma informática como hardware sin un sistema operativo instalado; y tendrá la flexibilidad de instalar su propia imagen de sistema operativo personalizado.

Las plataformas informáticas de SEL admiten varias configuraciones de fábrica, entre ellas, la plataforma de aplicaciones Blueframe y los sistemas operativos Microsoft Windows 10 IoT Enterprise y Windows Server. Los controladores de puerto serial y de red de SEL están disponibles para admitir la instalación de sistemas operativos Linux de terceros.

La SEL-3360 se puede convertir entre los sistemas operativos Windows y Blueframe, lo que ofrece la flexibilidad de actualizar el hardware existente. Los kits de conversión también ofrecerán soporte para el sistema operativo de RTAC en el futuro. Si quiere obtener más información sobre los kits de conversión del sistema operativo, comuníquese con su representante local de servicio al cliente o de ventas.

Sistemas operativos de SEL:

  • RTAC*
  • Blueframe*

Sistemas operativos de terceros compatibles:

  • Microsoft Windows 10*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • CentOS Linux
  • Ubuntu LTS
  • SUSE Linux
  • Microsoft Hyper-V
  • Linux KVM
  • VMware ESXi1

* Sistema operativo que se puede pedir como opción instalada de fábrica.
1Para conocer la compatibilidad con la versión de VMware, comuníquese con el soporte de SEL.

Procesador

El procesador Xeon de cuatro núcleos de 2.0 GHz es una característica estándar; el procesador Xeon de cuatro núcleos de 2.8 GHz es opcional. 

Memoria

La opción estándar es de 4 GB de RAM ECC. Escoja hasta 64 GB de RAM ECC.

Opciones de almacenamiento

Elija entre SSD industriales con recubrimiento protector y celda de nivel único (SLC), celda de nivel pseudoúnico (pSLC) o celda de nivel triple 3D (3D TLC), de 32 GB a 1,920 GB.

Fuente de poder

  • SEL-3360E: Fuente de alimentación SEL-9331 interna
  • SEL-3360S: Entrada de 12 Vcd, fuente de poder SEL-9331 externa opcional
  • La fuente SEL-9331 está disponible en modelos de alto voltaje (125/-250 Vcd o 120/-240 Vca) y de bajo voltaje (48 Vcd).

Tarjetas de expansión PCIe (solo SEL-3360E)

  • Tarjeta adaptadora Ethernet de 4 puertos (añada hasta 1)
  • Tarjeta adaptadora serial de 6 puertos (añada hasta 2)
  • Tarjeta adaptadora de tiempo y Ethernet de 2 puertos (añadir una sola)

Opciones de disipador de calor y montaje

Escoja entre un disipador de calor enfriado por convección estándar o un disipador de calor enfriado por conducción para adaptarse mejor a las necesidades de su aplicación.

Recubrimiento protector

Protege al equipo contra ambientes hostiles y contaminantes del aire, como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad. Conozca más acerca del recubrimiento protector.

Accesorios

Se ofrecen diversos periféricos (p. ej., mouse, teclado y monitor con pantalla táctil) directamente de SEL como accesorios. Los accesorios no deberían reducir las especificaciones operativas nominales del producto, como temperatura, impactos y vibraciones.

Si necesita más información, consulte el Catálogo de accesorios para plataformas informáticas.

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

3360 - Pestaña de software

Configuración

Controladores, firmware y software del sistema

SEL ofrece una amplia gama de controladores, firmware y software del sistema para las plataformas informáticas SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360 y las tarjetas de expansión SEL-3390.

Visite la página de descargas de software de SEL para encontrar las descargas que están disponibles para las plataformas informáticas y las tarjetas de expansión de SEL.


Controlador del PRP para la SEL-5815 para Windows

SEL-5815 añade compatibilidad con el protocolo de redundancia paralela (PRP) conforme a la norma IEC 62439-3 para las plataformas informáticas de SEL.

Obtenga más información y descárguelo en la página del producto SEL-5815.


Herramienta de copia de seguridad y recuperación de SEL (BaRT)

Use SEL BaRT para crear de forma rápida y sencilla una instantánea del sistema operativo y la configuración de su plataforma informática. SEL BaRT se diseñó específicamente para la línea de plataformas informáticas de SEL y aprovecha cada una de las características de la plataforma.

Conozca más y descárguelo aquí.