El SEL-3560 está construido con la misma potencia de procesamiento que el RTAC SEL-3555, pero viene en un factor de forma más pequeño. El SEL-3560 es de montaje superficial y cuenta con procesamiento multinúcleo y opciones de memoria RAM configurables que son capaces de ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo y cumplir con los requisitos más exigentes de la industria. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. Ideal para aplicaciones que necesitan un alto desempeño en espacios reducidos, este modelo integra hasta 256 dispositivos y admite un máximo de 100,000 puntos de datos.
Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.
Hardware robusto: el RTAC está diseñado y probado para cumplir o superar las especificaciones IEEE 1613 y de relés de protección para entornos hostiles, y para tolerar la vibración, los picos de tensión, los transitorios rápidos y las temperaturas extremas. El RTAC no tiene ventiladores ni partes móviles, lo que aumenta su vida útil operativa. Para mayor protección, puede solicitar el recubrimiento protector para brindar protección contra entornos hostiles y contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.
Configuración sencilla y fluida: diseñe con rapidez un sistema de automatización integrado que incluya conversión de protocolos, comunicaciones SCADA, integración IEC 61850, sincrofasores, sincronización de tiempo, administración de datos y lógica programable. Continuamente se añaden nuevas herramientas de automatización para simplificar las aplicaciones complejas, tales como el monitoreo de condiciones, el registro de fallas y perturbaciones, la configuración de mapas de puntos SCADA y el archivado y la activación de alarmas ante cambios en los datos. Consulte el manual de software de acSELerator RTAC SEL-5033 para obtener más información sobre nuestras extensiones de software de automatización.
Amplia compatibilidad con protocolos: concentre y administre datos de relés nuevos y heredados y de otros DEI usando nuestro amplio conjunto de protocolos. Los protocolos SCADA estándares están incluidos con la compra de cualquier RTAC, por ejemplo, DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus, entre otros.
Seguridad integrada: el RTAC está construido con seguridad cibernética desde el hardware. La tecnología antimalware de lista blanca Exe-GUARD proporciona mayor seguridad y hace del RTAC el primer producto del mercado en incluir una solución antivirus con lista blanca que no requiere actualizaciones de revisiones por parte del usuario final. Convierta el RTAC en un punto de acceso seguro de su subestación o planta con un conjunto completo de herramientas de acceso de ingeniería. Autentíquese con la autenticación central mediante LDAP o RADIUS o la autenticación de usuario local basada en funciones. Restrínjales a los usuarios el acceso al conjunto de funciones necesarias para realizar el trabajo con el control de acceso basado en funciones (RBAC) configurable. Registre la actividad de usuario en el registro de secuencias de eventos (SOE) y envíe notificaciones a través de Syslog. Cifre datos críticos y el acceso de ingeniería mediante los protocolos de cubierta segura (SSH) y de seguridad de la capa de transporte (TLS). El RTAC refuerza la autenticación y dirige las conexiones de acceso de ingeniería para los dispositivos seriales y conectados a la LAN.
Lógica personalizada: cree sus propias soluciones en el motor de lógica incorporado que cumple con IEC 61131 y viene estándar con todos los controladores de automatización. Desarrolle lógica de usuario personalizada y acceda a todas las etiquetas del sistema, lo que incluye diagnósticos, E/S de contacto, datos de protocolo y estadísticas de comunicaciones para ofrecer una flexibilidad de control sin igual.
IHM de subestación: proporcione de forma rentable monitoreo, control y señalización locales y remotos para subestaciones y otros procesos con la instalación opcional de IHM basada en la web, disponible para la mayoría de los modelos RTAC y el Axion SEL-2240. El software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 mapea de forma sencilla la base de datos de etiquetas del RTAC para reducir el tiempo de desarrollo de pantallas.
Diseñado, fabricado y probado en EE. UU.
No tiene ventilaciones ni piezas móviles
SSD SLC más rápido y más confiable
Componentes industriales de la más alta calidad, como SSD SLC y memoria ECC
Garantía de diez años sin preocupaciones
Intel AMT para administración remota
Dos ranuras de expansión PCIe
Diseño de disipador isotérmico patentado
Fuente de poder CA/CD integrada
Salida de contacto de alarma tipo C y vigilancia del sistema personalizable
Diseñado, fabricado y probado en EE. UU.
No tiene ventilaciones ni piezas móviles
Garantía de diez años sin preocupaciones
SSD de celda de nivel único (SLC) más rápido y más confiable
Componentes industriales de la más alta calidad, como SSD SLC y memoria ECC
Capacidad de administración y remediación remota
Diseño de disipador isotérmico patentado
Salida de contacto de alarma tipo C y vigilancia del sistema personalizable
El RTAC de SEL es una plataforma multifuncional y potente que se diseñó para las aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía más exigentes. Con procesamiento determinista preciso, características de seguridad cibernética integradas y hardware resistente de grado industrial, el RTAC garantiza un rendimiento confiable para las operaciones críticas, incluso en los medioambientes operativos más hostiles.
La plataforma RTAC ofrece una gama de opciones de hardware, amplio soporte de protocolos y un motor de lógica IEC 61131 integrado para programación personalizada, lo que la convierte en una solución versátil para diversas aplicaciones, que van desde la concentración de datos y la conversión de protocolos hasta el control y la administración integrales de energía.
Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3560 | R202-V0 | SEL-3555-R202-V0-Z000079-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R201-V1 | SEL-3555-R201-V1-Z000093-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R200-V2 | SEL-3555-R200-V2-Z000182-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R156-V0 | SEL-3555-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R155-V1 | SEL-3555-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R154-V2 | SEL-3555-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3560 | R153-V4 | SEL-3555-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
acSELerator RTAC es una aplicación intuitiva y fácil de usar que se diseñó para configurar la familia de productos controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL, incluido el Axion SEL-2240. El software ofrece una amplia gama de herramientas, complementos y extensiones de biblioteca opcionales.
Conozca más y descárguelo en la página del software acSELerator RTAC.
Una amplia gama de bibliotecas y extensiones basadas en IEC 61131 está disponible para la plataforma RTAC. Las instrucciones para las bibliotecas y extensiones están disponibles en Referencia de programación y a través del menú de ayuda de acSELerator RTAC.
Conozca más sobre las bibliotecas y extensiones que están disponibles en la página de la plataforma RTAC.
Diagram Builder es una aplicación que permite a los usuarios crear y administrar los proyectos de visualización para la IHM web opcional diseñada por los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL.
Conozca más y descárguelo en la página del software Diagram Builder.
Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.
Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.
Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.
Conozca más sobre esto en la página de software DMA.
Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar la causa de las perturbaciones del sistema de potencia, incluidas las fallas. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos de SEL y archivos COMTRADE.
Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.
*Característica opcional.
1No compatible con: SEL-3505, SEL-3505-3.
2Solo compatible con: RTAC SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S y SEL-3560E.
3Solo compatible con: SEL-3530-4, SEL-2241, RTAC SEL-3350, SEL-3555 y 3560E. Para que los modelos SEL-3555 y el SEL-3560E sean compatibles con EtherCAT, deben configurarse con la tarjeta de expansión SEL-3390E4.
| Número de parte del cable | Terminación | Longitud | Notas | Diagrama esquemático |
|---|---|---|---|---|
| C605A | DB-9 macho | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ-45 M/DB-9 M, IRIG-B, control de flujo por hardware) | Ver |
| C489 | DB-9 macho | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL para SEL DNP (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B) | Ver |
| C478A** | DB-9 hembra | 0.3 m a 1.8 m (1 a 6 pies) | Cable adaptador serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware) | Ver |
| C478N** | DB-9 hembra + BNC | 0.3 m a 1.8 m (1 a 6 pies) | Cable adaptador serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F/BNC F, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware) | Ver |
| C605 | DB-9 macho | 0.3 m a 1.8 m (1 a 6 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware) | Ver |
| C605R* | DB-9 macho | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, control de flujo por hardware) | Ver |
| C477 | DB-9 macho | 0.3 m a 45.7 m (1 a 150 pies) | Cable serial RJ45 de SEL para módulo de E/S DNP de GE (RS-485, RJ45 M/DB-9 M) | Ver |
| C607 | Cables estañados | 0.3 m a 100 m (1 a 330 pies) | Cable serial RJ45 de SEL para servidor de terminal (RJ45 M/cables estañados) | Ver |
| C616 | DB-9 macho | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware) | Ver |
| C629A | RJ45 | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B) | Ver |
| C629R* | RJ45 | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B, control de flujo por hardware) | Ver |
| C659 | DB-9 macho + BNC | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M/BNC M, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware) | Ver |
| C972 | BNC | 0.3 m a 39.6 m (1 a 130 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (IRIG modulada, RJ45 M/BNC M) | Ver |
| C256 | BNC | 0.3 m a 152 m (1 a 500 pies) | Cable serial DB-9 para IRIG-B | Ver |
| C481 | 25 pines hembra | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DCE) para módem | Ver |
| PROTSEL216 | DB-9 macho | 0.3 m a 30 m (1 a 100 pies) | Cable serial RJ45 de SEL (RS-232, DCE) para módem | Ver |
*Este cable tiene doble apantallamiento (contiene una pantalla de lámina delgada y otra de malla). El apantallamiento está conectado a la carcasa en ambos extremos del cable para mejorar la inmunidad a perturbaciones eléctricas que pueden causar pérdida de datos.
**Estos cables son para conectarse a cables seriales de SEL existentes mediante un conector DB-9 y transceptores de fibra óptica de la serie SEL-2800.