html{display:none} SEL-2507 Módulo de E/S remoto de alta velocidad | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2507

Módulo de E/S remoto de alta velocidad

El módulo de E/S remoto de alta velocidad SEL-2507 tiene ocho entradas y ocho salidas, con un puerto de comunicaciones de fibra óptica opcionales. Conecte el SEL-2507 a la protección de líneas en el dominio del tiempo SEL-T400L u otro SEL-2507 a 115.2 kbps para proporcionar E/S remota de ultraalta velocidad. Los mensajes de Mirrored Bits con velocidad de milisegundos transmiten cada 500 microsegundos en estas configuraciones, un incremento de cuatro veces en comparación con las aplicaciones de E/S remotas.

Precios desde

USD 2,170

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección y monitoreo: Añada protección de barras usando entradas y salidas de contacto de relés existentes. Proporcione comunicaciones piloto seguras para aplicaciones de línea de dos y tres terminales existentes. Añada capacidades de monitoreo de disparos y bobina cerrada local o remoto.

Expansión de contactos de E/S: Extienda de manera económica la cantidad de contactos de E/S en relés SEL compatibles con comunicaciones Mirrored Bits.

Amplia compatibilidad con dispositivos: Añada comunicaciones Mirrored Bits a cualquier relé de protección (digital o electromecánico) u otros dispositivos electrónicos inteligentes (DEI) para obtener protección avanzada basada en comunicaciones.

Fiabilidad mejorada del sistema: Reduzca o elimine la elevación del potencial de tierra entre los DEI usando enlaces de fibra óptica en lugar de cableado de tableros convencional.

Detalles

Protección y monitoreo
Añada protección de barras usando entradas y salidas de contacto de relés existentes. Añada comunicaciones piloto seguras a aplicaciones de línea de dos y tres terminales existentes. Añada capacidades de monitoreo de disparos y bobina cerrada local o remoto.

Etiquetas configurables por el usuario
Permite una indicación clara de la función y el estado del sistema.

Integración
Expanda la E/S de relés SEL que sean compatibles con Mirrored Bits.

Comunicaciones flexibles
Establezca conexiones entre dispositivos con el puerto RS-232 incluido, o seleccione el puerto de fibra óptica compatible con SEL-2812 para comunicación con aislamiento eléctrico hasta 4 km de distancia.

Seguridad
Reemplace cableado de control con cable de fibra óptica para eliminar vías de voltajes peligrosos. Todos los terminales de E/S están detrás del panel.

Fiabilidad
Use la característica de monitoreo de comunicaciones para emitir una alarma cuando el cableado de control de fibra óptica se haya dañado o haya sido movido o alterado. Los enlaces de fibra óptica son mucho menos susceptibles a la interferencia eléctrica.

Instalación y servicio fáciles
Instale el chasis de la unidad compacta de montaje en dos unidades de rack. El SEL-2507 incluye bloques de conectores de borne (STC) para poder reemplazar la unidad rápidamente.

Opciones de puerto de fibra óptica:

Compatibilidad con transceptoresConectoresFibraDistancia (km)Cable de fibra óptica SEL
Transceptores de fibra óptica con IRIG-B SEL-2812STMultimodoDe 0 a 4SEL-C807, SEL-C808

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción