html{display:none} SEL‑2411 Controlador de automatización programable | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑2411

Controlador de automatización programable

El controlador de automatización programable SEL-2411 ofrece una solución de control y monitoreo asequible para sistemas de automatización industrial y de energía. El SEL-2411 es totalmente personalizable y se diseñó para soportar entornos físicos y eléctricos hostiles. Está construido y probado para cumplir con las normas sobre relés de protección de misión crítica del IEEE y la IEC. Con comunicaciones flexibles y opciones de E/S, el SEL-2411 le permite integrarse fácilmente con SCADA y satisface sus necesidades de reportes de eventos secuenciales, integración de estaciones, monitoreo remoto, medición de CA y sistema de control de planta. Como siempre, el SEL-2411 está protegido por la garantía de producto de diez años a nivel mundial sin cuestionamientos de SEL.

Precios desde

USD 1,380

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Monitoreo de bobina de disparo: evalúe el estado de un interruptor mediante la captura del desempeño de la bobina de disparo en tiempo real. Registre la dinámica de la bobina de disparo, lo que incluye la corriente, el voltaje y la temperatura durante las operaciones, para planificar el mantenimiento preventivo.

Control de estaciones: controle las variables y los procesos de la planta de manera local o remota con una lógica poderosa, E/S flexible y comunicaciones deterministas.

Esquema de transferencia automática: detecte la pérdida de voltaje en la fuente normal y transfiera la carga a una fuente de reserva con comunicaciones Mirrored Bits a través de cable metálico o de fibra óptica.

Aplicaciones de sistemas y control local: envíe datos de entrada analógicos y digitales a un sistema de comunicaciones central y reciba y ejecute comandos de control. Implemente opciones de E/S de SELect a la medida de sus necesidades de aplicación, como salidas digitales o analógicas y entradas RTD, de corriente de CA y de voltaje de CA.

Aislamiento para condiciones adversas: proteja el equipo con alarmas analógicas rápidas que se ejecutan cada cuarto de ciclo para detectar sobrevoltaje y subvoltaje.

Monitoreo de transformador y control de sistema: detecte alarmas del transformador y monitoree y controle el funcionamiento del ventilador a partir de la temperatura. Envíe advertencias a sistemas de monitoreo remoto y tome medidas de protección.

Aplicaciones en las que el tiempo es crucial: optimice las aplicaciones por medio de procesamiento determinista del tiempo de alta velocidad. Use ecuaciones de control con funciones lógicas, aritméticas, de comparación analógica, de activación por flancos y de temporizador para obtener control local automático y convertir valores de datos individuales en información útil del sistema.

Características

    1. 1
      La pantalla de 5 pulgadas y 800 × 480 ofrece navegación directa por medio de una pantalla táctil capacitiva.
    2. 2
      Las carpetas y aplicaciones permiten el acceso rápido a pantallas de bahías, datos de medición y monitoreo, reportes, ajustes y más.
    3. 3
      El pulsador de inicio le permite volver fácilmente a la pantalla de inicio predeterminada.
    4. 4
      Los LED programables del panel frontal con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores acerca de las fases con fallas y el funcionamiento de los elementos.
    5. 5
      Los pulsadores de operador programables con etiquetas configurables por el usuario permiten personalizar el panel frontal.
    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      La pantalla LCD de 2 × 16 caracteres ofrece navegación, control, datos y diagnóstico por medio de mensajes predeterminados o mensajes en pantalla personalizables.

    2. 2

      Se ofrece un chasis horizontal opcional.

    3. 3

      La navegación sencilla en el panel frontal brinda al operador acceso a ajustes y datos operativos.

    4. 4

      Los LED del panel frontal programable con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores sobre las condiciones.

    5. 5

      Los pulsadores de operador programables con etiquetas configurables por el usuario permiten personalizar el panel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Las E/S estándar incluyen tres salidas digitales y dos entradas digitales.

    2. 2

      Una amplia variedad de protocolos de comunicaciones y opciones de medios permiten comunicarse con otros dispositivos y sistemas de control.

    3. 3

      El puerto serial de fibra óptica opcional ofrece acceso rápido y sencillo.

    4. 4

      La tarjeta opcional de diez entradas RTD aumenta la cantidad de E/S.

    5. 5

      Las cuatro ranuras disponibles para tarjetas de E/S SELect amplían las opciones de aplicación.

    6. 6

      Opción de tres entradas de corriente de CA/voltaje de CA trifásico.

    7. 7

      Opción de cuatro entradas de corriente de CA.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Medición de datos básicos

      Vea la potencia real, reactiva y aparente de cada fase de su sistema, y monitoree la información sobre el factor de potencia para determinar si la corriente de la fase adelanta o retrasa el voltaje de la fase.

    1
    1. 1

      Energía del medidor

      Visualice las cantidades de medición de energía real, reactiva y aparente importadas y exportadas por su sistema. Puede restablecer los valores de energía a través de la pantalla y registrar la fecha y la hora del restablecimiento. Independientemente de que su sistema sea un productor o consumidor neto de energía, las cantidades medidas representan con exactitud el flujo de energía del sistema de potencia.
    1
    1. 1

      Pantalla de bahías

      Seleccione entre pantallas de bahías predefinidas o configure hasta cinco pantallas de bahías mediante el uso del software acSELerator Bay Screen Builder SEL-5036 y el software acSELerator QuickSet SEL-5030. Puede monitorear un interruptor, controlar y monitorear cuatro desconexiones de dos posiciones y visualizar datos analógicos y digitales en una pantalla contextual.

      Para controlar un interruptor o desconexión, simplemente pulse la aplicación de pantallas de bahías en la pantalla de inicio y, luego, pulse el interruptor o la desconexión que desee controlar.

    1
    1. 1

      Fasores

      Vea una representación gráfica y textual de voltajes y corrientes en tiempo real en un sistema de potencia durante condiciones equilibradas y desequilibradas. Al analizar los fasores, puede determinar las condiciones del sistema de potencia.
    1
    1. 1

      Registrador secuencial de eventos

      Revise con facilidad los datos del registrador secuencial de eventos (SER) con marcas de tiempo, incluso si el Relay Word bit está activado o desactivado, durante el análisis de la causa raíz de un evento.
    1

Detalles

E/S flexibles para aplicaciones de sistemas y control local
La unidad base incluye tres salidas digitales y dos entradas digitales. Cuenta con cuatro ranuras de tarjeta para tarjetas de E/S SELect opcionales, incluyendo las siguientes:

  • 8 entradas analógicas (EA)
  • 8 entradas digitales (ED)
  • 14 ED 
  • 8 salidas digitales (SD)
  • 4 ED y 4 SD
  • 4 EA y 4 salidas analógicas (SA)
  • 3 entradas de voltaje de CA
  • 4 entradas de corriente de CA
  • 3 entradas de corriente de CA y 3 entradas de voltaje de CA
  • 10 entradas RTD

Prácticos controles personalizables
Se proporcionan cuatro pulsadores programables en el panel frontal. Imprima etiquetas para seis LED en el panel frontal para mostrar la actividad de canal, el estado del dispositivo, el estado de E/S críticas o los resultados de los cálculos lógicos. Etiquete cuatro pulsadores y los LED asociados para simplificar la interacción con el operador.

Comunicaciones e integración
Los puertos EIA-232 son características estándar, y un puerto Ethernet 10/100BASE-T, un puerto serial de fibra y un puerto serial EIA-232/EIA-485 son opcionales. Entre los protocolos Ethernet estándar se incluyen Telnet, FTP y Modbus TCP y los protocolos opcionales incluyen DNP3 LAN/WAN e IEC 61850. Entre los protocolos seriales estándar se incluyen SEL ASCII, ASCII comprimido, comunicaciones Mirrored Bits de SEL y Modbus RTU; y entre los protocolos opcionales se incluye DNP3 nivel 2.

Control local con ecuaciones de control SELogic
Programe con facilidad con matemáticas y lógica poderosas. Use ecuaciones de control con funciones lógicas, aritméticas, de comparación análoga, de activación por flancos y de temporizador para obtener un control local automático y para combinar datos en el sistema de información. El procesamiento determinista del tiempo de alta velocidad es ideal para algunas aplicaciones en las que el tiempo es crucial.

Alta fiabilidad y diseño robusto
Implemente en entornos hostiles de subestación; el SEL-2411 soporta vibración, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas. Compare nuestro cumplimiento superior de especificaciones, mayor confiabilidad, costo más bajo y garantía de diez años a nivel mundial. Para entornos incluso más hostiles, pida el recubrimiento protector para las placas de circuitos impresos y proporcione una barrera adicional contra entornos hostiles y contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad.

Seleccione entre una amplia variedad de tarjetas de interfaz opcionales, monitores de temperatura, kits de montaje y opciones de tiempo y comunicaciones para su SEL-2411 en la página Accesorios.

 

    Versión mínima de software

    Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
    SEL-2411 R500-V0 100 7.1.4.0
    SEL-2411 R401-V1 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R401-V0 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R400-V0 011 6.12.0.2
    SEL-2411 R320-V1 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R320-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R319-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R316-V0 008 6.6.0.0

    Últimas versiones de firmware

    No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

    Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
    SEL-2411 R502-V0 SEL-2411-R502-V0-Z102101-D20250228 7/3/25 ~3250660001

    Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

    Versión mínima de software

    Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
    SEL-2411 R500-V0 100 7.1.4.0
    SEL-2411 R401-V1 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R401-V0 012 7.1.2.2
    SEL-2411 R400-V0 011 6.12.0.2
    SEL-2411 R320-V1 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R320-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R319-V0 010 6.10.3.0
    SEL-2411 R316-V0 008 6.6.0.0

    Manuales de instrucción