¿Por qué elegir a SEL?
Los dispositivos SEL están instalados en toda la red eléctrica mundial y en muchas otras industrias que exigen disponibilidad continua, como las refinerías de petróleo y los sistemas de agua y aguas residuales. Cada vez que un equipo de atención de emergencias confía en la energía eléctrica para cargar de manera confiable su radio portátil, probablemente ya están siendo respaldados por tecnología de SEL.Al igual que los demás sistemas críticos que protegemos, los servicios de emergencia necesitan equipos en los que puedan confiar. Nuestras soluciones operan de manera confiable durante años sin intervención humana, soportando temperaturas de -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F).Nuestra solución LMR es interoperable con los principales fabricantes de radios; y como nosotros fabricamos nuestros propios productos, podemos ofrecer tiempos de entrega de diez días o menos para la mayoría de ellos. Además, con nuestra garantía de diez años, nuestro servicio de reparación sin costo y nuestro soporte gratuito, los administradores de sistemas de radio siempre pueden ponerse en contacto con un ingeniero de SEL para recibir asistencia.Leer más acerca de la calidad, la confiabilidad y el soporte continuo de SEL.
Soporte integral para sistemas LMR
1
2
3
4
5
- Temporización precisaEl reloj de red sincronizado por satélite SEL-2488 sincroniza de manera confiable cada sitio repetidor en la red LMR y los equipos de los centros de atención de emergencias de seguridad pública (PSAP).
- Redes IP resilientes y cibersegurasLos switches Ethernet SEL-2731 y SEL-2742 crean redes LAN seguras y resilientes mediante tecnología operativa (TO) y redes definidas por software (SDN).
- Redes flexiblesLa red óptica de comunicaciones integradas ICON de SEL proporciona servicios de transporte de voz flexibles y conectividad de red de área amplia.
- Monitoreo remotoUn controlador de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL, como el RTAC SEL-3350 y el Axion SEL-2240, le permite monitorear de manera remota todo el sistema desde una sola interfaz.
- Computadoras robustasLas computadoras robustas, como la SEL-3355, protegen la operación del software crítico en sitios remotos sin control climático.