Para los sistemas de radio móvil terrestre, los centros de atención de emergencias, las estaciones de bomberos y policía, las comunicaciones confiables son más que un objetivo. Son una necesidad. La infraestructura de comunicaciones de emergencia debe permanecer operativa incluso en condiciones que provocan fallas en otros sistemas.En SEL, proporcionamos a los organismos de seguridad pública una tecnología ultraconfiable que respalda el desempeño de su misión. Nuestros dispositivos, soluciones y soporte no solo mantienen los sistemas críticos en línea, sino que también reducen los costos de mantenimiento y operación, permitiéndole maximizar la inversión pública en sus servicios. Con sistemas que operan de manera confiable y automática, usted puede mantener el enfoque en su misión.
Mejore la resiliencia con disponibilidad continua
Durante más de 40 años, SEL ha proporcionado soluciones ultraconfiables para sistemas de infraestructura pública de misión crítica que exigen disponibilidad continua. Diseñamos nuestras soluciones de seguridad pública basándonos en las capacidades de nuestros dispositivos, que funcionan de manera confiable en condiciones adversas, soportando rangos de temperatura de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y superando los estándares de la industria en resistencia a condiciones como humedad, corrosión, golpes, esfuerzos eléctricos e interferencias electromagnéticas.Explore nuestras principales ofertas:
Soluciones de redes de área amplia y monitoreo de sitios remotos, flexibles y escalables, que ofrecen soporte para E/S analógicas y digitales, así como transporte mediante multiplexación por división de tiempo y Ethernet.
Computadoras industriales robustas, que soportan condiciones adversas (como temperaturas extremas e interferencias electromagnéticas), con arquitectura sin ventilador, prácticamente libres de mantenimiento y con una vida útil medida en décadas.
Relojes de red sincronizados por satélite, que sincronizan de manera confiable las comunicaciones críticas, como los sistemas de transmisión simultánea, incluso en caso de interrupción del GPS.
Sistemas de control de microrredes, que administran la transición entre alimentación de emergencia y el retorno a la red eléctrica sin interrupciones, lo que garantiza que las instalaciones críticas no pierdan el suministro eléctrico.
Datos de décadas de desempeño en campo demuestran que los dispositivos de SEL minimizan la necesidad de reparaciones y sustituciones, aumentando la confiabilidad de sus sistemas y reduciendo el costo total de propiedad durante su vida útil.
Proyecto destacado
Duke Energy mejora la resiliencia con una microrred simplificada
Descubra cómo Duke Energy implementó una microrred que reduce los costos de las interrupciones del suministro eléctrico y mantiene la capacidad de respuesta de una estación de bomberos local durante la temporada de huracanes.
“El cliente había visto arquitecturas de control de microrredes bastante complejas y tenía un deseo real de mantener la simplicidad. Gracias a una IHM sencilla y fácil de usar, junto con las capacidades inherentes de los dispositivos SEL, pudimos ayudarlo a hacer realidad esa visión.”
Una radio de emergencia confiable se convierte en un esfuerzo comunitario
Para apoyar a los servicios de emergencia y prestar un mejor servicio al público, la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Whitman (WCEM) recurrió a SEL en busca de ayuda para desarrollar una solución de LMR más confiable.
“La calidad del audio lo es todo. No es lo importante. Es lo único que importa. Al final del día, mi éxito o mi fracaso se miden exclusivamente por la calidad del audio que se transmite por el aire.”
Steve KrigbaumGerente de Comunicaciones de Emergencia
La WCEM incorporó a su sistema la temporización precisa, el monitoreo remoto, las redes ciberseguras y las computadoras robustas de SEL; y casi de inmediato los resultados fueron positivos.