Vapor y térmica

Las soluciones SEL proporcionan protección, control, integración y sincronización de funciones de misión crítica para la generación de energía por vapor y térmica.

Protección de generadores

Las soluciones de SEL protegen generadores individuales, unidades completas de generación y transformadores elevadores.
Los relés SEL son idóneos para plantas de cogeneración. Proporcionan protección para turbinas de gas y de vapor y se integran fácilmente con los sistemas de control de la planta, lo que permite controlar con precisión la relación entre la generación eléctrica y el calor en sistemas de cogeneración (CHP).
Ya sea como parte de sistemas integrales de planta o como soluciones independientes, los productos SEL son óptimos para:
  • Protección integral de generadores y transformadores elevadores.
  • Comunicaciones confiables para redes de protección basadas en IEC 61850.
  • Soluciones de automatización, señalización, hora precisa y monitoreo de equipos.
Una solución SEL puede ayudarlo a cumplir con los más altos estándares de confiabilidad y seguridad, al mismo tiempo que reduce el costo total de propiedad durante toda la vida útil. Las soluciones SEL son ideales para aplicaciones de protección y ahorro de costos, como las siguientes:
  • Protección contra fallas prematuras en los álabes de la turbina y fatiga acumulativa de los metales ocasionada por frecuencias fuera del valor nominal.
  • Prevención del sobrecalentamiento de la turbina causado por condiciones de funcionamiento como motor.
  • Integración con esquemas existentes de control y protección basados en IEC 61850, lo que reduce el cableado y aumenta la conciencia situacional.

SEL-400G Sistema avanzado de protección del generador

Protección avanzada para generadores, barras de generador y transformadores elevadores (GSU), todo en un solo paquete. Sincronice automáticamente la frecuencia, el voltaje y el control de fase. Detecte fallas más rápido, limite el daño al generador y restablezca el servicio más rápido.
  • Protección integral contra fallas del estator
  • Protección del rotor/devanado de campo basada en inyección (SEL-400G más el relé de protección contra fallas a tierra del estator SEL-2664S y el módulo de campo a tierra SEL-2664)
  • Sincronización con la red eléctrica
  • Medición y generación de reportes
Más información 

SEL-700G Relé de protección de generador

Una solución completa de protección y sincronización para generadores de cualquier tamaño. Las E/S flexibles, las capacidades avanzadas de comunicación y la variedad de opciones de montaje hacen de esta solución la opción ideal tanto para actualizaciones y modernizaciones como para nuevas instalaciones.
  • Protección diferencial de corriente
  • Monitoreo del desgaste de interruptores
  • Detección de operación en isla
  • Sincronización con la red eléctrica
  • Funciones de medición y generación de reportes
Más información 

Monitoreo, control e integración

Comunique el estado del relé, la temperatura del estator y la temperatura de rodamientos al sistema de control de planta mediante productos SEL.

SEL-2240 Axion

Adquisición remota de datos en una plataforma modular y robusta. Elija versiones con 4 o 10 ranuras, y combine los módulos según las necesidades de su aplicación. Cada Axion se convierte en un nodo dentro de la red de control de su planta, enviando comunicaciones determinísticas por fibra óptica a unidades terminales remotas (UTR), relés o controladores lógicos programables (PLC).Más información 

SEL-3555 Controlador de automatización en tiempo real (RTAC)

Nuestro controlador de automatización más potente: un controlador potente y flexible diseñado para la automatización e integración de sistemas de protección, tanto grandes como pequeños.Más información 

Comunicaciones y ciberseguridad

Las soluciones de comunicaciones SEL ayudan a garantizar que sus redes de comunicación sean confiables, ciberseguras y cumplan con los requisitos de auditoría de las normas NERC CIP.

ICON Red óptica de comunicaciones integradas

Un multiplexor de redes de área extensa optimizado para aplicaciones industriales y de empresas eléctricas. El ICON puede configurarse para transporte SONET o Ethernet. Además, es ideal para migrar tecnologías de red heredadas a una solución de red convergente.Más información 

SEL-2740S Switch de red definida por software

El primer switch de la industria con tecnología de redes definidas por software (SDN) resistente a campo. La ingeniería de tráfico centralizada y controlada por software le permite administrar el flujo de comunicaciones y ayuda a proteger las interfaces cibernéticas y físicas de su sistema.Más información 

Servicios de ingeniería

Permítanos colaborar con usted para desarrollar una solución SEL para su sistema. Desde los estudios de ingeniería y el diseño del sistema hasta la puesta en servicio y la capacitación, los ingenieros de SEL aportan su inventiva y un conocimiento profundo de los principios fundamentales de los sistemas eléctricos a cada proyecto. Sin importar qué tan complejo o sofisticado sea el sistema, podemos ayudarle a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que usted puede confiar

Los productos de SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, superando todos los estándares de la industria en cuanto a temperatura, impacto y esfuerzo eléctrico. Un recubrimiento protector opcional para las tarjetas de circuito impreso añade un nivel adicional de protección contra contaminantes en entornos agresivos. Cada producto SEL incluye una garantía de diez años, la mejor de la industria. Si algún producto falla durante el período de garantía, lo repararemos o lo reemplazaremos sin costo alguno.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL