Продукты
Решения
Инженерные услуги
Образование
Поддержка
Компания
Вход в систему
SEL-751
Обзор
Документация
Поддержка
SEL-751
Toggle Dropdown
Обзор
Документация
Поддержка
Документация
Рекомендуемые
Инструкция по эксплуатации
SEL-751 Feeder Protection Relay
Лист технических данных
SEL-751 Feeder Protection Relay
Рекламный листок
SEL-751: Реле защиты фидера
Пример из практики
Safer by Design: Protecting Industrial Personnel and Equipment From Arc-Flash Hazards (Global Automaker)
Официальное техническое описание сенсорного дисплея
Color Touchscreens Maximize Usability for Protective Relays
Литература о товаре
Документы отсортированы по новизне.
Показать публикации на английском языке
Литература о товаре
Информационные листы
Решения для распределительных сетей
Решения SEL для предотвращения вспышки дуги
Реле защиты серии SEL-700
SEL-751: Реле защиты фидера
На английском языке
SEL Arc-Flash Detection FAQ
High-Impedance Fault Detection With SEL Arc Sense Technology (AST)
Industrial and Commercial Relay Retrofits
SEL Extractable Mounting (EXM) System
Conformal Coating
Листы технических данных
На английском языке
SEL-751 Feeder Protection Relay
Руководство по разработке шаблона
На английском языке
SEL-751 Three-Relay Main-Tie-Main Automatic Transfer Scheme Control Application
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-751 Three-Relay Main-Tie-Main Automatic Transfer Scheme
Label Template - SEL-751 Three-Relay Main-Tie-Main Automatic Transfer Scheme
SEL-5032 Database File and Bay Screens - SEL-751 Three-Relay Main-Tie-Main
Simple Overcurrent Application for Replacing an Electromechanical Relay With an SEL-751A Feeder Protection Relay
Related Material
SEL-5030 Database File - SEL-751A Simple Overcurrent
Спецификации
На английском языке
SEL-751 Feeder Protection Relay
SEL-751 Feeder Protection Relay
Инструкции по эксплуатации
На английском языке
SEL-751 Feeder Protection Relay
acSELerator
Bay Screen Builder SEL-5036 Software
SEL-4520 Arc-Flash Test Module
Инструкции
На английском языке
Dust-Protection Assembly
Arc-Flash Fiber Sensor Assembly Instructions (ST)
Arc-Flash Fiber Sensor Assembly Instructions (V-Pin)
Configuration and Interoperability Guide for IEC 60870-5-103 for the SEL-751 Feeder Protection Relay
Шаблоны маркировки
На английском языке
SEL-700 Series Industrial Configurable Labels Instructions
SEL-700BT, 700G, 710-5, 751, 787-2,-3,-4, 787L, 787Z Configurable Label Template
SEL-700BT, 700G, 710-5, 751, 787-2,-3,-4, 787L, 787Z Configurable Label Template (A4)
Информация для заказа
На английском языке
SEL-751
SELect
I/O Cards
SEL-751 Feeder Protection Relay
Инструкции по установке платы входа/выхода
SELect
На английском языке
SEL-751 Card Options
Файлы для скачивания
На английском языке
SEL DeviceNet Communications Card User's Guide
SEL-751 DNP3 Device Profile Information
SEL-751 DeviceNet EDS file R100
SEL-751 DeviceNet EDS file R101
SEL-751 DeviceNet EDS file R200
SEL-751 DeviceNet EDS file R300
SEL-751 Touchscreen Predefined Single-Line Diagrams
Touchscreen UTF-8 Characters
Сертификаты
На английском языке
Model Implementation Conformance Statement (MICS) for the IEC 61850 Edition 2 server interface in SEL-751 and SEL-787L
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-751 and SEL787L
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 Edition 2 server interface in SEL-751 and SEL-787L
TISSUES Implementation Conformance Statement (TICS) for the IEC 61850 Edition 2 server interface in SEL-751 and SEL-787L
EtherNet/IP Conformance Certificate for SEL-751, SEL-710-5, SEL-700G, and SEL-787-2,-3,-4
SEL-751 IEC 61850 Conformance Certificate
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-751 - IEC 61850 Edition 1
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 Interface in SEL-751 - IEC 61850 Edition 1
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-751 - IEC 61850 Edition 1
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-751 - IEC 61850 Edition 1
Публикации
Руководства по применению
На английском языке
Visualizing the 32Q and 32V Directional Elements in the Complex Plane by Using Synchrowave Event
Related Material
AG2025-06
Testing the Vector Shift Element in the SEL-751 Feeder Protection Relay
Related Material
AG2024-05_VectorShift
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Configuring an RTAC to Collect Generic Files by Using IEC 61850 MMS Protocol
Modifying the Reclosing, Ground, and Hot-Line Tag Logic in the SEL-351S, SEL-451, and SEL-751 Relays
Using SEL Relays for Arc-Flash Detection
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Implementing Phase Reversal Protection in the SEL-751 Feeder Protection Relay
Calculating Voltage-Related Settings for SEL Relays With Low-Energy Analog Voltage Sensors
Related Material
AG2023-05
Using IEC 60870-5-103 Protocol Between the SEL Real-Time Automation Controller and SEL-751 Relays and Siemens SIPROTEC 7SJ80 Relays
Implementing Custom Directional Power Elements in SEL-751, SEL-710, and SEL-787 Relays
Modbus Configuration for SEL-700 Series Relays and RTAC Devices
Testing the Incipient Cable Fault Detector (50INC) in SEL-751 and SEL-710-5 Relays
Related Material
50INC COMTRADE Files
Creating a Warning Screen in Bay Screen Builder for the SEL-700 Series Relays
Single-Phase Reverse Power Elements in SEL-700G and SEL-751 Relays
Use SEL-700 Series Relays to Monitor Opening and Closing Times of the Circuit Breaker
RTAC–IEC 61850 MMS Client-Server
Introduction to SEL Relays for New Users
Converting Display Points to Bay Screens in SEL Relays
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Display RTD Measurements in Fahrenheit on an SEL-700 Series Relay
Testing Reclosing Sequence in SEL-300 Series Relays and SEL-700 Series Relays
Applying Second Harmonic Blocking in Distribution Relays
Setting Up Maintenance Mode in an SEL-751
Understanding and Effectively Using the SEL
Mirrored Bits
Protocol
Using
SELogic
Control Equations to Provide a Trip Coil Monitor Alarm in SEL-351, SEL-451, and SEL-751 Relays
Applying Arc Sense Technology in SEL Relays
Fast Bus Tripping With IEC 61850
Cold Load Pickup Scheme Using the SEL-751 or SEL-751A Feeder Protection Relay
Using the SEL-751 and SEL-751A for High-Impedance Differential Protection
Add Difference Voltage Supervision to the SEL-751 and SEL-751A Synchronism-Check Element
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
How to Identify a Faulty RTD Connected to an SEL-700 Series Relay
Open-Phase Detection in the SEL-751 and SEL-751A Feeder Protection Relays
Testing the Directional Negative-Sequence and Phase Overcurrent Elements in the SEL-751 Using Directional Element Control
Testing the High-Impedance Fault Detection Element in the SEL-751 and SEL-451
Related Material
Example settings
cfg, dat, and hdr files
Performing Complex Math Using Four-Function Math Variables in SEL-700 Series Relays
Applying the SEL Wireless Protection System for Voltage Regulator Bypass Off-Neutral Protection
Указания по применению
На английском языке
Low-Voltage Switchgear Protection Using the SEL-751
Interface HMI Touchscreens to SEL Devices Using Modbus Protocols
Applying Arc-Flash Detection With Air-Magnetic Circuit Breakers
Тематические исследования
На английском языке
Safer by Design: Protecting Industrial Personnel and Equipment From Arc-Flash Hazards (Global Automaker)
North American Mine Discovers Arc-Flash Detection Isn’t Just Academic—It Saves Lives and Equipment
Технические документы
На английском языке
Arc-Flash Protection System Design Revisited
Saving Lives Six Feet Under With Light-Based Arc-Flash Protection
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 3
A Practical Guide: Design and Protection Considerations for Developing Reliable Automatic Transfer Schemes (ATSs)
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 2
The Need for Simplicity in Arc-Flash Protection Design
Ushering in a New Era of Power Management for a Centenarian Oil Field
Modeling and Pretuning Governor and Exciter Through Hardware-in-the-Loop Simulation
Hardware-in-the-Loop Simulation, Control, and Validation of Battery Inverter Characteristics Through the IBR Control Hardware
Practical Experience With High-Impedance Fault Detection in Distribution Systems—Continued
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear
Официальные документы
На английском языке
Wildfire Mitigation: Detecting and Isolating Falling Conductors in Midair Using 900 MHz Private LTE at Protection Speeds
Color Touchscreens Maximize Usability for Protective Relays
Прочее
На английском языке
Faster Detection Adds Safety
Схемная документация