html{display:none} Счетчики SEL — варианты монтажа и аксессуары | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 3:21
Loaded: 4.96%
Stream Type LIVE
Remaining Time 3:21
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

     

    Meter Options Family Banner

    Варианты монтажа счетчика и аксессуары


    Счетчики и аксессуары SEL можно устанавливать в различных местах благодаря обширному выбору монтажных комплектов. Изделия монтируются в стоечной и настенной компоновке, в помещении или на открытом воздухе. Предлагаются специальные лицевые панели для подгонки измерителей под существующие установочные отверстия в щитах. Полный перечень аксессуаров см. в каталоге аксессуаров к измерителям SEL. Если информация об интересующем варианте монтажа или аксессуаре недоступна, заполните специальную форму запроса ниже, и мы свяжемся с вами. 

    Запрос связи

    (0/250)

    *Эти поля являются обязательными для заполнения.


    Легкосъемные счетчики (EXM)

    Коммерческий счетчик-анализатор качества электроэнергии SEL-735, расширенную систему учета SEL-734 можно заказать в легкосъемном варианте (EXM). Простые модифицированные кронштейны заменяют выдвижные счетчики. Чтобы извлечь измеритель для испытаний на месте, следует потянуть за быстросъемные фиксаторы и снять разъединители. Смотреть видео «Как извлечь расширенную систему учета SEL-734» в списке воспроизведения или загрузить инструкцию по установке.

    How to Use SEL Easily Extractable Meters

     

    Портативный счетчик-анализатор качества электроэнергии

    Портативный счетчик-анализатор качества электроэнергии SEL-735 позволяет повсеместно контролировать качество электроэнергии. Кроме того, благодаря наличию высокопрочного дорожного корпуса временный счетчик можно устанавливать в любом месте. Встроенная память 128 Мб рассчитана на запись данных в течение года.

    PowerQualityAligned

     

    Корпус для наружной установки

    Устанавливайте измерители в герметичном корпусе для наружной установки класса защиты NEMA 4X, IEC 529 и IP 66. Доступны варианты с предварительной разводкой. Замена сменных гнездовых счетчиков с экономичным корпусом и переключателем диагностики FT-1 с готовой проводкой. Герметичный корпус комплектуется рейками DIN для аксессуаров, запираемыми фиксаторами из нержавеющей стали, настенными кронштейнами и зажимами для проводов. Ниже размещены схемы корпуса SEL-735 в горизонтальной и вертикальной компоновке. 

    При необходимости инженеры SEL помогут подобрать индивидуальный вариант монтажа счетчиков SEL. Дополнительная информация доступна на странице «Исполнение по спецификации заказчика». 

    Подогнано под всепогодный корпус

     

     

    Комплект настенного кронштейна

    Устанавливайте измерители в 19-дюймовые стойки или щиты с помощью мерных монтажных аксессуаров, таких как комплект настенного кронштейна. Предлагаются варианты для одного или двух измерителей, а также для монтажа измерителя с переключателем диагностики FT-1 (поставляется отдельно). Дополнительную информацию см. в каталоге аксессуаров к измерителям либо просмотрите видеоинструкцию по установке SEL-735.

    How to Surface Mount the SEL-735 Meter

     

    Противовзломные крышки

    В сочетании со специальной проволочной пломбой эти крышки обеспечивают защиту от взлома. Крышка лицевой панели снабжена двумя пломбами - для кнопки сброса потребления и для интерфейса лицевой панели. В качестве альтернативы можно выбрать пылезащиту для измерителя. Дополнительная информация доступна в каталоге аксессуаров для монтажа

    SealingCoverAligned

    Аксессуары

    Измерители и аксессуары можно устанавливать в различных местах благодаря обширному выбору монтажных комплектов SEL. Изделия монтируются в стоечной и настенной компоновке, в помещении или на открытом воздухе. Предлагаются специальные лицевые панели для подгонки измерителей под существующие установочные отверстия в щитах. Лицевая панель фиксируется противовзломной крышкой для защиты кнопки сброса потребления.

    Полный перечень аксессуаров см. в каталоге аксессуаров к измерителям SEL.

    Полная информацию о вариантах монтажа доступна на странице выбора варианта монтажа.

    Bezel 2

    Video Playlists

    Metering How-to Videos

    • How to Use SEL-735 WAVE VIEW
    • How to Surface Mount the SEL-735 Meter
    • How to Set SEL-735 Power Quality and Revenue Meter
    • How to Set the SEL-735 Meter for Itron MV-90 Communication
    • How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings
    • How to Use SEL Easily Extractable Meters
    • How to Use SEL acSELerator Meter Reports Software
    • How to Change the Meter Form in the SEL-735

    Литература о товаре

    Документы отсортированы по новизне.

    Литература о товаре

    Публикации

    Схемная документация