Счетчики и аксессуары SEL можно устанавливать в различных местах благодаря обширному выбору монтажных комплектов. Изделия монтируются в стоечной и настенной компоновке, в помещении или на открытом воздухе. Предлагаются специальные лицевые панели для подгонки измерителей под существующие установочные отверстия в щитах. Полный перечень аксессуаров см. в каталоге аксессуаров к измерителям SEL. Если информация об интересующем варианте монтажа или аксессуаре недоступна, заполните специальную форму запроса ниже, и мы свяжемся с вами.
Коммерческий счетчик-анализатор качества электроэнергии SEL-735, расширенную систему учета SEL-734 можно заказать в легкосъемном варианте (EXM). Простые модифицированные кронштейны заменяют выдвижные счетчики. Чтобы извлечь измеритель для испытаний на месте, следует потянуть за быстросъемные фиксаторы и снять разъединители. Смотреть видео «Как извлечь расширенную систему учета SEL-734» в списке воспроизведения или загрузить инструкцию по установке.
Портативный счетчик-анализатор качества электроэнергии SEL-735 позволяет повсеместно контролировать качество электроэнергии. Кроме того, благодаря наличию высокопрочного дорожного корпуса временный счетчик можно устанавливать в любом месте. Встроенная память 128 Мб рассчитана на запись данных в течение года.
Устанавливайте измерители в герметичном корпусе для наружной установки класса защиты NEMA 4X, IEC 529 и IP 66. Доступны варианты с предварительной разводкой. Замена сменных гнездовых счетчиков с экономичным корпусом и переключателем диагностики FT-1 с готовой проводкой. Герметичный корпус комплектуется рейками DIN для аксессуаров, запираемыми фиксаторами из нержавеющей стали, настенными кронштейнами и зажимами для проводов. Ниже размещены схемы корпуса SEL-735 в горизонтальной и вертикальной компоновке.
При необходимости инженеры SEL помогут подобрать индивидуальный вариант монтажа счетчиков SEL. Дополнительная информация доступна на странице «Исполнение по спецификации заказчика».
Устанавливайте измерители в 19-дюймовые стойки или щиты с помощью мерных монтажных аксессуаров, таких как комплект настенного кронштейна. Предлагаются варианты для одного или двух измерителей, а также для монтажа измерителя с переключателем диагностики FT-1 (поставляется отдельно). Дополнительную информацию см. в каталоге аксессуаров к измерителям либо просмотрите видеоинструкцию по установке SEL-735.
В сочетании со специальной проволочной пломбой эти крышки обеспечивают защиту от взлома. Крышка лицевой панели снабжена двумя пломбами - для кнопки сброса потребления и для интерфейса лицевой панели. В качестве альтернативы можно выбрать пылезащиту для измерителя. Дополнительная информация доступна в каталоге аксессуаров для монтажа
Измерители и аксессуары можно устанавливать в различных местах благодаря обширному выбору монтажных комплектов SEL. Изделия монтируются в стоечной и настенной компоновке, в помещении или на открытом воздухе. Предлагаются специальные лицевые панели для подгонки измерителей под существующие установочные отверстия в щитах. Лицевая панель фиксируется противовзломной крышкой для защиты кнопки сброса потребления.
Полный перечень аксессуаров см. в каталоге аксессуаров к измерителям SEL.
Полная информацию о вариантах монтажа доступна на странице выбора варианта монтажа.