Nossa abordagem
Nossas soluções
Nossos serviços
Nosso suporte
Nossa abordagem
Nossas soluções de proteção de gerador fornecem proteção primária e secundária contra todos os tipos de faltas.
As soluções de automação da SEL integram-se a relés, sistemas SCADA e controles da planta.
Fornecemos soluções e serviços em regime Turnkey que ajudam nossos clientes a proteger e controlar sistemas de geração em todo o mundo.
Nossas soluções
Proteja e sincronize geradores e sua conexão com a rede de transmissão. Usinas a vapor/termoelétricas têm alguns dos maiores geradores de sistemas de potência e precisam de proteção abrangente.
Soluções confiáveis para proteger e controlar turbinas a gás e sistemas de usinas de energia. Essas unidades geralmente operam durante os períodos de pico, exigindo partidas e paradas frequentes que podem ter requisitos exclusivos de proteção durante a partida.
Atualize seu sistema de proteção e implemente esquemas de automação e controle para melhorar a eficiência, confiabilidade e segurança. Os geradores hidrelétricos podem variar muito em tamanho. Pequenas unidades hidrelétricas podem compartilhar um barramento comum, o que dificulta a aplicação da proteção de falta à terra.
Monitore e coordene redes de turbinas eólicas, maximize a eficiência do fornecimento e integre a geração com a rede da concessionária.
Acompanhe e controle as instalações de energia solar e interligue-as com segurança à rede elétrica das concessionárias.
Proteja seus ativos de geração de energia e aumente a confiabilidade, a segurança e a eficiência do sistema de potência de sua usina com uma solução SEL.
Otimize a resiliência e o custo de qualquer fonte de geração ou solução de armazenagem de energia. Nossos sistemas de controle de microrredes são projetados para reduzir despesas, simplificar a integração e o comissionamento, além de melhorar a resiliência geral do sistema.
Modernize e atualize os sistemas que protegem e controlam a geração de energia nuclear com relés digitais avançados próprios para aplicações relacionadas à segurança.
Nossos serviços
Serviços de consultoria
A melhor experiência do setor em dinâmica, proteção, automação e controle de sistemas de energia.
As capacidades vão desde a consultoria em fase de projeto e testes de hardware-in-the-loop (HIL) até a entrega de sistemas de gerenciamento de energia prontos para uso. A SEL possui centenas de engenheiros em todo o mundo que projetaram sistemas de potência complexos em setores como mineração, data centers e óleo & gás.
Serviços de Proteção
Todas as formas de modelagem e estudos de sistemas de energia elétrica.
Esses serviços incluem estudos de fluxo de carga, curto-circuito e estabilidade para dimensionamento de equipamentos, projeto de diagramas, coordenação de proteção e proteção contra arco elétrico. Nossas equipes também fornecem testes de hardware-in-the-loop (HIL) para sistemas de proteção e controle.
Sistemas de sincronização
Sistemas de sincronização personalizados e pré-projetados.
Esses sistemas reduzem automaticamente as diferenças de tensão, ângulos de fase e escorregamento antes de fechar automaticamente um disjuntor. Os sistemas enviam setpoints de controle para um número qualquer de geradores ou inversores, e um relé SEL em cada ponto de acoplamento fecha automaticamente o disjuntor quando são detectadas diferenças de tensão, ângulos de fase e escorregamento aceitáveis.
Automação e sistemas SCADA
Projetamos, desenvolvemos, testamos e implementamos sistemas SCADA completos para monitorar e controlar.
Nossos engenheiros podem trabalhar com equipamentos antigos, fornecer novos equipamentos SEL ou integrar ambos no sentido de criar um sistema econômico e de alta qualidade.
Escolha entre vários projetos de otimização de ativos, redução de carga, restauração de carga, gerenciamento de interrupção, manutenção preditiva, controle de acesso, segurança cibernética e muito mais.
Os especialistas em modelagem da SEL realizam estudos completos de faltas para determinar os níveis de energia incidentes e soluções de projetos.
Oferecemos avaliações de conformidade e podemos recomendar e ajudar a implementar as mudanças necessárias para deixar seu sistema em conformidade com os requisitos NERC.
Os SDN da SEL oferecem alto desempenho e confiabilidade, simplificam o gerenciamento de rede e aprimoram a segurança cibernética.
Nosso suporte
Leia as informações de garantia do produto SEL, veja como devolver um produto ou entre em contato com o suporte técnico.
Mantenha-se informado sobre as vulnerabilidades cibernéticas e mantenha seus produtos SEL atualizados.
Os sistemas, processos e produtos da SEL são certificados de acordo com padrões reconhecidos internacionalmente.
Desde a avaliação às soluções de defesa cibernética, nosso conjunto completo de serviços de segurança pode ajudar a fortalecer as defesas e agilizar a manutenção e a conformidade.
Treinamento e formação para engenheiros, técnicos e gestores de sistemas de potência.