Distribuição/Transmissão

Sistemas secundários digitais

Monitore, proteja e controle equipamentos primários com dispositivos digitais inteligentes e comunicações digitais.

Sistemas secundários digitais

Os sistemas secundários digitais fornecem funções abrangentes de proteção, monitoramento e controle na subestação.
Veja o que os sistemas secundários digitais incluem 

Soluções em barramentos de processo

Fornecemos sistemas de barramento de processo projetados para atender aos requisitos do sistema e às metas operacionais.
Conheça nossas soluções em barramentos de processo 

Nossos serviços

Temos décadas de experiência em projeto, instalação e suporte a sistemas de barramentos de processo.
Faça parceria conosco 

Nosso suporte

Nós nos esforçamos para não ser apenas um fornecedor, mas um parceiro em quem você pode confiar.
Veja como apoiamos os nossos clientes 
Os sistemas secundários digitais – também conhecidos como subestações digitais – usam IEDs e comunicações digitais para proteger, monitorar e controlar os equipamentos primários e as linhas de energia de uma subestação. Esses sistemas oferecem muitos benefícios tanto na casa de controle quanto no pátio da subestação, incluindo:
  • Concentração segura de dados, coleta de eventos, visualização do sistema e acesso de engenharia, a fim de melhorar a consciência situacional e o gerenciamento de ativos.
  • Redução dos custos de engenharia por projeto através de desenhos de sistemas reproduzíveis que podem ser aplicados em subestações novas e existentes.
  • Melhor disponibilidade do sistema e intervalos de manutenção estendidos através de testes de autodiagnóstico e alertas quando uma falha ou anormalidade é detectada no sistema secundário.
  • Substituir longos trechos de cabos de cobre volumosos no pátio da subestação por um pequeno número de cabos de fibra ótica, que não transportam corrente e são imunes a interferências eletromagnéticas.
  • Menores custos de construção e manutenção devido à redução dos cabos de cobre e à simplificação do cabeamento de campo, assim como menos incidentes de segurança e defeitos relacionados ao cabeamento.

Visão geral dos sistemas secundários digitais

Os sistemas secundários digitais podem ser compostos por comunicações de barramentos de processo e barramentos de estação. Cada um é um sistema de comunicações separado, mas sobreposto e interligado, projetado para executar diferentes funções na subestação.
DSS-Power-System-Complete.png
1
2
3
4
  1. Dispositivos para subestaçãoControladores de automação, computadores e dispositivos de comunicação que fornecem coleta de dados, visualização IHM, acesso seguro de engenharia e comunicações com SCADA.
  2. Dispositivos para bayRelés e outros IEDs que recebem dados de processo e executam ações de proteção, monitoramento e controle.
  3. Dispositivos para processosIEDs que digitalizam e transmitem variáveis de processo, como tensões, correntes, status dos disjuntores, alarmes e temperatura. Eles também enviam comandos de trip ou fechamento dos disjuntores.
  4. Equipamento PrincipalEquipamentos de sistemas de potência usados para gerar, transformar, transmitir e distribuir energia elétrica, incluindo geradores, transformadores instrumentais, disjuntores e seccionadores.
DSS-Power-System-Complete.png
1
2
3
4
5
6
7
8
  1. IHMIHMs que proporcionam visualização do sistema local de status e alarmes de dispositivos, assim como a capacidade dos usuários emitirem comandos de controle local.
  2. Gateway de subestação Controladores de automação que disponibilizam conversão de protocolo, concentração de dados e um ponto de acesso com segurança cibernética para comunicação com SCADA ou outros sistemas remotos.
  3. Comunicações SCADAControladores de automação e dispositivos de comunicação que enviam dados e recebem sinais de controle do supervisório (SCADA) ou outros sistemas remotos.
  4. Acesso da EngenhariaAcesso local para engenheiros configurarem, testarem e coletarem dados dos IEDs da subestação.
  5. Rede de barramentos da estaçãoDispositivos de comunicação, como switches Ethernet, que protegem e roteiam comunicações entre dispositivos do bay e da subestação.
  6. Dispositivos de proteção e controleRelés e outros IEDs que recebem dados de processo e coordenam ações de proteção e comandos de controle em resposta a faltas ou outros eventos do sistema.
  7. Sincronização precisa de tempoFontes de tempo, como relógios de satélite, que mantêm a hora precisa com sinais GPS e a distribuem aos IEDs usando o Protocolo de Tempo Preciso (Precision Time Protocol – PTP) ou IRIG-B, garantindo a sincronização dos dados.
  8. Relés do pátioRobustos relés de proteção instalados em gabinetes externos próximos aos equipamentos primários para reduzir o volume de cabos de cobre no pátio da subestação.
DSS-Power-System-Complete.png
1
2
3
4
5
  1. Dispositivos de proteção e controleRelés e outros IEDs que recebem dados de processo e coordenam ações de proteção e comandos de controle em resposta a faltas ou outros eventos do sistema.
  2. Sincronização de tempo precisaFontes de tempo, como relógios de satélite, que mantêm a hora precisa com sinais GPS e a distribuem aos IEDs usando o Protocolo de Tempo de Preciso (Precision Time Protocol – PTP) ou IRIG-B, garantindo a sincronização dos dados.
  3. Rede de barramentos de processoDispositivos de comunicação, como switches Ethernet, que protegem e roteiam comunicações entre dispositivos de bay e de processo. Redes duplicadas e o Protocolo de Redundância Paralela (Parallel Redundancy Protocol – PRP) podem ser implementados para garantir a disponibilidade da rede para sinais críticos de proteção.
  4. Merging Units de dados de proteçãoIEDs que amostram e digitalizam medições de tensão, medições de corrente e status de equipamentos primários e transmitem esses dados para dispositivos de proteção e controle.
  5. Merging Units de dados auxiliaresIEDs que medem e transmitem dados auxiliares, como temperatura, status e alarmes, para dispositivos de proteção e controle.

Sistemas de barramento de estação

As comunicações de barramento de estação são usadas para esquemas de automação de subestações, comunicações SCADA, acesso seguro de engenharia, IHMs locais e muito mais. Os sistemas de barramento da estação facilitam o monitoramento e o controle dos sistemas primário e secundário.

Sistemas de barramento de processo

As comunicações de barramento de processo permitem que dispositivos digitais no pátio transfiram sinais de status e medições do sistema primário – como tensão, corrente e status dos disjuntores – para dispositivos de proteção na casa de controle. Os dispositivos no pátio, como Merging Units, têm interface direta com equipamentos primários, a fim de medir e digitalizar dados em nível de processo em altas velocidades, assim como receber e atuar em sinais de controle transferidos de relés.Os sistemas de barramento de processo também podem ser aplicados como parte de uma solução centralizada de proteção e controle (CPC).

Elementos e estruturas comuns de sistemas de barramento de processo

As comunicações digitais através de uma rede ou conexões diretas permitem que os dispositivos compartilhem informações em nível de processo de equipamentos primários e coordenem ações de proteção. As comunicações em rede devem ter largura de banda apropriadamente alta, baixa latência e disponibilidade máxima.As Merging Units (ou unidades de interface de processo) convertem os sinais analógicos dos equipamentos primários em dados digitais e, em seguida, transmitem esses dados para dispositivos de proteção através de cabos de fibra ótica. As Merging Units podem ser dispositivos autônomos que realizam a conversão A/D e depois transmitem os dados, ou podem ser Merging Units inteligentes que executam lógica e proteção locais. As Merging Units também podem acionar dispositivos de campo devido a decisões locais e realizar conversão D/A de sinais recebidos em mensagens digitais.Os dispositivos de proteção analisam os sinais enviados pelas Merging Units e enviam sinais de comando de volta às Merging Units. A sincronização de tempo é necessária quando os dados de proteção são coletados de vários pontos.Dados auxiliares, como temperatura, status e alarmes, são coletados por outros dispositivos digitais e disponibilizados aos dispositivos de proteção através de conexões diretas ou de uma rede de subestação.

Soluções em Barramentos de Processo SEL

A SEL oferece soluções de barramentos de processo com dois métodos diferentes de troca de sinais de controle e valores analógicos amostrados dos equipamentos primários: 
  • Sistemas baseados em valores amostrados (SV) que usam protocolos IEC 61850 SV, GOOSE e Protocolo de Tempo de Precisão (Precision Time Protocol – PTP). 
  • Sistemas baseados em Link no Domínio do Tempo (Time-Domain Link – TiDL) que usam o protocolo SEL T. 
Esses sistemas podem ser aplicados nas mesmas subestações e utilizar outros dispositivos e protocolos digitais para dados auxiliares e comunicações de barramento de estação. Alternativamente, os relés SEL também podem ser instalados diretamente no pátio, no intuito de obter muitos dos mesmos benefícios de uma solução de barramento de processo, como cabeamento de cobre reduzido.

Barramento de Processo Baseado na IEC 61850-9-2 SV

As soluções SEL SV baseiam-se na norma IEC 61850 e são compatíveis com a norma IEC 61869 para maximizar a flexibilidade e a interoperabilidade.Merging Units inteligentes com funções de proteção integradas digitalizam sinais analógicos de equipamentos primários e os publicam usando o protocolo IEC 61850-9-2 SV para IEDs de assinantes, através de uma rede com switches ou conexões diretas. As Merging Units e os IEDs trocam informações bidirecionalmente usando mensagens GOOSE, que transmitem os comandos de trip e outros sinais de controle, status e integridade do equipamento, configuração do barramento, status dos disjuntores e alarmes. Os valores analógicos amostrados são sincronizados no tempo usando PTP. Redes duplicadas podem ser implementadas usando o Protocolo de Redundância Paralela (Parallel Redundancy Protocol – PRP) para melhorar a disponibilidade das comunicações.Saiba mais sobre soluções de barramento de processo baseadas em SV

Barramento de processobaseado em TiDL

As soluções SEL TiDL usam conexões diretas ponto a ponto e o protocolo SEL T determinístico no tempo para trocar valores analógicos amostrados e sinais de controle, proporcionando assim uma solução de barramento de processo simples e robusta.

As Merging Units SEL-TMU TiDL realizam conversão A/D e transmitem dados de proteção para relés habilitados para TiDL, que enviam sinais de controle para dispositivos SEL-TMU, todos usando o protocolo SEL T. Como o protocolo SEL T é determinístico no tempo, ele não requer nenhuma fonte de tempo externa para sincronizar os dados de proteção. O sistema pode usar protocolos adicionais para dados auxiliares e comunicaçãoentre os relés.

Saiba mais sobre soluções de barramento de processo baseadas em TiDL

 

Relés no pátioColocar relés no pátio da subestação, o mais perto possível dos equipamentos primários, é uma maneira simples e de baixo custo de obter muitos dos principais benefícios de um sistema de barramento de processo – como a eliminação de longos trechos de cabos de cobre – sem a necessidade da instalação de dispositivos adicionais. Os relés robustos da SEL são projetados para operar em temperaturas de -40 a +85 °C (-40° a +185 °F) e apresentam um histórico de décadas de desempenho confiável em ambientes adversos de subestações. Clientes em todo o mundo implementaram relés SEL em gabinetes externos com excelentes resultados. Os relés no pátio da subestação proporcionam funções aprimoradas de proteção e monitoramento, incluindo elementos de ondas viajantes e de domínio de tempo para melhor monitoramento da qualidade da energia e proteção dos sistemas existentes. Eles podem ser integrados nas comunicações do barramento da estação e usar um vasto leque de protocolos para coleta de dados, acesso de engenharia e visualização do sistema a partir da casa de controle. Os relés no pátio da subestação também podem trocar sinais de proteção e intertravamentos com outros relés.Saiba mais sobre relés nas soluções para pátios

Barramento de processo auxiliar

As unidades de interface de processo e as tecnologias de comunicação potencializam as Merging Units relacionadas à proteção, digitalizando dados que não sejam a tensão e a corrente dos equipamentos primários. As soluções de barramento de processo auxiliar são compatíveis com outros projetos de barramento de processo e podem ser usadas para controle e trip por conta própria.As comunicações de barramento de processo auxiliar usam muitos protocolos para dados diferentes. Status binários, alarmes, controles e valores analógicos calculados são transmitidos usando comunicações Mirrored Bits SEL e a IEC 61850 GOOSE, enquanto mensagens do Módulo RTD SEL-2600 são usadas para dados de temperatura. As aplicações usam a IEC 61158 EtherCAT para uma variedade de dados, como oscilografia e sincrofasores. (EtherCAT® é uma marca comercial registrada e tecnologia patenteada, licenciada pela Beckhoff Automation GmbH, da Alemanha.)

Considerações de projeto para sistemas de barramento de processo

As implementações de barramentos de processo devem minimizar a complexidade sempre que possível. Para atingir esse objetivo, um projeto deve considerar a interoperabilidade, os sistemas de rede, a sincronização de tempo, a segurança cibernética e qualquer coleta de dados auxiliares necessária.

Interoperabilidade

Uma subestação pode incluir sistemas de barramento de processo com uma variedade de protocolos. A norma IEC 61850, que define protocolos como IEC 61850-9-2 SV e mensagens GOOSE, ajuda a garantir que dispositivos de vários fornecedores usem um conjunto comum de protocolos e operem juntos em um sistema de barramento de processo. Os relés habilitados para SV também se comunicam com relés habilitados para TiDL e outros dispositivos através de comunicações de barramento de estação usando protocolos comuns. Essa flexibilidade permite que as subestações integrem sistemas de barramento de processo com uma variedade de protocolos de barramento de estação, como DNP3, FTP, Telnet, HTTP, IEC 61850 MMS e GOOSE.

Redes de comunicação

As comunicações de barramento de processo devem atender a rigorosos requisitos de privacidade, segurança e desempenho. É necessária uma forte postura de segurança cibernética para impedir o acesso não autorizado aos sistemas que protegem infraestruturas críticas.Como os relés e as Merging Units estão em comunicação constante, as redes de barramento de processo devem ter uma largura de banda alta e tempos de failover rápidos, a fim de garantir que os comandos de controle sejam entregues em velocidades de proteção. Conexões diretas, como aquelas usadas em sistemas TiDL, atendem aos requisitos de desempenho e segurança para comunicações de proteção sem exigir engenharia de rede.Os sistemas em rede baseados em Ethernet atendem aos requisitos de desempenho usando métodos como VLANs para segmentar o tráfego, a solução de sistemas de rede definida por software (SDN) com Tecnologia Operacional (TO) SEL para obter tempos de failover rápidos e redes duplicadas com o protocolo PRP para garantir a disponibilidade. Embora a tecnologia tradicional de duplicação de PRP possa mascarar falhas e introduzir “faltas perigosas indetectáveis”, conforme definido pela IEC 61508, os aprimoramentos do PRP SEL detectam e emitem alarme de falhas de mensagens, solicitando ações corretivas e melhorando a confiabilidade.Saiba mais sobre a TO SDNDa nossa base de conhecimento:

Sincronização de tempo

Os sistemas de barramento de processo em rede exigem dados de proteção alinhados no tempo para gerar sinais de trip e controle que sejam precisos no tocante à natureza de uma falta e oportunos com relação à ocorrência de uma falta. A sincronização de tempo precisa pode ser alcançada através de relógios de satélite externos e protocolos PTP ou IRIG-B.O uso de protocolos determinísticos e não roteáveis – como o protocolo-T SEL usado em sistemas TiDL – sincroniza os dados analógicos amostrados provenientes de Merging Units, eliminando a necessidade de uma fonte de tempo externa para distribuir o tempo para a Merging Unit.Da nossa base de conhecimento:

Segurança Cibernética

A segurança cibernética é uma consideração vital em sistemas de barramento de processo. No entanto, como os sistemas de TO e de TI têm finalidades diferentes, as soluções de segurança cibernética para um podem não ser as mais adequadas para o outro.

Preserve a disponibilidade com métodos de privacidade

As redes utilizam métodos de privacidade para preservar a disponibilidade dos dados e restringir o acesso. As conexões diretas proporcionam privacidade ao isolar fisicamente os caminhos de comunicação, enquanto as soluções SDN proporcionam privacidade ao negar todas as comunicações de rede que não correspondam a um conjunto predefinido de regras. Nas arquiteturas Ethernet tradicionais, os dispositivos de gateway de segurança negam acesso ao tráfego externo usando recursos como VLAN, VPN, firewalls, detecção de vírus e malware, gerenciamento de senhas e permissões de acesso baseadas no usuário.Links privados entre dispositivos permitem a detecção imediata de interferências intencionais ou não intencionais nos fluxos de dados. Os dispositivos que detectam essas interferências podem emitir um alarme ou executar ações corretivas automáticas para manter a privacidade.A tecnologia SDN SEL foi projetada especificamente para atender aos requisitos de segurança cibernética de aplicações de TO, como redes de barramento de processo.

Métodos de sigilo reduzem a disponibilidade

As conexões de rede que não são projetadas para manter a privacidade geralmente exigem métodos de sigilo coordenados, como TLS, dentro de cada dispositivo, para ocultar os dados, geralmente por criptografia, tornando-os ilegíveis para outros dispositivos e usuários não autorizados. Esse método é indesejável em sistemas secundários, porque a carga de processamento adicional e o tempo necessário para criptografar e descriptografar dados podem retardar a ação de proteção. A criptografia também torna os dados indisponíveis para engenheiros, técnicos, outros dispositivos e sistemas que não tenham os recursos de descriptografia apropriados. Além disso, o aumento da frequência de atualizações de firmware necessárias para se manter em dia com as tecnologias de sigilo representa um sério obstáculo à manutenção da disponibilidade do sistema, exige que os dispositivos sejam atualizados simultaneamente e introduz novas vulnerabilidades na cadeia de suprimentos e no pessoal. As consequências não intencionais que afetam a confiabilidade da proteção incluem tempo de inatividade do dispositivo durante atualizações de firmware para solucionar vulnerabilidades de segurança e falta de comunicações entre dispositivos até que todos sejam atualizados para a mesma versão de firmware. Da nossa base de conhecimento:

Dados auxiliares

Dispositivos de proteção, controle e monitoramento coletam e digitalizam dados como temperatura, status, alarmes e muito mais, no intuito de complementar os dados digitalizados de corrente e tensão fornecidos pelas Merging Units. A maioria dos dispositivos de proteção, controle e monitoramento da SEL aceita entradas de mensagens digitais e CT/PT tradicionais, e muitos dispositivos da SEL também são compatíveis com entradas analógicas de baixa energia (LEA) e de bobina Rogowski. Esses dispositivos podem publicar essas informações através de mensagens digitais para outros IEDs, conforme necessário.

Engenharia de Serviços SEL

As implementações de sistemas secundários digitais podem ser tão simples ou sofisticadas quanto a aplicação exigir, mas muitos fatores importantes devem ser considerados no projeto do sistema.Alie-se à Engenharia e Serviços da SEL para criar uma solução pronta para uso que atenda às necessidades de seu sistema e deixe você no controle. Os engenheiros de aplicação da SEL fornecem treinamento completo em todos os produtos aplicados em uma solução, garantindo que você consiga atingir seus objetivos operacionais assim que o sistema estiver instalado.

Nosso suporte

Temos colaborado de perto com nossos clientes desde que a empresa foi fundada há mais de 40 anos – uma das principais razões pelas quais somos o provedor de relés de proteção mais confiável da América do Norte e fomos classificamos em 1º lugar por concessionárias internacionais em preço, serviço e suporte.
Os dispositivos SEL são projetados para uma vida útil de pelo menos 20 anos, e cada dispositivo fabricado pela SEL vem com uma garantia de dez anos – a melhor do setor energético. Se falhar sob garantia, o reparo e a substituição são gratuitos. Sempre fazemos tudo o que podemos para reparar qualquer produto devolvido, quer ele atenda à nossa garantia ou não.

Resistente e confiável—garantido

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões do setor quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento isolante opcional para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Nossos produtos têm um tempo médio entre falhas (MTBF) de mais de 700 anos, com base no desempenho observado em campo. Isso significa que, se você tiver 700 produtos SEL instalados em seus sistemas, você pode esperar menos de uma falha de dispositivo por ano por qualquer motivo, seja um defeito ou um fator externo, como sobretensão, sobrecorrente, danos por animais silvestres ou exposição ambiental.
Cada dispositivo que fabricamos vem com suporte técnico vitalício gratuito. As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.Não importa quantas vezes você precise ligar ou há quanto tempo seus produtos SEL estão em serviço, nossos profissionais de atendimento ao cliente e suporte técnico estão prontos para ajudar. 

Atualizações e boletins de segurança

Notificamos os proprietários sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil do produto. As atualizações de software e firmware são distribuídas diretamente aos nossos clientes por meio de transferência segura de arquivos, e sua autenticidade e integridade são verificáveis por meio de assinaturas digitais e hashes criptográficos.  Mais sobre notificações de segurança 

A SEL oferece suporte completo de segurança cibernética para cada solução, sistema e produto que fornecemos. Também praticamos o gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos e ajudamos nossos clientes a cumprir as normas aplicáveis da cadeia de suprimentos e de segurança cibernética.

Atualizações e boletins de segurança

Revisamos e testamos minuciosamente o código em nossos produtos, o que nos proporciona maior controle sobre sua qualidade, segurança e funcionalidade. Os clientes são notificados sobre atualizações e patches de segurança durante toda a vida útil de cada produto da SEL.

Mitigação de ataques cibernéticos

Oferecemos gratuitamente um amplo conjunto de práticas recomendadas de segurança cibernética que você e sua equipe podem começar a usar imediatamente para melhorar a segurança de seus sistemas e mitigar o risco de um ataque cibernético prejudicial. Se você precisar atender aos requisitos regulatórios ou precisar da ajuda de especialistas para implementar soluções de segurança cibernética, os profissionais dos Serviços Cibernéticos da SEL (SEL Cyber Services) estão prontos para lhe ajudar.

Serviços e suporte de segurança cibernética

Desde a avaliação e linha de base do sistema até o desenvolvimento de soluções de defesa cibernética e o gerenciamento contínuo do sistema, nosso conjunto completo de serviços de segurança pode ajudar a fortalecer suas defesas e a simplificar as demandas de manutenção e conformidade. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema, gerenciamento de correções/atualizações e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Entre em contato com a SEL Cyber Services

A SEL atende a suas necessidades de treinamento e educação contínua da mão de obra através de seminários, apresentações de conferências e feiras e cursos da Universidade SEL.Os cursos da SELU e muitos de nossos seminários fornecem horas de desenvolvimento profissional para manter as licenças de Engenharia Profissional. Os cursos e seminários podem ser ministrados em vários formatos, incluindo aprendizagem online individualizada, salas de aula virtuais, webinars ao vivo, webinars gravados e cursos presenciais.Também podemos trabalhar com você para desenvolvermos treinamentos personalizados para as necessidades específicas de sua equipe.

Ofertas de treinamento e instrução

Recursos Educacionais de Sistemas Secundários Digitais

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL