Proteja e monitore a maioria dos transformadores de dois, três e quatro enrolamentos com a versátil plataforma SEL-787. Ele fornece automação e flexibilidade avançada, dados de gerenciamento de ativos e fácil modernização da maioria dos relés eletromecânicos. A opção com tela colorida touchscreen de 5 polegadas, 800×480 permite definir, monitorar e controlar diretamente seu sistema, incluindo até cinco chaves seccionadoras de duas ou três posições.
Os modelos SEL-787-2E/-21/-2X oferecem proteção diferencial de dois enrolamentos, e os modelos SEL-787-3E/-3S oferecem proteção diferencial de três enrolamentos. Selecione o SEL-787-4X para proteção diferencial de quatro enrolamentos baseada em corrente.
Proteção multienrolamento — selecione o SEL-787 para proteção diferencial de inclinação (slope) dupla padrão com bloqueio e restrição por harmônicos para a maioria dos transformadores de dois, três e quatro enrolamentos. O SEL-787 oferece até três elementos de falta à terra restrita (REF) independentes para detecção de falta à terra sensível em transformadores conectados em estrela aterrada. O relé também é fornecido com diversos elementos de sobrecorrente para proteção de backup, incluindo elementos de fase, sequência-negativa, terra residual e terra neutro. A proteção contra falha do disjuntor para até quatro disjuntores tripolares também é padrão.
Rastreamento da frequência — escolha o SEL-787 para aplicações de frequência variável e do transformador elevador do gerador. O relé possui entradas de tensão para fornecer proteção de volts/hertz com rastreamento da frequência de 20 a 70 Hz. Os elementos de sobre/subfrequência e sobre/subtensão permitem a implantação do esquema de rejeição de carga e outros esquemas de controle com o relé.
Verificação de sincronismo/monitor das baterias CC da subestação — programe o canal de tensão VS/VBAT no SEL-787-3S para realizar uma verificação de sincronismo através de um disjuntor ou para monitorar os níveis de tensão DC das baterias da subestação.
Proteção e monitoramento de faltas passantes — meça os níveis das faltas passantes acumuladas com o monitor de faltas passantes no transformador. Além disso, as entradas opcionais de 4–20 mA ou entradas térmicas dos detectores de temperatura por resistência (RTD) podem monitorar as temperaturas do ambiente, do tanque do comutador de tap sob carga (LTC) e do óleo do transformador.
Proteção confiável em ambientes agressivos — o SEL-787 opera emcondições extremas, com uma faixa da temperatura de operação de –40° a +85°C (–40° a +185°F), sendo projetado e testado para superar as normas aplicáveis, incluindo vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas. Além disso, o SEL-787 é certificado pela ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2 para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
Medição e emissão de relatórios — elimine dispositivos de medição montados separadamente com as funções de medição integradas. É possível analisar relatórios do Registrador Sequencial de Eventos (SER) e relatórios de eventos oscilográficos para realizar um rápido comissionamento, teste e diagnósticos pós-falta. É possível transferir arquivos de eventos nos formatos COMTRADE e CEV e também transferir arquivos, configurações e relatórios CID. O protocolo SER não solicitado permite a coleta de mensagens SER binárias em toda a estação.
Controles operacionais locais/remotos — utilize oito botões programáveis no painel frontal, cada um com dois LEDs tricolores programáveis, para uma ampla variedade de usos, incluindo controle fácil de trip/close e indicação de status de todos os disjuntores. Com os botões de interface de controle operacional, é possível implementar facilmente esquemas de controle local e remoto usando 32 bits de controle local e 32 bits de controle remoto. As equações de controle SELogic e as etiquetas no painel frontal deslizantes configuráveis permitem alterar a função e a identificação dos LEDs e botões de controle operacional.
Integração e automação — selecione entre uma ampla variedade de protocolos de comunicação e meios físicos para se adaptar a todas as suas soluções de integração e automação. É possível integrar rapidamente o SEL-787 em esquemas de comunicação serial ou baseadas em Ethernet com IEC 61850 Edition 2, IEC 60870-5-103, IEC 62439 Protocolo de Redundância Paralela (PRP), EtherNet/IP, IEEE 1588 Protocolo de Tempo Preciso (PTP), comunicações Mirrored Bits, Modbus, DNP3 e outros protocolos. É possível escolher painéis frontais em inglês ou espanhol, com suporte opcional para espanhol no software para PC, portas ASCII e IHM.
LCD 2 x 16 caracteres
As mensagens padrão ou as 32 personalizáveis de exibição notificam a equipe sobre os eventos do sistema de potência ou o status do relé.
LEDs tricolores programáveis no painel frontal
Botões e etiquetas personalizáveis
Kit de etiquetas personalizáveis pelo usuário.
Dois LEDs tricolores programáveis por botão
A tela touchscreen colorida de cinco polegadas 800 × 480 oferece navegação direta por meio de uma tela touchscreen capacitiva
O teclado completo facilita o ajuste das configurações do sistema
Pastas e aplicativos fornecem acesso rápido às telas do bay, dados de medição e monitoramento, relatórios, ajustes, e muito mais
O botão home permite que você retorne facilmente à tela inicial padrão.
As opções de alimentação incluem 110-250 Vcc/110-240 Vca ou 24-48 Vcc
2 entradas digitais (DI) e 3 saídas digitais (DO)
Uma ampla variedade de protocolos de comunicação e meios físicos fornecem flexibilidade para se comunicar com outros dispositivos e sistemas de controle.
Um servidor web integrado permite o acesso direto ao relé para medição e monitoramento de dados
Porta serial EIA-232 (P3) e porta serial EIA-232 de fibra óptica (P2) com entrada IRIG-B
Posições para placas de I/Os opcionais.
Posições para opções de corrente e tensão
Selecione a partir de telas de bay predefinidas ou configure até cinco telas de bay personalizadas utilizando o software acSELerator® Bay Screen Builder SEL-5036 e acSELerator QuickSet® SEL-5030. Com a tela de bay, é possível controlar até 4 disjuntores, 16 seccionadoras de duas posições e 2 seccionadoras de três posições, além de poder visualizar dados analógicos e digitais em uma exibição contextual.
Para controlar um disjuntor, basta tocar no aplicativo “Bay Screens” (Telas do Bay) na tela inicial e, em seguida, no disjuntor que deseja controlar.
Digite sua senha de Nível 2 e toque em Submit. O teclado na tela permite inserir senhas de maneira rápida e fácil.
Toque em Trip ou Close para controlar o disjuntor. Quando for solicitado para confirmar a ação antes da operação ser concluída, escolha Sim ou Não.
Veja uma representação gráfica e contextual das tensões e correntes em tempo real em um sistema de potência durante condições equilibradas e desequilibradas. Analisando os fasores, você pode determinar as condições do sistema de potência.
Visualize a potência, reativa e aparente de cada fase do sistema e monitore as informações do fator de potência para determinar se a corrente de fase está atrasada ou adiantada em relação a tensão de fase.
Exiba as variáveis de medição de potência ativa, reativa e aparente importadas e exportadas em um sistema. Efetue facilmente o reset dos valores através do display e registre a hora e a data do reset.
Analise facilmente os dados do SER com estampas de tempo, incluindo se o Relay Word Bit foi ou não ativado ou desativado durante a análise da causa raiz de um evento.
Proteção de sobrecorrente, tensão, falha do disjuntor e diferencial de corrente de dois, três e quatro enrolamentos
Aplique proteção diferencial de inclinação (slope) dupla de dois, três ou quatro enrolamentos com elementos de sobrecorrente de fase, sequência negativa, residual e neutro para proteção de backup. Você pode ajustar elementos nos modelos SEL-787-3E/-3S para proteção baseada em tensão e frequência. A proteção contra falha do disjuntor para até quatro disjuntores tripolares é padrão.
Segurança e confiabilidade
Forneça segurança máxima durante faltas externas e condições de inrush de magnetização do transformador. O SEL-787 pode detectar faltas internas rapidamente durante a energização ou condições normais de operação usando os elementos diferenciais de bloqueio por harmônicos e restrição por harmônicos combinados.
Monitoramento do transformador
Configure o SEL-787 para registrar e acumular as atuações durante faltas passantes para uso nas equações de controle SELogic ou monitoramento manual. Além disso, você pode monitorar as temperaturas do ambiente, do tanque do LTC e do óleo do transformador com entradas analógicas de 4–20 mA opcionais ou entradas térmicas de RTDs para prolongar a vida do seu transformador.
Controle do operador
Use oito botões de pressão programáveis no painel frontal, cada um com dois LEDs tricolores programáveis, para uma ampla variedade de aplicações, incluindo fácil controle de abertura e fechamento e indicações de status para um disjuntor. Você pode implementar esquemas de controle do operador local e remoto com 32 bits de controle local e 32 bits de controle remoto.
Tela touchscreen opcional
A interface da tela touchscreen oferece uma exibição unifilar para controle e monitoramento do bay. Visualize as variáveis medidas, os diagramas fasoriais, as configurações do relé, os resumos de eventos, status, registrador sequencial de eventos (SER) e muito mais. Testes abrangentes indicam que a robusta tela capacitiva atende ou excede os padrões do setor, bem como os requisitos de qualidade e confiabilidade da SEL.
Modo de Teste IEC 61850U
Teste os componentes do sistema 61850 em subestações energizadas sem medo de operar os contatos de saída.
Acesso ao servidor web
O servidor web integrado permite o acesso remoto seguro ao relé com proteção por senha. Baixe relatórios de status ou visualize informações de medição e do relé remotamente. Isso ajuda a reduzir os deslocamentos, economizando tempo e dinheiro.
Acelere os downloads de firmware
Simplifique a manutenção baixando o firmware do relé via porta Ethernet. Isso também permite acessar e atualizar todos os relés da rede simultaneamente.
Medição e emissão de relatórios
Elimine dispositivos de medição montados separadamente com as funções de medição incorporadas. Você pode analisar relatórios do SER e relatórios de evento oscilográficos nos formatos COMTRADE e CEV para analisar diagnósticos pós-falta e para comissionamento e testes rápidos. Você pode recuperar arquivos COMTRADE via Ethernet FTP ou IEC 61850 MMS, e o protocolo não solicitado do SER permite a coleta em toda a subestação de mensagens binárias do SER. As grandezas medidas do SEL-787 incluem harmônicos, potência, frequência e energia; correntes e tensões de fase; correntes de neutro; correntes e tensões de sequência; e registro de máximas/mínimas de grandezas selecionadas.
Design robusto
Confie na faixa de temperatura operacional mais ampla do setor, de –40° a +85°C. O SEL-787 suporta vibrações, sobretensões elétricas, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões do setor. Um revestimento conformal coating para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional aos contaminantes contidos no ar, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Além disso, o SEL-787 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Zona 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.