O gabinete tamanho padrão para uso externo permite instalar o Sistema de Controle e Monitoramento SEL-734B em um poste na maioria das localizações. Adicionalmente, o gabinete contém espaço extra para montagem de acessórios, tais como rádios e gateways. A SEL oferece diversas opções de fornecimento do SEL-734B para controle de banco de capacitores, as quais são pré-configuradas com máscaras de ajustes do Software acSELerator QuickSet SEL-5030. Essas máscaras são interfaces personalizadas que permitem efetuar a configuração dos ajustes de limites, tempos, alarmes e comunicações para controle do banco de capacitores.
Use as lógicas de controle pré-configuradas, ou crie suas próprias. As máscaras de controle do banco de capacitores da SEL melhoram a eficiência, aumentam a confiabilidade e reduzem o tempo de instalação e os custos de manutenção.
O SEL-734B fornece controle para diversos sistema de distribuição. Através de uma medição precisa, o SEL-734B permite controle objetivando a melhoria da qualidade de energia e da eficiência do sistema. A lista seguinte destaca alguns dos benefícios e recursos do SEL-734B combinados com o gabinete externo tamanho padrão.
Escolha Entre Dois Tipos de Gabinete Tamanho Padrão
A SEL oferece o gabinete padrão de dois tipos: com sensores combinados e com sensores individuais.
| Tipo de Gabinete | Descrição |
|---|---|
| Sensores Combinados | Contém um único conector circular de 14 pinos localizado na parte inferior. A conexão faz interface com três sensores de fase de tensão/corrente e um sensor de neutro. Todas as entradas/saídas de controle são feitas através de um conector circular de 19 pinos. |
| Sensores Individuais | Contém três conectores circulares de 4 pinos localizados na parte inferior. Cada conector de 4 pinos se conecta a um único sensor de tensão/corrente. Um quarto conector de 4 pinos se conecta a um sensor de corrente de neutro. Todas as entradas/saídas de controle são feitas através de um conector circular de 19 pinos. |
Cabos e Luvas de Segurança para Opções de Gabinetes Específicos
O 734B pode ser adiquirido com um gabinete ou como um dispositivo separado. Os acessórios disponíveis estão relacionados a seguir de acordo com o tipo de gabinete.
Cabos de Controle
Os cabos a seguir conectam o gabinete do SEL-734B as três chaves do banco de capacitor e com o transformador de alimentação:
| Número do Cabo | Descrição |
|---|---|
| C543 | Cabo para chave com 5 pinos com informações do 52b. Compatível com as chaves Joslyn VersaVac, ABB PS e Cooper VCS. |
| C544 | Cabo para chave com 6 pinos com informações do 52a/b. Compatível com as chaves Joslyn VersaVac, Cooper NR/NRV/VCS. |
| C547 | Cabo para chave com 7 pinos com informações do 52a/b. Compatível com as chaves ABB PS. |
Cabos dos Sensores
Os cabos a seguir conectam o SEL-734B com três sensores de fase instalados no poste:
| Número do Cabo | Descrição |
|---|---|
| C529 | Cabo de medição da SEL para sensores Lindsey com plugue ITT Cannon. Conecta-se a três sensores Lindsey. |
| R-22748/XX,YY | Cabo de medição Lindsey. Conecta-se a três sensores de corrente e a um sensor de neutro. |
| C547 | Cabo para chave com 7 pinos com informações do 52a/b. Compatível com as chaves ABB PS. |
Cabos de Testes e Comissionamento
Os seguintes cabos são usados para testes e comissionamento:
| Número do Cabo | Descrição |
|---|---|
| C546 | O cabo conecta o gabinete a uma fonte de teste para simular os sinais de medição de corrente e tensão trifásica. |
| C545 | Cabo de medição Lindsey. Conecta-se a três sensores de corrente e a um sensor de neutro. |
Luvas de Segurança
As Luvas de Segurança são feitas de aço inoxidável. Selecione a luva de segurança correta de acordo com os cabos usados.
Acessórios de Montagem
As abraçadeiras de montagem para o gabinete padrão são compatíveis com todos os tipos de gabinete padrão.
Cabos de Controle
Cada cabo de controle se conecta a três chaves do banco de capacitores. O transformador de alimentação é conectado ao gabinete com um cabo separado.
| Número do Cabo | Descrição |
|---|---|
| C531 | Cabo para chave com 5 pinos. Compatível com as chaves Joslyn VersaVac, ABB PS e Cooper VCS. |
| C537 | Chave de 5 pinos com cabo com informações do 52b. Compatível com as chaves Joslyn VersaVac, ABB PS e Cooper VCS. |
| C538 | Chave de 6 pinos com cabo com informações do 52a/b. Compatível com as chaves a vácuo Joslyn VersaVac, Cooper NR e NRV Oil, e Cooper VCS. |
Cabos do Sensor
Os cabos do sensor para este tipo de gabinete se conectam a um sensor simples. Você pode conectar até três sensores principais ao gabinete.
| Número do Cabo | Descrição |
|---|---|
| C530 | Cabo de medição da SEL para um sensor Lindsey com plugue ITT Cannon. |
| C530S | Plugue de curto-circuito do conector de medição da SEL. Ligue aos conectores de medição não utilizados. O plugue cria um curto-circuito nos pinos do conector com o neutro para impedir ruídos indesejados nos terminais. |
| 9-587/XX/9-582 | Cabo de medição Lindsey para um sensor. |
Sensor de Neutro da Lindsey Manufacturing R-22981SS
| Número do Cabo | Descrição |
|---|---|
| Sensor de Neutro R-22981SS | A Lindsey Manufacturing oferece um conjunto de cabo e sensor da corrente de neutro compatível com o SEL-734B. O sensor e o cabo se conectam ao cabo SEL C539. |
Cabos de Medição do Neutro e Potência de Controle
Esses cabos se conectam a um sensor de neutro e ao transformador de alimentação 120 Vca.
| Número do Cabo | Descrição |
|---|---|
| C532 | Cabo do sensor de neutro e transformador de alimentação. Os fios para o sensor de neutro são conectados a um terminal no campo. |
| C539 | Cabo do sensor de neutro Lindsey e potência de controle. Compatível com sensores Lindsey com plugue ITT Cannon. |
Luvas de Segurança
As luvas de segurança são feitas de aço inoxidável. Selecione a luva de segurança correta de acordo com os cabos usados.
Acessórios de Montagem
.As abraçadeiras de montagem para o gabinete padrão são compatíveis com vários tipos de gabinete padrão.
Cabo Auxiliar
O cabo a seguir conecta o gabinete a uma caixa de junção.
| Número do Cabo | Descrição |
|---|---|
| C526 | Caixa de junção para o patch cable da chave do banco de capacitores. |