html{display:none} SEL-734B Sistema de Controle e Monitoramento Avançado | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-734B

Sistema de Controle e Monitoramento Avançado

O SEL-734B com entradas analógicas de tensão de baixa amplitude (LEA: “Low-Energy Analog”), fornece recursos avançados de monitoramento e controle para aplicações como banco de capacitores e alimentadores. A compatibilidade do sensor LEA permite instalações seguras, rápidas e baratas. Os protocolos de comunicação enviam dados para os sistemas SCADA e propiciam operações remotas a partir de um centro de controle.

O produto pode ser fornecido com lógicas de controle pré-configuradas, tais como seccionalizadores ou controladores do banco de capacitores usando máscaras do Software acSELerator QuickSet SEL-5030. As máscaras da SEL para seccionalizadores e controladores do banco de capacitores melhoram a eficiência, aumentam a confiabilidade e reduzem o tempo de instalação e os custos de manutenção.

Tabela de Opções do SEL-734B

Guias dos Design Templates do SEL-734B

Gabinete Externo Compacto do SEL-734B

Gabinete Padrão do SEL-734B

A partir de

USD 2.230

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Controle de Banco de Capacitores—Escolha como são feitos os chaveamentos do banco de capacitores para obter controle da tensão, kVAR, corrente ou fator de potência com o SEL-734B. Alterne facilmente entre os modos de controle, tais como manual/automático ou local/remoto. É possível monitorar o canal de comunicação, detectando falhas na comunicação com o SCADA. Lógicas personalizáveis permitem modificar e criar esquemas de controle para se adaptar à sua aplicação.

Automação Completa—O SEL-734B é um medidor de qualidade de energia, com capacidade lógica suficiente para automatizar diversos equipamentos de distribuição. É possível escolher entre o SEL-734B pré-programado para controle do banco de capacitores, ou livre para personalização, para atender várias necessidade. É possível aplicar o SEL-734B para seccionalizadores, monitoramento do alimentador, detecção de sobrecorrente ou outra aplicação necessária.

Conexões Plug-and-Play—Escolha entre diversos tipos de gabinete, várias faixas do sensor de entrada e gabinetes personalizáveis para tornar o SEL-734B um dispositivo plug-and-play. O SEL-734B é oferecido como dispositivo independente, é instalado em um gabinete compacto ou ainda padrão com uma variedade de conexões.

Detalhes

O SEL-734B fornece controle avançado para sistemas de distribuição. A lista a seguir destaca alguns dos benefícios e recursos exclusivos do SEL-734B.

Aplicações que exigem sensores convencionais ou LEA.

  • Faixas da entrada de tensão de 120 V ou 25 V.
  • Entradas de TC convencional ou LEA de 10 V.

Monitoramento de registros e tendências do sistema elétrico. 

  • Monitoramento do fluxo de potência ativa e reativa à frente e reverso. 
  • Análise de tendências das condições do sistema de potência com até 192 variáveis analógicas.
  • Registro de até 192 variáveis analógicas com intervalo mínimo de 3 segundos compõe uma importante ferramenta de monitoramento e criação de históricos.

Permite medições mais precisas com a Compensação do Transformador de Instrumentos (ITC).

  • Compensação de erros de fase e ângulo, com mais de seis pontos de calibração para obter o máximo de precisão de seu transformador de instrumento.
  • Deslocamento o sinal medido em até ±180°. O SEL-734B pode compensar este deslocamento de fase.

Detecção de condições de alta distorção através de disparos oscilografias iniciadas por índices harmônicos, até a 15ª ordem.

  • Ajustes independentes para componentes harmônicos específicos. 
  •  Os LEDs do painel frontal e o LCD rotativo são úteis para alertar rapidamente os operadores locais.
  • As grandezas analógicas e variáveis binárias estão disponíveis via protocolo para informar os operadores do SCADA.
  • Possível iniciar um registro oscilográfico da forma de onda com início configurado e personalizado.
  • Visualização facilitada os dados harmônicos detalhados através do menu do painel frontal ou da interface homem-máquina (IHM).

Projeto Lógicas de controle personalizadas com máscaras de ajustes.

Confiabilidade Aplique tensão backup a rádios, gateways ou outros acessórios com um módulo integrado de alimentação de 24 W, 15 Vcc.

Versão mínima do software

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-734B R217-V0 SEL-734-R217-V0-Z107105-D20190911 02/10/19 ~3192750001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software


Manuais de instruções