html{display:none} SEL-735 Medidor de qualidade de energia | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-735

      Medidor de qualidade de energia

      O SEL-735 oferece medição de alta precisão combinada com análise de qualidade da energia detalhada. Com os dados prontamente disponíveis, os operadores podem facilmente identificar anomalias no sistema de potência e mitigar seus impactos.

      Para aplicações de medição de receita de alta precisão, o SEL-735 excede os requisitos da classe de precisão ANSI C12.20 0.1 e IEC 62053-22 0.1 S em uma ampla faixa de corrente. O SEL-735 pode manter essa precisão por toda a sua vida útil, minimizando os custos associados à calibração em campo. Isso torna o SEL-735 a principal escolha para pontos de acoplamento comuns, intercâmbios de energia e centros de carga.

      A tela touchscreen colorida opcional de 5” exibe informações de medição de alta resolução e sobre a qualidade da energia sem a necessidade de um PC.

      Opções de Montagem e Acessórios

      A partir de

      USD 2.260

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Garanta a medição de receita precisa — exceda os requisitos da classe de precisão ANSI C12.20 0.1 e IEC 62053-22 0.1 S com medição de energia bidirecional de quatro quadrantes. Muitas das novas instalações de medição, tais como a geração distribuída, operam em uma ampla faixa de corrente. O SEL-735 informa com precisão a potência mesmo na presença de harmônicas e formas de onda distorcidas e fornece alta precisão em uma faixa de operação estendida. O SEL-735 atenderá os requisitos de precisão Classe 0.1 por toda a sua vida útil.

      Compense erros em transformadores instrumentais — aumente a precisão da medição compensando os erros dos transformadores instrumentais. O SEL-735 interpola seis pontos de calibração definidos pelo usuário e corrige erros de fase e relação em todo o intervalo de medição. Você pode reduzir custos de substituição e manutenção efetuando a compensação para cada transformador instrumental individualmente.

      Automatize a leitura de dados (tempo de uso) — capture o consumo de energia e demanda baseados na tarifa, configurados através de um calendário definido pelo usuário. Uma programação definida pelo usuário instrui o medidor a executar uma ação em um horário específico, tal como uma autoleitura ou redefinição da demanda. Você pode aplicar a medição do tempo de uso (time-of-use) para faturar o consumo em tarifas diferentes com base na estação, dia e hora do dia.

      Meça e reporte indicadores confiáveis de qualidade de energia — garanta medições precisas e confiáveis de qualidade de energia em conformidade com IEC 61000-4-30 Classe A. Você pode dimensionar os alimentadores corretamente, proteger equipamentos e planejar upgrades usando indicadores de qualidade de energia para manutenção preditiva. O SEL-735 mede harmônicos, inter-harmônicos, intermitência, fator de potência, distúrbios de tensão, fator K e outros indicadores-chave de qualidade de energia.

      Registro dados de perfil — colete dados de faturamento com um gravador de perfil de carga de simples utilização que captura anos de dados. Gravadores de perfil de carga independentes no SEL-735 permitem registro simultâneo de qualidade de medição e potência de até 512 canais analógicos por até 20 anos. O SEL-735 mede médias de tendências, mínimos, máximos, alterações e instantâneos em até três segundos.

      Capture a oscilografia e dispare registros — registre até 10.000 eventos de oscilografia associados a condições de disparo programáveis, como interrupção de tensão. Também é possível capturar sinais de tensão e corrente em tempo real nosdomínio de tempo e frequência com a funcionalidade de oscilografia Wave View.

      Registre dados de afundamentos, surto e interrupção de tensão (Voltage Sag, Swell, and Interruption – VSSI) — ativado de fábrica, o registrador de VSSI registra a hora de oscilação de tensão com uma resolução de até 4 ms e registra indefinidamente utilizando uma taxa de amostragem adaptativa. As configurações incluem limites de disparo de ±3 por cento a ±100 por cento do valor real e uma duração automática do registro dependendo do comprimento da oscilação de tensão.

      Simplifique o comissionamento, o teste e o uso diário — visualize as variáveis medidas em tempo real, diagramas fasoriais, ondas de forma de tensão e corrente e muito mais com a interface intuitiva do medidor com tela touchscreen e exibição ininterrupta. Navegue rapidamente entre aplicativos e pastas, defina senhas complexas e configure ajustes sem precisar conectar um notebook. Acelere o teste de precisão visualizando pulsos de teste, energia acumulada e sinais instantâneos.

      Pacote de hardware e software — automatize a recuperação de dados, visualize os dados rapidamente e crie relatórios personalizados com o pacote de software de coleta e relatórios de dados corporativos do medidor, que inclui o banco de dados do Software acSELerator Team SEL-5045 para coleta e armazenamento e o software SEL-5705 Synchrowave Reports. A combinação de hardware/software simplifica o gerenciamento de pedidos e licenças, elimina as altas taxas de aquisição inicial de licenças e permite que as concessionárias adquiram aos poucos as licenças de software para esse medidor.

      Características

        1. 1

          Tela Touchscreen a cores capacitiva de 5 polegadas (12,7 cm), 800 × 480

        2. 2

          Teclado na tela

        3. 3

          Pastas e aplicativos para acesso a informações

        4. 4

          Botão para retornar a tela padrão inicial

        5. 5

          Seis LEDs programáveis

        6. 6

          Porta USB tipo C

        7. 7

          Acesso simplificado ao modo de teste

        8. 8

          Controles locais personalizáveis

        9. 9

          Placa de identificação e código de barras personalizados

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        1. 1

          Exibição personalizável de três linhas ou de uma linha

        2. 2

          Dimensionamento e formatação personalizável

        3. 3

          Navegação simples no painel frontal

        4. 4

          Seis LEDs programáveis

        5. 5

          Controles locais personalizados

        6. 6

          Porta ótica ANSI Tipo II ou porta EIA-232

        7. 7

          Placa de identificação e código de barras personalizados

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Placa da fonte de alimentação: 2 entradas, 3 saídas

        2. 2

          Placa principal: Ethernet RJ45 metálica ou fibra óptica, EIA-232, IRIG-B, EIA-232/-485

        3. 3

          Placa de comunicações (Slot de Expansão #1): EIA-485, modem de telefone, EIA-232

        4. 4

          Provisão de Lacração

        5. 5

          Placa de I/O (Slot de Expansão #2): 4 entradas, 4 saídas (estado sólido ou eletromecânicas); ou 4 saídas analógicas, 4 saídas de estado sólido

        6. 6

          Placa de TC: Ia, Ib, Ic

        7. 7

          Placa de TP: Va, Vb, Vc, Vn

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Exibe formas de onda de tensão e corrente ciclo a ciclo em tempo real. O recurso Wave View oferece funcionalidade semelhante à de um osciloscópio, melhorando sua percepção sobre as distorções do sistema e permitindo que você solucione problemas de qualidade de energia que podem afetar equipamentos sensíveis.

        1
        1. 1

          Analise as tensões e correntes em tempo real em um sistema de energia durante condições equilibradas e desequilibradas. Isso permite verificar se o cabeamento do sistema está correto durante o comissionamento, ver as mudanças nas condições do sistema à medida que as cargas variam e muito mais.

        1
        1. 1

          Monitore a potência e o fator de potência em seu sistema para medir a eficiência do sistema e o fluxo de carga em tempo o real.

        1
        1. 1

          Visualize as variáveis das medições de energia importadas e exportadas pelo sistema. Você pode redefinir os valores de energia através da tela e registrar a hora e a data da redefinição.

        1
        1. 1

          Monitore a potência e o acúmulo de energia em cada quadrante entregue/recebido, defasado/dianteiro para medição bidirecional. A medição VAR de quatro quadrantes permite verificar a eficiência do sistema.

        1
        1. 1

          Monitore continuamente todas as três fases do sistema de energia à distância. Telas personalizáveis fornecem padrões úteis, fontes grandes e inúmeras opções para variáveis analógicas.

        1
        1. 1

          O teclado QWERTY na tela permite inserir senhas de maneira rápida e fácil, pesquisar bits e words do dispositivo e inserir configurações.

        1
        1. 1

          Acelere os testes de precisão visualizando pulsos de teste, energia acumulada e sinais instantâneos. Quando estiver em modo de teste, o SEL-735 congela as variáveis de faturamento para isolar suas entradas de teste do faturamento.

        1
        1. 1

          Monitore a qualidade da energia de qualquer lugar com o robusto medidor portátil SEL-735. Você pode identificar problemas de qualidade e consumo de energia em sub circuitos com TCs tipo alicate e cabos de tensão com clipe. Além disso, o medidor portátil permite registrar anos de dados com 1 GB de memória integrada.

        1
        1. 1

          Os suportes de retrofit substituem os medidores extraíveis. Para extrair o medidor para testes de campo, basta puxar as travas de liberação rápida e remover as conexões.

        1
        1. 1

          Troque os medidores de soquete por um gabinete de baixo custo e um switch de teste FT-1 pré-cabeado. Você pode instalar rapidamente o medidor através dos trilhos DIN; um sistema de travamento em aço inox; suportes para montagem em parede; e braçadeiras para fios. O gabinete totalmente vedado está em conformidade com os requisitos de proteção das normas NEMA 4X, IEC 529 e IP66.

        1

      Detalhes

      Medição precisa
      O SEL-735 excede os requisitos dos padrões de precisão da ANSI e da IEC em um amplo intervalo de corrente. Capaz de realizar medição confiável e precisa mesmo na presença de harmônicas, o SEL-735 excede os requisitos da classe de precisão da norma ANSI C12.20 e 0.1 S e da classe de precisão da norma IEC 62053-22. A fabricação com foco na qualidade garante que o medidor atenderá esses requisitos de precisão por todo o ciclo de sua vida útil.

      Coleta de dados do perfil de carga
      Você pode coletar dados de faturamento com um registrador do perfil de carga simples de usar que captura anos de dados.

      Integração avançada
      O SEL-735 se integra perfeitamente ao software de faturamento Itron MV-90, IEC 61850, DNP3, IEEE C37.118, Modbus ou arquiteturas de comunicação SEL. Múltiplas portas e protocolos de comunicação permitem que o SEL-735 se comunique simultaneamente com até dez dispositivos.

      IEEE C37.118.1a-2014 Synchrophasors

      Resumo da Classe de Desempenho de Sincrofasor IEEE C37.118.1a-2014
      Conformidade com NormasIEEE C37.118-2014
      Classe de DesempenhoP
      Taxas de Emissão de Relatórios1 a 60 mensagens/segundo para sistemas de 60 Hz
      1 a 50 mensagens/segundo para sistemas de 50 Hz
      Grandezas FasoriaisComponentes de sequência positiva e de fase
      Bits de Status Digitais16
      Analógicas OpcionaisQuatro grandezas definidas pelo usuário incluindo valores rms
      Saídas do Servidor1 a 2 sessões a 60 (ou 50) mensagens/segundo

      Compensação do transformador de instrumentos
      O SEL-735 é o único produto da SEL que fornece compensação de magnitude e angular para erros do transformador de instrumentos. Corrija atrasos e erros em cada fase para obter precisão do sistema de alto desempenho, mesmo usando transformadores classe de proteção. O SEL-735 é equipado com a combinação eficaz de IEEE C37.118 e Compensação do Transformador de Instrumentos (ITC); dessa forma, você pode optar em aplicar correção na interface dos sincrofasores ou em todas as interfaces da medição, fornecendo flexibilidade para muitas aplicações.

      IEC 61850 GOOSE e MMS
      Usando IEC 61850 GOOSE, o SEL-735 pode efetuar comunicações peer-to-peer com outro dispositivo para troca de dados de medição, qualidade de energia ou controle em tempo real sobre Ethernet. Ou, ele pode usar MMS para reportar a um cliente MMS, tal como um SCADA master.

      Compensação de perdas na linha e no transformador
      Inserindo informações da impedância da linha e dados de placa do transformador diretamente no medidor, você pode automaticamente compensar perdas na linha ou no transformador e mudar o ponto de faturamento.

      Medição do tempo de uso (TOU)
      Você pode reportar registros flexíveis de demanda e energia diferenciados no tempo com múltiplos tipos de dias, tarifas e estações, bem como um calendário programável de 20 anos.

      Demanda preditiva
      Com a função de demanda preditiva, você pode monitorar a demanda acumulada e emitir um alarme quando a demanda exceder um limite definido pelo usuário. O SEL-735 pode então desligar cargas ou efetuar cortes da carga de pico (“peak shaving”) através do controle de geração para evitar custos de demanda. O alarme de demanda preditiva está disponível através de IEC 61850, Modbus, DNP3, comunicações Mirrored Bits ou dos LEDs do painel frontal.

      Tela touchscreen opcional
      Com a interface touchscreen de fácil utilização do medidor avançado, é possível:

      • Visualizar um diagrama fasorial em tempo real para verificar o cabeamento.
      • Verificar a precisão da energia no modo de teste enquanto verifica o fluxo de energia em tempo real.
      • Ler os dados de faturamento, incluindo consumo de energia e pico de demanda.
      • Monitorar tensão, corrente, fator de energia, frequência e energia.
      • Analisar as formas de onda do sistema com oscilografia integrada.
      • Ajustar as configurações com apenas alguns toques.
      • Criar senhas complexas usando o teclado QWERTY.
      • Comissionar o medidor sem um laptop.

      Soluções de integração de software

      • Configure as medições — o software acSELerator QuickSet SEL-5030 é uma ferramenta poderosa e de fácil utilização, com modelos de configurações e aplicações consistentes para ajudá-lo a obter o máximo do seu medidor SEL. Baixe o QuickSet agora.
      • Automatize a coleta de dados – o software acSELerator Team automatiza a coleta e o relatório de dados do sistema de potência de vários dispositivos para um local central, a fim de facilitar o acesso. O Team se integra ao QuickSet, colocando todas as ferramentas de gerenciamento de dispositivos em um só local.
      • Analise dados de eventos — o software SEL-5601-2 Synchrowave Event exibe relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE, permitindo que você analise e diagnostique facilmente o comportamento do relé durante uma falta do sistema de energia. Combine o Synchrowave Event com o Team para automatizar totalmente a recuperação e exibição do relatório de eventos.
      • Transforme dados em ações –o software Synchrowave Reports visualiza os dados de medição coletados e armazenados pelo Team. Com os Synchrowave Reports, você analisa dados rapidamente, identifica tendências de uso e diagnostica problemas no sistema.
      • Relatórios de dados integrados –A API do SEL-5230 acSELerator Database fornece ferramentas de software de terceiros com acesso aos dados coletados pelo Team e arquivados no acSELerator Database. Isso permite que diferentes sistemas de nível empresarial, como um sistema de gerenciamento de energia ou um sistema de faturamento, integrem os relatórios de dados.

      Opções de registro e de qualidade de energia
      Escolha entre três opções de qualidade de energia que se adaptam a qualquer aplicação e orçamento.
      Clique aqui para ver as opções.

      Tela
      de exibição personalizável de três linhas ou de uma linha tela colorida touchscreen de
      5 polegadas, 800× 480 pixels

      Chassi
      Montagem em painel: horizontal ou vertical com porta ótica ANSI ou porta EIA-232
      Medidor Facilmente Extraível (EXM): montagem vertical em painel com porta ótica ANSI ou porta EIA-232

      Gabinete
      Gabinete NEMA 4 de 16 x 18 polegadas, com fiação preparada para chave de teste FT-1
      Mala portátil com “clips” (garra tipo jacaré) de tensão
      Tampa de vedação do painel frontal

      Tipo (“Form”) de medidor
      Form 5, Form 36 ou Form 9

      Fonte de alimentação
      12/24 Vcc, 24/48 Vcc ou 125/250 Vcc ou Vca

      Tensão de entrada (Vcc ou Vca; inclui 3 contatos de saída e 2 contatos de entrada)
      24, 48, 110, 125, 220 ou 250

      Comunicações
      EIA-232 e EIA-485
      USB Tipo C
      Ethernet: 10/100BASE-T, 100BASE-FX fibra ótica (disponível em multimodo)

      Protocolos de comunicação
      IEC 61850 com GOOSE e MMS

      Pacote de software enterprise data collection and reporting
      O pacote inclui uma licença do:

      Para obter assistência, visite a página de informações sobre licenciamento de software da SEL ou entre em contato com seu representante de vendas local.

      Placas de circuito com revestimento conformal

      Opções de montagem flexíveis

      Uma variedade de suportes, molduras, compartimentos e kits de montagem em rack estão disponíveis para retrofit rápido e fácil, assim como para flexibilidade de montagem. O catálogo de acessórios de medição da SEL oferece uma lista completa de acessórios. Para ver todas as opções de montagem, visite a página Seletor de montagem .

      Versão mínima do software

      Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-735 R209-V2 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V1 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V0 104 7.4.4.0
      SEL-735 R208-V3 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V2 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V1 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V0 103 7.3.0.4
      SEL-735 R207-V8 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V7 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R203-V5 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V4 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V3 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V2 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V1 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V0 101 6.8.2.0
      SEL-735 R201-V4 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V3 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V2 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V1 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V0 100 6.7.2.2
      Firmware revision for units manufactured on or after 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.

      SEL-735 R119-V2 11 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V1 011 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V0 011 6.6.0.0
      Firmware revision for units manufactured prior to 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.
      SEL-735 R118-V1 011 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9
      SEL-735 R117-V2 010 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9

      Vídeos

      Como um data center alcança a medição de grau industrial

      Reducing Consumption to Serve the Community

      Video Playlists

      Metering Theory and Fundamentals

      • Power Quality Theory
      • SEL-735 Power Quality and Revenue Meter—Transformer and Line-Loss Compensation

      How-to Commission the SEL-735 Meter

      • SEL-735: Change Phase Rotation
      • SEL-735: Form 5 Accuracy Testing
      • SEL-735: Meter Form Change
      • How to Surface Mount the SEL-735 Meter
      • How to Set SEL-735 Power Quality and Revenue Meter
      • How to Use SEL Easily Extractable Meters
      • SEL-735: Scaling in SEL Meters

      SEL-735 Meter Multifunction Display

      • SEL-735 Visualize System Losses
      • How to Set the SEL-735 With Color Touchscreen Display-Basic Settings
      • How to Use SEL-735 With Color Touchscreen Display-Overview

      Meter Reporting and Analysis

      • How to Use SEL-735 WAVE VIEW
      • How to Use acSELerator Meter Reports SEL-5630 Software
      • Customizing Reports in acSELerator Meter Reports Software

      Meter Communication Settings

      • How to Set the SEL-735 Meter for Itron MV-90 Communication
      • How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings

      Versões mais recentes do firmware

      Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

      Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
      SEL-735 R209-V2 SEL-735-R209-V2-Z104101-D20250711 16/07/25 ~3251970001
      SEL-735 R119-V2 SEL-735-R119-V2-Z011008-D20230323 03/04/23 ~1230930001 or ~3230930001

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

      Versão mínima do software

      Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-735 R209-V2 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V1 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V0 104 7.4.4.0
      SEL-735 R208-V3 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V2 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V1 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V0 103 7.3.0.4
      SEL-735 R207-V8 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V7 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R203-V5 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V4 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V3 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V2 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V1 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V0 101 6.8.2.0
      SEL-735 R201-V4 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V3 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V2 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V1 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V0 100 6.7.2.2
      Firmware revision for units manufactured on or after 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.

      SEL-735 R119-V2 11 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V1 011 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V0 011 6.6.0.0
      Firmware revision for units manufactured prior to 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.
      SEL-735 R118-V1 011 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9
      SEL-735 R117-V2 010 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9

      Manuais de instruções

      Aba Software do 735

      Configuração

      Software acSELerator QuickSet SEL-5030

      O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.

      Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet..


      Software acSELerator Architect SEL-5032

      O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.

      Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.


      Coleta automatizada de dados

      Pacote de aplicativos de gerenciamento e automação de dados (DMA) da SEL

      Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificadas.

      Saiba mais na página do software DMA.


      Visualização e análise

      Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

      Synchrowave Event é um software analítico de relatório de eventos fácil de usar que ajuda os engenheiros a diagnosticarem a causa dos distúrbios do sistema de potência, incluindo faltas.

      Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.


      SEL-5705 Synchrowave Reports

      O Synchrowave Reports automatiza os relatórios de medições e dados de qualidade de energia por meio de e-mails ou de navegadores web. Identifique rapidamente tendências, distúrbios de harmônicas e outros problemas na qualidade da energia para orientar o planejamento, a operação e as decisões de responsabilidade que aumentarão a eficiência e reduzirão os custos.

      Saiba mais e baixe o software na página do software Synchrowave Reports.

      Comparação das características de produto entre o SEL-734 e SEL-735
      O Medidor de Receita SEL-734 deixou de ser produzido. A SEL recomenda a utilização do SEL-735 no lugar do SEL-734. 

      Qualidade de energia e opções de gravação do SEL-735
      Escolha entre três opções de qualidade de energia, compatíveis com qualquer aplicação e orçamento.

      CaracterísticasBásicoIntermediárioAvançado
      Geral
      DisplayExibição personalizável de três linhas ou de uma linhaExibição personalizável de três linhas ou de uma linhaTela colorida touchscreen personalizável de três linhas ou de uma linha; tela colorida touchscreen de 5 polegadas 800 × 480*
      Porta frontalPorta óptica ANSI Tipo II ou porta EIA-232Porta óptica ANSI Tipo II ou porta EIA-232Porta óptica ANSI Tipo II ou porta EIA-232; USB Tipo C *
      Memória128 MB256 MB1 GB
      Ordem Máxima de Harmônicos15º 63º63º
      Grandezas inter-harmônicasNãoNãoSim
      Ângulos de harmônicosNãoNãoSim
      Harmônicos de potênciaNãoNãoSim
      Captura da forma de onda
      Amostras por ciclo1616, 12816, 128, 512
      Duração (ciclos)1515–60015 a 600
      Número de eventos25633–6.200101-10.000
      Relatórios COMTRADESimSimSim
      Oscilografia “Wave View”NãoNãoSim
      Dados do perfil de carga
      Registradores x Canais1 × 16 12 × 16 32 × 16
      Taxas de Aquisição 1–120 min 3–59 s, 1–120 min 3–59 s, 1–120 min
      Duração do Armazenamento0–10 anos, varia com a taxa de aquisição e o número de canais usados0-20 anos, varia com a taxa de aquisição e o número de canais usados0-20 anos, varia com a taxa de aquisição e o número de canais usados
      Exemplo de Duração10 anos para 16 canais registrados a cada 10 min20 anos para 16 canais registrados a cada 10 min20 anos para 16 canais registrados a cada 10 min
      Registrador de afundamento, oscilação e interrupção da tensão (VSSI)
      Número Típico de Sumários de Eventos270270600
      Número de linhas detalhadas60,00060,000>130.000
      Duração Mínima do Distúrbio1/4 ciclo1/4 ciclo1/4 ciclo
      Taxa de amostragem4 amostras/ciclo; 1 amostra/dia, adaptativa4 amostras/ciclo; 1 amostra/dia, adaptativa4 amostras/ciclo; 1 amostra/dia, adaptativa
      Registrador sequencial de eventos (SER)
      Número de Eventos>80.000>80.000>80.000
      Número de Canais Monitorados≤72≤72≤72
      Conformidade com a norma de qualidade de energia (PQ) IEC 61000-4-30
      150/180 ciclos, 10 min, 2 horas-Classe AClasse A
      Flicker-Classe A
      (atualizações a cada 10 min, 2 horas)
      Classe A
      (atualizações a cada 1 min, 10 min, 2 horas)
      Harmônicos de tensão - - Classe A
      Harmônicos de Corrente--Classe A

      *Recurso opcional