Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL-710
Visão geral
Documentos
Suporte
SEL-710
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Suporte
Documentos
Em destaque
Manual de instruções
SEL-710 Motor Protection Relay
Data Sheet
SEL-710 Motor Protection Relay
Flyer
SEL-710: Relé de Proteção de Motor
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Conjuntos de substituição direta da SEL
SEL-710: Relé de Proteção de Motor
Inglês
SEL Extractable Mounting (EXM) System
Conformal Coating
Data Sheets
Inglês
SEL-710 Motor Protection Relay
Guias de especificação
Inglês
SEL-710 Motor Protection Relay
SEL-710 Motor Protection Relay
Guias de instalação
Inglês
SEL-710 Express Installation Guide
Manuais de instruções
Inglês
SEL-710 Motor Protection Relay
Roteiros de utilização
Inglês
Dust-Protection Assembly
Tabela de Ajustes
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção de Motores SEL-710 (motor de indução em 2,3 kV)
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção de Motores SEL-710 (motor de indução em 4 kV)
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção de Motores SEL-710 (motor síncrono em 13,2 kV)
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-700 Series Industrial Configurable Labels Instructions
SEL-710, 751A, 787, 2411(V), 2414 Configurable Label Template
SEL-710, 751A, 787, 2411(V), 2414 Configurable Label Template (A4)
Guia de pedidos
Inglês
SEL-710, 749M, 751A, 787, 2410, 2411, 2414
SELect
I/O Cards
SEL-710 Motor Protection Relay
Selecione as instruções de instalação do cartão de entrada e saída
Inglês
SEL-710 Card Options
Downloads relacionados
Inglês
SEL DeviceNet Communications Card User's Guide
SEL-710 DeviceNet EDS file R300
SEL-710 DeviceNet EDS file R304
SEL-710 DeviceNet EDS file R306 R402
SEL-710 DeviceNet EDS file R603
SEL-710 DeviceNet EDS file R604
SEL-710 Panel Cutout Template
Certificados
Inglês
SEL-710 IEC 61850 Certificate Level A1 KEMA Conformance Certificate
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-710
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 Interface in SEL-710
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-710
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-710
Publicações
Guias de aplicação
Relés SEL - Introdução para Novos Usuários
Testes da Curva 46 nos Relés de Proteção de Motor da SEL
Procedimento Passo-a-Passo para Efetuar o Download e Visualizar os Relatórios de Partidas do Motor dos Relés de Proteção de Motores da SEL
Manutenção Preventiva em Motores com o Uso do Relé de Proteção SEL-710
Ajustes do Relé de Proteção de Motores SEL-710 para Substituição dos Relés de Proteção de Motores Eletromecânicos Existentes nos Motores de Indução
Teste do Modelo Térmico do Relé de Proteção de Motores SEL-710
Inglês
SEL Fiber-Optic Device Compatibility Guide
Applying SEL Motor Protection Relays to Motors That Use an Autotransformer Starting Scheme
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Applying SEL Motor Relays on Reciprocating Loads
Implementing Custom Directional Power Elements in SEL-751, SEL-710, and SEL-787 Relays
Modbus Configuration for SEL-700 Series Relays and RTAC Devices
Coordination Tool for Setting the Thermal Element in the SEL-710 and SEL-710-5 Relays
Related Material
Motor Thermal Element Tool
Calculating Thermal Lockout Reset Time in the SEL-710 and SEL-710-5 Motor Protection Relays
Related Material
Time to restart
Use SEL-700 Series Relays to Monitor Opening and Closing Times of the Circuit Breaker
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Display RTD Measurements in Fahrenheit on an SEL-700 Series Relay
How to Identify a Faulty RTD Connected to an SEL-700 Series Relay
Performing Complex Math Using Four-Function Math Variables in SEL-700 Series Relays
Improving SEL-710 Output Logic When Circuit Breakers or Lockout Relays Are Used
Setting Up an RTAC HMI for an SEL-700 Series Relay Using Various Protocols
Reset SEL-710 Trip Targets Following a Normal Stop
Modeling Induction Motor Starting Using Basic Motor Data
Related Material
Motor Modeling Spreadsheet
Notas de Aplicação
Inglês
Wiring SEL-2400, SEL-2200, and SEL-700 Series Devices
Minimum CT Accuracy Class Requirement for the SEL-710 Slip-Dependent Thermal Model
Maximize Process Speed Using Motor Thermal Model in the SEL-710 Relay
Cyclic Loads and SEL Motor Relays
Estudos de caso
Inglês
SEL Technology Improves Relay Response Under High Fault-Current Conditions
Artigos técnicos
Inglês
Low-Power Instrument Transformers: Ideal Solution for Modern Data Centers, High-Density Industrial Applications, and Digital Secondary Systems
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 3
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 2
Replacing Electromechanical Relays With Microprocessor Relays to Provide Thermal Protection for Motors
Desenhos