html{display:none} SEL-710-5 Relé de Proteção do Motor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-710-5

Relé de Proteção do Motor

Proteja motores assíncronos (indução) e síncronos com o relé de proteção do motor SEL-710-5. Os recursos incluem detecção de barras rompidas do rotor e suporte à inversores de frequência (VFD), bem como opções para detecção de arco elétrico (AFD), proteção diferencial e proteção de motores síncronos. A opção síncrona suporta a regulagem do fator de potência e inclui, sem custo adicional, um acessório divisor de tensão para servir de interface com o sistema de excitação do motor.

Uma tela colorida touchscreen de 5 polegadas opcional de 800×480 permite definir, monitorar e controlar diretamente seu sistema, incluindo até cinco chaves seccionadoras de duas ou três posições. É possível integrar rapidamente o SEL-710-5 aos esquemas de comunicação serial ou baseados em Ethernet com IEC 61850 Edição 2, IEC 60870-5-103, o IEC 62439 Protocolo de Redundância Paralela (PRP), comunicações Mirrored Bits, Modbus, DNP3, EtherNet/IP, o IEEE 1588 Protocolo de Tempo Peciso (PTP) e outros. Juntamente com o melhor modelo térmico do setor (AccuTrack), esses recursos fornecem uma excelente solução para todas as suas aplicações de proteção de motores.

A partir de

USD 4.260

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Proteção do motor — proteja uma gama completa de motores síncronos e motores de indução trifásicos de média tensão. O modelo térmico dependente do escorregamento (AccuTrack) possibilita uma proteção térmica independente tanto no rotor quanto no estator.

Atenuação de arco elétrico — selecione entradas opcionais de detecção de arco elétrico (AFD) para proteção de arco supervisionada por sobrecorrente. Reduza ainda mais a energia incidente selecionando contatos de saída de alta corrente e de alta velocidade, para obter um disparo rápido, seguro e confiável contra arcos elétricos.

Proteção diferencial — configure elementos diferenciais de corrente para obter uma proteção mais abrangente de motores de grande porte e valor mais elevado.

Detecção de barras rompidas do rotor — detecte barras rompidas do rotor em motores de indução (tipo gaiola), implementando os recursos opcionais de análise de espectro. Reduza os custos de reparo e o tempo de inatividade detectando problemas nas barras do rotor antes que elas causem uma falta catastrófica no motor.

Proteção confiável em ambientes adversos — o SEL-710-5 opera em condições extremas, com uma temperatura operacional de –40° a + 85°C (–40° a +185°F) e foi projetado e testado para exceder os padrões aplicáveis, incluindo aqueles relativos à vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas. Além disso, o SEL-710-5 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.

Motores síncronos — proteja os motores síncronos (com e sem escova). Use as entradas opcionais para medir e controlar os sinais do sistema de excitação em motores escovados. Regule o fator de potência utilizando saídas digitais ou analógicas do relé conectado diretamente ao sistema de excitação.

Flexibilidade do painel frontal — melhore o controle funcional e a percepção situacional com os botões auxiliares programáveis, LEDs e etiquetas configuráveis.

Medição e monitoramento — analise relatórios SER e relatórios de eventos oscilográficos para um rápido comissionamento, testes e diagnósticos pós-falta. Use o relatório do relé SEL-710-5 de partida do motor, tendência de partida do motor, monitoramento do perfil de carga, dados estatísticos de operação do motor e recursos de medição de demanda para reduzir os dispositivos de medição/monitoramento montados externamente.

Comunicações flexíveis — escolha entre portas simples ou duplas, comunicação Ethernet metálica ou fibra óptica, comunicação serial e vários protocolos, incluindo IEC 61850 Edição 2, EtherNet/IP, IEC 60870-5-103, IEEE 1588 PTP, PRP, comunicações Mirrored Bits, DNP3 serial e DNP3 LAN/WAN. É possível selecionar entre várias sessões seriais Modbus TCP ou Modbus para uma configuração personalizada de sua aplicação.

Monitoramento de ativos — reduza as perdas de produção por faltas inesperadas do equipamento e diminua os custos de manutenção utilizando cronogramas de manutenção predefinidos. O SEL-710-5 pode acompanhar as características operacionais de seu motor e dos dispositivos que o acompanham com o recurso integrado de monitoramento de ativos. É possível monitorar itens como vibração, corrente de partida do motor, horários de partida do motor, tempos de parada do motor, barras rompidas no rotor, faltas incipientes de cabos e desgaste excessivo nos disjuntores.

Características

    1. 1

      LCD 2 x 16 caracteres

    2. 2

      As mensagens padrão ou as 32 personalizáveis de exibição notificam a equipe sobre os eventos do sistema de potência ou o status do relé. 

    3. 3

      LEDs tricolores programáveis no painel frontal 

    4. 4

      Botões e etiquetas personalizáveis

    5. 5

      Kit de etiquetas personalizáveis pelo usuário.

    6. 6

      Dois LEDs tricolores programáveis por botão

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      O display de 5 polegadas, 800 × 480, oferece uma navegação direta por meio de uma tela touchscreen capacitiva

    2. 2

      Pastas e aplicativos fornecem acesso rápido às telas do bay, dados de medição e monitoramento, relatórios, ajustes, e muito mais

    3. 3

      LEDs programáveis no painel frontal com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com falta, o status do relé e a operação do elemento.

    4. 4

      Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.

    5. 5

      Sensor óptico de ponto opcional para AFD. Também estão disponíveis sensores ópticos de fibra nua.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      As opções de alimentação incluem 110-250 Vcc/110-240 Vca ou 24-48 Vcc

    2. 2

      Um servidor web integrado permite acesso direto ao relé para medição e monitoramento de dados sem a necessidade de software em um PC externo.

    3. 3

      Uma ampla variedade de protocolos de comunicação e meios físicos proporcionam flexibilidade para a comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle.

    4. 4

      As opções de porta incluem IRIG-B demodulado para entrada de tempo preciso ou uma entrada PTC para proteção contra condições de sobrecorrente.

    5. 5

      As comunicações Mirrored Bits fornecem uma comunicação relé a relé rápida e confiável.

    6. 6

      Os slots de cartão incluem posições para I/O opcional, detecção de arco elétrico ou entradas de motor síncrono/entradas diferenciais de corrente.

    7. 7

      As entradas CT e PT estão localizadas em um cartão, permitindo mais I/O em outros slots.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Controle do motor

      A tela touchscreen colorida permite controlar um motor por meio de uma tela personalizada do bay ou das aplicações Start Motor e Stop Motor contidos na pasta Control.

      Para controlar um motor, basta tocar na pasta “Control” (Controle) na tela inicial e, em seguida, toque em "Start Motor" (Partir o Motor) ou "Stop Motor" (Parar o Motor).

    1
    1. 1

      Autenticação

      Digite sua senha de Nível 2 e toque em Submit. O teclado na tela permite inserir senhas de maneira rápida e fácil, pesquisar bits e words do relé e inserir configurações, quando necessário.

    1
    1. 1

      Start Motor

      Quando a tela solicitar que você confirme a ação, toque em Sim.

    1
    1. 1

      Medições fundamentais

      Visualize a potência ativa, reativa e aparente de cada fase em seu sistema e monitore as informações do fator de potência para determinar se a corrente de fase está atrasada ou adiantada em relação a tensão de fase.

    1
    1. 1

      Medição de Fasores

      Veja uma representação gráfica e contextual das tensões e correntes em tempo real em um sistema de potência durante condições equilibradas e desequilibradas. Analisando os fasores, você pode determinar as condições do sistema de potência.

    1
    1. 1

      Monitoramento de Vibração

      Visualize os dados críticos de vibração do motor para identificar defeitos potenciais e responder antes que ocorram faltas no motor. O visor fornece feedback gráfico intuitivo, permitindo uma resposta oportuna do operador.

    1
    1. 1

      Registrador sequencial de eventos

      Analise facilmente os dados do Registrador Sequencial de Eventos (SER) com estampas de tempo, incluindo se os Bits e Words do relé foram ativados ou desativados durante a análise da causa raiz de um evento.

    1

Detalhes

Proteção avançada
O SEL-710-5 fornece proteção avançada para motores de indução e síncronos. A proteção inclui sobrecarga térmica, sobrecorrente, subcorrente, desequilíbrio de corrente, diferencial de corrente, perda de fase, falta à terra, perda de campo, sobrefrequência ou subfrequência, e muito mais.

Tempos otimizados de partida
O SEL-710-5 calcula a porcentagem da capacidade térmica utilizada no motor para determinar os tempos de partida máximos seguros com proteção total do motor. O rastreamento preciso da capacidade térmica do motor também reduz o tempo necessário entre partidas.

Comunicações facilitadas
Integre rapidamente o SEL-710-5 à comunicação serial ou baseada em Ethernet com IEC 61850 Edition 2, EtherNet/IP, IEEE 1588 PTP, IEC 60870-5-103, PRP, comunicações Mirrored Bits, DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN e outros protocolos.

Acesso ao servidor web
O servidor web integrado permite o acesso remoto seguro ao relé com proteção por senha. É possível baixar relatórios de status ou visualizar informações de medição e do relé remotamente. Isso ajuda a minimizar os deslocamentos ao local do relé, economizando tempo e dinheiro.

Acelere os downloads de firmware
Simplifique a manutenção baixando o firmware do relé via porta Ethernet. Isso também permite acessar e atualizar todos os relés da rede simultaneamente.

Protocolo de comunicação IEC 61850 Edition 2
Combine IEC 61850 Edition 2, uma rede Ethernet e o SEL-710-5 para obter o mais rápido desempenho geral para automação e controle da subestação. Você pode melhorar a segurança usando recursos de autenticação por senha e tempo limite da sessão, transferir arquivos de eventos nos formatos COMTRADE e CEV, e transferir ajustes, relatórios e arquivos CID. O Software acSELerator Architect SEL-5032 simplifica a configuração de IEC 61850 no SEL-710-5.

Modo de teste IEC 61850
Utilize o Modo de Teste IEC 61850 para testar componentes do sistema em subestações energizadas sem medo de contatos de saída de controle operacional.

Simple network time protocol (SNTP)
Simplifique o cabeamento e a instalação recebendo sinais periódicos pela rede Ethernet. O SNTP realiza um excelente backup para que se obtenha maior precisão na sincronização de tempo IRIG-B. A precisão de 5 ms é ideal para sincronização em toda a subestação.

Display touchscreen opcional
A interface touchscreen de fácil utilização fornece um display com diagrama unifilar mímico para controle e monitoramento do bay. Você pode visualizar grandezas medidas, diagramas fasoriais, ajustes dos relés, sumários de eventos, status das sinalizações, dados do Registrador Sequencial de Eventos (SER), e muito mais. Testes extensivos mostram que o display touchscreen capacitivo robusto atende ou supera as normas do setor, bem como os requisitos de qualidade e confiabilidade da SEL.

Detecção de falta incipiente
Identifique possíveis faltas no cabo para prolongar a vida útil do ativo e minimizar o tempo de inatividade. O SEL-710-5 verifica se há faltas de meio ciclo auto-extinguíveis, o que fornece uma indicação de faltas iminentes no cabo.

Monitoramento de ativos
Acompanhe as características operacionais do seu motor e dos dispositivos que o acompanham com o recurso de manutenção preditiva. É possível reduzir as perdas de produção por faltas inesperadas do equipamento e diminuir os custos de manutenção utilizando cronogramas de manutenção predefinidos.

Equações de controle SELogic expandidas
Use combinações matemáticas e lógicas de valores analógicos e digitais para aplicações personalizadas. Você pode adaptar o controle do sistema com base nas condições de pré-falta, valores analógicos medidos e selo (“latch”) de entradas momentâneas para restituição do SCADA.

Medição e emissão de relatórios
Visualize os relatórios do SER e relatórios de evento oscilográficos de 180 ciclos nos formatos COMTRADE e CEV para agilizar o comissionamento, testes e diagnósticos pós-falta. Ethernet FTP ou IEC 61850 MMS permitem restituir facilmente os arquivos COMTRADE.

Modelo térmico AccuTrack
Aplique o SEL-710-5 para calcular dinamicamente o escorregamento do motor e rastrear com precisão a capacidade térmica utilizada do rotor. O Modelo Térmico AccuTrack usa essas informações para reduzir o tempo entre as partidas e fornecer ao motor mais tempo para atingir sua velocidade nominal antes de dar trip.

Proteção contra sobrecarga térmica do motor
O SEL-710-5 fornece proteção de rotor travado, sobrecarga em operação e desequilíbrio de corrente de sequência-negativa. Ele usa o Modelo Térmico AccuTrack para rastrear com precisão os efeitos de aquecimento da corrente de carga e desequilíbrio de corrente durante as condições de operação do motor (partida e operação).

Detecção de arco elétrico
A proteção baseada em AFD é rápida, respondendo em alguns milissegundos com contatos de saída de alta velocidade e de alta corrente. Essa resposta rápida, supervisionada por elementos de sobrecorrente de fase, fornece proteção contra arco elétrico segura e de alta velocque aumenta a segurança de pessoas e reduz os danos ao equipamento. As opções de atenuação de arco elétrico do SEL-710-5 oferecem quatro ou oito entradas AFD capazes de ler sensores de ponto e laço.

Design robusto
Conte com a faixa de temperatura operacional mais ampla do setor, de –40° a +85°C (–40° a +185°F). O SEL-710-5 suporta vibrações, sobretensões elétricas, transientes rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões do setor. Uma opção de revestimento Conformal Coating para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional aos contaminantes atmosféricos, como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Além disso, o SEL-710-5 tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.

  • I/O flexível para controle local e aplicações do sistema: A unidade básica inclui três saídas digitais e duas entradas digitais. Há quatro slots para placas SELect I/O opcionais, incluindo:
    • 4 entradas digitais (DI) e 4 saídas digitais (DO)
    • 4 DO fast hybrid e 4 DI
    • 8 DI
    • 8 DO
    • 4 DO, 3 DI e 1 saída analógica (AO)
    • 4 entradas analógicas (AI) e 4 AO
    • 8 AI para valores de processos cc
    • 10 entradas para detector de temperatura por resistência (RTD)
    • 3 entradas ac (diferencial) e 4 entradas AFD
    • 3 entradas de corrente ca (diferencial) e 3 entradas para motor síncrono
    • 8 entradas de AFD
    • Entrada de corrente ca de neutro na placa SELECT 4 ACI/3 AVI para a faixa opcional de 5 A, 1 A e 2.5 mA
    • 14 DI
  • Escolha entre a entrada do código de tempo IRIG-B ou a entrada PTC (termistor).
  • RTDs externos (12 entradas de RTD e um contato de entrada no Módulo de RTD SEL-2600A ou SEL-2600D montado próximo ao motor).
  • Muitas opções de protocolos e meios de comunicação. Opções de comunicações versáteis fornecem integração rápida tanto em aplicações novas quanto nas existentes.
    • Meios de comunicação
      • Ethernet 10/100BASE-T
      • Ethernet 100BASE-FX
      • Uma ou duas portas Ethernet
      • EIA-232 serial
      • EIA-485 serial
      • Serial de fibra óptica multimodo (ST)
    • Protocolos de comunicação
      • Comunicações Mirrored Bits
      • IEC 61850 Edition 2
      • IEC 60870-5-103
      • PRP IEC 62439 para modelos com Ethernet dual
      • DNP3 LAN/WAN
      • DNP3 Serial
      • Modbus TCP
      • Modbus RTU
      • Telnet
      • Protocolo de transferência de arquivos (FTP)
      • EtherNet/IP
      • IEEE 1588 PTP
      • Sincrofasores IEEE C37.118
      • Simple network time protocol (SNTP)
  • Revestimento conformal: proteja os equipamentos contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.
  • Kits de substituição para retrofit:
    • GE 469—SEL-710 kit P/N 915900055
    • GE 369—SEL-710 kit P/N 915900054
    • GE 269—SEL-710 kit P/N 915900054
    • Cutler-Hammer MP-3000—SEL-710 kit P/N 915900057
    • Outras opções disponíveis para montagem.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710-5 R102-V0 002 6.6.0.0

Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware.

Vídeos

Como usar o SEL-751 com display touch screen colorido

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

Reduza os riscos de arco elétrico

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-710-5 R303-V5 SEL-710-5-R303-V5-Z006003-D20260306 18/03/26 ~3260770001
SEL-710-5 R302-V4 SEL-710-5-R302-V4-Z005003-D20260130 18/03/26 ~3260770001
SEL-710-5 R300-V6 SEL-710-5-R300-V6-Z004003-D20220826 27/10/22 ~3223000001
SEL-710-5 R201-V6 SEL-710-5-R201-V6-Z003002-D20250214 27/03/25 ~3250860001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710-5 R102-V0 002 6.6.0.0

Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware.