O SEL-700BT é uma solução eficaz para um sistema industrial de transferência de barramento do motor, com múltiplos algoritmos de transferência de fonte, I/O flexível e comunicações avançadas. Ele garante a continuidade do processo, transferindo cargas críticas de uma fonte primária para um alimentador auxiliar durante faltas na linha de alimentação primária. O relé permite transferências automáticas de barramento do motor utilizando métodos rápidos, em fase, residuais e de tempo fixo para manter os processos em execução sem exigir uma partida a frio. Também é possível transferir manualmente a carga de forma local ou remota através de comunicações.
A tela colorida touchscreen de 5 polegadas, 800×480 permite definir, monitorar e controlar diretamente seu sistema, incluindo até dois disjuntores e oito chaves seccionadoras de duas posições e duas de três posições. Um pequeno fator de forma e vários adaptadores de montagem facilitam a atualização da proteção sem modificar recortes existentes. É possível integrar rapidamente o SEL-700BT às comunicações seriais ou baseadas em Ethernet com EtherNet/IP, IEC 61850 Edição 2, IEC 60870-5-103, PRP (Parallel Redundancy Protocol IEC 62439), comunicações Mirrored Bits, Modbus, DNP3 e outros protocolos.
Transferência de barramento multifunção — transfira automaticamente a fonte do alimentador de barramento do motor em plantas industriais para garantir a continuidade do processo. A transferência de barramento muda o barramento do motor para uma fonte alternativa através de um dos quatro métodos de transferência: rápida, em fase, residual ou tempo fixo. Também é possível realizar a transferência da carga de forma local ou remota através de comunicações. A energia é restaurada antes que o motor desacelere, protegendo os processos críticos.
Proteção completa contra sobrecorrente — utilize proteção instantânea e direcional contra sobrecorrente instantânea e sobrecorrente temporizada com até dois conjuntos de TCs trifásicos e uma entrada TC neutra. A proteção contra sobrecorrente de fase é fornecida para ambas as entradas trifásicas.
Verificação de sincronismo — a função de verificação de sincronismo integrada fornece supervisão no lado X e no lado Y para uma faixa de tensão aceitável e diferença percentual máxima, frequência de deslizamento máxima e mínima permitida, ângulo alvo de fechamento e atraso de fechamento do disjuntor. A função de verificação de sincronismo fornece a faixa de fechamento para o disjuntor de barramento ao se conectar com o sistema da concessionária.
Monitoramento do desgaste do disjuntor — registre o desgaste acumulado dos contatos do disjuntor com a função de monitoramento do disjuntor que utiliza as especificações do fabricante para definir seus limites de operação. O monitor interno registra o número total de operações de fechamento/abertura e integra a corrente interrompida por fase. É possível definir um alarme para alertar os operadores quando os valores medidos e acumulados se aproximarem dos limites para manutenção. Estas informações facilitam a manutenção preditiva do disjuntor e de sua substituição sem subutilização de recursos.
Comunicações facilitadas — escolha entre portas simples ou duplas, comunicações Ethernet ou serial, metálica ou de fibra óptica, e vários protocolos, incluindo IEC 61850 Edição 2, EtherNet/IP, IEC 60870-5-103, IEEE 1588 Protocolo de Tempo Preciso (PTP) baseado em software, IEC 62439 PRP, comunicações Mirrored Bits, Modbus, DNP3 serial e DNP3 LAN/WAN. Estão disponíveis várias sessões Modbus TCP ou Modbus serial para a configuração personalizada de sua aplicação.
Proteção de ilhamento — detecte condições de ilhamento utilizando a função de deslocamento vetorial com proteção de taxa de mudança de frequência como backup. O elemento de deslocamento vetorial fornece um elemento adicional de proteção para os geradores distribuídos conectados à rede da concessionária. Ele opera dentro de três ciclos – rápido o suficiente para evitar o religamento fora de sincronização com os alimentadores de rede evitando danos ao gerador.
Proteção confiável em ambientes adversos — o SEL-700BT opera em condições extremas, com uma temperatura operacional de –40° a + 85°C (–40° a +185°F). Ele foi projetado e testado para exceder os padrões atuais, incluindo aqueles relacionados à vibração, compatibilidade eletromagnética e condições ambientais adversas. Além disso, o SEL-700BT tem certificação ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2, para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
O visor de 5 polegadas, 800 × 480, oferece uma navegação direta por meio de uma tela touchscreen capacitiva.
Pastas e aplicativos fornecem acesso rápido às telas do bay, dados de medição e monitoramento, relatórios, ajustes, e muito mais
LEDs programáveis no painel frontal com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com falta, o status do relé e a operação do elemento.
Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.
Opções de fonte de alimentação incluem: 24–48 Vcc ou 110–250 Vcc /110–240 Vca.
Uma ampla variedade de protocolos de comunicação e mídia proporcionam flexibilidade para a comunicação com outros dispositivos e sistemas de controle.
Um servidor web integrado permite o acesso direto aos relés para medição e monitoramento de dados sem a necessidade de um software e de um PC externo.
Porta serial de fibra óptica.
As comunicações Mirrored Bits fornecem uma comunicação relé a relé rápida e confiável.
Posições para placas de expansão opcionais.
Entradas de tensão e corrente.
Entradas de RTD opcionais.
Com um simples toque, acesse rapidamente as telas do bay (“Bay Screens”), dados de medição e monitoramento, relatórios, ajustes, e muito mais.
Selecione uma das telas de bay predefinidas ou configure a sua própria. Monitore e controle seu sistema, incluindo até dois disjuntores e oito chaves seccionadoras de duas posições e duas de três posições. Visualize dados analógicos e digitais em uma tela contextual.
Verifique as mudanças nos disjuntores e seccionadoras usando a interface de controle segura.
Use o teclado na tela para inserir senhas, pesquisar Relay Word Bits e introduzir ajustes com rapidez e facilidade.
Visualize a potência ativa, reativa e aparente de cada fase, e monitore o fator de potência.
Visualize uma representação gráfica e textual das tensões e correntes em tempo real em um sistema de energia. Analise os fasores para determinar as condições do sistema de potência.
Exiba as grandezas de medição de energia ativa, reativa e aparente importadas e exportadas em um sistema. Efetue facilmente o reset dos valores através do display e registre a hora e a data do reset.
Analise facilmente os dados do Registrador Sequencial de Eventos (SER) com estampas de tempo, incluindo se o Relay Word Bit foi ou não ativado ou desativado durante a análise da causa raiz de um evento.
O SEL-700BT apresenta lógica embutida para transferência de barramento do motor, permitindo à transferência instantânea da carga para um alimentador auxiliar durante faltas no alimentador primário. O relé fornece quatro tipos de transferências de barramento:
Inúmeros elementos de corrente, tensão, frequência, distância, potência e fora de sincronismo fornecem proteção abrangente para aplicações de transferência de barramento do motor.
Utilize o Modo de Teste IEC 61850 para testar componentes do sistema em subestações energizadas sem medo de operar os contatos de saída de controle.
O servidor web integrado permite acesso remoto seguro ao relé com proteção por senha. É possível baixar relatórios de status ou visualizar as informações de medição e do relé remotamente. Isso ajuda a minimizar deslocamentos para o local do relé, economizando tempo e dinheiro.
Simplifique a manutenção baixando o firmware do relé via porta Ethernet. Isso também permite que você acesse e atualize todos os relés da rede simultaneamente.
Utilize uma placa interna com 10 entradas RTDs ou um módulo RTD SEL-2600 externo para adquirir dados térmicos para funções de alarme, monitoramento e trip no SEL-700BT.
Visualize o Registrador Sequencial de Eventos (SER) e os relatórios de eventos oscilográficos de 180 ciclos nos formatos COMTRADE e CEV para analisar as faltas do sistema. Meça variáveis elétricas, térmicas e analógicas. É possível recuperar arquivos COMTRADE via Ethernet FTP ou IEC 61850 MMS.
A interface touchscreen de fácil utilização fornece uma exibição simulada unifilar para controle e monitoramento do bay. É possível visualizar variáveis medidas, diagramas fasoriais, configurações dos relés, resumos de eventos, status, dados do SER e muito mais. Testes extensivos mostram que a robusta tela capacitiva atende ou excede os padrões do setor, bem como os requisitos de qualidade e confiabilidade da SEL.
O elemento de deslocamento vetorial fornece um elemento adicional de proteção para os geradores distribuídos conectados à rede da concessionária. Ele opera dentro de três ciclos de forma suficientemente rápida para evitar o religamento fora de sincronização com os alimentadores de rede evitando danos ao gerador.
Escolha entre as diversas opções de instalação e integração, considerando o fator de forma pequeno do relé e as opções de placa de expansão deslizante. O SEL-700BT pode ser instalado em locais existentes utilizando kits de retrofit e adaptadores de montagem disponíveis, sem corte ou perfuração.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-700BT | R303-V3 | SEL-700BT-R303-V3-Z003001-D20260130 | 14/03/26 | 3260730001 |
| SEL-700BT | R302-V5 | SEL-700BT-R302-V5-Z002001-D20260130 | 14/03/26 | 3260730001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.