Produtos
Soluções
Engenharia e Serviços
Educação
Suporte
Empresa
Login
SEL 411L
Visão geral
Documentos
Especificações
Suporte
SEL 411L
Toggle Dropdown
Visão geral
Documentos
Especificações
Suporte
Documentos
Em destaque
Manual de instruções
SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System and SEL-400 Series Relays
Data Sheet
SEL-411L Protection, Automation, and Control System
Flyer
SEL-411L Sistema Avançado de Controle, Automação e Proteção Diferencial de Linha
Literatura
Os documentos são classificados pela mais nova primeiro.
Incluir Literatura em Inglês
Literatura
Flyers
Soluções para sistemas secundários digitais da SEL
SEL-411L Sistema Avançado de Controle, Automação e Proteção Diferencial de Linha
Tecnologia de link de domínio do tempo SEL (TiDL®)
Data Sheets
Inglês
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-411L Protection, Automation, and Control System
Guias de especificação
Inglês
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-411L Protection, Automation, and Control System
SEL-411L Protection, Automation, and Control System
Guias de instalação
Inglês
SEL-400 Series TiDL Quick-Start Guide
Installing IP52 Dust Protection for SEL-400 Series Panel-Mount Relays
Manuais de instruções
Inglês
SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System and SEL-400 Series Relays
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology
SEL-411L-2 Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System With Sampled Values or TiDL Technology and SEL-400 Series Relays
SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System
Tabela de Ajustes
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção Diferencial de Linhas de Transmissão SEL-411L (usado em uma linha de 230kV com dois terminais)
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção Diferencial de Linhas de Transmissão SEL-411L (usado em uma linha de 230kV com três terminais e 1 transformador em um dos terminais)
Memória de cálculo para os ajustes do Relé de Proteção Diferencial de Linhas de Transmissão SEL-411L (usado em uma linha de 230kV com três terminais)
Etiquetas configuráveis
Inglês
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Horizontal; A4)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Vertical)
SEL-400 Series Enhanced HMI Configurable Label Template (Vertical; A4)
SEL 400 Series Configurable Label Instructions
Downloads relacionados
Inglês
SEL-411L and 411L-0, 1 DNP3 Device Profile Information
SEL-411L-2 DNP3 Device Profile Information
Certificados
Inglês
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 Conformance Certificate
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 MICS
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 PICS
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 PIXIT
SEL-411L IEC 61850 Edition 2 TICS
Publicações
Guias de aplicação
Aplicando Relés SEL em Sistemas com Fontes Baseadas em Inversores
Habilitando o SEL-411L para Proteção Diferencial de Linha Sobre Ethernet
Aprimorando a Localização de Faltas por Ondas Viajantes no Relé SEL-411L
Guia para Configuração da Função de Sobrecarga Térmica para Linhas de Transmissão nos Relés SEL-4XX
Inglês
Power-Swing Generation Tool
Related Material
AG2025-10
Visualizing the 32Q and 32V Directional Elements in the Complex Plane by Using Synchrowave Event
Related Material
AG2025-06
Application Considerations for the Broken Conductor Detection Element
Programming Non-Directional Distance Elements in the SEL-411L and SEL-421
Related Material
AG2023-10
Healthy Voltage Supervision for Manual Alternate Voltage (ALTV) Activation in SEL-400 Line Relays
Testing the Negative-Sequence Directional Element When E32 = AUTO2
Using an ICON Ethernet Bridging Access Module as an IEEE 1588 Time Source for an SEL-411L
Double-Ended Traveling-Wave Fault Locating Using the SEL RTAC as a DNP3 Client
Related Material
fb_TWFaultLocation.xml
Testing the Conventional Out-of-Step Element Using Multistate Tests for Line Protection Relays
Related Material
OOS Testing
Applying SEL-411L and SEL-421 Relays to Permissive Underreaching Transfer Trip (PUTT) Schemes
Testing the Traveling-Wave Fault Locator in the SEL-411L-1 With the SEL-T4287
Testing the High-Speed Mho Elements in the SEL-411L and SEL-421
Related Material
High-Speed Mho Distance Testing
Applying 87L Over Ethernet With SEL-411L and SEL ICON
Setting and Testing Line Charging Current Compensation in the SEL-411L Relay
Applying the SEL-411L for In-Line Transformer Applications
Testing the SEL-411L for In-Line Transformer Applications
Applying 87L Protection in the SEL-411L for Multiterminal Applications
Mapping Analog Inputs to a SCADA Protocol for Remote Indication of Fault Location in SEL-311, SEL-321, SEL-421, and SEL-411L Relays
Revised Setting Guidelines for E32 in SEL Relays
Understanding Test Mode in the SEL-411L Advanced Line Differential Protection, Automation, and Control System
Viewing and Resetting the Watchdog Counters in the SEL-411L Relay
Applying the SEL-421 Relay to Permissive Overreaching Transfer Trip Schemes
Notas de Aplicação
Inglês
Fiber-Optic Amplifiers
Changing Metering Direction in SEL-400 Series Relays for SCADA Applications
Artigos técnicos
Localização de Faltas em Relés de Proteção Através de Ondas Viajantes
Z = V/I Não Faz um Relé de Distância
Inglês
From Complexity to Consistency: Reframing Fault Response Requirements for Inverter-Based Resources
Time as a Threat Vector: Security Risks in Line Current Differential (87L) Protection Systems
Case Study: Comparative Analysis of Conventional Double Blinder and Rate-of-Change-of-Swing-Center Voltage Methods for Power-Swing Blocking During CFE Major Power-Swing Event
Locating Faults by Using Incremental Quantities: Introduction, Application Considerations, and Performance
Wide-Area Terrestrial Time-Distribution System for Resilient Process Bus-Based Line Current Differential Protection
Channel Asymmetry Compensation for Line Current Differential Relays Without External Time Sources
Challenges and Solutions for Distance Elements Protecting Transmission Lines With Tapped Loads
Improving Ground Fault Sensitivity for Transmission Lines Near Inverter-Based Resources
Security Criterion for Distance Zone 1 Applications in High SIR Systems With CCVTs
Evaluating Phasor-Based and Time-Domain Elements for Short Line Applications
Applying Dependable and Secure Protection With Quadrilateral Distance Elements
Ground Fault Protection for Resistance-Grounded Collector Feeders With Inverter-Based Resources
Correlating Traveling-Wave Arrival Times to the Bewley Diagram—A New Systematic Approach for Offline Traveling-Wave Fault Locating
Detecting and Locating Broken Conductor Faults on High-Voltage Lines to Prevent Autoreclosing Onto Permanent Faults
Considerations When Using Charging Current Compensation in Line Current Differential Applications
Best Practices for Implementing PTP in the Power Industry
Line Differential Protection Under Unusual System Conditions
Testing Considerations for Line Current Differential Schemes
Modern Line Current Differential Protection Solutions
Fly Safe and Level: Customer Examples in Implementing Dual Primary Protection Systems
Directional Element Design and Evaluation
Desenhos