html{display:none} SEL-3355 | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-3355

O SEL-3355 é uma plataforma computacional versátil construída para suportar ambientes severos em aplicações industriais e concessionárias. O SEL-3355 pode ser configurado como uma plataforma de aplicativo Blueframe ou um computador industrial executando sistemas operacionais como Microsoft Windows ou Linux. Para o modelo de Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) relacionado, consulte o SEL-3555.

O SEL-3355 é uma poderosa plataforma de computação montada em rack ou painel, com processador Intel Xeon quad-core de 2,0 GHz ou 2,8 GHz. A plataforma SEL-3355 pode ser encomendada de fábrica com os sistemas operacionais SEL Blueframe, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise ou Microsoft Windows Server pré-instalados. Também há kits de conversão de sistema operacional disponíveis para atualização de hardwares existentes. Além disso, a rede SEL e os drivers de porta serial têm disponibilidade para suportar a instalação de sistemas operacionais Linux de terceiros.

Ao usar memória com código de correção de erros (ECC) e eliminar todas as peças móveis, como discos rígidos giratórios e ventiladores, as plataformas de computação da SEL alcançam uma das classificações de tempo médio entre falhas (MTBF) mais altas da indústria. Projetados, fabricados e testados com os mesmos padrões de nossos relés de proteção, cada plataforma de computação SEL é fornecida com uma garantia de dez anos líder do setor, sendo fabricada nos EUA.

Tabela de comparação das plataformas computacionais SEL

A partir de

USD 5.040 Calcule o custo total de propriedade

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Blueframe — melhore o gerenciamento de rede OT de seu sistema de potência, simplifique os patches de segurança e garanta a disponibilidade com a plataforma de aplicativos SEL Blueframe. É possível configurar as plataformas de computação SEL (SEL-3350, SEL-3355, SEL-3360) com o Blueframe para gerenciar e operar aplicações em contêiner da SEL, como os aplicativos de Gerenciamento e Automação de Dados (DMA).

Plataforma de automação industrial tenha um completo controle de automação e com funcionalidades de estação operacional em um único equipamento instalado diretamente no chão da fábrica, sem se preocupar com as condições ambientais. O SEL-3355 é uma plataforma computacional poderosa e confiável que suporta controladores lógicos programáveis (PLCs) e mecanismos de controle IHM. Os engenheiros de projeto podem aproveitar os recursos da máquina virtual (VM) integrados ao chipset das plataformas computacionais SEL para reduzir os custos de projeto. As plataformas computacionais SEL estão disponíveis com processadores Xeon quad-core de 2,0 GHz e 2,8 GHz para atender às necessidades dos aplicativos computacionais mais exigentes.

Visualização, monitoramento e controle via IHM — visualize, monitore e implante um ponto seguro de controle do sistema para sua subestação ou fábrica. Você pode aproveitar as configurações de benchmarks de segurança do CIS para atender ao NERC CIP e a outros padrões de conformidade do setor.

Processador de informações: Concentrador de dados/Conversor de protocolo — coletar e formatar dados de retransmissão para unidades legadas de terminais remotos (RTUs) e enviar os dados diretamente para sistemas SCADA usando protocolos legados. Você pode utilizar diversos caminhos para acessar seus dados, coletar dados em uma única taxa e fornecê-los a qualquer cliente por meio de qualquer protocolo compatível.

Servidor de autenticação centralizado — amplie a autenticação central até a filial de seu escritório ou subestação efetuando o acesso através de credenciais corporativas e usando a mesma conta em toda a sua rede. Você pode configurar controles de acesso baseados em função e empregar serviços de alta disponibilidade para ter serviços sempre ativos.

Dispositivo com software “Original Equipment Manufacturer” (OEM) — o SEL-3355 tem a capacidade de processamento e o hardware robusto para operar em ambientes com infraestrutura crítica. Esteja você atualmente trabalhando com um equipamento robusto ou pensando em implantar seu software em um dispositivo dedicado para ambientes adversos, considere o SEL-3355 para complementar sua solução.

Arquivador de sincrofasor, servidor e console — instale uma única plataforma computacional para concentrar, arquivar e exibir medições fasoriais sincronizadas de uma ampla área com o software SEL-5073 synchroWAVe Phasor Data Concentrator (PDC). A implementação de recursos de RAID fornece um armazenamento de banco de dados mais rápido e confiável.

Estação de trabalho de engenharia — atenda ou exceda as especificações do IEEE 1613 e do relé de proteção para ambientes adversos com qualquer plataforma computacional SEL, feito para resistir a vibrações, oscilações elétricas, transientes rápidos e temperaturas extremas. Acesse a estação de trabalho de engenharia remotamente e com segurança usando a Área de Trabalho Remota do Microsoft Windows com IPsec ou por meio da Tecnologia Intel Active Management (AMT) com KVM remoto sobre IP.

Características

    1. 1

      Botão para teste das lâmpadas LED

    2. 2

      Indicadores LED de alarme e status operacional

    3. 3

      Estado do link da porta Ethernet e LEDs de atividade da rede

    4. 4

      LEDs de transmissão e recepção da porta serial

    5. 5

      Dissipador de calor dianteiro, ventiladores ou peças móveis

    6. 6

      Até quatro SSDs com hot-swap

    7. 7

      LED de atividade de disco rígido

    8. 8

      Três LEDs bicolores programáveis

    9. 9

      Duas portas USB 3.1 no painel frontal

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    1. 1

      Dissipador de calor traseiro

    2. 2

      Duas portas DVI-D

    3. 3

      Duas portas Ethernet Gigabit de alta velocidade

    4. 4

      Quatro portas USB 3.1

    5. 5

      Conectores de entrada de linha, saída de linha e microfone

    6. 6

      Duas portas integradas EIA-232 configuráveis por BIOS com +5 V no Pino 1

    7. 7

      Tecnologia de conexão para monitor DisplayPort

    8. 8

      Contato de saída de alarme Forma C

    9. 9

      Até cinco slots de expansão: um PCI legado, dois x1 PCIe e dois x4 PCIe

    10. 10

      Duas fontes de alimentação de troca a quente (hot-swappable)

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalhes

Sistemas de automação, computação industrial e de subestações requerem disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e facilidade de manutenção sempre que necessário. Para atender a essas necessidades, as plataformas computacionais SEL empregam atributos de confiabilidade, disponibilidade e capacidade de manutenção (RAS) de "classe de servidor".

Confiabilidade
A SEL projeta, fabrica e testa todas as plataformas de computação internamente. Nossas plataformas de computação têm uma das mais altas classificações de MTBF da indústria e contam com garantia de dez anos.

Disponibilidade
Projetada para manter seu sistema operacional por períodos mais longos, a plataforma SEL-3355 pode ter a opção com fontes de alimentação de compartilhamento de carga duplas e um gabinete SSD de quatro compartimentos configurável por RAID. As plataformas de computação da SEL também possuem o exclusivo monitor de sistema da SEL (SysMon) com um temporizador de watchdog.

Funcionalidade
Atecnologia Intel AMT permite que você visualize registros para avaliação e manutenção, mesmo quando a unidade estiver desligada. Você pode reinicializar em outro sistema operacional para diagnósticos ou para o software em lote e, em seguida, colocar o sistema de volta on-line, tudo remotamente. Além disso, o SysMon da SEL registra eventos específicos do sistema instalado para ajudar na recuperação rápida.

Projeto de hardware robusto
As plataformas computacionais SEL são projetadas para oferecer a máxima confiabilidade, sem ventiladores ou peças móveis, e com o suporte da garantia de dez anos. O SEL-3355 apresenta uma robusta fonte de alimentação, um sistema de gerenciamento térmico avançado, uma memória com código de correção de erros e unidades de estado sólido (SSDs) com células de nível único (SLC) para oferecer operação confiável nos ambientes mais adversos.

Operação confiável – atende aos padrões de relé de proteção IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255. Instale o SEL-3355 em ambientes adversos. Ele é projetado para suportar descarga eletrostática de 15 kV, rápidos transientes, campo magnético, choque de até 15 g, vibrações, sobrecorrente, rigidez dielétrica e distúrbios de pulso de campo magnético.

Fonte de alimentação com ampla faixa
A fonte de alimentação suporta 120/240 Vac ou 125/250 Vdc. Você pode escolher duas fontes de alimentação e usar uma com 120 Vca e a outra com 125 Vcc para backup.

Funcionalidade “Watchdog”
Monitore e gere alarmes para vários serviços e condições do sistema com um controlador incorporado que fornece um nível adicional de confiabilidade do sistema computacional. O controlador incorporado inclui uma interface programável de monitoramento do sistema e configuração de alarme.

Processadores Intel Xeon Quad-Core de alto desempenho
O SEL-3355 possui processadores Intel multicore com tecnologia Intel vPro e até 64 GB de RAM ECC, fornecendo a potência de que você precisa para qualquer aplicação.

Múltiplas portas de I/Os
Conecte-se diretamente a vários periféricos locais e interfaces de rede de alta velocidade com duas portas Ethernet, entrada e saída de áudio, seis portas USB 3.1, três portas de vídeo digital e duas portas seriais.

Flexibilidade com slots PCI
Quatro slots de expansão PCI Express e um PCI legado permitem adicionar mais portas seriais, portas Ethernet, I/Os ou outras placas PCI Express requeridas por sua aplicação.

Opções de sistemas operacionais
É possível adquirir o SEL-3355 apenas como hardware ou configurá-lo para executar uma variedade de sistemas operacionais Linux e Microsoft Windows para fornecer uma extrema flexibilidade e funcionalidade, além de recursos de segurança aprimorados.

Grande capacidade de armazenamento
Com um compartimento SSD de quatro unidades, você pode trabalhar com grandes volumes de armazenamento ou configurar um sistema RAID que fornece armazenamento redundante e maior confiabilidade. As seguintes opções de SSD estão disponíveis:

  • SLC para a mais alta resistência e confiabilidade.
  • pSLC para uma maior capacidade, mas resistência reduzida
  • TLC 3D para maior capacidade e menor custo, mas resistência reduzida

Opções de S.O.

O SEL-3355 suporta várias opções de sistema operacional. Você pode adquirir a plataforma computacional somente com o hardware e sem nenhum sistema operacional instalado, oferecendo-lhe a flexibilidade para instalação da sua própria imagem personalizada de seu sistema operacional.

As plataformas computacionais SEL suportam várias configurações já instaladas de fábrica, incluindo a plataforma de aplicativos Blueframe e os sistemas operacionais Microsoft Windows 10 IoT Enterprise e Windows Server. A rede SEL e os drivers de porta serial possuem compatibilidade com os sistemas operacionais Linux de terceiros.

A plataforma SEL-3355 pode ser convertida entre sistemas operacionais Windows e Blueframe, oferecendo flexibilidade para atualizar os hardwares existentes. Os kits de conversão também oferecerão suporte ao sistema operacional RTAC no futuro. Para obter mais informações sobre kits de conversão de sistema operacional, entre em contato com seu representante local de vendas ou atendimento ao cliente.

Sistemas operacionais da SEL: 

  • RTAC*
  • Blueframe*

Sistemas operacionais de terceiros compatíveis:

  • Microsoft Windows 10*
  • Microsoft Windows Server*
  • Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
  • CentOS Linux
  • Ubuntu LTS
  • SUSE Linux
  • Microsoft Hyper-V
  • Linux KVM
  • VMware ESXi1

*OS encomendável de fábrica.
1Para compatibilidade de versão VMware, entre em contato com o suporte SEL.

Processador

Xeon quad-core 2.0 GHz (padrão); Xeon quad-core de 2,8 GHz (opcional).

Memória

4 GB de RAM ECC (padrão). Expansível até 64 GB RAM ECC.

Opções de armazenamento

Escolha entre SSDs de célula de nível único (SLC), célula de pseudo-nível único (pSLC) ou célula 3D de nível triplo (3D TLC) com classificação de temperatura industrial e SSDs com revestimento Conformal Coating de 32 GB a 1.920 GB.

Fonte de Alimentação

Escolha uma ou duas fontes de alimentação de troca a quente com opções de alta tensão (125–250 Vcc/120–240 Vca) e baixa tensão (48 Vcc).

Placas de expansão PCIe

Pintura Isolante

Proteja o equipamento contra ambientes adversos e contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Acessórios

Vários periféricos (por exemplo, mouse, teclado e monitor sensível ao toque) estão disponíveis diretamente como acessórios. Os acessórios não devem diminuir as especificações operacionais do produto, como temperatura, choque, vibração, etc.

Para obter mais informações, consulte o Catálogo de acessórios da plataforma computacional .

Vídeos

Controladores de automação SEL resistem o clima quente do Brasil

Controlador de Automação SEL 3355

SEL-3355 Thermal Management

SEL-3355 Design and Testing

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Aba Software - 3355

Configuração

Drivers, firmwares e softwares

A SEL oferece uma ampla variedade de drivers, firmwares e softwares para as plataformas de computação SEL-3350, SEL-3355 e SEL-3360 e cartões de expansão SEL-3390.

Visite a página de downloads de software da SEL para encontrar downloads disponíveis para plataformas de computação e placas de expansão da SEL.


Driver PRP SEL-5815 para Windows

O SEL-5815 agrega o suporte do Parallel Redundancy Protocol (PRP), compatível com a norma IEC 62439-3, às plataformas de computação da SEL.

Saiba mais e faça o download na página do produto SEL-5815.


Ferramenta de Backup e Recuperação da SEL (BaRT)

Use o SEL BaRT para criar de forma rápida e fácil uma imagem instantânea do sistema operacional e da configuração de sua plataforma de computação. O SEL BaRT foi projetado especificamente para a linha de plataformas de computação da SEL e aproveita os recursos de cada plataforma.

Saiba mais e baixe aqui.