html{display:none} SEL-2664 Módulo de detecção de terra no campo | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2664

Módulo de detecção de terra no campo

Adicione o Módulo de Detecção de Terra no Campo SEL-2664 ao SEL-300G ou SEL-700G para proteger todos os componentes críticos de seu gerador com um relé abrangente. Ou, adicione o SEL-2664 ao SEL-2664S para completar a proteção de falta à terra tanto no rotor quanto no estator.

A partir de

USD 2.160

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Compatibilidade de plug-In  adicione o Módulo de Detecção de Terra no Campo SEL-2664 ao Relé de Gerador SEL-300G, ao Relé de Proteção do Gerador SEL-700G e ao Relé de Proteção da Interligação SEL-700GT para proteger todos os componentes críticos de seu gerador. Ou, adicione o SEL-2664 ao Relé de Proteção de Falta à Terra no Estator SEL-2664S para obter uma proteção completa de falta à terra no rotor e no estator.

Monitoramento contínuo  meça a resistência do campo para a terra antes que o gerador comece a girar. Proteja seu gerador contra o stress excessivo da partida usando a detecção de faltas do campo para a terra antes da partida. Monitore continuamente a resistência durante a operação.

Comunicação óptica — evite a exposição às tensões do campo CC potencialmente perigosas usando comunicações digitais via fibra óptica. Elimine as calibrações cansativas e variações que são comuns durante o envio de sinais analógicos para o relé.

Projeto robusto  construído com os mesmos padrões elevados dos relés de proteção da SEL, o SEL-2664 suporta vibrações, surtos elétricos, transitórios rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos padrões rigorosos do setor. As placas de circuito impresso, com revestimento conformal, proporcionam uma barreira adicional contra contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Detalhes

Compatibilidade de plug-In com SEL-300G, SEL-700G ou SEL-2664S
Projetado para funcionar com os Relés de Gerador SEL-300G ou SEL-700G para fornecer proteção completa para o gerador. Adicione o SEL-2664 ao SEL-2664S para proteger os enrolamentos do rotor e do estator contra faltas à terra.

Meça a Resistência do campo antes e após a partida
Meça a resistência do campo para a terra antes que o gerador comece a girar. Proteja seu gerador contra o stress excessivo da partida usando a detecção de faltas do campo para a terra antes da partida. Monitore continuamente a resistência durante a operação.

Isole o ruído do campo e o potencial de terra
Evite as tensões do campo CC de alta tensão potencialmente perigosas para o relé ou para o painel do relé usando transmissão digital via fibra óptica dos valores de resistência a partir do SEL-2664. Elimine as calibrações cansativas e variações que são comuns ao enviar sinais analógicos para o relé.

Sem ajustes no módulo de detecção de terra no campo
O SEL-2664 é fornecido pronto para ser conectado no campo do gerador, bastando retirá-lo da embalagem. Simplesmente ligue o elemento 64F, e ajuste os valores da porta, alarme e trip no SEL-300G, SEL-700G ou SEL-2664S. O Software acSELerator QuickSet facilita esta tarefa.

Operação confiável sob condições extremas
Construído com os mesmos padrões elevados dos relés de proteção da SEL, o SEL-2664 suporta vibrações, surtos elétricos, transitórios rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos padrões rigorosos do setor. As placas de circuito impresso, com revestimento conformal, proporcionam uma barreira adicional contra contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2664 R201-V0 001 6.6.0.0

Versões mais recentes do firmware

Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
SEL-2664 R201-V0 SEL-2664-R201-V0-Z000000-D20170428 09/06/17 ~1171600001

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

Versão mínima do software

Produto Revisão Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2664 R201-V0 001 6.6.0.0

Manuais de instruções