Transmissão

Se você precisa solucionar desafios relacionados a sistemas de transmissão — independentemente da complexidade — a SEL está à sua disposição com os produtos e a experiência que você precisa.

Nossas soluções estão focadas nos princípios básicos de proteção, fortalecidos por recursos de automação e monitoramento, comunicações de área ampla e tecnologia de onda viajante líder no setor. A SEL é reconhecida como o fornecedor de relés mais confiável da América do Norte e líder mundial em proteção de transmissão – uma posição que conquistamos em décadas de serviço dedicado à indústria de energia elétrica. Oferecemos a melhor confiabilidade e suporte da indústria para clientes em todo o mundo.

Controle de bay e Integração da Subestação

A SEL fornece soluções completas para monitoramento e controle de todos os seus equipamentos de subestação de missão crítica, incluindo disjuntores duplos, religadores, função contra falhas de disjuntores, e também elementos auxiliares, como interruptores isolados a ar, seccionadoras de aterramento e outros.

Soluções de Sistema Secundário Digital (Subestação Digital)

As soluções para sistema secundário digital da SEL — também chamadas soluções para subestação digital—ajudam a proteger e controlar os equipamentos primários da subestação. Esse tipo de sistema transmite dados via cabos de fibra óptica utilizando módulos remotos de campo desde o pátio até os relés no prédio de controle. Escolha a solução mais adequada à sua aplicação.

Tecnologia TiDL: Uma inovação da SEL

A Tecnologia Time-Domain Link (TiDL) - Link de Domínio do Tempo é uma solução inovadora, centrada em proteção, criada pensando na simplicidade. Ela utiliza uma arquitetura ponto a ponto, conexões seguras de fibra direta e sincronização de tempo incorporada, facilitando a implementação sem necessidade de engenharia de rede.

Tecnologia de Valores Amostrados

As soluções de valores amostrados (SV) da SEL combinam proteção nas unidades de junção (merging units) com a flexibilidade das comunicações IEC 61850-9-2. Trata-se de uma solução baseada em comunicações, compatível com padrões que utiliza uma rede baseada em Ethernet de ponto a multiponto para transmissão de dados.

Monitoramento e automação

Controle e otimize todos os aspectos da proteção e operação do sistema de potência para melhorar o desempenho e a resiliência.

Synchrowave Operations: O Próximo Passo em Relação à Consciência Situacional

Visualize e monitore todo o seu sistema de transmissão — para que você nunca tenha que adivinhar o que está acontecendo com as funções e os equipamentos de missão crítica. O software Synchrowave Operations da SEL funciona perfeitamente com todos os dispositivos de proteção de transmissão da SEL para transformar os dados avançados que eles coletam em informações que você possa usar.

Engenharia de Serviços

Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução da SEL para seu sistema. Desde os estudos de engenharia e o projeto do sistema até o comissionamento e treinamento, os engenheiros da SEL trazem inovação e um profundo entendimento dos princípios fundamentais dos sistemas de energia de cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do sistema, podemos ajudar a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.

Produtos e Serviços em que pode confiar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões do setor quanto a temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento isolante opcional (conformal coating) para placas de circuito adiciona um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.

Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor da indústria. Se algum produto falhar sob garantia, nós o consertaremos ou substituiremos gratuitamente.

Educação

Universidade SEL, Conferências, Feiras, Seminários

A SEL atende às suas necessidades de treinamento imediato e de longo prazo da força de trabalho, oferecendo cursos, seminários, apresentações em conferências e participando de feiras.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL