Produtos de proteção de diferencial de corrente de linha da SEL
A proteção diferencial de corrente de linha da SEL fornece proteção robusta, configurável e de alta velocidade para sistemas de transmissão em que a proteção de distância pode ser inadequada.A avançada tecnologia dos relés da SEL – com proteção de subciclo mono ou tripolar, comunicações flexíveis e proteção de distância de backup – ajuda a solucionar seus desafios de proteção mais difíceis e complexos, como proteção de linha paralela e manutenção de proteção de linha primária ao conectar parques eólicos à rede elétrica.
SEL-411L Sistema avançado de proteção diferencial de linha, automação e controle
Proteção e controle completos de qualquer linha de transmissão com um único relé. O SEL-411L oferece proteção de diferencial de corrente de linha, além de todos os recursos de proteção de distância do sistema de proteção, automação e controle de bay SEL-421. Implemente o SEL-411L com o SEL ICON ou outras plataformas de comunicações.- Proteção de diferencial de corrente de linha de subciclo mono ou tripolar.
- Operação excepcionalmente sensível e segura usando elementos de operação baseados em fase e sequência, com a adição de nossa tecnologia Alpha Plane amplamente consolidada e patenteada.
- Seleção de canal de dados 87L flexível – escolha o canal de comunicações que melhor se adapte às suas necessidades de aplicação.
- Compensação de corrente de carregamento de linha para melhor proteção de longas linhas de extra alta tensão.
- Mantém o equilíbrio da carga e a proteção da linha com bloqueio e atuação automática por perda de sincronismo (OOS).
- A localização de falta por onda viajante aponta faltas no alcance de uma torre.
SEL-311L Sistema de proteção diferencial de corrente de linha e automação
Proteção diferencial de corrente de linha em subciclo com distância de quatro zonas e backup de sobrecorrente direcional. Aplique o SEL-311L em linhas de dois ou três terminais.- Proteção de alta velocidade independente de carregamento de linha, saturação do CT ou da carga.
- Religamento de até quatro tentativas integrado.
- Canais de diferencial mono e duplo para maior confiabilidade e segurança.
- Proteção de distância e elementos de sobrecorrente direcionais e não direcionais para fornecer um sistema completo de proteção secundária.