Produtos de proteção no domínio do tempo
A proteção de linha no domínio do tempo define um novo padrão de proteção de linha de transmissão. Com ou sem comunicações, fornece tempos de trip de velocidade ultra alta, segurança superior e simplicidade.O coração da arquitetura de proteção no domínio do tempo é um elemento diferencial de onda viajante (TW87) sobre um canal de fibra ponto a ponto dedicado. Ela é combinada com três outros elementos de proteção no relé para fornecer uma proteção abrangente e segura à linha de transmissão.Nossos produtos no domínio do tempo incluem amostragem de MHz que reúne informações detalhadas sobre eventos de falta, permitindo que a proteção no domínio do tempo do SEL registre condições do sistema que outros métodos simplesmente não podem ver. É por isso que é capaz de tomar decisões de tripping seguras com velocidade sem precedentes: 5 milissegundos ou menos. E mesmo a menor fração de tempo pode fazer uma grande diferença cumulativa na prevenção de danos e desgaste em transformadores, cabos e disjuntores em condições de falta.Nada pode se comparar à precisão, velocidade e segurança de um sistema de proteção no domínio do tempo. Implementados em conjunto, o Relé de linha de ultra-alta velocidade SEL-T401L com proteção no domínio do tempo e o Sistema avançado de proteção, automação e controle diferencial de linha SEL-411L proporcionam uma solução completa de proteção de linhas de transmissão.
SEL-T401L Relé de linha de ultra-alta velocidade
Uma evolução do revolucionário relé de proteção de linha no domínio de tempo SEL-T400L, este é um relé de proteção de linha de alto desempenho, com um pacote completo de funções de proteção primárias e de backup.- Decisões de tripping seguras e ultrarrápidas com grandezas incrementais e elementos de proteção por onda viajante que funcionam em conjunto.
- Funções de proteção e supervisão, incluindo direcional sensível, comutação para falta, sobrecorrente, sobretensão e subtensão, invasão de carga, tripping por perda de sincronismo e elementos de bloqueio de oscilação de potência.
- Localização de faltas por onda viajante que aponta faltas até o alcance de uma torre.
SEL-T400L Proteção de Linha no Domínio do Tempo
Melhore a confiabilidade da proteção de sua linha com a operação em alta velocidade e maior precisão na localização de faltas do SEL-T400L.- Tripping seguro com tempos de reação ultrarrápidos para cobrir as faltas que não são detectadas pela proteção tradicional.
- Localização de faltas – A localização de faltas por onda viajante aponta faltas até o alcance de uma torre.
- Monitoramento e controle – Registre e analise ondas viajantes causadas por faltas, eventos de chaveamento, restrikes de disjuntores e faltas autoextinguíveis.
- Atualizações de proteção – configurações simples, um conveniente chassi 3U e ferramentas de configuração e integração da SEL facilitam a troca dos relés existentes.