Proteção de distância

A SEL fornece proteção de distância segura e confiável, que pode ser aplicada com ou sem comunicações, podendo funcionar como um backup para proteção de diferencial de corrente de linha dependente de comunicações.Soluções de proteção de distância incluem: 
  • Elementos de distância quadrilátero e mho — Os relés de transmissão SEL permitem escolher um ou ambos.
  • Carregamento optimizado do sistema — A lógica integrada de invasão de carga (load encroachment) permite aplicar com segurança elementos de proteção de distância em linhas de transmissão com alta carga.
  • Maior estabilade do sistema — A função de bloqueio fora de sincronismo (out-of-step, OOS) com ajuste zero da SEL melhora a segurança durante oscilações de potência, sem exigir estudos de estabilidade do sistema demorados e caros.
  • Tripping assistidopor comunicação — Os relés de proteção de transmissão da SEL suportam muitos dos esquemas de proteção piloto comuns, permitindo configurar a proteção sem a necessidade de dispositivos externos de coordenação.

Proteção assistida por comunicações

Implemente tripping e esquemas de ação corretiva (RASs) assistidos por comunicações com os produtos de rede e controle da SEL.

Engenharia e Serviços

Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estudos de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, treinamento e muito mais. Os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL