html{display:none} Options d'installation et accessoires de l'appareil de mesure | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:44
Loaded: 45.56%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:44
 
1x
    • Chapters
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Options d'installation et accessoires de l'appareil de mesure

    Montez les appareils de mesure SEL et les dispositifs accessoires à divers endroits grâce à une gamme complète de kits de montage. Vous pouvez choisir une configuration de montage sur bâti, de montage mural, en intérieur ou extérieur. Si vous disposez d'une découpe de panneau existante, vous pouvez rénover votre appareil de mesure à l'aide de nos cadres de rénovation. Le catalogue d'accessoires de mesure SEL contient une liste complète d'accessoires et de logiciels. Si vous ne voyez pas d'option de montage ou d'accessoire pour votre application, veuillez utiliser le formulaire de demande « Contactez-nous » ci-dessous et nous vous répondrons. 

    Demande d'informations supplémentaires

    (0/250)

    *Ce champ est requis.


    Appareil de mesure facilement extractible (EXM)

    Vous pouvez commander des appareils de mesure de qualité de l'énergie et de consommation de l'énergie à des fins de facturation SEL-735 avec l'option EXM. Les supports de rénovation simples remplacent les appareils de mesure amovibles. Pour extraire l'appareil de mesure afin de le tester sur le terrain, il suffit de tirer sur les loquets à dégagement rapide et de retirer les sectionneurs. Vous pouvez en savoir plus en regardant la vidéo « Comment utiliser des appareils de mesure facilement extractibles » ou en téléchargeant le guide d'installation.

    How to Use SEL Easily Extractable Meters

     

    Appareil de mesure de la qualité de l'énergie portatif*

    L'appareil de mesure de qualité de l'énergie portable SEL-735 vous permet de contrôler la qualité de l'alimentation électrique n'importe où. En outre, le boîtier de voyage robuste vous permet d'installer un appareil de mesure temporaire dans n'importe quel endroit. La mémoire embarquée de 1 Go permet d'enregistrer jusqu'à un an de données.

    735_Portable_PQM_003-mod-LDM

     

    Boîtier extérieur

    Commandez l'appareil de mesure de qualité de l'énergie et de consommation de l'énergie à des fins de facturation SEL-735 dans un boîtier extérieur entièrement scellé conforme aux exigences de protection NEMA 4X, CEI 529 et IP 66. Des options précâblées sont disponibles et peuvent être commandées par l'intermédiaire du configurateur en ligne SEL. Vous pouvez remplacer les appareils de mesure à prise femelle par un boîtier économique et un commutateur de test FT-1 précâblé. Le boîtier entièrement étanche est livré avec des rails DIN pour les accessoires, un système de verrouillage en acier inoxydable, des supports pour montage mural et des serre-fils. Les plans des boîtiers pour les appareils de mesure horizontaux et verticaux SEL-735 sont disponibles ci-dessous. 

    Les ingénieurs de SEL peuvent intégrer des appareils de mesure SEL sur mesure lorsque des options de montage uniques sont requises. Pour plus d'informations, consultez la page des solutions d'enceintes sur mesure. 

    Boîtier pour l'extérieur aligné

     

     

    Ensemble de supports pour montage mural

    Utilisez des accessoires de montage prédécoupés, tels que le kit de support pour montage mural, pour monter les appareils de mesure sur des bâtis ou des panneaux de 19 pouces. Diverses options sont disponibles pour un ou deux appareils de mesure ou pour monter un appareil de mesure avec un commutateur de test FT-1 (non inclus). Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le catalogue des accessoires de mesure ou regarder la vidéo « Comment installer le SEL-735 ».

    How to Surface Mount the SEL-735 Meter

     

    Couvercles physiques pour étanchéité

    Ces couvercles fournissent une preuve d'effraction lorsqu'ils sont associés à un scellé métallique approuvé par le service public. Le couvercle du panneau avant comprend deux dispositifs de scellement : un pour le bouton de réinitialisation de la demande et un pour l'interface du panneau avant. Vous pouvez également opter pour un ensemble de protection contre la poussière à l'arrière de l'appareil de mesure. Pour en savoir plus, veuillez consulter le catalogue d'accessoires de mesure.

    SealingCoverAligned

    Accessoires

    Grâce à la gamme complète de kits de montage SEL, vous pouvez monter les appareils de mesure et les dispositifs accessoires à plusieurs endroits. Des configurations de montage sur bâti, montage mural, à l'intérieur ou à l'extérieur sont disponibles. Vous pouvez également réaménager votre appareil de mesure dans une découpe de panneau existante à l'aide de cadre de rénovation. Vous pouvez aussi fixer le panneau avant avec un couvercle étanche pour les exigences de réinitialisation scellée de la demande.

    Le catalogue d'accessoires de mesure SEL offre une liste complète d'accessoires. Pour visualiser toutes les options de montage, consultez la page sélecteur de montage.

    Bezel 2

    Video Playlists

    Metering How-to Videos

    • How to Use SEL-735 WAVE VIEW
    • How to Surface Mount the SEL-735 Meter
    • How to Set SEL-735 Power Quality and Revenue Meter
    • How to Set the SEL-735 Meter for Itron MV-90 Communication
    • How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings
    • How to Use SEL Easily Extractable Meters
    • How to Use SEL acSELerator Meter Reports Software
    • How to Change the Meter Form in the SEL-735

    Documentation

    Les documents les plus récents s'affichent en premier.

    Documentation

    Publications

    Dessins