html{display:none} SEL-735 Mesure de qualité de l'énergie et de consommation de l'énergie à des fins de facturation | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-735

      Mesure de qualité de l'énergie et de consommation de l'énergie à des fins de facturation

      Le SEL-735 offre une mesure de haute précision associée à une analyse détaillée de la qualité de l'énergie. Avec des données disponibles à portée de main, les opérateurs peuvent facilement identifier les anomalies du réseau électrique et en atténuer l'impact.

      Pour des applications de mesure à des fins de facturation haute précision, le SEL-735 dépasse les exigences des classes de précision ANSI C12.20 0.1 et CEI 62053-22 0.1 S sur une large plage de courant. Le SEL-735 peut conserver cette précision pendant toute sa durée de vie, ce qui minimise les coûts associés à l'étalonnage sur le terrain. Cela fait du SEL-735 le premier choix pour les points de raccordement commun, les échangeurs et les centres de charge.

      Les écrans tactiles couleur 5 pouces en option affichent des informations de mesure haute résolution et de qualité de l'énergie sans PC.

      Accessoires et options de montage

      À partir de

      2 260 USD

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      Assurer la mesure précise à des fins de facturation : dépassez les exigences de la classe de précision ANSI C12.20 0.1 et CEI 62053-22 0.1 S avec des mesures d'énergie complètes, bidirectionnelles à quatre quadrants. De nombreuses nouvelles installations de mesure, telles que la production distribuée, fonctionnent dans une large plage de courant. Le SEL-735 indique l'énergie avec précision même en présence d'ondes harmoniques et déformées et offre une grande précision sur une plage de fonctionnement étendue. Le SEL-735 répondra aux exigences de précision de la classe 0.1 pendant toute sa durée de vie.

      Compenser les erreurs dans les transformateurs d'instrument : augmenter la précision du comptage en compensant les erreurs dans les transformateurs d'instrument. Le SEL-735 interpole six points d'étalonnage définis par l'utilisateur et corrige les erreurs de taux et de phase sur toute la plage de mesure. Vous pouvez réduire les coûts de remplacement et de maintenance en compensant chaque transformateur d'instrument individuellement.

      Automatiser de la lecture des données (temps d'utilisation) : capturez la demande basée sur le taux et la consommation d'énergie, configurée avec un calendrier défini par l'utilisateur. Un calendrier défini par l'utilisateur demande au compteur d'effectuer une action particulière à une heure donnée, telle qu'un auto-relevé ou une réinitialisation de la demande. Vous pouvez utiliser le comptage en fonction de l'heure pour facturer la consommation à différents tarifs en fonction de la saison, du type de jour et de l'heure de la journée.

      Mesurer et signaler des indicateurs fiables pour la qualité de l'énergie : garantissez des mesures précises et fiables en conformité de la qualité de l'énergie de la norme CEI 61000-4-30 Classe A. Vous pouvez dimensionner les lignes d'alimentation de manière appropriée, protéger les équipements et planifier les mises à niveau à l'aide d'indicateurs de qualité de l'énergie pour la maintenance prédictive. Le SEL-735 mesure les harmoniques, les interharmoniques, le scintillement, le facteur de puissance, les perturbations de tension, le facteur K et d'autres indicateurs clés de la qualité de l'énergie.

      Enregistrer les données de profil : recueilliez les données de facturation avec un enregistreur de profil de charge facile à utiliser qui capture des années de données. Les enregistreurs de profil de charge indépendants du SEL-735 permettent un enregistrement simultané du compteur et de la qualité de l'énergie pour au maximum 512 canaux analogiques pendant 20 ans. Le SEL-735 est capable d'identifier les moyennes, les maximums, les minimums, les modifications et les instantanés toutes les trois secondes.

      Recueillir les ondes et déclencher les enregistrements : enregistrez jusqu'à 10 000 évènements d'oscillographie associés aux conditions du déclencheur programmable, comme une interruption de tension. Vous pouvez également recueillir les signaux de tension et de courant en temps réel dans les domaines temps et fréquence grâce à la fonctionnalité d'oscillographie de visualisation de l'onde.

      Enregistrer les données de baisse, hausse et interruption de tension (VSSI) : activé en usine, l'enregistreur VSSI horodate les variations de tension avec une résolution jusqu'à 4 ms et enregistre indéfiniment à l'aide d'un taux d'échantillonnage adaptatif. Les réglages comprennent des seuils de déclenchement de ±3 à ± 100 % de la valeur réelle et une durée d'enregistrement automatique en fonction de la longueur de la variation de tension.

      Rationaliser la mise en service, les tests et l'utilisation quotidienne : visualisez les quantités mesurées en temps réel, les diagrammes du phaseur, les formes d'ondes de tension et de courant, et bien plus encore, grâce à l'interface intuitive et à l'affichage permanent de l'écran tactile du compteur. Naviguez rapidement entre les applications et les dossiers, définissez des mots de passe complexes et configurez les réglages sans connecter d'ordinateur portable. Accélérez le test de précision en visualisant les impulsions de test, l'énergie accumulée et les signaux instantanés.

      Ensemble logiciel et matériel : automatisez la récupération des données, visualisez rapidement les données et créez des rapports personnalisés grâce à l'ensemble logiciel de collecte de données et de rapports d'entreprise du compteur, qui comprend la base de données logicielle acSELerator Team SEL-5045 pour la collecte et le stockage, et le logiciel de rapports SynchroWAVe SEL-5705. La combinaison matériel/logiciel simplifie la commande et la gestion des licences, élimine les frais initiaux importants pour la licence de base et permet aux services publics d'acheter progressivement la licence du logiciel du dispositif pour ce compteur.

      Caractéristiques

        1. 1

          Écran tactile capacitif couleur 5 pouces (12,7 cm), 800 × 480

        2. 2

          Clavier complet à l'écran

        3. 3

          Dossiers et applications pour accéder aux informations

        4. 4

          Bouton-poussoir pour revenir à l'écran d'accueil par défaut

        5. 5

          Six voyants à DEL programmables

        6. 6

          Port USB de type C

        7. 7

          Accès au mode de test simple

        8. 8

          Commandes locales personnalisables

        9. 9

          Plaque signalétique et code-barres personnalisés

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        1. 1

          Affichage personnalisable sur trois lignes ou une ligne

        2. 2

          Mise à l'échelle et mise en forme personnalisables

        3. 3

          Navigation simple sur le panneau avant

        4. 4

          Six voyants à DEL programmables

        5. 5

          Commandes locales personnalisées

        6. 6

          Port optique ANSI de type II ou port EIA-232

        7. 7

          Plaque signalétique et code-barres personnalisés

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Carte bloc d'alimentation : 2 entrées, 3 sorties

        2. 2

          Carte : Ethernet RJ45 cuivre ou fibre optique, EIA-232, IRIG-B, EIA-232/-485

        3. 3

          Carte de communications (emplacement d'extension n° 1) : EIA-485, modem téléphonique, EIA-232

        4. 4

          Dispositif d'étanchéité

        5. 5

          Carte d'E/S (emplacement d'extension n° 2) : 4 entrées, 4 sorties (statiques ou électromécaniques) ; ou 4 sorties analogiques, 4 sorties statiques

        6. 6

          Carte de TC : Ia, Ib, Ic

        7. 7

          Carte de PT : Va, Vb, Vc, Vn

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        1. 1

          Affichage des formes d'onde de tension et de courant cycle par cycle en temps réel. La fonction Wave View (Vue de l'onde) présente une fonctionnalité semblable à celle d'un oscilloscope, ce qui vous permet d'améliorer votre sensibilisation aux distorsions du système et de résoudre les problèmes de qualité de l'énergie qui peuvent affecter les équipements sensibles.

        1
        1. 1

          Analysez les tensions et les courants en temps réel dans un réseau électrique, lors de conditions équilibrées ou déséquilibrées. Cela vous permet de vérifier que le câblage du système est correct pendant la mise en service, de voir les changements de conditions du système en fonction des charges, et plus encore.

        1
        1. 1

          Surveillez la puissance et le facteur de puissance de votre système pour mesurer l'efficacité du système et le débit de charge en temps réel.

        1
        1. 1

          Affichez les quantités de mesure d'énergie importées et exportées par le système. Vous pouvez réinitialiser les valeurs d'énergie par l'intermédiaire de l'écran et enregistrer l'heure et la date de réinitialisation.

        1
        1. 1

          Surveillez l'accumulation de puissance et d'énergie dans chaque quadrant distribué/reçu, retard/premier pour la mesure bidirectionnelle. La mesure VAR à quatre quadrants vous permet de vérifier l'efficacité du système.

        1
        1. 1

          Surveiller en permanence les trois phases du réseau électrique à distance. Les écrans personnalisables offrent des valeurs par défaut utiles, de grandes polices et de nombreux choix pour les quantités analogiques.

        1
        1. 1

          Le clavier QWERTY à l'écran vous permet de saisir rapidement et facilement les mots de passe, de rechercher des mots bits du dispositif et de saisir les réglages.

        1
        1. 1

          Accélérez le test de précision en visualisant les impulsions de tests, l'énergie accumulée et les signaux instantanés. En mode Test, le SEL-735 bloque les quantités de facturation pour isoler vos entrées de test de la facturation des revenus.

        1
        1. 1

          Surveillez la qualité de l'énergie n'importe où grâce au robuste dispositif portatif de mesure de la qualité de l'énergie SEL-735. Vous pouvez identifier les problèmes de qualité de l'énergie et la consommation d'énergie sur les sous-circuits à l'aide de transformateurs de courant et câbles de tension à pince. De plus, le compteur portable vous permet de consigner des années de données grâce à 1 Go de mémoire intégrée.

        1
        1. 1

          Les supports de réingénierie du compteur, simples et facilement extractibles, remplacent les compteurs amovibles. Pour extraire le compteur en vue de tests sur le terrain, il vous suffit de tirer sur les loquets à dégagement rapide et de retirer les sectionneurs.

        1
        1. 1

          Remplacez les compteurs à prise femelle par un boîtier économique et un commutateur de test FT-1 précâblé. Vous pouvez installer rapidement le compteur en prenant en charge des détails de conception bien pensés, tels que des rails DIN pour les accessoires, un système de verrouillage en acier inoxydable, des supports de montage mural et des serre-fils. Le boîtier entièrement étanche est conforme aux exigences de protection NEMA 4X, CEI 529 et IP66.

        1

      Détails

      Mesure précise
      Le SEL-735 dépasse les exigences des normes de précision ANSI et CEI sur une large plage de courant. Capable de réaliser des mesures fiables et précises même en présence d'harmoniques, le SEL-735 dépasse les exigences de la classe de précision 0.1 de l'ANSI C12.20 et de la classe de précision 0.1 S de la CEI 62053-22. La fabrication axée sur la qualité garantit que le compteur répondra à ces exigences de précision tout au long de sa durée de vie.

      Charger la collecte de données de profil :
      vous pouvez recueillir les données de facturation avec un enregistreur de profil de charge facile à utiliser qui capture des années de données.

      Intégration avancée
      Le SEL-735 s'intègre de manière transparente au logiciel de facturation MV-90, et aux architectures de communication CEI 61850, DNP3, IEEE C37.118, Modbus ou SEL. Plusieurs ports et protocoles de communication permettent au SEL-735 de communiquer simultanément avec dix dispositifs maximum.

      Synchrophaseurs IEEE C37.118.1a-2014

      IEEE C37.118.1a-2014 Synthèse des classes de performances du synchrophaseur
      Conformité aux normesIEEE C37.118-2014
      Classe de performanceP
      Taux de rapports1 à 60 messages/seconde pour les systèmes à 60 Hz
      1 à 50 messages/seconde pour les systèmes à 50 Hz
      Quantités de phaseursComposants de phase et de séquence positive
      Bits d'état numériques16
      Analogiques en optionQuatre quantités définies par l'utilisateur, y compris les valeurs rms
      Sorties serveur1 à 2 sessions à 60 (ou 50) messages/seconde

      Compensation du transformateur de mesures
      Le SEL-735 est le seul produit SEL à fournir une compensation angulaire et en amplitude pour les erreurs du transformateur de mesures. Corrigez les retards et les erreurs sur chaque phase afin d'atteindre une grande précision du système hautes performances, même lors de transformateurs de qualité protection. Le SEL-735 est équipé de la puissante association entre un IEEE C37.118 et la Compensation du transformateur de mesures (Instrument Transformer Compensation-ITC). Vous pouvez donc choisir d'utiliser la correction soit à l'interface du synchrophaseur soit à toutes les interfaces de mesure, et offrir ainsi une certaine souplesse à de nombreuses applications.

      GOOSE CEI 61850 et MMS
      grâce à la norme GOOSE CEI 61850, le SEL-735 peut communiquer pair à pair avec un autre dispositif pour échanger des données de mesure, de qualité de l'énergie ou de contrôle en temps réel sur Ethernet. Il peut également utiliser MMS pour créer un rapport à un client MMS, tel que qu'un maître SCADA.

      Compensation des pertes de transformateur et de ligne
      En saisissant les informations relatives à la plaque signalétique du transformateur et à l'impédance de ligne directement dans le compteur, vous pouvez compenser automatiquement les pertes de transformateur ou de ligne et déplacer le point de facturation.

      Mesure de temps d'utilisation (TOU)
      Vous pouvez établir des registres d'énergie et de demande flexibles et différenciés dans le temps, avec plusieurs types de jours, tarifs et saisons, ainsi qu'un calendrier programmable sur 20 ans.

      Demande prédictive
      Avec la fonction de demande prédictive, vous pouvez surveiller la demande accumulée et émettre une alarme lorsque la demande dépasse une limite définie par l'utilisateur. Le SEL-735 peut alors arrêter les charges ou réduire la pointe de production pour éviter les charges liées à la demande. L'alarme de demande prédictive est disponible par le biais de CEI 61850, de Modbus, de DNP3, des communications Mirrored Bits et des voyants à DEL du panneau avant.

      Écran tactile en option
      Grâce à l'interface tactile conviviale du compteur avancé, vous pouvez :

      • Afficher un diagramme du phaseur en temps réel pour vérifier le câblage.
      • Vérifier la précision de l'énergie en mode Test tout en confirmant le flux de puissance en temps réel.
      • Lire les données de facturation, y compris la consommation d'énergie et la demande de pointe.
      • Surveiller la tension, le courant, le facteur de puissance, la fréquence et la puissance.
      • Analyser les formes d'onde du système grâce à l'oscillographie intégrée.
      • Configurer les réglages en seulement quelques touches.
      • Créer des mots de passe complexes à l'aide du clavier QWERTY.
      • Mettre en service le compteur sans ordinateur portable.

      Solutions d'intégration logicielle

      • Configurer les compteurs :le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 est un outil simple d'utilisation, mais puissant, doté de capacités de conception de modèles pour des réglages et des applications faciles et cohérents qui vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compteur SEL. Téléchargez QuickSet maintenant.
      • Automatisation de la collecte de données :acSELerator Team automatise la collecte et la création de rapports sur les données de votre réseau électrique depuis plusieurs dispositifs vers un emplacement central pour un accès facile. Team s'intègre à QuickSet, regroupant tous les outils de gestion du dispositif en un seul emplacement.
      • Analyse des données d'évènements :le logiciel Synchrowave Event SEL-5601-2 affiche les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE, ce qui vous permet d'analyser et de diagnostiquer facilement le comportement du relais en cas de défaut du réseau électrique. Combinez Synchowave Event avec Team pour automatiser complètement la récupération et l'affichage du rapport d'évènement.
      • Agir sur les données de mesure :le logiciel de rapports SynchroWAVe visualise les données de mesure collectées et stockées par Team. Les rapports SynchroWAVe vous permettent d'analyser rapidement les données, d'identifier les tendances d'utilisation et de diagnostiquer les problèmes du système.
      • Intégration des rapports de données :l'API SEL-5230 acSELerator Database fournit des outils logiciels tiers avec un accès aux données collectées par Team et archivées dans la base de données acSELerator. Cela permet à vos différents systèmes d'entreprise, tels qu'un système de gestion de l'énergie ou un système de facturation, d'intégrer les rapports de données.

      Options de qualité de l'énergie et d'enregistrement
      choisissez parmi trois options de qualité de l'énergie pour s'adapter à toutes les applications et à tous les budgets.
      Cliquez ici pour afficher la description des options.

      Présente
      un écran tactile couleur de 5 pouces à trois lignes ou une ligne
      personnalisable, 800 × 480 pixels

      Châssis physique
      montage sur panneau : horizontal ou vertical avec port optique ANSI ou port EIA-232
      compteur facilement extractible (EXM) : montage sur panneau vertical avec port optique ANSI ou port EIA-232

      Boîtier
      boîtier NEMA 4 16 x 18 pouces, câblé au commutateur de test FT-1
      boîtier portatif avec pinces de tension
      couvercle d'étanchéité du panneau avant

      Type de compteur
      type 5, type 36 ou type 9

      Bloc d'alimentation
      12/24 V c.c., 24/48 V c.c., ou 125/250 V c.c. ou V c.a.

      Tension d'entrée (V c.c. ou V c.a. ; comprend 3 sorties de contact et 2 entrées)
      24, 48, 110, 125, 220 ou 250

      Communications
      Ethernet Type C USB EIA-232 et EIA-485

       : Fibre optique 10/100BASE-T, 100BASE-FX (disponible en version multimode)

      Protocoles de communications
      CEI 61850 avec GOOSE et MMS

      Ensemble logiciel de collecte et de génération de rapports de données d'entreprise
      L'offre groupée comprend une licence unitaire pour :

      Pour obtenir de l'aide, consultez la page Web des informations de licence logicielle SEL ou contactez votre représentant commercial local.

      Cartes de circuits imprimés avec vernis de protection conforme

      Options de montage flexibles

      Une variété de cadres, de supports, d'enceintes et de kits de montage sur bâti sont disponibles pour des installations de réingénierie rapides, faciles et propres et une grande flexibilité de montage. Le catalogue d'accessoires de mesure SEL offre une liste complète d'accessoires. Pour afficher toutes les options de montage, consultez la page Web du sélecteur de montage.

      Version minimale de logiciel

      Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-735 R209-V2 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V1 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V0 104 7.4.4.0
      SEL-735 R208-V3 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V2 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V1 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V0 103 7.3.0.4
      SEL-735 R207-V8 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V7 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R203-V5 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V4 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V3 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V2 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V1 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V0 101 6.8.2.0
      SEL-735 R201-V4 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V3 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V2 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V1 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V0 100 6.7.2.2
      Firmware revision for units manufactured on or after 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.

      SEL-735 R119-V2 11 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V1 011 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V0 011 6.6.0.0
      Firmware revision for units manufactured prior to 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.
      SEL-735 R118-V1 011 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9
      SEL-735 R117-V2 010 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9

      Vidéos

      Comment un centre de données réalise un comptage de qualité industrielle

      Reducing Consumption to Serve the Community

      Video Playlists

      Metering Theory and Fundamentals

      • Power Quality Theory
      • SEL-735 Power Quality and Revenue Meter—Transformer and Line-Loss Compensation

      How-to Commission the SEL-735 Meter

      • SEL-735: Change Phase Rotation
      • SEL-735: Form 5 Accuracy Testing
      • SEL-735: Meter Form Change
      • How to Surface Mount the SEL-735 Meter
      • How to Set SEL-735 Power Quality and Revenue Meter
      • How to Use SEL Easily Extractable Meters
      • SEL-735: Scaling in SEL Meters

      SEL-735 Meter Multifunction Display

      • SEL-735 Visualize System Losses
      • How to Set the SEL-735 With Color Touchscreen Display-Basic Settings
      • How to Use SEL-735 With Color Touchscreen Display-Overview

      Meter Reporting and Analysis

      • How to Use SEL-735 WAVE VIEW
      • How to Use acSELerator Meter Reports SEL-5630 Software
      • Customizing Reports in acSELerator Meter Reports Software

      Meter Communication Settings

      • How to Set the SEL-735 Meter for Itron MV-90 Communication
      • How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings

      Dernières versions du micrologiciel

      Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

      Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
      SEL-735 R209-V2 SEL-735-R209-V2-Z104101-D20250711 16/07/2025 ~3251970001
      SEL-735 R119-V2 SEL-735-R119-V2-Z011008-D20230323 03/04/2023 ~1230930001 or ~3230930001

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

      Version minimale de logiciel

      Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
      SEL-735 R209-V2 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V1 104 7.4.4.0
      SEL-735 R209-V0 104 7.4.4.0
      SEL-735 R208-V3 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V2 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V1 103 7.3.0.4
      SEL-735 R208-V0 103 7.3.0.4
      SEL-735 R207-V8 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V7 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R207-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V6 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V5 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V4 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V3 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R206-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V2 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V1 102 6.10.3.0
      SEL-735 R205-V0 102 6.10.3.0
      SEL-735 R203-V5 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V4 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V3 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V2 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V1 101 6.8.2.0
      SEL-735 R203-V0 101 6.8.2.0
      SEL-735 R201-V4 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V3 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V2 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V1 100 6.7.2.2
      SEL-735 R201-V0 100 6.7.2.2
      Firmware revision for units manufactured on or after 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.

      SEL-735 R119-V2 11 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V1 011 6.6.0.0
      SEL-735 R119-V0 011 6.6.0.0
      Firmware revision for units manufactured prior to 7/17/2018. Please contact an Application Engineer for further assistance if needed.
      SEL-735 R118-V1 011 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9
      SEL-735 R117-V2 010 6.6.0.0
      Supports Forms 5, 36, and 9

      Manuels d'instructions

      735 - Onglet logiciel

      Configuration

      Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

      QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.


      Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


      Collecte de données automatisée

      Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

      Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

      Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


      Visualisation et analyse

      Logiciel d'évènement synchroWAVe SEL-5601-2

      Synchrowave Event est un logiciel d'analyse de rapports d'évènements facile à utiliser qui aide les ingénieurs à diagnostiquer la cause des perturbations du réseau électrique, y compris les défauts.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.


      Rapports SynchroWAVe SEL-5705

      Les rapports Synchrowave automatisent la génération de rapports sur les données de mesure et de qualité de l'énergie par e-mail ou navigateur Web. Identifiez rapidement les tendances, les perturbations harmoniques et les autres problèmes de qualité de l'énergie afin de prendre des décisions en matière de planification, d'exploitation et de comptabilité qui augmenteront l'efficacité et réduiront les coûts.

      Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel de génération de rapports Synchrowave.

      Comparaison des caractéristiques produit des SEL-734 et SEL-735
      Le compteur à des fins de facturation SEL-734 n'est plus en production. SEL recommande de sélectionner le SEL-735 à la place du SEL-734.

      Options d'enregistrement et de qualité de l'énergie SEL-735
      Choisissez parmi trois options de qualité de l'énergie pour s'adapter à toutes les applications et à tous les budgets.

      CaractéristiqueBasiqueIntermédiaireAvancé
      Général
      AffichageAffichage personnalisable sur trois lignes ou une ligneAffichage personnalisable sur trois lignes ou une ligneAffichage personnalisable sur trois lignes ou une ligne ; écran tactile couleur 5 pouces 800 × 480*
      Port avantPort optique ANSI de type II ou port EIA-232Port optique ANSI de type II ou port EIA-232Port optique ANSI de type II ou port EIA-232 ; USB Type C*
      Mémoire128 Mo256 Mo1 Go
      Ordre harmonique maximal15ème 63ème63ème
      Quantités interharmoniquesNonNonOui
      Angles d'harmoniquesNonNonOui
      Harmoniques de puissanceNonNonOui
      Capture de forme d'onde
      Échantillons par cycle1616, 12816, 128, 512
      Durée (cycles)1515 à 60015 à 600
      Nombre d'évènements25633 à 6 200101 à 10 000
      Rapports COMTRADEOuiOuiOui
      Oscillographie en vue d'ondeNonNonOui
      Données de profil de charge
      Enregistreurs x Canaux1 x 16 12 x 16 32 x 16
      Vitesses d'acquisition 1 à 120 min 3 à 59 s, 1 à 120 min 3 à 59 s, 1 à 120 min
      Durée de stockage0 à 10 ans, varie selon la vitesse d'acquisition et le nombre de canaux utilisés0 à 20 ans, varie selon la vitesse d'acquisition et le nombre de canaux utilisés0 à 20 ans, varie selon la vitesse d'acquisition et le nombre de canaux utilisés
      Exemple de durée10 ans pour 16 canaux enregistrés toutes les 10 min20 ans pour 16 canaux enregistrés toutes les 10 min20 ans pour 16 canaux enregistrés toutes les 10 min
      Enregistreur des chutes, de l'amplification et des interruptions de tension (VSSI)
      Nombre typique d'évènements récapitulatifs270270600
      Nombre de lignes détaillées60 00060 000>130 000
      Durée minimale de perturbation1/4 de cycle1/4 de cycle1/4 de cycle
      Fréquence d'échantillonnage4 échantillons/cycle ; 1 échantillon/jour, adaptatif4 échantillons/cycle ; 1 échantillon/jour, adaptatif4 échantillons/cycle ; 1 échantillon/jour, adaptatif
      Enregistreur séquentiel d'évènements (SER)
      Nombre d'évènements>80 000>80 000>80 000
      Nombre de canaux surveillés≤72≤72≤72
      Conformité à la norme CEI 61000-4-30 PQ
      150/180 cycles, 10 minutes, 2 heures-Classe AClasse A
      Scintillement-Classe A
      (mises à jour de 10 min et 2 h)
      Classe A
      (mises à jour de 1 min, 10 min et 2 h)
      Harmoniques de tension - - Classe A
      Harmoniques de courant--Classe A

      *Caractéristique en option