html{display:none} SEL-710-5 Relais de protection de moteur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-710-5

Relais de protection de moteur

Protégez les moteurs asynchrones (induction) et synchrones avec un relais de protection de moteur SEL-710-5. Les caractéristiques incluent la détection d'une barre de rotor brisée et la prise en charge d'un variateur de vitesse électrique (VFD), ainsi que des options pour la détection d'éclair d'arc électrique, de protection différentielle, et de protection de moteur synchrone. L'option synchrone prend en charge la régulation du facteur de puissance et comprend, sans coût supplémentaire, un accessoire de division de tension qui communique avec le système d'excitation du moteur.

Un écran tactile couleur 800 × 480 de 5 pouces disponible en option, vous permet de régler, surveiller et contrôler directement votre système, incluant jusqu'à cinq interrupteurs de déconnexion à deux ou trois positions. Vous pouvez intégrer rapidement le SEL-710-5 dans des schémas de communications série ou basés sur Ethernet avec la norme CEI 61850 édition 2, la norme CEI 60870-5-103, le protocole de redondance parallèle (PRP) CEI 62439, les communications Mirrored Bits, le protocole Modbus, DNP3, Ethernet/IP, le protocole de précision temporelle (PTP) IEEE 1588 et d'autres protocoles. Combinées au modèle thermique AccuTrack le meilleur du secteur, ces caractéristiques offrent une solution idéale pour toutes vos applications de protection du moteur.

À partir de

4 260 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection de moteur : protégez une gamme complète de moteurs à induction et synchrones triphasés à moyenne tension. Le modèle thermique dépendant du glissement (AccuTrack) permet une protection thermique indépendante du rotor et du stator.

Atténuation d'éclair d'arc électrique sélectionnez des entrées pour la détection d'éclair d'arc électrique (AFD), en option, afin d'obtenir une protection contre l'éclair d'arc électrique contrôlée par la surintensité. Réduisez davantage l'énergie incidente en sélectionnant des contacts de sortie d'interruption de courant élevé à haute vitesse afin de garantir un déclenchement sûr, fiable et rapide en cas d'éclair d'arc électrique.

Protection différentielle configurez des éléments différentiels de courant permettant d'améliorer la protection des gros moteurs de valeur importante.

Détection de barre de rotor brisée détectez les barres de rotor brisées dans des moteurs à induction et à cage d'écureuil par la mise en place de caractéristiques d'analyse spectrale en option. Minimisez les coûts de réparation et les immobilisations grâce à la détection des problèmes relatifs aux barres de rotor avant qu'ils n'entraînent une défaillance catastrophique du moteur.

Protection fiable dans des conditions environnementales difficiles : le SEL-710-5 fonctionne dans des conditions extrêmes ; sa température de fonctionnement est comprise entre –40 °C et +85 °C (–40 °F et +185 °F). Il a été conçu et testé pour dépasser les exigences des normes applicables, y compris celles relatives aux vibrations, à la compatibilité électromagnétique et aux conditions environnementales défavorables. De plus, le SEL-710-5 est homologué par ATEX et UL (Underwriters Laboratories) (classe I, division 2) pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.

Moteurs synchrones : protégez les moteurs synchrones (avec ou sans balais). Utilisez les entrées optionnelles pour mesurer et contrôler les signaux du système d'excitation sur les moteurs à balais. Régulez le facteur de puissance en utilisant les sorties numériques ou analogiques du relais connecté directement au système d'excitation.

Flexibilité du panneau avant : améliorez le contrôle fonctionnel ainsi que la connaissance de la situation grâce aux boutons auxiliaires programmables, aux voyants à DEL et aux étiquettes configurables.

Mesure et surveillance : analysez les rapports de l'enregistrement des changements de contrôle (SER) et les rapports d'évènements de l'oscillographe pour une mise en service, des tests, et des diagnostics post-défaut rapides. Utilisez le rapport de démarrage du moteur, les tendances de démarrage du moteur, la surveillance du profil de charge, les statistiques de fonctionnement du moteur et les fonctions de mesure de la demande du relais SEL-710-5 pour réduire les dispositifs de mesure et de surveillance montés séparément.

Communications flexibles : choisissez soit un ou deux ports, des communications sur cuivre, fibre optique Ethernet ou série, et parmi plusieurs protocoles, y compris CEI 61850 édition 2, Ethernet/IP, CEI 60870-5-103, IEEE 1588 PTP, PRP, communications Mirrored Bits, DNP3 série, et LAN/WAN DNP3. Vous pouvez sélectionner plusieurs sessions Modbus TCP ou des sessions Modbus série pour une configuration personnalisée de votre application.

Surveillance des ressources : réduisez les pertes de production dues à des pannes d'équipement inattendues et les coûts de maintenance en adoptant des programmes de maintenance prédéfinis. Le SEL-710-5 peut suivre les caractéristiques opérationnelles de votre moteur et des appareils qui l'accompagnent grâce à la fonction intégrée de surveillance des ressources. Vous pouvez surveiller des éléments tels que les vibrations, le courant de démarrage du moteur, les temps de démarrage et d'arrêt du moteur, les barres de rotor cassées, les défauts de câble naissants et l'usure excessive des disjoncteurs à boîtier moulé.

Caractéristiques

    1. 1

      Grand écran LCD de 2 x 16 caractères.

    2. 2

      Messages par défaut ou jusqu'à 32 étiquettes d'affichage personnalisables permettant d'avertir le personnel des évènements relatifs au système électrique ou à l'état des relais. 

    3. 3

      Voyants tricolores programmables sur le panneau avant. 

    4. 4

      Étiquettes et boutons-poussoirs personnalisables.

    5. 5

      Kit d'étiquettes configurables par l'utilisateur.

    6. 6

      Deux voyants tricolores programmables par bouton-poussoir.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Écran tactile capacitif en couleur de 5 pouces présentant une définition de 800 pixels � 480 pixels et offrant une navigation directe.

    2. 2

      Dossiers et applications permettant d'accéder rapidement aux écrans de cellules, aux données de mesure et de surveillance, aux rapports, aux réglages et bien plus encore.

    3. 3

      Le panneau avant à DEL programmables avec étiquettes configurables par l'utilisateur indique aux opérateurs les phases en défaut, le statut du relais ainsi que l'opération d'un élément.

    4. 4

      Boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur, permettant la personnalisation du panneau avant.

    5. 5

      Capteur optique de points en option pour l'AFD. Des capteurs optiques à fibre nue sont également disponibles

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Options d'alimentation : 110 à 250 Vcc/110 à 240 Vca ou 24 à 48 Vcc.

    2. 2

      Un serveur Web intégré permet un accès direct au relais pour effectuer les mesures et la surveillance des données sans recourir à un logiciel de PC externe.

    3. 3

      Nombreux protocoles et supports de communication offrant la flexibilité de communication avec d'autres dispositifs et systèmes de commande.

    4. 4

      Les options pour le port comprennent une entrée IRIG-B démodulée pour obtenir une entrée temporelle précise, ou une entrée CTP à des fins de protection contre les surintensités.

    5. 5

      Les communications Mirrored Bits assurent une communication relais à relais rapide et fiable.

    6. 6

      Les logements pour cartes permettent l'utilisation d'E/S ou d'entrées pour moteur synchrone/courant différentiel ainsi que la détection d'arc électrique, en option.

    7. 7

      Les entrées pour TC et TP sont situées sur une seule carte, permettant l'utilisation de cartes d'E/S supplémentaires dans les autres logements.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Commande de moteur

      L'écran tactile couleur vous permet de commander un moteur depuis un écran de cellule personnalisé ou depuis les applications Start Motor (démarrer le moteur) et Stop Motor (arrêter le moteur) intégrées dans le dossier Control (commande).

      Pour commander un moteur, appuyez simplement sur le dossier Control (commande) sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur Start Motor (démarrer le moteur) ou sur Stop Motor (arrêter le moteur).

    1
    1. 1

      Authentification

      Saisissez votre mot de passe de niveau 2 et appuyez sur Envoyer. Le clavier à l'écran vous permet de saisir rapidement et facilement les mots de passe, de rechercher des bits de mots de relais et de saisir les paramètres si nécessaire.

    1
    1. 1

      Moteur de démarrage

      Lorsque l'écran vous invite à confirmer l'action, appuyez sur Yes (oui).

    1
    1. 1

      Mesures fondamentales

      Visualisez la puissance réelle, réactive et apparente de chaque phase de votre système, et surveillez les informations relatives au facteur de puissance pour déterminer si le courant de phase est en avance ou en retard sur la tension de phase.

    1
    1. 1

      Phaseurs de compteur

      Visualisez une représentation graphique et textuelle des tensions et des courants en temps réel dans un système électrique, lors de conditions d'équilibre ou de déséquilibre. Analysez les phaseurs pour déterminer les états du système électrique.

    1
    1. 1

      Surveillance des vibrations

      Consultez les données critiques relatives aux vibrations du moteur afin d'identifier les défauts potentiels et de réagir avant que des pannes de moteur ne se produisent. L'écran fournit un retour graphique intuitif pour permettre à l'opérateur de réagir rapidement.

    1
    1. 1

      Enregistreur séquentiel d'évènements

      Pendant l'analyse des causes profondes d'un évènement, examinez facilement les données horodatées de l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER), notamment l'état d'activation ou de désactivation de bit de mot de relais.

    1

Détails

Protection avancée
Le SEL-710-5 fournit une protection avancée pour les moteurs à induction et synchrones. La protection comprend une protection contre les surcharges thermiques, les surintensités, les sous-intensités, les déséquilibres de courant, les différentiels de courant, les pertes de phase, les défauts à la terre, les pertes de champ, les surfréquences, les sous-fréquences et bien plus encore.

Temps de démarrage optimisés
Le SEL-710-5 calcule le pourcentage de la capacité thermique utilisée dans le moteur pour déterminer les temps de démarrage maximum en toute sécurité avec une protection complète du moteur. Le suivi précis de la capacité thermique du moteur minimise également le temps requis entre les démarrages.

SEL-710-5Communications faciles
Intégrez rapidement le SEL-710-5 dans les communications séries ou basées sur Ethernet avec CEI 61850 édition 2, Ethernet/IP, IEEE 1588 PTP, CEI 60870-5-103, PRP, les communications MIRRORED BIT, DNP3 série, LAN/WAN DNP3 et d'autres protocoles.

Accès au serveur Web
Le serveur Web intégré offre un accès distant sécurisé au relais avec protection par mot de passe. Vous pouvez télécharger des rapports d'état ou afficher les informations de mesure et de relais à distance. Cela permet de réduire les déplacements vers le site du relais, et d'économiser ainsi du temps et de l'argent.

Téléchargements accélérés de micrologiciels
Simplifiez la maintenance en téléchargeant le micrologiciel de relais par l'intermédiaire du port Ethernet. Cela vous permet également d'accéder à tous vos relais réseau et de les mettre à jour simultanément.

Protocole de communication CEI 61850 2e édition
Utilisez conjointement la norme CEI 61850 2e édition, un réseau Ethernet et le SEL-710-5 afin d'obtenir les résultats globaux les plus rapides au regard de l'automatisation et de la commande des postes électriques. Vous pouvez améliorer la sécurité à l'aide de l'authentification par mot de passe et de fonctions de délai d'expiration de session, transférer des fichiers d'évènements aux formats COMTRADE et CEV ainsi que des fichiers CID, des paramètres et des rapports. Le logiciel acSELerator Architect SEL-5032 permet de simplifier la configuration de la norme CEI 61850 dans le SEL-710-5.

Mode de test de la norme CEI 61850
Utilisez le mode de test de la norme CEI 61850 pour tester les composants du système dans les postes électriques sous tension sans craindre de faire fonctionner les contacts de sortie de commande.

Protocole de synchronisation de réseau simple (SNTP)
Simplifiez le câblage et l'installation grâce à la réception d'un signal temporel sur des réseaux Ethernet existants. Le protocole SNTP est une bonne solution de secours par rapport à une synchronisation temporelle IRIG-B plus précise. La précision de 5 ms est idéale pour une synchronisation temporelle de base dans l'ensemble d'un poste électrique.

Écran tactile en option
L'interface de l'écran tactile est conviviale et fournit un affichage synoptique unifilaire pour la commande et la surveillance de cellule. Vous pouvez visualiser les quantités mesurées, les diagrammes de phaseur, les réglages de relais, les résumés d'évènements, les états cibles, les données relatives à l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER) et plus encore. Des essais approfondis démontrent que l'écran tactile robuste satisfait ou dépasse les exigences des normes de l'industrie ainsi que les exigences de qualité et de fiabilité de SEL.

Détection d'anomalie incidente
Identifiez les pannes potentielles de câbles afin de prolonger la durée de vie des actifs et de minimiser les temps d'arrêt imprévus. Le SEL-710-5 recherche les anomalies de demi-cycle auto-extinguibles, fournissant une indication des défaillances imminentes des câbles.

Surveillance des ressources
Suivez les caractéristiques opérationnelles de votre moteur et des appareils qui l'accompagnent grâce à la fonction de maintenance prédictive. Vous pouvez réduire les pertes de production dues à des pannes d'équipement inattendues et les coûts de maintenance en adoptant des programmes de maintenance prédéfinis.

Équations de contrôle SELogic étendues
Utilisez des combinaisons mathématiques et logiques de valeurs analogiques et numériques pour des applications personnalisées. Vous pouvez adapter le contrôle du système sur la base des états avant défaut, et mettre à l'échelle les valeurs analogiques et verrouiller les entrées transitoires en vue d'une extraction SCADA. .

Mesures et rapports
Consultez les rapports d'évènements du SER et de l'oscillographe en 180 cycles aux formats COMTRADE et CEV afin d'obtenir une mise en service, des tests et des diagnostics rapides après défaut. Les protocoles FTP Ethernet ou CEI 61850 MMS vous permettent d'extraire facilement les fichiers COMTRADE.

Modèle thermique AccuTrack
Utilisez le SEL-710-5 pour calculer de façon dynamique le glissement du moteur et suivre précisément la capacité thermique de rotor utilisée. Le modèle thermique AccuTrack utilise ces informations pour réduire le temps entre les démarrages et donne au moteur davantage de temps pour atteindre sa vitesse nominale avant le déclenchement.

Protection contre la surcharge thermique de moteur
Le SEL-710-5 offre une protection contre le verrouillage du rotor, la surcharge de fonctionnement et le déséquilibre de courant en séquence inverse. Il utilise le modèle thermique AccuTrack pour suivre avec précision les effets de surchauffe du courant de charge et du déséquilibre de courant pendant les états de fonctionnement du moteur (démarrage et marche).

Détection d'arc électrique
La protection basée sur l'AFD est rapide, elle répond en quelques millisecondes grâce aux contacts de sortie haute vitesse fort courant. Cette réponse rapide, supervisée par les éléments de surtension de phase, offre une protection d'arc électrique fiable et très rapide afin d'améliorer la sécurité du personnel et de réduire les dommages à l'équipement. Les options d'atténuation d'arc électrique du SEL-710-5 offrent quatre ou huit entrées AFD capables de lire les capteurs de point et de boucle.

Conception robuste
Ayez confiance en la plage de températures ambiantes de fonctionnement la plus large du secteur industriel : de 40 °C à +85 °C. Le SEL-710-5 résiste aux vibrations, aux poussées momentanées de tension, aux courants transitoires rapides et aux températures extrêmes afin de satisfaire aux normes les plus strictes de l'industrie. Un vernis de protection proposé en option sur les cartes de circuit imprimé fournit une barrière supplémentaire contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité. De plus, le SEL-710-5 est homologué par ATEX et UL (Underwriters Laboratories) classe I, division 2 pour une utilisation dans des environnements dangereux et potentiellement explosifs.

  • Entrées et sorties (E/S) flexibles pour les applications de contrôle local et de système : Le système de base comprend trois sorties numériques et deux entrées numériques. Il existe trois logements pour cartes d'E/S SELect en option, dont les suivants :
    • 4 entrées numériques (EN) et 4 sorties numériques (SN)
    • 4 DO hybrides rapides et quatre DI
    • 8 EN
    • 8 SN
    • 4 SN, 3 EN et 1 sortie analogique (SA)
    • 4 entrées analogiques (EA) et 4 SA
    • 8 EA pour les valeurs de processus c.c.
    • Dix entrées de détecteur de température à résistance (RTD)
    • 3 entrées de courant alternatif (différentiel) et 4 entrées AFD
    • 3 entrées de courant alternatif (différentiel) ainsi que des entrées synchrones
    • 8 entrées AFD
    • Entrée de courant alternatif neutre sur carte SELect 4 ACI/3 AVI pour une gamme optionnelle de 5 A, 1 A et 2,5 mA
    • 14 EN
  • Choix entre l'entrée de code temporel IRIG-B ou l'entrée de thermistance à coefficient de température positif (CTP).
  • RTD externes (12 entrées RTD et une entrée de contact sur un module RTD SEL-2600A ou SEL-2600D monté près du moteur).
  • Nombreux supports de communication et choix de protocoles. Des solutions de communication polyvalentes fournissent une intégration rapide aux applications nouvelles et existantes.
    • Supports de communication
      • Ethernet 10/100BASE-T
      • Ethernet 100BASE-FX
      • Ports Ethernet simples ou doubles
      • EIA-232 série
      • EIA-485 série
      • Connecteur ST multimode série à fibre optique
    • Protocoles de communication
      • Communications Mirrored Bits
      • CEI 61850 édition 2
      • CEI 60870-5-103
      • Protocole PRP CEI 62439 pour les modèles à double connexion Ethernet
      • DNP3 LAN/WAN
      • DNP3 série
      • Modbus TCP
      • Modbus RTU
      • Telnet
      • File Transfer Protocol (FTP)
      • Ethernet/IP
      • IEEE 1588 PTP
      • Synchrophaseurs IEEE C37.118
      • Protocole de temps de réseau simple (SNTP)
  • Vernis de protection : Protégez l'équipement dans des conditions environnementales difficiles et contre les contaminants atmosphériques tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.
  • Trousses de remplacement pour remise à niveau :
    • GE 469—SEL-710 kit P/N 915900055
    • GE 369—SEL-710 kit P/N 915900054
    • GE 269—SEL-710 kit P/N 915900054
    • Cutler-Hammer MP-3000—SEL-710 kit P/N 915900057
    • D'autres choix de kits de montage sont proposés.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710-5 R102-V0 002 6.6.0.0

Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware.

Vidéos

Comment utiliser l'écran tactile en couleur du SEL-751

How to Set SEL-700 Series Bay Screen Settings

Réduisez les risques d'arc électrique

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-710-5 R303-V5 SEL-710-5-R303-V5-Z006003-D20260306 18/03/2026 ~3260770001
SEL-710-5 R302-V4 SEL-710-5-R302-V4-Z005003-D20260130 18/03/2026 ~3260770001
SEL-710-5 R300-V6 SEL-710-5-R300-V6-Z004003-D20220826 27/10/2022 ~3223000001
SEL-710-5 R201-V6 SEL-710-5-R201-V6-Z003002-D20250214 27/03/2025 ~3250860001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-710-5 R102-V0 002 6.6.0.0

Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform. The current revision does not apply to all hardware.