Le DPAC SEL-2440 est un contrôleur d’automatisation programmable discret de 48 points dont l’utilisation est idéale dans le cadre d'applications industrielles et d'entreprises de services publics où il existe un besoin pour une solution d’E/S robuste et fiable à un tarif économique. Le DPAC est un outil rapide et puissant, ainsi qu’un excellent communicateur. Il bénéficie d'une maintenance et d'un support technique faciles et répond à des normes strictes de relais de protection. Les options de montage disponibles pour répondre aux besoins de vos applications comprennent le montage DIN, sur panneau, sur bâti et en surface. Le produit est également couvert mondialement par une garantie de 10 ans, utilisable quel que soit le problème rencontré.
Automatisation de poste électrique : profitez d’E/S rapides, d’une logique programmable, de communications flexibles et de l’intégration SCADA.
Annonciation des E/S : indiquez l’état d’E/S pour chaque entrée et sortie. Simplifiez la mise en service et le dépannage avec des indicateurs d’état du dispositif et d’activité des ports.
Enregistreur séquentiel d’évènements : sauvegardez et analysez les changements d’état des entrées avec une précision à la microseconde. Combinez des données SER provenant de plusieurs DPAC pour créer un journal à l’échelle de l’ensemble du système.
Contrôle du système : accélérez le contrôle et l’acquisition des données, protégez et surveillez les moteurs, et remplacez les unités thermiques à distance (RTU), les contrôleurs de logique programmables (PLC) et d’autres contrôleurs.
Baies de contrôle : intégrez les baies de contrôle pour les disjoncteurs et les sectionneurs avec des fonctions complètes d'automatisation, de protection et d'auto-vérification.
Automatisation du système : communiquez avec DNP3, Modbus, LAN/WAN, CEI 61850 et d’autres protocoles par le biais d’Ethernet et de connexions série.
Traitement de la logique de protection : connectez jusqu’à 32 entrées et 16 sorties. Programmez chaque entrée avec un élément de votre choix. Affectez la sortie à la logique de déclenchement, aux communications de transfert de déclenchement ou à d’autres logiques de système de contrôle.
Port de gestion et de configuration
Test de lampe, vérification de l’adresse du port et vérification du code temporel
Voyants à DEL de diagnostic
Affichage continu de l’activité du réseau grâce aux voyants à DEL d’activité du port de communication
Les voyants à DEL indiquent également l’adresse du port et le code temporel IRIG après le test de la lampe
Retirez deux vis pour accéder aux commutateurs de configuration
Hauteur standard 2U de l’industrie
 
 Tous les connecteurs ont une rétention positive, de sorte que les fils et les câbles ne peuvent pas être arrachés
Les sorties numériques sont conçues pour les services publics conformément à la norme IEEE C37.90, ce qui élimine la nécessité d’intercaler des relais.
Les étiquettes d’E/S correspondent aux voyants à DEL d’état. 48 voyants à DEL d’état, un pour chaque point d’E/S
Toutes les sorties numériques sont conçues pour la classe service public conformément à la norme IEEE C37.90, ce qui élimine la nécessité d’intercaler des relais
Les ports Ethernet 10/100BASE-T standard avec commutateur intégré éliminent le besoin d’un commutateur externe
Toutes les entrées numériques sont évaluées pour le c.a. et le c.c. et horodatées avec une précision de 1 μs
Deux ports série standard EIA-232, avec options EIA-485 et fibre optique disponibles pour un port série
Tous les seuils d’opération pour les entrées sont proches de la moitié de la tension nominale afin d’éviter de fausses opérations pendant les défauts et les mises à la terre de la batterie
L’entrée IRIG-B démodulée synchronise la minuterie en microseconde avec le temps absolu et commande la sortie IRIG-B démodulée
Le contact d’alarme vous avertit de la défaillance de la vérification automatique, de l’accès aux communications et des modifications de réglages
Source d’alimentation universelle à large gamme, 19,2 à 275 V c.c., et 19,2 à 264 V c.a.
 
 960 USD pour 48 points, soit 20 USD par point !
 L’innovation et les processus de fabrication efficaces de SEL permettent à l’entreprise de conserver des coûts de conception et de fabrication bas, et ainsi de faire profiter les clients de SEL des économies réalisées.
Robuste et fiable
 Conçu, vérifié et fabriqué pour dépasser les normes de relais de protection électrique des entreprises de services publics, le DPAC SEL-2440 peut gérer les environnements difficiles. Il fonctionne dans des plages de températures extrêmes allant de -40 °C à +85 °C, il résiste aux décharges électrostatiques jusqu’à 15 kV, ainsi qu’à des chocs de 15 g.
Rapide et puissant
 Obtenez la vitesse dont vous avez besoin avec des entrées chronométrées à la microseconde et des sorties contrôlées à la milliseconde. L’intervalle de traitement de 2 ms maintient la durée de l’entrée à la sortie à 7 ms seulement. Les mathématiques et la logique internes vous permettent de créer des systèmes d’automatisation et de contrôle.
Excellent communicateur
 Différentes applications exigent différents protocoles. Le DPAC SEL-2440 comprend DNP3, Modbus, les communications Mirrored Bits et SEL Fast Message ; la norme CEI 61850 est en option. Connectez-vous facilement à l’aide des deux ports EIA-232 et des deux ports Ethernet RJ-45 avec un commutateur intégré.
Facile à installer et à entretenir
 Connectez-le, réglez-le et le tour est joué ! Les cartes de registre pré-programmées, ainsi que la configuration de protocole et d’adresse via les interrupteurs de contrôle (DIP), facilitent la mise en service. Utilisé avec des borniers débrochables, le DPAC SEL-2440 peut être retiré du service sans bouger un seul fil d’E/S. Les vis de retenue positives empêchent le retrait accidentel des connecteurs. Déterminez rapidement et facilement l’état de fonctionnement actuel du dispositif grâce à des DEL d’état du système sur tous les points d’E/S.
| Produit | Révision | Numéro Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2440 | R216-V3 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V2 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V1 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V0 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R215-V0 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V3 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V2 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V1 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V0 | 007 | 6.1.1.7 | 
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2440 | R301-V1 | SEL-2440-R301-V1-Z009004-D20250414 | 17/04/2025 | ~1251070001 | 
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
| Produit | Révision | Numéro Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version | 
|---|---|---|---|---|
| SEL-2440 | R216-V3 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V2 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V1 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R216-V0 | 008 | 6.7.5.3 | |
| SEL-2440 | R215-V0 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V3 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V2 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V1 | 007 | 6.1.1.7 | |
| SEL-2440 | R214-V0 | 007 | 6.1.1.7 |