Sistemas secundarios digitales

Relés de SEL en el patio

Instale relés de SEL resistentes en los gabinetes del patio de la subestación para reducir el uso de cableado de cobre y obtener muchos de los beneficios de las soluciones de barras de proceso.

Relés de SEL en el patio: una alternativa a la barra de proceso

Relés

Los relés digitales instalados en gabinetes de exterior con la clasificación adecuada en los patios de subestación se conectan al equipo principal mediante prácticas de cableado de campo convencionales y, a su vez, pueden conectarse a unidades de fusión a través de comunicaciones digitales. Los cables de fibra óptica se utilizan para las comunicaciones entre los relés y la caseta de control.Mover los relés al patio de la subestación es tan sencillo como cambiar la ubicación del panel de relés. No hace falta cambiar los diseños de protección, los métodos de ingeniería y las herramientas de configuración existentes. El soporte técnico y de ingeniería permanece igual, con las mismas herramientas y los mismos métodos, además de algunos servicios que se brindan en el patio de forma similar a los que se prestan para reparaciones de las unidades de fusión.Esta solución reduce la cantidad de cableado de cobre necesaria para que los dispositivos reciban datos de los transformadores, sensores y actuadores de los instrumentos. Se puede prescindir de los gabinetes de distribución, junto con el cableado de cobre relacionado.Los relés de SEL están diseñados para cumplir y superar los estándares consolidados de fabricación y diseño de dispositivos de protección. Admiten las condiciones y los diagnósticos de comunicaciones de barras de proceso y barras de estación, incluidos los monitoreos de secuencias de datos, PRP y Ethernet. A su vez, los relés facilitan la recopilación de datos del sistema de potencia en frecuencias altas, lo cual es fundamental para las funciones de protección y monitoreo mejoradas.

Recopilación y distribución de datos auxiliares

Muchas veces, los relés en el patio de la subestación deben recopilar más información que las mediciones de corriente y voltaje para implementar acciones de protección. Los relés y otros dispositivos de SEL, como el módulo RTD de SEL-2600, recopilan y digitalizan datos adicionales, como temperatura, alarmas y más para completar la información de corriente, voltaje y señales de estado que se recibe del equipo principal. Los dispositivos de SEL se conectan a varios sensores y actuadores de protección, control y monitoreo, y admiten TC/TP, bobinas de Rogowski y entradas de mensajes digitales.Cuando se instalan en el patio, los dispositivos de E/S adicionales, como el DPAC SEL-2440 o SEL-2600, se comunican con los relés mediante conexiones directas, comunicaciones de barras de proceso o comunicaciones de barras de estación.

Consideraciones de diseño para los sistemas que utilizan relés en el patio

Existen varios factores importantes que tener en cuenta en el diseño y la implementación de un sistema con relés instalados en gabinetes en el patio de la subestación.

Confiabilidad

Verifique que los dispositivos que pretende usar cuenten con la capacidad de resistencia necesaria a fin de mantener la disponibilidad y el funcionamiento adecuados en las condiciones locales.Todos los dispositivos certificados por SEL pasan por pruebas rigurosas de entorno y funcionalidad para garantizar que podrán operar en los entornos más exigentes. Los dispositivos de SEL pueden soportar temperaturas que varían de –40 °C hasta +85 °C (de –40 °F a +185 °F), además de picos de tensión y otras condiciones hostiles. Un recubrimiento protector opcional para placas de circuitos añade una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.

Comunicaciones

Gracias al uso de cables de comunicación de fibra óptica entre los gabinetes de relés en el patio y el equipo en la caseta de control, los relés pueden conectarse a una red de barras de estación para SCADA, operaciones de control por comando, recopilación de datos y acceso de ingeniería. Los relés también pueden usar cables de fibra óptica para conectarse a las redes de barras de proceso o para el intercambio de mensajes de GOOSE y la sincronización de tiempo.Los relés en el patio de la subestación pueden conectarse directamente entre sí o en red mediante protocolos de comunicación con o sin enrutamiento según sea necesario. Esta funcionalidad permite en las subestaciones la integración de los relés instalados en el patio con los sistemas de barras de proceso y barras de estación mediante una variedad de protocolos, como DNP3, FTP, Telnet, HTTP, MMS y GOOSE de IEC 61850, además de EtherCAT® de IEC 61158, sincrofasores y comunicaciones con RTD SEL-2600. (EtherCAT® es una marca comercial registrada y tecnología patentada, concedida en licencia por Beckhoff Automation GmbH, Alemania)

Seguridad cibernética

La seguridad cibernética es una consideración vital en los sistemas de barras de procesos. Sin embargo, dado que los sistemas de tecnología operativa y tecnología de la información tienen propósitos diferentes, las soluciones de seguridad cibernética para un sistema pueden no ser las más apropiadas para el otro.

Los métodos de confidencialidad reducen la disponibilidad

Las conexiones de red que no están diseñadas para mantener la privacidad suelen requerir métodos secretos coordinados, como TLS dentro de cada dispositivo para ocultar los datos, generalmente mediante cifrado, haciéndolos ilegibles para otros dispositivos y usuarios no autorizados. Esta solución no es deseable en los sistemas secundarios porque la carga de procesamiento adicional y el tiempo necesario para cifrar y descifrar los datos pueden ralentizar la acción de protección. El cifrado también hace que los datos no estén disponibles para ingenieros, técnicos, otros dispositivos y sistemas que carezcan de las capacidades de descifrado adecuadas. Además, la mayor frecuencia de las actualizaciones de firmware necesarias para mantenerse al día con las tecnologías secretas supone un serio obstáculo para mantener la disponibilidad del sistema, exige que los dispositivos se actualicen simultáneamente e introduce nuevas vulnerabilidades en la cadena de suministro y en el personal. Entre las consecuencias imprevistas que afectan a la confiabilidad de la protección, se incluyen el tiempo de inactividad de los dispositivos durante las actualizaciones de firmware para solucionar vulnerabilidades de seguridad y la falta de comunicación entre dispositivos hasta que todos se actualizan a la misma versión de firmware. 

Servicios de Ingeniería SEL

Como parte de la implementación de sistemas secundarios digitales, una solución de relés en el patio de la subestación es tan sencilla o sofisticada como lo exija una aplicación, pero se han de tener en cuenta muchos factores importantes a la hora de diseñar el sistema.Asóciese con los Servicios de Ingeniería de SEL para crear una solución llave en mano que satisfaga las necesidades de su sistema y le permita tener el control. Nuestros ingenieros expertos imparten una capacitación exhaustiva sobre todos los productos aplicados en una solución, lo que garantiza que usted pueda alcanzar sus objetivos operativos una vez que el sistema esté implementado.

Nuestro soporte

Colaboramos de cerca con nuestros clientes desde la fundación de la compañía hace más de 40 años. Ese es uno de los principales motivos por los que somos el proveedor de relés de protección más confiable de Norteamérica y por el que empresas suministradoras de energía de todo el mundo nos han elegido como la opción número uno en precio, servicio y soporte.
Cada dispositivo fabricado por SEL incluye una garantía de diez años, la mejor de la industria de la energía eléctrica. Si está vigente el período de garantía, la reparación y el cambio son gratuitos. Siempre hacemos todo lo posible por reparar cualquier producto devuelto, esté o no cubierto por nuestra garantía.

Garantía de resistencia y confiabilidad

Los productos de SEL están diseñados y fabricados para los entornos más exigentes del mundo y superan todos los estándares de la industria en cuanto a temperatura, descargas y esfuerzo eléctrico. Nuestros productos tienen un tiempo medio entre fallas (MTBF) de más de 700 años según el desempeño observado en el campo. Esto quiere decir que, si usted tiene 700 productos de SEL instalados en sus sistemas, puede esperar menos de una falla por año por cualquier motivo, ya sea que se trate de un defecto o de un factor externo, como sobrevoltaje, sobrecorriente, daños causados por animales o exposición al medioambiente.
Todos los dispositivos que fabricamos vienen con soporte técnico de por vida.Los equipos de soporte de SEL están a disposición en oficinas regionales en todo el mundo y están dotados de ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas de potencia.No importa con qué frecuencia necesite llamar o cuánto tiempo en servicio tengan sus productos de SEL, nuestros profesionales de servicio al cliente y soporte técnico están listos para ayudar.

Boletines y actualizaciones de seguridad

Notificamos a los propietarios de productos sobre las actualizaciones y las revisiones de seguridad durante toda la vida del producto. Las actualizaciones de software y firmware se distribuyen directamente a nuestros clientes mediante transferencia segura de archivos, y su autenticidad e integridad pueden verificarse a través de firmas digitales y hashes criptográficos. Más información acerca de las notificaciones de seguridad
SEL ofrece soporte de seguridad cibernética para todas las soluciones, sistemas y productos que proveemos. También ejercemos la administración segura de la cadena de suministros; y ayudamos a nuestros clientes a cumplir con los estándares aplicables de la cadena de suministro y de la seguridad cibernética.

Boletines y actualizaciones de seguridad

Revisamos y probamos, exhaustivamente, el código en nuestros productos, lo que proporciona un mayor control sobre la calidad, la seguridad y la funcionalidad. Se notifica a los clientes acerca de las actualizaciones y revisiones de seguridad durante toda la vida útil de cada producto de SEL.

Soporte y servicios de seguridad cibernética

Desde la evaluación de los sistemas y el establecimiento de valores de referencia hasta el desarrollo de soluciones de defensa cibernética y la administración constante del sistema, nuestro conjunto completo de servicios de seguridad puede ayudar a fortalecer sus defensas y agilizar las exigencias de mantenimiento y cumplimiento regulatorio. Los contratos de soporte de servicios cibernéticos pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, fortalecimiento del sistema, administración de parches/actualizaciones y más, según sus necesidades anticipadas.Póngase en contacto con los Servicios Cibernéticos de SEL
SEL satisface sus necesidades de capacitación de los empleados y educación continua a través de seminarios, presentaciones en conferencias y ferias de la industria, además de los cursos de la Universidad SEL.Los cursos de la Universidad SEL y muchos de nuestros seminarios proporcionan horas de desarrollo profesional (PDH) para mantener las licencias de ingeniería profesional (P.E.). Los cursos y seminarios pueden impartirse en diversos formatos, ya sea en persona o a través del aprendizaje en línea a su propio ritmo, clases virtuales o seminarios web grabados o en vivo.También podemos trabajar con usted para desarrollar capacitaciones personalizadas según las necesidades particulares de sus empleados.

Oferta de capacitación y educación

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL