Distribución

Protección de alimentador

Las capacidades de protección integrales de los relés de SEL sientan las bases para un sistema de distribución más seguro y más confiable.

Las soluciones de protección de alimentador de SEL son ideales para lo siguiente:
  • Localización de fallas y el análisis de evento: vuelva a poner sus sistemas en funcionamiento de inmediato y encuentre la causa raíz.
  • Circuitos de distribución radiales y en bucle: aplique protección de sobrecorriente temporizada, sobrecorriente direccional, sobre/subvoltaje y frecuencia.
  • Detección y mitigación de arco eléctrico ultrarrápidas por fibra óptica para mejorar la seguridad y evitar los daños al equipo.
  • Detección de fallas de interruptor y monitoreo mejorado de interruptores.
  • Control de bahías con monitoreo del deterioro del interruptor y detección de fallas de alta velocidad.
Las opciones de protocolos de comunicaciones flexibles, entre ellas, DNP3, Modbus, comunicaciones Mirrored Bits e IEC 61850, le permiten configurar una red de protección segura.Agregue capacidades avanzadas de comunicaciones y automatización cuando esté en condiciones.

SEL-751 Relé de protección de alimentador

Control, automatización y protección de alimentador en un solo paquete. Aplicaciones:
  • Protección integral para circuitos de distribución radiales y en bucle
  • Localización de fallas y análisis de eventos
  • Mitigación y detección de arco eléctrico
  • Entrada neutra sensible y protección de falla a tierra sensible (SEF) no direccional
  • Conciencia situacional y monitoreo de activos
  • Protección en entornos peligrosos y potencialmente explosivos
Más información 

SEL-451 Sistema de protección, automatización y control de bahía

Control de bahías de subestaciones completo y protección de interruptor de alta velocidad en un solo dispositivo económico y potente. Aplicaciones:
  • Control de bahías con monitoreo del deterioro del interruptor y detección de fallas de interruptor de alta velocidad
  • Protección de sobrecorriente
  • Detección de fallas de alta impedancia
  • Protección de equipos de interrupción de montaje en pedestal
  • Soluciones de sistemas secundarios digitales para subestaciones: use las tecnologías de enlace en el dominio del tiempo (TiDL) o de valores muestreados (SV) de SEL para trasladar las señales de alta energía fuera de la caseta de control y reemplazar el cableado de cobre con fibra
Más información 

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, el entrenamiento y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL