html{display:none} Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL Plataforma de automatización | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL

      Plataforma de automatización

      El RTAC de SEL es una potente plataforma multifuncional diseñada para las aplicaciones más exigentes en empresas eléctricas y plantas industriales. Con un procesamiento preciso y determinístico, características de ciberseguridad integradas y hardware robusto de grado industrial, el RTAC garantiza un desempeño confiable para operaciones críticas, incluso en los entornos operativos más hostiles.

      La plataforma RTAC ofrece una gama de opciones de hardware, amplio soporte de protocolos y un motor de lógica IEC 61131 integrado para programación personalizada, lo que la convierte en una solución versátil para diversas aplicaciones, que van desde la concentración de datos y la conversión de protocolos hasta el control y la administración integrales de energía.

      Precios desde

      USD 1,130

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Unidad terminal remota (UTR) SCADA y gateway de subestación
      Diseñe con rapidez un sistema integrado de UTR para subestaciones que incluya conversión de protocolos, comunicaciones SCADA, sincrofasores, sincronización de tiempo, administración de datos, lógica personalizada y E/S remota. Aumente la cantidad de puntos de E/S con hasta 60 módulos SEL-2240 Axion o seis nodos Axion conectados a un RTAC.

      Comuníquese con cualquier dispositivo a través de protocolos de cliente y servidor integrados que incluyen DNP3, Modbus, IEC 60870-5-101/104, LG 8979, SEL Fast Messaging, comunicaciones Mirrored Bits e IEEE C37.118 para sincrofasores. Convierta datos entre protocolos, lleve a cabo funciones matemáticas y lógicas, y realice lógica de salidas para obtener control en tiempo real.

      Recopilación de reportes de eventos
      Recopile datos de eventos de manera automática desde los dispositivos conectados a través de una amplia gama de protocolos compatibles. Recopile y archive automáticamente eventos a través del RTAC con la suite de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL Blueframe. Al procesar toda la información de cada dispositivo electrónico inteligente (DEI) a través del RTAC, recibirá notificaciones inmediatas de cualquier problema a través de alarmas, registros de secuencia de eventos (SOE) y/o mensajes de correo electrónico.

      Solución de control versátil
      Implemente el RTAC como una solución de control especializada para una variedad de exigencias habituales de la industria utilizando las extensiones de software opcionales. Convierta el RTAC en un procesador vectorial de sincrofasores y detecte el inicio de las oscilaciones de área amplia con la extensión Horizon SVP Plus. Controle los recursos energéticos distribuidos (DER) y optimice los flujos de potencia en el punto común de conexión mediante el uso de la extensión Grid Connect.

      Colabore con los Servicios de Ingeniería de SEL para desarrollar soluciones personalizadas para resolver problemas complejos que requieren integración y estudios de sistemas de potencia. Detecte y desenergice las líneas rotas de distribución aérea en cuestión de milisegundos con la solución de mitigación de conductores caídos. Garantice la estabilidad de la red y un suministro de energía sin interrupciones con las soluciones del sistema de control y administración de energía powerMAX de SEL para microrredes, plantas industriales y sistemas de potencia de área amplia.

      Interfaz hombre-máquina (IHM)
      Proporcione supervisión, control y señalización locales y remotos de bajo costo para subestaciones y otros procesos instalando el IHM opcional basado en la web, disponible para la mayoría de los modelos RTAC y el Axion. El software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 incluye funciones para el diseño de diagramas unifilares y paneles de alarma, así como etiquetado indirecto, y viene con un visor de SOE integrado para la notificación de alarmas.

      Integración de sistemas IEC 61850
      Integre DEIs modernos en esquemas de control y automatización con IEC 61850 GOOSE y cliente y servidor MMS. Convierta las subestaciones o los dispositivos heredados para que soporten el modelo de datos IEC 61850 estándar con el modelo de datos completamente configurable del servidor MMS. IEC 61850 admite la transferencia de archivos MMS tanto para para clientes como para servidores MMS, ofreciendo una solución completa para la extracción de datos de una subestación a las ubicaciones centrales.

      Integración de sistemas de generación e industriales
      Proporcione un gateway potente entre la subestación y la fábrica o la planta de generación de energía con EtherNet/IP y OPC UA. Estos protocolos populares facilitan la comunicación confiable entre los dispositivos electrónicos y los sistemas de automatización industrial y de generación de energía. El adaptador EtherNet/IP del RTAC permite el intercambio de datos críticos para la supervisión en tiempo real, el control de procesos y la integración de sistemas eléctricos. Utilice la compatibilidad con tipos de datos enriquecidos y la detección automática de datos OPC UA para recopilar los modelos de datos enriquecidos admitidos por los dispositivos finales.

      Dispositivo de seguridad
      Convierta el RTAC en el punto de acceso seguro de su subestación o planta con un conjunto completo de protocolos cifrados para ingeniería remota, autenticación central y autenticación de usuario basada en roles. Integre los protocolos de tecnología de la información SNMP y Syslog en el registro de SOE o mapee los datos de seguridad en los reportes SCADA para lograr una integración líder en la industria de tecnologías de seguridad. Algunos modelos de RTAC admiten auditorías de redes que proporcionan información detallada sobre los puertos, los servicios y las direcciones IP. Recopile información de configuración para el cumplimiento a través de API REST completamente documentadas, comandos de terminal o el envío de notificaciones push a través de una conexión de correo electrónico encriptada y autenticada.

      Registrador de fallas digital (DFR)
      Utilice el RTAC y la plataforma modular de E/S Axion de SEL para implementar un sistema de DFR con registro de eventos a 24 kHz que se amplía hasta 96 canales. Implemente una solución que respalde los esfuerzos de cumplimiento de la norma NERC PRC-002 mediante el registro continuo de datos de oscilografía a 3,000 muestras por segundo durante diez días o más. Además, el sistema captura cientos de estados de entradas digitales con los módulos de entradas digitales SEL-2244-2. Almacene datos a largo plazo de manera confiable utilizando almacenamiento SSD confiable en el controlador para todos los registros de fallas, registros de disturbios dinámicos y registros de secuencia de eventos de la subestación.

      Supervisión de condición
      Extienda los intervalos de mantenimiento de los equipos con supervisión continua de los datos operativos. Extraiga los datos del sistema de potencia con un conjunto de herramientas automatizadas para recopilar, analizar y supervisar los datos contenidos en los reportes de DEIs. Utilice los datos en tiempo real combinados con los datos de los reportes de DEI con valor agregado para recopilar un historial archivado y activar alarmas ante cambios significativos que se detecten en los activos del sistema de potencia y en las comunicaciones críticas. Un conjunto creciente de capacidades para la supervisión de: TCs/TPs, bobinas de disparo, monitoreo del interruptores y extracción de reportes se está añadiendo continuamente para brindar más valor a los datos de las subestaciones.

      Sincronización de tiempo
      Sincronice en tiempo los dispositivos conectados mediante serial o Ethernet utilizando el método más adecuado para la arquitectura de la subestación o el dispositivo conectado. El RTAC admite los métodos DNP3, IEC 60870-5-101/104, SNTP/NTP e IRIG-B para la sincronización de tiempo y la distribución a los dispositivos conectados. Utilice IRIG-B para sincronizar el RTAC a una fuente de tiempo de alta precisión y luego distribuir tiempo preciso a los DEIs. Integre dispositivos heredados con DEIs en una red de protocolo PTP sincronizando el RTAC con un reloj gran maestro y luego distribuyendo el tiempo a los dispositivos mediante cualquier protocolo de sincronización de tiempo compatible.

      Modelos de hardware de RTAC

      Modelos de RTAC

      SEL-3505

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3505 es una versión de RTAC de voltaje más bajo con opciones que van de 12 Vcd a 24/48 Vcd. Este en un RTAC compacto que admite opciones de montaje superficial y en riel DIN y ofrece todas las características estándar de un RTAC, lo que lo hace una opción ideal para la conversión de protocolos y comunicaciones seguras cuando el espacio es limitado. Incluye un modem interno opcional. Es ideal para subestaciones pequeñas, DER y aplicaciones de restaurador.

      Visitar la página de producto del SEL-3505
      Configurar y pedir el SEL-3505
      3505_front

      SEL-3505

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3505 es una versión de RTAC de voltaje más bajo con opciones que van de 12 Vcd a 24/48 Vcd. Este en un RTAC compacto que admite opciones de montaje superficial y en riel DIN y ofrece todas las características estándar de un RTAC, lo que lo hace una opción ideal para la conversión de protocolos y comunicaciones seguras cuando el espacio es limitado. Incluye un modem interno opcional. Es ideal para subestaciones pequeñas, DER y aplicaciones de restaurador.

      Visitar la página de producto del SEL-3505
      Configurar y pedir el SEL-3505
      3505_front

      SEL-3505-3

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3505-3 es una versión de RTAC de voltaje más bajo con opciones que van de 12 Vcd a 24/48 Vcd. Este modelo incluye E/S integrada con 8 entradas digitales y 3 salidas digitales tipo C. Este en un RTAC compacto que admite opciones de montaje superficial y en riel DIN y ofrece todas las características estándar de un RTAC, lo que lo hace una opción ideal para la conversión de protocolos y comunicaciones seguras cuando el espacio es limitado. Es ideal para subestaciones pequeñas, DER y restauradores que requieren de integración de E/S.

      Visitar la página de producto del SEL-3505-3
      Configurar y pedir el SEL-3505-3
      3505-3_front

      SEL-3505-3

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3505-3 es una versión de RTAC de voltaje más bajo con opciones que van de 12 Vcd a 24/48 Vcd. Este modelo incluye E/S integrada con 8 entradas digitales y 3 salidas digitales tipo C. Este en un RTAC compacto que admite opciones de montaje superficial y en riel DIN y ofrece todas las características estándar de un RTAC, lo que lo hace una opción ideal para la conversión de protocolos y comunicaciones seguras cuando el espacio es limitado. Es ideal para subestaciones pequeñas, DER y restauradores que requieren de integración de E/S.

      Visitar la página de producto del SEL-3505-3
      Configurar y pedir el SEL-3505-3
      3505-3_front

      SEL-3530-4

      Controlador de automatización en tiempo real

      Con el mismo diseño robusto que el SEL-3530, el modelo SEL-3530-4 ofrece el mismo rendimiento en un factor de forma pequeño. El SEL-3530-4 es una unidad de medio rack de 1U que se puede configurar con múltiples opciones de montaje que incluyen montajes superficial, en rack, en panel y en riel DIN. Es ideal para instalaciones pequeñas a medianas con espacio limitado y aplicaciones que integran datos para un máximo de 60 dispositivos.

      Visitar la página de producto del SEL-3530-4
      Configurar y pedir el SEL-3530-4
      3530-4_Front

      SEL-3530-4

      Controlador de automatización en tiempo real

      Con el mismo diseño robusto que el SEL-3530, el modelo SEL-3530-4 ofrece el mismo rendimiento en un factor de forma pequeño. El SEL-3530-4 es una unidad de medio rack de 1U que se puede configurar con múltiples opciones de montaje que incluyen montajes superficial, en rack, en panel y en riel DIN. Es ideal para instalaciones pequeñas a medianas con espacio limitado y aplicaciones que integran datos para un máximo de 60 dispositivos.

      Visitar la página de producto del SEL-3530-4
      Configurar y pedir el SEL-3530-4
      3530-4_Front

      SEL-3350

      El SEL-3350 es una plataforma informática versátil que se puede implementar como un RTAC. El SEL-3350 representa la próxima generación del popular RTAC SEL-3530, con mayor potencia de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento en SSD. El SEL-3350 está disponible como un modelo de montaje en panel o en rack de 1U o 3U y cuenta con procesamiento multinúcleo. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. El SEL-3350 es ideal para instalaciones pequeñas a medianas y aplicaciones que integran datos para un máximo de 100 dispositivos.

      Visitar la página de producto del SEL-3350
      Configurar y pedir el SEL-3350
      3350 stacked

      SEL-3350

      El SEL-3350 es una plataforma informática versátil que se puede implementar como un RTAC. El SEL-3350 representa la próxima generación del popular RTAC SEL-3530, con mayor potencia de procesamiento, memoria RAM y almacenamiento en SSD. El SEL-3350 está disponible como un modelo de montaje en panel o en rack de 1U o 3U y cuenta con procesamiento multinúcleo. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. El SEL-3350 es ideal para instalaciones pequeñas a medianas y aplicaciones que integran datos para un máximo de 100 dispositivos.

      Visitar la página de producto del SEL-3350
      Configurar y pedir el SEL-3350
      3350 stacked

      SEL-3555

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3555 es nuestro modelo de RTAC más potente, con procesamiento multinúcleo y opciones de memoria RAM configurables que son capaces de ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo y cumplir con los requisitos más exigentes de la industria. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. Este modelo es ideal para las aplicaciones más exigentes porque puede integrar hasta 256 dispositivos y admite un máximo de 100,000 puntos de datos.

      Visitar la página de producto del SEL-3555
      Configurar y pedir el SEL-3555
      RTAC_3555_Front

      SEL-3555

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3555 es nuestro modelo de RTAC más potente, con procesamiento multinúcleo y opciones de memoria RAM configurables que son capaces de ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo y cumplir con los requisitos más exigentes de la industria. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. Este modelo es ideal para las aplicaciones más exigentes porque puede integrar hasta 256 dispositivos y admite un máximo de 100,000 puntos de datos.

      Visitar la página de producto del SEL-3555
      Configurar y pedir el SEL-3555
      RTAC_3555_Front

      SEL-3560S

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3560S está construido con la misma potencia de procesamiento que el SEL-3555, pero viene en un factor de forma más pequeño. El SEL-3560S es de montaje superficial y cuenta con procesamiento multinúcleo y opciones de memoria RAM configurables que son capaces de ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo y cumplir con los requisitos más exigentes de la industria. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. Es ideal para las aplicaciones que no requieren muchos puertos de comunicaciones, pero sí un alto desempeño en espacios reducidos. Este modelo integra hasta 256 dispositivos y admite un máximo de 100,000 puntos de datos.

      Visitar la página de producto del SEL-3560S
      Configurar y pedir el SEL-3560
      3560S_Front

      SEL-3560S

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3560S está construido con la misma potencia de procesamiento que el SEL-3555, pero viene en un factor de forma más pequeño. El SEL-3560S es de montaje superficial y cuenta con procesamiento multinúcleo y opciones de memoria RAM configurables que son capaces de ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo y cumplir con los requisitos más exigentes de la industria. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. Es ideal para las aplicaciones que no requieren muchos puertos de comunicaciones, pero sí un alto desempeño en espacios reducidos. Este modelo integra hasta 256 dispositivos y admite un máximo de 100,000 puntos de datos.

      Visitar la página de producto del SEL-3560S
      Configurar y pedir el SEL-3560
      3560S_Front

      SEL-3560E

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3560E está construido con la misma potencia de procesamiento que el SEL-3555, pero viene en un factor de forma más pequeño. El SEL 3560E es de montaje superficial y admite hasta dos tarjetas PCIe para ofrecer capacidades de comunicaciones extendidas. Este modelo cuenta con procesamiento multinúcleo y opciones de memoria RAM configurables que son capaces de ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo y cumplir con los requisitos más exigentes de la industria. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. Es ideal para las aplicaciones que necesitan comunicaciones flexibles y un alto desempeño en espacios reducidos. Este modelo integra hasta 256 dispositivos y admite un máximo de 100,000 puntos de datos.

      Visitar la página de producto del SEL-3560E
      Configurar y pedir el SEL-3560
      3560E_Front

      SEL-3560E

      Controlador de automatización en tiempo real

      El SEL-3560E está construido con la misma potencia de procesamiento que el SEL-3555, pero viene en un factor de forma más pequeño. El SEL 3560E es de montaje superficial y admite hasta dos tarjetas PCIe para ofrecer capacidades de comunicaciones extendidas. Este modelo cuenta con procesamiento multinúcleo y opciones de memoria RAM configurables que son capaces de ejecutar múltiples aplicaciones en simultáneo y cumplir con los requisitos más exigentes de la industria. La IHM web integrada opcional con un puerto de pantalla local elimina la necesidad de una computadora adicional. Es ideal para las aplicaciones que necesitan comunicaciones flexibles y un alto desempeño en espacios reducidos. Este modelo integra hasta 256 dispositivos y admite un máximo de 100,000 puntos de datos.

      Visitar la página de producto del SEL-3560E
      Configurar y pedir el SEL-3560
      3560E_Front

      SEL-2240 Axion

      Controlador de automatización en tiempo real con E/S modular

      El Axion es una solución de control y E/S modular completamente integrada para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. Se puede usar como una UTR o un controlador lógico programable (PLC) ultrarresistente. Gracias a la pantalla táctil opcional a color de 7 pulgadas, el Axion también es ideal para aplicaciones como una unidad de control de bahías. El Axion combina las comunicaciones, la seguridad integrada y el motor de lógica IEC 61131 de la familia de RTAC de SEL con un conjunto resistente de módulos de E/S que brindan un rendimiento de control determinista de alta velocidad a través de una red EtherCAT.

      Visitar la página de producto del SEL-2240
      2240 Axion

      SEL-2240 Axion

      Controlador de automatización en tiempo real con E/S modular

      El Axion es una solución de control y E/S modular completamente integrada para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. Se puede usar como una UTR o un controlador lógico programable (PLC) ultrarresistente. Gracias a la pantalla táctil opcional a color de 7 pulgadas, el Axion también es ideal para aplicaciones como una unidad de control de bahías. El Axion combina las comunicaciones, la seguridad integrada y el motor de lógica IEC 61131 de la familia de RTAC de SEL con un conjunto resistente de módulos de E/S que brindan un rendimiento de control determinista de alta velocidad a través de una red EtherCAT.

      Visitar la página de producto del SEL-2240
      2240 Axion

      Comparación de la familia de RTAC

      Detalles

      Hardware robusto
      El RTAC está diseñado y probado para cumplir o superar las especificaciones IEEE 1613 y de relés de protección para entornos hostiles, y para tolerar la vibración, picos de voltaje, transitorios rápidos y temperaturas extremas. El RTAC de SEL opera de manera confiable, incluso en entornos exigentes. Para mayor protección, puede solicitar el recubrimiento protector para brindar protección contra entornos hostiles y contaminantes en el aire, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad.

      Seguridad integrada
      El RTAC está construido con ciberseguridad desde el hardware hasta los niveles más altos del sistema. La tecnología antimalware Exe-GUARD basada en una lista de aprobación (approvelist) proporciona mayor seguridad, haciendo del RTAC el primer producto del mercado que incluye una solución antivirus basada en lista de aprobación que no requiere actualizaciones de parches por parte del usuario final. El RTAC ofrece un conjunto completo de características de seguridad para acceso de usuarios, administración de configuraciones y supervisión de dispositivos.   

      Configuración sencilla y fluida
      Diseñe con rapidez un sistema de automatización integrado que incluya conversión de protocolos, comunicaciones SCADA, integración IEC 61850, sincrofasores, sincronización de tiempo, administración de datos y lógica programable. Continuamente se añaden nuevas herramientas de automatización para simplificar las aplicaciones complejas, tales como la supervisión de condiciones, registro de fallas por disturbios, configuración de mapas de puntos SCADA y archivado y activación de alarmas ante cambios en los datos. Consulte el manual de software de acSELerator RTAC SEL-5033 para obtener más información sobre nuestras extensiones de software de automatización.

      Amplio soporte de protocolos
      Concentre y administre datos de relés nuevos y heredados, así como de otros DEIs utilizando nuestro amplio conjunto de protocolos. Los protocolos SCADA estándar están incluidos con la compra de cualquier RTAC, entre ellos DNP3, IEC 60870-101/104, Modbus, y muchos más.  

      IHM para subestaciones
      Proporcione supervisión, control y notificación de alarmas locales y remotos de bajo costo para subestaciones y otros procesos mediante la instalación opcional de la IHM basada en web, disponible para la mayoría de los modelos RTAC y el Axion SEL-2240. El software acSELerator Diagram Builder SEL-5035 mapea de forma sencilla la base de datos de variables del RTAC para reducir el tiempo de desarrollo de pantallas.

      Lógica personalizada
      Cree sus propias soluciones en el motor de lógica integrado IEC 61131, que viene de serie con cada controlador de automatización. Desarrolle lógica de usuario personalizada y acceda a todas las variables del sistema, incluidas las de diagnóstico, E/S de contactos, datos de protocolos y estadísticas de comunicaciones para ofrecer una flexibilidad de control sin igual.

      Lista de reproducción de vídeos

      Conceptos básicos de RTAC

      • SEL RTAC—Install
      • SEL RTAC—Basic Software
      • SEL RTAC—Building a Project
      • SEL RTAC—DNP Client
      • SEL RTAC—Tag Processor Intro
      • SEL RTAC—Tag Processor Logging
      • SEL RTAC—Tag Processor Logic
      • SEL RTAC—Engineering Access with Legacy Commands
      • SEL RTAC—Engineering Access with Automatic Connections
      • SEL RTAC—IEC 61131 Programming
      • SEL RTAC—IEC 61131 Functions
      • SEL RTAC—IEC 61131 Function Blocks

      IHM del RTAC

      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 1: Presentación del software acSELerator Diagram Builder
      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 2: Preparar un proyecto
      • Cómo usar la IHM del RTAC - Parte 3: Etiquetas compartidas

      Puntos destacados de la versión de firmware del RTAC

      • SEL RTAC R153: Firmware Update
      • SEL RTAC R152: Firmware Update
      • SEL RTAC R151: Firmware Update

      Registrador de fallas digitales

      • How To Configure Continuous Recording on the RTAC
      • How To Configure SEL DFR Solutions

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Pestaña de hardware del RTAC

      Para obtener más información sobre los modelos de RTAC específicos, lo que incluye especificaciones de hardware, folletos, hojas de datos y manuales de instrucciones, visite las siguientes páginas de producto:

      RTAC SEL-3505/3505-3
      SEL-3530-4 RTAC
      SEL-3350 RTAC
      RTAC SEL-3555
      SEL-3560S/3560E RTAC
      SEL-2240 Axion
      Módulos SEL Axion

      Para obtener más información acerca de las tarjetas de expansión PCIe SEL-3390 (compatibles con los modelos SEL-3555 y SEL-3560E), visite las siguientes páginas de producto:

      Tarjeta de adaptador de red SEL-3390E4
      Tarjeta de adaptador serial SEL-3390S8
      Tarjeta adaptadora de tiempo y Ethernet SEL-3390T

      Pestaña de software del RTAC

      Software de configuración

      Software acSELerator RTAC SEL-5033

      acSELerator RTAC es una aplicación intuitiva y fácil de usar que se diseñó para configurar la familia de productos controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL, incluido el Axion SEL-2240. El software ofrece una amplia gama de herramientas, complementos y extensiones de biblioteca opcionales.

      Conozca más y descárguelo en la página del software acSELerator RTAC.


      Software acSELerator Diagram Builder SEL-5035

      Diagram Builder es una aplicación que permite a los usuarios crear y administrar los proyectos de visualización para la IHM web opcional diseñada por los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Diagram Builder.


      Software acSELerator Architect SEL-5032

      Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.


      Bibliotecas y extensiones del RTAC

      Una amplia gama de bibliotecas y extensiones basadas en IEC 61131 está disponible para la plataforma RTAC. Las instrucciones para las bibliotecas y extensiones están disponibles en Referencia de programación y a través del menú de ayuda de acSELerator RTAC.

      Soluciones de automatización

      Se pueden añadir las siguientes bibliotecas y extensiones durante la configuración del hardware del RTAC.

      OpciónDetallesDependencias
      IHM1Visualice los datos y cree diagramas personalizados para el monitoreo y control en tiempo real.Ninguna
      Utilidades para auditoría de redes2Escanee las redes del área local (LAN) y brinde una auditoría de los dispositivos y las comunicaciones en la red.Ninguna
      Conexión a la redControle el punto de acoplamiento común (PCC) entre la empresa suministradora de energía y las fuentes de generación de energía renovable.Dynamic Disturbance Recorder, File I/O
      Horizon SVP PlusTransforme el RTAC en un procesador vectorial de sincrofasores. Detecte el inicio de oscilaciones de área extensa fuera de control con análisis modal SVPplus.Ninguno
      Horizon Power System ModelResuelva flujos de datos de sincrofasores con un modelo del sistema de potencia.File I/O
      Monitoreo de condicionesRealice un monitoreo basado en la condición de los activos del sistema de potencia para cumplir con la norma PRC-005 de la NERC.File I/O
      Dynamic Disturbance RecorderRecopile datos desde el motor de lógica para generar archivos de secuencia de eventos (SOE), CSV con alineación de tiempo y COMTRADE en el RTAC.File I/O
      Meter Report Trend RecorderRegistre datos analógicos en el RTAC y envíe los datos al software acSELerator Team SEL-5045 y acSELerator Meter Reports SEL-5630 para su análisis.File I/O
      Report Generator/Email ClientGenere reportes personalizados a partir de los datos disponibles del motor de lógica del RTAC. Incluye un cliente de correo electrónico completo que se integra a los sistemas de correo electrónico seguro.File I/O
      FTP SyncConéctese a una infraestructura de servidor S/FTP establecida y envíe archivos automáticamente del sistema de archivos del RTAC a destinos remotos.File I/O
      File I/OLea y escriba archivos en el sistema de archivos del RTAC. Incluye un cliente SFTP/FTP integrado para enviar y recibir archivos y brinda acceso programático a registros de fallas y SOE.Ninguna

      1No compatible con el SEL-3505 ni el SEL-3505-3
      2Solo compatible con el SEL-3350, el SEL-3555, el SEL-3560S y el SEL-3560E


      Soluciones de los Servicios de Ingeniería

      Comuníquese con los Servicios de Ingeniería para solicitar información y detalles adicionales sobre estas bibliotecas y extensiones.

      OpciónAplicación
      Automatización de la distribuciónLocalización de fallas, aislamiento, restauración y control de voltaje/VAR de alimentadores de distribución
      Ground Fault DetectionIdentificación de falla a tierra para sistemas de alimentación sin conexión a tierra
      Falling Conductor MitigationUse los sincrofasores para detectar y mitigar las situaciones de conductores rotos y caídos

      Recopilación de datos automatizada

      Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

      Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

      Conozca más sobre esto en la página del software DMA.


      Visualización y analíticas

      SOFTWARE SEL-5601-2 Synchrowave EVENT

      Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar la causa de las perturbaciones del sistema de potencia, incluidas las fallas. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos de SEL y archivos COMTRADE.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.

      Pestaña de protocolos compatibles del RTAC

      • Protocolos de cliente
        • CDC Tipo II
        • Courier
        • CP 2179
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • Ethernet/IP: Cliente de mensajería explícita*
        • Protocolo de transferencia de archivos (FTP)/FTP seguro (SFTP)*
        • Flex Parse
        • IEC 60870-5-101/104
        • IEC 60870-5-103
        • Servicios de archivos de clientes MMS y MMS conforme a IEC 61850*,1
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Protocolo simple de administración de red (SNMP)
      • Protocolos de servidor
        • CDC Tipo II
        • DNP3 serial, DNP3 LAN/WAN
        • Ethernet/IP: Adaptador de mensajería implícita*
        • FTP/SFTP
        • IEC 60870-5-101/104
        • Servicios de archivos de servidor MMS y MMS conforme a IEC 61850*
        • Sincrofasores IEEE C37.118
        • LG 8979
        • Modbus RTU, Modbus TCP
        • OPC UA*,2
        • Protocolos SEL
        • SES-92
        • Agente SNMP
      • Protocolos entre pares
        • IEC 61850 GOOSE*
        • Lista de variables globales de red (NGVL)
        • Comunicaciones Mirrored Bits de SEL
      • Protocolo de bus de campo
        • EtherCAT a módulos de E/S SEL-2240 Axion*,3

      *Característica opcional.
      1No compatible con: SEL-3505, SEL-3505-3.
      2Solo compatible con: RTAC SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S y SEL-3560E.
      3Solo compatible con: SEL-3530-4, SEL-2241, RTAC SEL-3350, SEL-3555 y 3560E. Para que los modelos SEL-3555 y el SEL-3560E sean compatibles con EtherCAT, deben configurarse con la tarjeta de expansión SEL-3390E4.

      Número de parte del cableTerminaciónLongitudNotasDiagrama esquemático
      C605ADB-9 macho1 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ-45 M/DB-9 M, IRIG-B, control de flujo por hardware)Vista
      C489

      DB-9 macho1 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL para SEL DNP (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B)Vista
      C478A**

      DB-9 hembra1 a 6 piesCable adaptador serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware) Vista
      C478N**DB-9 hembra + BNC1 a 6 piesCable adaptador serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 F/BNC F, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware)Vista
      C605DB-9 macho1 a 6 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware)Vista
      C605R*DB-9 macho1 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, control de flujo por hardware) Vista
      C477DB-9 macho1 a 150 piesCable serial RJ45 de SEL para módulo de E/S DNP de GE (RS-485, RJ45 M/DB-9 M)Vista
      C607Cables estañados1 a 330 piesCable serial RJ45 de SEL para servidor de terminal (RJ45 M/cables estañados)Vista
      C616DB-9 macho1 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DCE, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware)Vista
      C629ARJ451 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B)Vista
      C629R*RJ451 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B, control de flujo por hardware)Vista
      C659DB-9 macho + BNC1 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DTE-DTE, RJ45 M/DB-9 M/BNC M, IRIG-B, alimentación en el pin 1, control de flujo por hardware)Vista
      C972BNC1 a 130 piesCable serial RJ45 de SEL (IRIG modulada, RJ45 M/BNC M)Vista
      C256BNC1 a 500 piesCable serial DB-9 para IRIG-BVista
      C48125 pines hembra1 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DCE) para módemVista
      C616DB-9 macho1 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DCE-DTE) para módemVista
      C618DB-9 macho1 a 100 piesCable serial RJ45 de SEL (RS-232, DCE) para módemVista

      *Este cable tiene doble apantallamiento (contiene una pantalla de lámina delgada y otra de malla). El apantallamiento está conectado a la carcasa en ambos extremos del cable para mejorar la inmunidad a perturbaciones eléctricas que pueden causar pérdida de datos.

      **Estos cables son para conectarse a cables seriales de SEL existentes mediante un conector DB-9 y transceptores de fibra óptica de la serie SEL-2800.