Iniciar sesión
Productos
Soluciones
Servicios de ingeniería
Educación
Soporte
Empresa
SELector de productos
SEL-849
Presentación
Documentos
Soporte
SEL-849
Toggle Dropdown
Presentación
Documentos
Soporte
Documentos
Destacados
Manual de instrucciones
SEL-849 Motor Management Relay
Hoja de datos
Relé de administración de motores SEL-849
Folleto
Relé de administración de motores SEL-849
Literatura
Los documentos más nuevos se muestran primero.
Incluir la literatura en inglés
Literatura
Folletos
Conjuntos de reemplazo directo de SEL
Soluciones para arco eléctrico SEL
motorMAX
Relé de administración de motores SEL-849
Inglés
SEL Arc-Flash Detection FAQ
Example Industrial Plant One-Line Diagram
Hojas de datos
Relé de administración de motores SEL-849
Guías de especificación
Inglés
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-849 Motor Management Relay
Guías de instalación
Inglés
SEL-3421 Motor Relay HMI (With LCD Display) Quick-Start Guide
SEL-849 Motor Management Relay Quick-Start Guide
SEL-3422 Motor Relay HMI Quick-Start Guide
SEL-849 Accessory Lug Kit Installation Guide
Manuales de instrucción
Inglés
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-4520 Arc-Flash Test Module
Hojas de instrucción
Inglés
Drill template
SEL-3421 Drill Template
SEL-3422 Drill Template
Hojas de ajustes
Inglés
SEL-849 Settings Sheets
Etiquetas configurables
Inglés
SEL-3421, SEL-3422 Configurable Label Template
SEL-3421, SEL-3422 Configurable Label Template (A4)
SEL-3421 and SEL-3422 Configurable Label Instructions
Información para ordenar
Inglés
SEL-849 Motor Management Relay
SEL-3421 Motor Relay HMI with LCD for the SEL-849 Motor Management Relay
MOT_3422_WI-5838
Descargas relacionadas
Inglés
SEL-849 DNP3 Device Profile Information
Certificaciones
Inglés
EtherNet/IP Conformance Certificate for SEL-849
SEL-849 IEC 61850 Conformance and Interoperability Statement
KEMA Conformance Certificate
Model Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-849
Protocol Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 Interface in SEL-849
Protocol Implementation eXtra Information for Testing (PIXIT) for the IEC 61850 interface in SEL-849
TISSUES Implementation Conformance Statement for the IEC 61850 interface in SEL-849
Publicaciones
Guías de aplicación
Inglés
Applying SEL Motor Protection Relays to Motors That Use an Autotransformer Starting Scheme
Maintaining Switched-Mode Relay Responsiveness in an RSTP Network
Applying SEL Motor Relays on Reciprocating Loads
Defining DCE and DTE: Null Modem Cable and Straight-Through Cable Applications
Connecting Multiple SEL-849 Relays to a Single SEL-3421 or SEL-3422 HMI Through Use of a Communications Selector Switch
MCC Arc-Flash Protection Using the SEL-849 Motor Management Relay Via IEC 61850
Basic Feeder Protection Using SEL-849 Factory Logic
Step-by-Step Procedure for Downloading and Viewing Motor Start Reports From SEL Motor Protection Relays
Setting an SEL-849 Using Factory Logic and Motor Nameplate Values
Notas de aplicación
Protección contra arco eléctrico en CCM’s usando el Relé de protección a motor SEL-849 a través de IEC 61850
Mejore la protección de los variadores de frecuencia con el Relé de protección a motor SEL-849
Inglés
SEL-849 Fail-Safe and Nonfail-Safe Tripping
Wiring SEL-2400, SEL-2200, and SEL-700 Series Devices
MCC Arc-Flash Protection Using the SEL-849 Motor Management Relay Via IEC 61850
Using an SEL-849 With Interposing Control Relays
Enhance VFD Protection With the SEL-849 Motor Management Relay
Fault Data Recorder and Power Quality Monitor for Oil Field Wellhead and Tank Battery Installations
Artículos técnicos
Inglés
Arc-Flash Protection System Design Revisited
Lessons Learned Through Commissioning, Livening, and Operating Switchgear: Part 3
Replacing Electromechanical Relays With Microprocessor Relays to Provide Thermal Protection for Motors
Best Practices for Motor Control Center Protection and Control
Challenges and Solutions of Protecting Variable Speed Drive Motors
Diagramas