html{display:none} Opciones y accesorios de instalación de medidores | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:28
Loaded: 3.66%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:28
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected

    Opciones y accesorios de instalación de medidores

    Monte los medidores y dispositivos adicionales SEL en múltiples sitios con una línea completa de paquetes de montaje. Elija entre montaje en rack, de pared, y configuraciones de interior o exterior. Instale su medidor en un corte de panel existente con nuestros biseles de modernización. Consulte el catálogo de accesorios de medición SEL para obtener una lista completa de los accesorios. Si no ve una opción de montaje o accesorio para su aplicación, use el formulario de pedido a continuación para montaje y accesorios de medición, y nos comunicaremos con usted. 

    Solicitar un seguimiento

    (0/250)

    *Este campo es obligatorio.


    Medidor fácilmente extraíble (EXM)

    Puede solicitar el medidor de calidad de la energía y de facturación SEL-735 y el sistema de medición avanzada SEL-734 como opciones EXM. Las abrazaderas de modernización sencillas reemplazan a los medidores extraíbles. Jale los cerrojos de liberación rápida y retire los conectores para extraer el medidor para la prueba de campo. Observe el video "How to Extract SEL-734 Advanced Metering System (Cómo extraer el sistema de medición avanzada SEL-734)" en la lista de reproducción o descargue la guía de instalación.

    How to Use SEL Easily Extractable Meters

     

    Medidor portátil de calidad de la energía

    El medidor portátil de calidad de la energía SEL-735 posibilita que supervise la calidad de la energía en cualquier lugar. Además, la robusta caja de viaje permite la instalación de un medidor temporal en cualquier sitio. Registre hasta un año de datos con una memoria incorporada de 128MB.

    PowerQualityAligned

     

    Gabinete para exteriores

    Instale los medidores en un gabinete totalmente sellado que cumple con los requisitos de protección NEMA 4X, IEC 529 e IP 66. Disponibilidad de opciones con precableado. Reemplace los medidores de enchufe con un gabinete económico que incluye un interruptor de prueba FT-1 preconectado. El gabinete totalmente sellado cuenta con rieles DIN para accesorios, un sistema de retención de acero inoxidable, soportes para montaje en pared y abrazaderas para cables. Vea los diagramas del gabinete el SEL-735 horizontal y el SEL-735 vertical a continuación. 

    Los ingenieros de SEL personalizarán e integrarán los medidores SEL donde se necesiten las opciones únicas de montaje. Visite la página Custom Enclosure Solutions (Soluciones personalizadas de gabinete) para obtener más información 

    Outdoor Enclosure Aligned

     

     

    Paquete de soportes para montaje de pared

    Use los accesorios precortados de montaje, como el paquete de soportes para montaje de pared a fin de montar los medidores en los racks de 19 pulgadas o paneles. Hay muchas opciones disponibles para uno o dos medidores o para montar un medidor con un interruptor de prueba FT-1 (no incluido). Consulte el catálogo de accesorios de medición para obtener más información, o vea el video "How to Install SEL-735" (Cómo instalar el SEL-735).

    How to Surface Mount the SEL-735 Meter

     

    Cubiertas físicas de sellado

    Estas cubiertas ofrecen evidencia de alteraciones cuando se combinan con un sellado de cables aprobado para lasempresas suministradoras de energía. La cubierta del panel frontal cuenta con dos suministros de sellado: uno para el botón de Demand Reset (restablecimiento de demanda) y la interfaz del panel frontal. Alternativamente, elija un ensamblado de protección contra el polvo para el medidor. Consulte el catálogo de accesorios de medición para obtener más información.

    SealingCoverAligned

    Accesorios

    Monte los medidores y dispositivos accesorios en múltiples sitios con una línea SEL completa de paquetes de montaje. Elija entre montaje en rack, de pared, y configuraciones de interior o exterior. Instale su medidor en un corte de panel existente con nuestros biseles de modernización. Asegure el panel frontal con una cubierta de sellado para los requerimientos de sellado del restablecimiento de la demanda.

    Consulte el catálogo de accesorios de medición SEL para obtener una lista completa de los accesorios.

    Visite la página selector de montaje para todas las opciones de montaje.

    Bezel 2

    Lista de reproducción de vídeos

    Metering How-to Videos

    • How to Use SEL-735 WAVE VIEW
    • How to Surface Mount the SEL-735 Meter
    • Cómo configurar el Medidor de calidad de energía e ingresos SEL-735
    • How to Set the SEL-735 Meter for Itron MV-90 Communication
    • How to Set the SEL-735 Meter With DNP Map Settings
    • How to Use SEL Easily Extractable Meters
    • How to Use SEL acSELerator Meter Reports Software
    • How to Change the Meter Form in the SEL-735

    Literatura

    Los documentos más nuevos se muestran primero.

    Literatura

    Publicaciones

    Diagramas