SEL recomienda seleccionar el relé de protección del motor SEL-710-5 o el relé de administración de motor SEL-849 en lugar del SEL-701. El SEL-710-5 protege una gama completa de motores síncronos y de inducción trifásicos de voltaje medio y está disponible con una pantalla táctil a color. El SEL-849 protege motores impulsados por variadores de frecuencia y de inducción trifásicos de voltaje bajo o medio y se puede instalar fácilmente dentro de un centro de control de motores.
SEL seguirá brindando soporte y garantía para el SEL-701.
Protección del motor completa: proteja motores de inducción de voltaje medio, independientemente de la potencia nominal. Aplique el modelo de protección térmica integrado para retener las características térmicas del motor “aprendidas” a través de estados de funcionamiento transitorios (arranque, funcionamiento, detención, reinicio).
Tendencias y reportes de eventos: confirme el dimensionamiento del motor, entienda eventos y cumpla requisitos de información de sistemas de supervisión con los reportes integrales del relé SEL-701. Los reportes tales como arranques del motor, registrador secuencial de eventos (SER) y reportes de eventos completos brindan herramientas de análisis sin precedentes para aplicaciones de motor y perfilado de cargas. Los reportes se conservan en una memoria no volátil.
RTD programables: seleccione el tipo y la ubicación de cada RTD y, luego, incluya entradas RTD como parte del modelo térmico integrado para brindar protección contra la polarización. Los RTD configurables en el campo admiten diversos tipos y ubicaciones de RTD.
Comunicación simple: comuníquese con el relé usando el puerto de comunicaciones seriales EIA-232 o EIA-485, que admite comunicaciones ASCII usando programas de comunicaciones de emulación de terminales populares. Use el software acSELerator QuickSet SEL-5030 basado en Windows para crear, modificar, enviar, recibir y guardar ajustes del SEL-701.
Protección del motor completa
Modelo de protección térmica integrado (patentado). Protección flexible para motores síncronos y de inducción.
Tendencias y reportes de eventos
Reportes de eventos integrales almacenados en una memoria no volátil: arranques del motor, tendencia de arranques del motor, perfil de carga, SER y reportes de eventos completos.
RTD programables
RTD configurables en el campo desde el panel frontal local o el puerto de comunicaciones.
Comunicación simple
Comunicaciones Modbus junto con una interfaz binaria/ASCII usando paquetes de comunicaciones comerciales (emuladores de terminales).
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-701 | R116 | SEL-701-R116-Vx0xxx-Z004002-D20100924 | 4/10/10 | 2010277001 |
| Base Option | ||||
| SEL-701 | R116 | SEL-701-R116-Vx1xxx-Z004002-D20100924 | 4/10/10 | 2010277001 |
| Voltage Option | ||||
| SEL-701-1 | R302 | SEL-701-1-R302-Vx1xxx-Z100100-D20040713 | 15/7/04 | ~2004189001 |
| Voltage option | ||||
| SEL-701-1 | R202 | SEL-701-1-R202-Vx0xxx-Z100100-D20040713 | 13/7/04 | ~2004189001 |
| Base Version | ||||
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.