La plataforma informática SEL-3350 es versátil y está diseñada para resistir medioambientes hostiles en aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. La SEL-3350 se puede configurar como un controlador de automatización en tiempo real (RTAC), una plataforma de aplicaciones Blueframe, o una computadora industrial con Microsoft Windows o Linux.
La SEL-3350 es una plataforma informática económica con montaje en panel o rack que incluye un procesador Intel Atom de cuatro núcleos y 1.6 GHz, disponible en factores de forma de 1 y 3 unidades. La SEL-3350 se puede pedir de fábrica con los siguientes sistemas operativos preinstalados: SEL RTAC, SEL Blueframe, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise o Microsoft Windows Server. También se ofrecen kits de conversión del sistema operativo para actualizar el hardware existente. Además, los controladores de puerto serial y de red de SEL están disponibles para admitir la instalación de sistemas operativos Linux de terceros.
Mediante el uso de memoria con código de corrección de errores (ECC) y la eliminación de todas las partes móviles, como unidades de disco rígido y ventiladores giratorios, las plataformas informáticas de SEL cuentan con una de las calificaciones más altas de tiempo medio entre fallas (MTBF) de la industria. Todas las plataformas informáticas de SEL se diseñan, fabrican y evalúan según las mismas normas que nuestros relés de protección, incluyen nuestra garantía de diez años líder de la industria.
RTAC: solicite la SEL-3350 como un RTAC para aplicaciones de automatización seguras, como una IHM de subestación o una unidad terminal remota (UTR) SCADA, o para la concentración de datos o la recopilación de eventos. Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.
Blueframe: mejore la administración de red de tecnología operativa (TO) de su sistema de potencia, simplifique las revisiones de seguridad y garantice la disponibilidad con la plataforma de aplicaciones SEL Blueframe. Puede configurar las plataformas informáticas de SEL (SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360) con Blueframe para ejecutar aplicaciones de software especializadas, como el conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) y el conjunto de software del sistema de administración de distribución (DMS).
Estación de trabajo de ingeniería: escoja una plataforma informática de SEL como su plataforma de estación de trabajo de ingeniería para obtener un sistema confiable y robusto apto para los medioambientes más hostiles. Puede ver y modificar los ajustes de DEI, ver datos de reportes y eventos, y acceder fácilmente a planos y documentos en las instalaciones. Obtenga acceso remoto y seguro a la estación de trabajo de ingeniería usando una VPN, el Escritorio remoto de Microsoft Windows o el protocolo de cubierta segura (SSH).
Procesador de información: Concentrador de datos/convertidor de protocolos: concentre datos y convierta protocolos de forma fluida y flexible con cualquier plataforma informática de SEL y una amplia gama de software de concentración de datos y conversión de protocolos.
Kiosco: escoja la SEL-3350 para aplicaciones de usuario remoto que requieran la potencia de una computadora dedicada y de alto rendimiento. Como se puede elegir un factor de forma pequeño de 1U, la SEL-3350 ofrece el poder de cómputo que su aplicación necesita en un espacio limitado. Con refrigeración pasiva y un amplio espectro de temperaturas, es posible instalar las plataformas informáticas de SEL en lugares donde las computadoras comerciales no sobreviven. Puesto que tenemos las calificaciones más altas de tiempo medio entre fallas (MTBF) de la industria, el SEL-3350 puede funcionar prácticamente sin mantenimiento, por lo que es ideal para una operación autónoma.
Visualización de IHM, monitoreo y control:use el SEL-3350 para crear un punto seguro de visualización, monitoreo y control del sistema para su subestación o planta.
Botón de comprobación de lámparas LED
Indicadores LED de estado operativo, alarma y actividad del HDD
LED de red y estado del enlace al puerto Ethernet
LED de transmisión y recepción de puerto serial
Cuatro LED bicolores programables
Disipador de calor frontal
Puerto Ethernet Gigabit frontal
Dos puertos USB 3.1 en el panel frontal
Inserto de tarjeta para etiqueta
Conexión del monitor DisplayPort
Cuatro puertos USB 2.0
16 puertos RJ45 EIA-232/422/485 integrados
Cuatro puertos Ethernet Gigabit de alta velocidad que se pueden configurar como cuatro puertos RJ45, dos RJ45 y dos puertos enchufables de factor de forma pequeño (SFP) o cuatro puertos SFP.
Entrada digital/analógica configurable
Contacto de salida de alarma tipo C
Conexiones de fuentes de alimentación integradas
Botón de comprobación de lámparas LED
Indicadores LED de estado operativo, alarma y actividad del HDD
LED de red y estado del enlace al puerto Ethernet
LED de transmisión y recepción de puerto serial
Cuatro LED bicolores programables
Disipador de calor frontal
Inserto de tarjeta para etiqueta
Puerto Ethernet Gigabit frontal
Dos puertos USB 3.1 en el panel frontal
8 salidas digitales tipo A
24 entradas digitales seleccionables mediante software
Conexión del monitor DisplayPort
Cuatro puertos USB 2.0
Hasta 48 puertos RJ45 EIA-232/422/485
Cuatro puertos Ethernet Gigabit de alta velocidad que se pueden configurar como puertos RJ45 o SFP
Entrada digital/analógica configurable
Contacto de salida de alarma tipo C
Fuentes de alimentación directamente intercambiables
La SEL-3350 es una plataforma informática versátil que se puede implementar como un RTAC, una plataforma de aplicaciones Blueframe o una computadora industrial con Microsoft Windows o Linux.
Si quiere obtener más información sobre la plataforma de automatización RTAC, sus aplicaciones y otros modelos disponibles, visite la página de la plataforma RTAC.
Si quiere obtener más información sobre la plataforma de aplicaciones Blueframe y las aplicaciones de software disponibles, visite la página de la plataforma Blueframe.
El SEL-3350 se puede convertir entre los sistemas operativos Windows, RTAC y Blueframe, lo que ofrece la flexibilidad de actualizar el hardware existente. Si quiere obtener más información sobre los kits de conversión del sistema operativo, comuníquese con su representante local de servicio al cliente o de ventas.
SEL diseña, fabrica y prueba todas las plataformas informáticas dentro de la empresa para garantizar la máxima fiabilidad. La SEL-3350 no incluye ventiladores ni partes móviles, y cuenta con una fuente de alimentación de SEL duradera, un sistema de administración térmica pasivo, una memoria con código de corrección de errores (ECC) y una SSD de celda de nivel único (SLC) para brindar un funcionamiento confiable en los entornos más hostiles.
Diseñamos el SEL-3350 para que soporte descargas electrostáticas de 15 kV, transitorios rápidos, emisiones radiadas y conducidas, impactos de hasta 15 g, vibración sísmica y sostenida, picos de tensión y perturbaciones de grandes campos magnéticos. Cumple con las normas para relés de protección IEEE 1613, IEEE C37.90, IEC 61850-3 e IEC 60255. El SEL-3350 también cumple con las normas para entornos industriales IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4. Nuestras plataformas informáticas tienen una de las calificaciones más altas de tiempo medio entre fallas (MTBF) de la industria y están respaldadas por una garantía de diez años.
Para obtener mayor protección, puede solicitar el SEL-3350 con recubrimiento protector para brindar protección contra medioambientes hostiles y contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad.
El SEL-3350, diseñado para mantener su sistema en funcionamiento durante períodos más prolongados, incluye una bahía SATA 2.5 in de dos ranuras que puede cargarse con unidades de estado sólido (SSD). La exclusiva interfaz de Microsoft Windows Management Infrastructure (MI)/Windows Management Instrumentation (WMI) y el servicio de alarmas configurables de SEL, la herramienta Backup and Recovery Tool (BaRT) y el temporizador de vigilancia maximizan la disponibilidad al avisar a los usuarios de posibles problemas y reducir al mínimo el tiempo de inactividad.
Los usuarios pueden realizar diagnósticos, cambiar unidades (SSD) y fuentes de alimentación e instalar software y sistemas operativos. Además, el monitor del sistema (SysMon) de SEL registra los eventos específicos del sistema instalado a fin de agilizar la recuperación.
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3350 RTAC | R202-V0 | SEL-3350-R202-V0-Z000079-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R201-V1 | SEL-3350-R201-V1-Z000093-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R200-V2 | SEL-3350-R200-V2-Z000182-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R156-V0 | SEL-3350-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R155-V1 | SEL-3350-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R154-V2 | SEL-3350-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
| SEL-3350 RTAC | R153-V4 | SEL-3350-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/3/26 | ~1260770001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
SEL ofrece una amplia gama de controladores, firmware y software del sistema para las plataformas informáticas SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360 y las tarjetas de expansión SEL-3390.
Visite la página de descargas de software de SEL para encontrar las descargas que están disponibles para las plataformas informáticas y las tarjetas de expansión de SEL.
SEL-5815 añade compatibilidad con el protocolo de redundancia paralela (PRP) conforme a la norma IEC 62439-3 para las plataformas informáticas de SEL.
Conozca más y descárguelo en la página del producto SEL-5815.
Use SEL BaRT para crear de forma rápida y sencilla una instantánea del sistema operativo y la configuración de su plataforma informática. SEL BaRT se diseñó específicamente para la línea de plataformas informáticas de SEL y aprovecha cada una de las características de la plataforma.
Conozca más y descárguelo aquí.
acSELerator RTAC es una aplicación intuitiva y fácil de usar que se diseñó para configurar la familia de productos controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL, incluido el Axion SEL-2240. El software ofrece una amplia gama de herramientas, complementos y extensiones de biblioteca opcionales.
Conozca más y descárguelo en la página del software acSELerator RTAC.
Una amplia gama de bibliotecas y extensiones basadas en IEC 61131 está disponible para la plataforma RTAC. Las instrucciones para las bibliotecas y extensiones están disponibles en Referencia de programación y a través del menú de ayuda de acSELerator RTAC.
Conozca más sobre las bibliotecas y extensiones que están disponibles en la página de la plataforma RTAC.
Diagram Builder es una aplicación que permite a los usuarios crear y administrar los proyectos de visualización para la IHM web opcional diseñada por los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL.
Conozca más y descárguelo en la página del software Diagram Builder.
Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.
Conozca más y descárguelo en la página del software Architect.
Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.
Conozca más sobre esto en la página de software DMA.
Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar la causa de las perturbaciones del sistema de potencia, incluidas las fallas. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos de SEL y archivos COMTRADE.
Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.