html{display:none} SEL-300G Relé de generador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-300G

Relé de generador

Con el fin de hacer disponible la tecnología que cumpla con las normas de protección de turbinas de la IEEE por primera vez, SEL ha aplicado su experiencia en la producción de relés basados en microprocesador para crear el SEL-300G. SEL diseñó el SEL-300G para satisfacer las necesidades de una variedad de usuarios, incluso plantas de empresas suministradoras de energía e industriales y fabricantes de generadores.

Precios desde

USD 4,400

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección completa de generador: conecte el relé de generador SEL-300G a través de grandes generadores para protección primaria y de respaldo completa. Agregar la conexión de voltaje de neutro proporciona 100 por ciento de protección de tierra de estator, con base en mediciones de voltaje de tercera armónica. La conexión de la entrada de corriente de neutro proporciona protección para máquinas conectadas a tierra sólidamente o con resistencia.

Seguridad en el control remoto y la supervisión: utilice las capacidades de comunicaciones Modbus y ASCII para control, supervisión y alarmas. Controle la operación del relé e inicie o bloquee las secuencias de automatización de sistemas de control local o remoto.

Protección diferencial de corriente: aplique elementos diferenciales sensibles de corriente con restricción de porcentaje y un elemento sin restricción, junto con los elementos de verificación de sincronismo y de volts-por-hertz, para proteger tanto el generador como el transformador elevador. EL SEL-300G incluye compensación por defasamiento y diferencia en magnitud para aplicaciones diferenciales de corriente que incluyen transformadores elevadores de generadores.

Detección de sobreexcitación:detecte las condiciones de sobreexcitación por medio de los elementos de volts-por-hertz tanto en el generador como en el transformador elevador. Elija entre elementos de múltiples curvas y tiempo definido para aplicaciones de alarma y disparo.

Detalles

Protección extensa de generador
Numerosos elementos de corriente, voltaje, frecuencia, distancia y potencia ofrecen una protección total para generadores grandes, medianos y pequeños.

Cien por ciento de protección de falla de tierra del estator
Cien por ciento de protección de falla de tierra del estator usando elementos de sobrevoltaje de frecuencia fundamental y diferenciales de voltaje de tercera armónica para proteger los generadores conectados a tierra con una alta impedancia.

Protección de diferencial de corriente
Elementos opcionales de diferencial de corriente para optimizar la protección de máquinas más grandes, aunque lo bastante económicos para máquinas más pequeñas. Compensación de defasamiento y diferencia en magnitud para aplicaciones de diferencial de corriente que incluyan transformadores elevadores de generadores. La opción de diferencial de corriente incluye elementos de sobrecorriente de fase individuales para aplicaciones de protección de diferencial de fase partida.

Protección fuera de paso
Ofrece una opción de esquema de blinder unitario o doble para detectar la pérdida de condición de sincronismo.

Detección de sobreexcitación
Los elementos de volts-por-hertz detectan condiciones de sobreexcitación tanto en el generador como en el transformador elevador. Elija entre elementos de múltiples curvas y tiempo definido para aplicaciones de alarma y disparo.

Elementos de potencia direccional
Los elementos de potencia sensible protegen contra la potencia inversa, las condiciones de sobrecarga o la baja potencia hacia adelante.

Protección basada en RTDs
Los elementos opcionales de protección térmica funcionan en conjunto con el módulo RTD SEL-2600A.

Medición y reporte
El reporte de eventos, el reporte del Registrador Secuencial de Eventos (SER) y las mediciones de alta exactitud eliminan o reducen los requerimientos de medición externa.

Software acSELerator QuickSet SEL-5030
Ayuda a agilizar las aplicaciones de relé permitiéndole desarrollar los ajustes del relé fuera de línea, programar las ecuaciones de control SELogic y analizar los reportes de eventos post-falla.

Proporcione seguridad en el control remoto y la supervisión
Use las capacidades Modbus, ASCII y SEL Fast SER para propósitos de control, supervisión y alarma.

  • Elementos de verificación de sincronismo.
  • Elementos de diferencial de corriente trifásica o diferencial de tierra.
  • Entradas adicionales optoaisladas y contactos de salida estándar o de interrupción de alta corriente.
  • Hardware para montaje en rack o tablero.
  • Recubrimiento de protección: proteja el equipo de ambientes agresivos y contaminantes del aire tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-300G R332 303 6.6.0.0
SEL-300G R331 303 6.6.0.0

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-300G R332 SEL-300G-R332-Vxxxxxxxxxxxx-Z303303-D20181126 4/12/18 ~1183380001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-300G R332 303 6.6.0.0
SEL-300G R331 303 6.6.0.0

Manuales de instrucción