Генерация

Генерация

Решения для источников энергии от SEL помогают повысить отказоустойчивость энергетической системы.

Наш подход

Мы помогаем защищать критически важную инфраструктуру, отслеживать ее состояние и управлять ей, начиная с источника энергии.
Узнать больше о нашем подходе 

Наши решения

Совместимые продукты и системы, которые безопасно и надежно интегрируются в новые или существующие системы управления предприятием.
Узнать больше о наших решениях 

Наши услуги

Повышение эффективности защиты, оптимизация технического обслуживания и обеспечение соблюдения нормативных требований.
Узнать больше о наших услугах 

Наша техподдержка

Мы предлагаем полный спектр решений: от решений для традиционных источников генерации до решений для возобновляемых источников энергии и комплексных систем управления микросетями.
Узнать больше о нашей техподдержке 

Наш подход

В мире электроэнергии все начинается с генерации. Именно здесь, проходя через сложную систему первичных двигателей, генераторов, трансформаторов, инверторов, датчиков и многого другого, механическая энергия преобразуется в электрическую. Без генерации не может быть сетей передачи, распределения или промышленных сетей.Другими словами, чтобы удовлетворить спрос в тот момент, когда это необходимо, энергия должна быть сгенерирована. И преобразование энергии начинается в источнике энергии. Добавление возобновляемых источников энергии, отказ от традиционных источников энергии и просто увеличение спроса на электроэнергию создают потребность в более надежных, эффективных и простых решениях для источников энергии.

Структурные элементы защиты источников энергии

Будучи отправной точкой энергетической системы, системы генерации нуждаются в прочном защитном фундаменте. Надлежащая защита генераторов требует широкого спектра функций защиты, поскольку на работу генераторов могут влиять различные неисправности и другие аномальные условия работы. Защита системы генерации должна быть надежной, что подразумевает безотказность и безопасность. Безотказность означает обнаружение отклонений от нормы (таких как короткие замыкания или другие аномальные условия), которые могут повредить генератор, возбудитель, первичный двигатель или вспомогательную систему. Система защиты должна отключать блок источника энергии до того, как он получит какое-либо повреждение.Безопасность означает, что генератор остается работающим при любых условиях, не нарушающих его обычный режим работы, например, при внешних неисправностях, связанных с насыщением трансформатора тока. Безопасная система защиты увеличивает продолжительность бесперебойной работы источника энергии.Чем быстрее среагирует система защиты, тем быстрее ваши люди и оборудование окажутся под защитой. Благодаря инновациям в области защиты, таким как более точное обнаружение замыканий на землю в обмотке статора и универсальные дифференциальные элементы, теперь мы можем опередить неисправность и идентифицировать ее быстрее, чем до этого считалось возможным.Из нашей базы знаний

Повышенная отказоустойчивость благодаря отслеживанию работы системы

Отслеживание работы системы позволяет получить больше сведений о системе генерации. Для интеграции результатов, полученных с помощью функций отслеживания различных устройств генератора, таких как реле, контроллеры, регулятор напряжения, регулятор скорости и т. д., в единую целостную систему используются протоколы связи. Отслеживание позволяет повысить отказоустойчивость систем генерации за счет сокращения времени реагирования на сбои и потерь мощности, так чтобы энергетическая система не оказывалась нестабильной или уязвимой. Для этого события синхрофазоров, записи о неисправностях и отклонениях, исторические тренды и т. д. собираются и передаются для принятия упреждающих решений. В случае перерыва подачи электроэнергии эффективные инструменты ситуационного управления позволяют перенаправлять электроэнергию и устанавливать приоритетность нагрузок — и делать это быстрее, чем ранее. Именно в этом заключается наша миссия. За счет более точного управления системой генерации и принятия более обоснованных решений на основе переданных данных система генерации становится более безопасной, надежной и экономичной. Из нашей базы знаний

Сохранение простоты в сложном мире

С ростом сложности систем, будь то интеграция возобновляемых источников энергии, угрозы или риски кибербезопасности или общая потребность в большем количестве энергии, простота является ключом к обеспечению безопасности/хорошей защиты и стабильности работы систем генерации.Благодаря многофункциональности и гибкости наших продуктов SEL имеет возможность предлагать более простые решения. Пользуясь этой гибкостью, система генерации приобретает способность делать именно то, что вам нужно, не делая ничего лишнего. Гибкостью, происходящей от того, что единственный продукт может выполнять несколько функций. Гибкостью, происходящей от того, что модернизацию можно выполнять в условиях эксплуатации, не опасаясь, что система будет уязвимой для кибератак.Наши решения для источников энергии отличаются простотой, гибкостью и надежностью за счет простоты программирования, позволяющей настроить продукт в соответствии с строгими спецификациями; техподдержкой в течение всего срока службы, предоставляемой нашими инженерами по эксплуатации, которые могут помочь с подбором продукта, элемента или настроек; и поддержкой нашего подразделения инженерно-технических услуг, которое может спроектировать, изготовить, испытать и ввести в эксплуатацию комплексную систему защиты генерации, отвечающую конкретным потребностям. Читать о преимуществах наших продуктов и решений.

Наши решения

SEL продолжает внедрять инновации в сфере генерации. Мы первыми реализовали функции аналоговых защит в цифровых реле, а затем снизили стоимость и сложность установки с помощью таких новых функций, как автоматическая синхронизация. Мы также добавили в наши реле защиты генераторов элемент защиты от потери возбуждения на основе кривой мощности генератора, что позволяет пользователю устанавливать несколько зон для предотвращения повреждения генератора. Мы разработали новые подходы к защите, которые обеспечивают резервную защиту статора.Наши решения предназначены для защиты уже имеющихся у вас компонентов, при этом они позволяют добавлять дополнительные элементы по мере роста потребностей.

Защита

Стабильная работа энергетической системы — ключевой показатель эффективного решения для систем производства электроэнергии. Такое решение не просто защищает генератор, оно также учитывает, что срабатывание защиты генератора не должно оказывать негативного влияния на энергетическую систему, но должно соответствовать требованиям NERC PRC. Если защита ненадежна, вы рискуете не только потерять генератор, но и, что еще хуже, вызвать массовое отключение электроэнергии. Вы не можете предотвратить возникновение неисправности, но если у вас есть инструменты быстрого реагирования, вы сведете к минимуму ущерб и, в конечном итоге, сохраните подачу электроэнергии.Наши решения по защите источников энергии обеспечивают как основную, так и резервную защиту генераторов, трансформаторов и шин, а также двигателей, фидеров и другого оборудования с помощью таких технологий и функций, как усовершенствованная защита статора и ротора от неисправностей, инновационная защита от аномальных условий эксплуатации и автосинхронизация.Использование этих решений защиты SEL помогает клиентам повысить производительность и работоспособность системы генерации, а также ее эксплуатационную готовность, и при этом предотвратить потенциальные повреждения или отказы оборудования. Решения также гарантируют безопасное межсоединение энергетических систем с возобновляемыми источниками энергии.Из нашей базы знаний

Управление, автоматизация и отслеживание состояния

Решения управления, автоматизации и отслеживания состояния SEL работают совместно и способны поддерживать работу как отдельных генерирующих установок, так и целых генерирующих станций.

Автоматическое управление генератором

  • Оптимизация нагрузки установок на объекте или на всем предприятии за счет автоматического управления выработкой электроэнергии и высокоточных измерений, тем самым сокращение потребления топлива и повышение дохода.
  • Увеличение скорости реагирования и уменьшение сложности операций за счет схем противоаварийной автоматики, систем разгрузки генераторов и быстрого отключения. Автоматическое и безопасное отключение источников энергии при неожиданной потере нагрузки с помощью схем сброса генерации.
  • Более быстрое и надежное возвращение активов в обычный режим работы при использовании меньшего количества оборудования — с помощью систем автоматической синхронизации отдельных генераторов, электростанций и даже изолированных систем.

Отслеживание состояния активов и профилактическое обслуживание

  • Оптимизация работы нескольких генераторов и объектов благодаря доступу к данным по всем генерирующим мощностям и последующему использованию этих данных для оптимального управления работающим генератором.
  • Сбор, автоматизация и хранение данных отчетов о событиях и выполнение анализа первопричин и профилактического обслуживания на основе собранной информации.
  • Увеличение срока службы активов системы, используя различные данные реле и отслеживая состояния активов для извлечения полезной информации о генераторе, первичном двигателе, трансформаторе и условиях срабатывания выключателей. Затем, взяв за основу текущие показатели работы системы и проанализировав исторические тренды, можно спрогнозировать оставшийся срок службы. Эта информация может быть использована для рабочей регулировки и задач технического обслуживания.
Из нашей базы знаний

Контроль доступа, SCADA и связь

В энергетических системах цифровые каналы связи быстро заменяют проводные соединения, и лидирующими в этой области являются установки для производства энергии. Для поддержки таких достижений технического прогресса в решениях для систем производства электроэнергии от SEL применяются являющиеся международными стандартами протоколы, такие как IEC 61850 — для автоматизации, интеграции и отчетности; DNP3 и Modbus — для передачи данных от реле в централизованную систему инженерной сети, такую как SCADA или местный ЧМИ подстанции; и все стандартные протоколы синхронизации времени, такие как SNTP и PTP — для присвоения всем данным точных временных меток. С увеличением количества соединений обеспечение кибербезопасности становится основным приоритетом. Решения SEL предусматривают многоуровневую киберзащиту для обеспечения безопасности системы. В средствах защиты используются функции обеспечения безопасности, учитывающие конкретное назначение каждой части системы, такие как управление доступом на основе ролей, безопасный инженерный доступ и средства управления ЧМИ.Расширение возможностей систем управления электростанциями также означает рост возможностей удаленного управления и диспетчеризации электростанций. Ключом к этому является надежная, безопасная и высокоскоростная связь на большие расстояния. SEL предлагает комплексные решения связи для интеграции реле, средств управления и систем SCADA и обеспечение надежных каналов связи для отслеживания состояния и удаленного управления генерирующими активами.Из нашей базы знаний

Возобновляемые источники энергии и распределенная генерация

В дополнение к традиционным источникам выработки электроэнергии, таким как тепловые и гидроэлектростанции, SEL предлагает решения для возобновляемых источников энергии, включая солнечные и ветряные установки. Наши решения для возобновляемых энергоресурсов предлагают защиту двух фидеров в системе с несколькими ветряными генераторами; координацию работы солнечной электростанции и ее межсоединения; быстрое обнаружение изолированных участков для обеспечения защиты источника распределенной генерации.Мы также предлагаем решения для управления микросетями, которые помогают оптимизировать отказоустойчивость и стоимость источника энергии. Эти системы управления предназначены для снижения капитальных затрат, упрощения интеграции и ввода в эксплуатацию, а также повышения общей отказоустойчивости системы. Они быстро и точно реагируют на быстро меняющуюся динамику энергетической системы, в состав которой входят микросети — благодаря быстрому интеллектуальному отключению нагрузки и компенсации инерционных нагрузок гарантируется эффективная работа источники энергии в любых условиях эксплуатации.Узнать больше о наших решениях для управления микросетями.
Паровые/тепловые электростанции

Защита и синхронизация генераторов и их присоединения к сети передачи. Паровые/тепловые электростанции отличаются одними из самых больших генераторов в энергетической системе и требуют комплексной защиты.

Парогазовые установки

Надежные решения для защиты и управления газовыми турбинами и системами электростанций. Эти установки часто работают в пиковые периоды с частыми пусками и остановами, и требования к их защите во время пуска могут быть очень специфичными.

Гидрогенераторы

Внедрение схем автоматизации и управления и модернизация системы защиты дает возможность повысить эффективность, надежность и безопасность. Гидрогенераторы могут значительно отличаться по размеру. Малые гидроустановки могут иметь общую шину, что усложняет применение защиты от замыканий на землю.

Энергия ветра

Мониторинг и координация сетей ветряных турбин, максимизация эффективности генерации и интеграция источника энергии с энергосистемой.

Солнечная энергия

Отслеживание работы и управление солнечными установками и их безопасное подключение к энергосети.

Промышленные генераторы и общестанционное оборудование

Решения SEL помогут защитить оборудование энергоблока и повысить надежность, безопасность и эффективность энергосистемы вашего предприятия.

Микросети

Оптимизация отказоустойчивости и стоимости любого источника энергии или решения для хранения энергии. Наши системы управления микросетями предназначены для снижения капитальных затрат, упрощения интеграции и ввода в эксплуатацию, а также повышения общей отказоустойчивости системы.

Наши услуги

SEL — ваш партнер по внедрению решений и адаптации решения под приоритеты и требования вашей системы. Мы работаем как с новыми, так и существующими установками, а также выполняем интеграцию возобновляемых источников энергии и микросетей.

Консультационные услуги

Самый большой в отрасли опыт в области динамики, защиты, автоматизации и управления электроэнергетическими системамиУслуги варьируются от консультирования на этапе проектирования и программно-аппаратного тестирования оборудования до предоставления готовых систем управления электроснабжением. В SEL работают сотни инженеров-энергетиков из разных стран мира, имеющих опыт проектирования сложных энергетических систем в таких отраслях, как горнодобывающая промышленность, центры обработки данных, нефтегазовая промышленность.

Услуги защиты

Все виды системного моделирования и исследования энергосистем.Услуги включают анализ потока нагрузки, коротких замыканий и стабильности с целью определения размеров оборудования, разработки схем координации защиты и защиты от вспышки дуги. Наши специалисты также проводят программно-аппаратное тестирование систем защиты и управления.

Системы синхронизации

Поставляемые как на заказ, так и предварительно спроектированные системы синхронизации.Системы автоматически уменьшают разность напряжений, фазовые углы и скольжение перед автоматическим замыканием автоматического выключателя. Системы отправляют управляющие уставки на любое количество генераторов или инверторов, и в случае обнаружения допустимой разности напряжений, фазовых углов и скольжения реле SEL в каждой точке присоединения автоматически замыкают автоматический выключатель.

Системы автоматизации и SCADA

Мы проектируем, разрабатываем, тестируем и развертываем комплексные системы SCADA с функциональностью отслеживания работы и управления.Наши инженеры могут сконструировать экономичную высокоэффективную систему как на базе оборудования предыдущих поколений, так и на базе нового оборудования SEL, или же интегрировать их вместе.Проекты включают системы оптимизации активов, сброса нагрузки, восстановления нагрузки, управления перерывами подачи электроэнергии, проведения профилактического обслуживания, управления доступом, кибербезопасности и другие.

Наша техподдержка

Вы должны быть уверены в том, что ваши системы генерации не откажут в самый ответственный момент. Вот почему на каждое производимое нами устройство предоставляется 10-летняя гарантия и бесплатная техническая поддержка.SEL работает таким образом с момента основания компании почти 40 лет назад. Это основная причина, по которой мы являемся самым надежным поставщиком защитных реле в Северной Америке и занимаем первое место в мире в рейтинге международных электроэнергетических предприятий по ценам, качеству обслуживанию и уровню поддержки.

Лучшие условия гарантии в отрасли

Устройства SEL рассчитаны на срок службы не менее 20 лет, и на каждое устройство SEL предоставляется 10-летняя гарантия — с лучшими условиями в электроэнергетической отрасли. Если устройство выходит из строя по гарантии, ремонт и замена бесплатны.Мы всегда делаем все возможное, чтобы отремонтировать возвращенное устройство, независимо от того, возвращено оно по гарантии или нет.

Доказанная надежность 

Устройства SEL разработаны и изготовлены с учетом самых сложных в мире условий эксплуатации — их технические характеристики превосходят все отраслевые требования к температуре, ударам и электрическим нагрузкам. Опциональное конформное покрытие печатных плат обеспечивает дополнительный уровень защиты от загрязнителей при использовании в экстремальных средах.Исходя из фактических эксплуатационных показателей, среднее время наработки наших устройств на отказ составляет более 250 лет. Это означает, что если в вашей системе установлено 250 устройств SEL, в год можно ожидать менее одного внепланового вывода из эксплуатации по какой бы то ни было причине, будь то дефект или внешний фактор, например, перегрузка по напряжению, по току, проникновение диких животных или воздействие окружающей среды.

Техническая поддержка в течение всего срока службы

На каждое производимое нами устройство предоставляется бесплатная техническая поддержка в течение всего срока службы.Услуги специалистов службы поддержки SEL доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим устройствам и их применению в энергосистемах.Независимо от частоты ваших обращений или срока службы ваших устройств SEL, наши специалисты по обслуживанию клиентов и технической поддержке всегда готовы вам помочь. 

Бюллетени по безопасности и обновления

Мы уведомляем владельцев устройств об обновлениях и патчах для повышения безопасности на протяжении всего срока службы изделия. Наши клиенты получают обновления программного обеспечения и прошивки напрямую с использованием методов безопасной передачи файлов и имеют возможность проверить подлинность и целостность файлов с помощью цифровых подписей и криптографических хэшей. Процессы SEL по выявлению уязвимостей безопасности 

Техническая поддержка в области кибербезопасности

Наша техническая поддержка в области кибербезопасности может включать в себя реагирование на инциденты, аудит, повышение уровня защиты системы, управление исправлениями и обновлениями и другие услуги, в зависимости от ваших требований. Мы также применяем методы безопасного управления цепочками поставок и помогаем нашим клиентам соблюдать применимые стандарты по безопасности цепочки поставок и кибербезопасности (например, NERC CIP-013 для североамериканских электроэнергетических предприятий). Связаться со специалистами SEL по кибербезопасности 

Обучение и тренинги

Вы можете повысить квалификацию своих кадровых ресурсов с помощью семинаров, конференций и презентаций, а также курсов Университета SEL. Курсы и семинары проводятся в различных форматах, включая самостоятельное онлайн-обучение, виртуальные классы, очные и записанные веб-семинары, а также очное обучение.Академическая нагрузка курсов Университета SEL и многих наших семинаров включает часы профессионального развития (PDH), необходимые для продления лицензии сертифицированного инженера (PE).Мы также предлагаем разработку курсов обучения, адаптированных к конкретным кадровым потребностям.Ознакомьтесь с нашими текущими курсами и тренингами: 

Вопросы? Свяжитесь с нами!

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем разработать решение, наиболее эффективно решающее ваши задачи.

Не имеющая себе равных поддержка

Все решения SEL сопровождаются бесплатной технической поддержкой в течение всего срока службы.

Нет отдельных договоров на обслуживание, сроков действия договоров или дат окончания срока действия. Независимо от частоты ваших обращений или срока эксплуатации ваших устройств SEL, вы найдете дружелюбного человека, который соединит вас с необходимыми вам услугами и поддержкой.

Услуги специалистов нашей службы поддержки клиентов доступны в региональных офисах по всему миру. В ее штате работают инженеры по прикладной области SEL, которые являются экспертами по нашим продуктам и их применению в энергосистемах. Мы всегда готовы предоставить вам технические знания и ресурсы, необходимые для эффективной работы вашего решения SEL.

Подробнее о качестве продукции и техподдержке SEL