html{display:none} Программно-определяемая сеть (SDN) | Schweitzer Engineering Laboratories

Программно-определяемые сети SEL для ОТ

Защита от программ-вымогателей и других кибератак

 

 

Безопасная сеть будущего

Реализованное на основе Ethernet программно-определяемое сетевое решение (SDN) SEL предлагает более высокие уровни безопасности, управляемости и производительности, чем традиционные сети. Как значительно улучшить работу локальной сети подстанции? Теперь это в ваших руках!

SDN 2742

Устранить ограничения Ethernet

sdn poster

Устранить уязвимости сетевых технологий

Такие функции традиционных сетей, как таблицы MAC, протокол быстрого связующего дерева (RSTP) и приведение типов, предлагают пользователям множество преимуществ, например процедуру Plug and Play. Однако эти технологии также повышают уязвимость традиционных сетей к угрозам кибербезопасности, среди которых MAC-флудинг, атаки на таблицу MAC-адресов, спуфинг протокол определения адреса (ARP-спуфинг), атаки на блок данных протокола мостового перенаправления (атаки BDPU) и другие.

В технологии программно-определяемых сетей (SDN) от SEL все сетевые потоки и пути резервного копирования определяются контроллером, поэтому нет необходимости в таблицах MAC или протоколе RSTP. Кроме того, для обработки пересылки SDN использует управление трафиком вместо приведения типов, которое несет в себе риски безопасности.

SDN_Flowmatch_Diagram_ru

Ввод резерва в 100 раз быстрее

Производительность критически важных процессов должна быть максимальной. Коммутаторы программно-определяемой сети SEL-2740S и SEL-2742S обрабатывают отказ менее чем за 100 мкс, тогда как в традиционных сетях на это уходит 10 мс. Благодаря нашему инновационному подходу к использованию технологии SDN пользователь может упреждающе задавать все основные и резервные пути до ввода в эксплуатацию. Больше не нужно выжидать период обнаружения и сходимости, ведь ваша сеть уже знает следующий маршрут.

Mission_Critical-diagram2_ru.png

Большие объема трафика? Нет проблем.

По сравнению с традиционными сетями SDN упрощает управление большими объемами сетевого трафика. Разница заключается в том, что SDN устраняет ненужный трафик в сети. Можно предотвратить широковещательную передачу данных от одного узла всем другим узлам локальной сети, создав конкретные маршруты и удалив излишние. При использовании стандарта МЭК-61850 (EC 61850) такая возможность обеспечивает доступность полосы пропускания и высокую производительность критически важных приложений. Узнать, как инженеры плотины «Итайпу» используют SEL SDN.

2742S_App_001 copy_ru
Flow Auditor

 

 

Оптимизация сбора данных для генерирования отчетности по NERC CIP

Программное обеспечение SEL Flow Auditor упрощает сбор данных для генерации аудиторских отчетов согласно стандарту NERC CIP-007-6 R1. Flow Auditor — первое приложение в пакете программных приложений SEL-5057 SDN. Оно получает сетевую конфигурацию от контроллера потока программно-определяемой сети SEL-5056 без необходимости сканирования сети. При использовании Flow Auditor сбор данных занимает несколько минут вместо нескольких часов или дней.

Запросить информацию

Флаер

Видео