Transmissão

Proteção de linha no domínio do tempo

Produtos de proteção no domínio de tempo

A proteção de linha no domínio de tempo define um novo padrão de proteção de linha de transmissão. Com ou sem comunicações, fornece tempos de trip de velocidade ultra alta, segurança superior e simplicidade.O coração da arquitetura de proteção no domínio de tempo é um elemento diferencial de onda viajante (TW87) sobre um canal de fibra ponto a ponto dedicado. Ela é combinada com três outros elementos de proteção no relé para fornecer uma proteção abrangente e segura à linha de transmissão.Nossos produtos no domínio do tempo incluem amostragem de MHz que reúne informações detalhadas sobre eventos de falta, permitindo que a proteção no domínio do tempo do SEL registre condições do sistema que outros métodos simplesmente não podem ver. É por isso que é capaz de tomar decisões de tripping seguras com velocidade sem precedentes: 5 milissegundos ou menos. E mesmo a menor fração de tempo pode fazer uma grande diferença cumulativa na prevenção de danos e desgaste em transformadores, cabos e disjuntores de circuito elétrico em condições de falta.Nada pode se comparar à precisão, velocidade e segurança de um sistema de proteção no domínio de tempo. Implementados em conjunto, o Relé de linha de ultra-alta velocidade SEL-T401L com proteção no domínio de tempo e o Sistema avançado de proteção, automação e controle diferencial de linha SEL-411L proporcionam uma solução completa de proteção a linhas de transmissão.

SEL-T401L Relé de linha de ultra-alta velocidade

Uma evolução do revolucionário relé de proteção de linha no domínio de tempo SEL-T400L, este é um relé de proteção de linha de alto desempenho, com um pacote completo de funções de proteção primárias e de backup.
  • Decisões de tripping seguras e ultrarrápidas com quantidade incremental e elementos de proteção por onda viajante que funcionam em conjunto.
  • Funções de proteção e supervisão, incluindo direcional sensível, comutação para falta, sobrecorrente, sobretensão e subtensão, invasão de carga, tripping por perda de sincronismo e elementos de bloqueio de oscilação de potência.
  • Localização de faltas por onda viajante que aponta faltas até o alcance de uma torre.
Saiba mais 

SEL-T400L Proteção de Linha no Domínio do Tempo

Melhore a confiabilidade da proteção de sua linha com a operação em alta velocidade e maior precisão na localização de faltas do SEL-T400L.
  • Tripping seguro com tempos de reação ultrarrápidos para cobrir as faltas da proteção tradicional, sem overtripping.
  • Localização de faltas – A localização de faltas por onda viajante aponta faltas até o alcance de uma torre.
  • Monitoramento e controle – Registre e analise ondas viajantes causadas por faltas, eventos de chaveamento, restrikes de disjuntores e faltas autoextinguíveis.
  • Atualizações de proteção – configurações simples, um conveniente chassi 3U e ferramentas de configuração e integração da SEL facilitam a troca dos relés existentes.
Saiba mais 

Engenharia e Serviços

Estabeleceremos uma parceria com você para criar uma solução SEL para seu sistema. Estodus de engenharia, projeto de sistemas, comissionamento, entreinamento e muito mais: os engenheiros da SEL contribuem com criatividade e profundo conhecimento sobre os princípios fundamentais dos sistemas de energia elétrica a cada projeto. Independentemente da complexidade ou sofisticação do seu sistema, podemos ajudar você a protegê-lo, simplificá-lo e controlá-lo.

Produtos e serviços com os quais você pode contar

Os produtos SEL são projetados e fabricados para os ambientes mais adversos do mundo, excedendo todos os padrões do segmento quanto à temperatura, choques e estresse elétrico. Um revestimento “conformal coating” opcional para placas de circuito adiciona uma camada extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.Todos os produtos da SEL são fornecidos com uma garantia de dez anos – a melhor do setor. No caso de qualquer falha de um produto coberto por nossa garantia, ele será reparado ou substituído gratuitamente.

Dúvidas? Fale conosco!

Se você tiver dúvidas sobre os produtos da SEL, serviços, soluções ou suporte, fale conosco. Nossos profissionais de suporte técnico estão prontos para fornecer as respostas necessárias.

Suporte sem igual

As equipes de suporte da SEL ficam localizadas em escritórios regionais ao redor do mundo e contam com engenheiros de aplicação especializados em nossos produtos e em aplicações do sistema de potência.

O suporte técnico para dispositivos fabricados pela SEL é sempre gratuito. Independentemente da quantidade de chamados ou do tempo que seus produtos SEL estão em serviço, você será atendido por um especialista da SEL que fornecerá o atendimento e o suporte necessário.

Nossa equipe de segurança cibernética está sempre pronta com as informações e recursos necessários para manter suas redes de TO e os sistemas críticos protegidos e funcionando com eficácia. Os contratos de suporte para serviços cibernéticos podem incluir resposta a incidentes, auditorias, melhorias do sistema e muito mais, dependendo das necessidades previstas.

Saiba mais sobre a garantia e o suporte da SEL