A natureza escalável e modular das soluções de automação SEL permite implementar um amplo conjunto de funcionalidades ou escolher um subconjunto e adicionar mais recursos ao longo do tempo.Além disso, quando você escolhe a SEL, você obtém mais do que um produto—você obtém o melhor atendimento ao cliente e suporte técnico do setor. As soluções de automação da SEL são ideais para:
- Localização de falta automática, isolamento e restauração de sistema.
- Controle de banco de capacitores centralizado.
- Gerenciamento planejado de interrupções.
- Controle de tensão dinâmica.
Soluções de Automação de Distribuição
A Engenharia de Serviços da SEL fornece soluções de automação de distribuição que melhoram a confiabilidade e aumentam a eficiência operacional, reduzindo os custos operacionais.
FLISR
O FLISR no Blueframe é nossa solução mais recente para localização de faltas, isolamento e restauração do serviço.
Esse software de automação da distribuição permite configurar, testar e implantar sistemas que reduzem as interrupções aos clientes, isolando automaticamente faltas permanentes e redirecionando a energia para contornar as seções afetadas.
O FLISR no Blueframe oferece transparência sem precedentes e facilidade de uso. Os alimentadores podem ser configurados em poucos minutos, e os alimentadores existentes continuam operando enquanto novos alimentadores são adicionados ao sistema FLISR.
Esse software de automação da distribuição permite configurar, testar e implantar sistemas que reduzem as interrupções aos clientes, isolando automaticamente faltas permanentes e redirecionando a energia para contornar as seções afetadas.
O FLISR no Blueframe oferece transparência sem precedentes e facilidade de uso. Os alimentadores podem ser configurados em poucos minutos, e os alimentadores existentes continuam operando enquanto novos alimentadores são adicionados ao sistema FLISR.
Soluções de automação feitas sob medida
A Engenharia de Serviços da SEL oferece soluções de automação comerciais desenvolvidas para fornecer exatamente as funcionalidades de que você precisa para alcançar suas metas operacionais.
Essas soluções podem integrar o FLISR a controle centralizado de bancos de capacitores, controle dinâmico de tensão e muito mais, conforme seus requisitos e objetivos operacionais. Elas se integram aos IED já presentes no seu sistema e são modulares e escaláveis, permitindo expansão conforme novas demandas surgem.
Essas soluções podem integrar o FLISR a controle centralizado de bancos de capacitores, controle dinâmico de tensão e muito mais, conforme seus requisitos e objetivos operacionais. Elas se integram aos IED já presentes no seu sistema e são modulares e escaláveis, permitindo expansão conforme novas demandas surgem.
Produtos de Controle de Automação
Aumente a confiabilidade do sistema e a eficiência da operação usando os controladores de automação da SEL, que oferecem soluções expansíveis e modulares para concentração de dados, conversão de protocolos e muito mais.Nossos controladores de automação e equipamentos de comunicações são testados segundo os mesmos padrões de durabilidade de nossos relés e contam com a mesma garantia de dez anos.
SEL-3530/3530-4 Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC)
O SEL-3530 RTAC fornece controle de sistema completo e flexível com segurança integrada, configuração perfeita e lógica unificada. O SEL-3530-4 é uma versão compacta do SEL-3530 com um tamanho suficientemente pequeno para ser instalado nos gabinetes do religador.- Use o RTAC como uma unidade de terminal remota (UTR) SCADA.
- Controle da subestação—crie lógica IEC 61131 personalizada e acesse todos os dados do sistema para dispor de uma flexibilidade de controle inigualável.
- Integre IEDs em esquemas de controle e automação.
- Coleta automática de eventos—detecte, filtre e colete dados de eventos dos relés da SEL conectados.
- Concentre, troque e converta dados.
SEL-FLT e SEL-FLR Sistema Transmissor e Receptor de Falta e Carga
Melhore a localização de falhas em todo o seu sistema de distribuição. Este sistema transmissor e receptor sem fio com alimentação em linha é flexível e fácil de instalar.Aplicações:- Coloque os transmissores em alimentadores, derivações e laterais para permitir melhores decisões de manobra de emergência.
- Relate falhas e carregue medições atuais no SCADA através do receptor SEL-FLR.
- Integre aos sistemas existentes—sem necessidade de software adicional.
- Despache as equipes técnicas para locais mais exatos. Os LEDS no transmissor de falhas também permitem a identificação física da unidade reportada.
- Ative o balanceamento de fase e o planejamento do sistema com dados de carga altamente precisos.
Soluções de Sistema Secundário Digital (Subestação Digital)
Modernize sua subestação com uma solução de sistema secundário digital da SEL (normalmente chamada de solução de subestação digital). Nossos sistemas secundários digitais melhoram a segurança e reduzem custos tirando os sinais de alta energia da central de controle e reduzindo a fiação de cobre.