html{display:none} SEL-TMU Merging Unit TiDL | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-TMU

Merging Unit TiDL

O SEL-TMU é um dispositivo de aquisição de dados remoto projetado para uso em um sistema com tecnologia SEL Time-Domain Link (TiDL). Instalado no pátio da subestação, o SEL-TMU digitaliza sinais analógicos do equipamento primário e, em seguida, transmite-os via fibra óptica para relés SEL TiDL na casa de controle.

A partir de

USD 3.900

Tire suas dúvidas

(0/250)

*Este campo é obrigatório.


Digitalização de Dados — o SEL-TMU digitaliza sinais discretos de I/O e dados analógicos, como tensões e correntes, do equipamento primário e transmite os dados para um relé TiDL via conexões de fibra ponto-a-ponto. O fluxo de dados do SEL-TMU é sincronizado automaticamente e independentemente com cada relé conectado, eliminando a necessidade de uma fonte de tempo externa.

Compartilhamento de dados — um SEL-TMU pode se comunicar com até quatro relés TiDL através de conexões diretas de fibra óptica sem a necessidade de um switch de rede. Este recurso de compartilhamento de dados oferece flexibilidade sobre a melhor proteção de projeto para seu sistema e torna as instalações mais econômicas, reduzindo o número de dispositivos.

Hardware Simples e de uso específico — sem configurações de usuário e sem microcontrolador, o SEL-TMU possui fácil implantação e gerenciamento a longo prazo. As conexões TC plugáveis e de curto-circuito aumentam a segurança de pessoas, fornecendo uma camada adicional de proteção e tornando a troca entre os dispositivos SEL-TMU rápida e fácil.

Automonitoramento robusto — o SEL-TMU fornece automonitoramento robusto para detectar uma condição fora do especificado dentro do dispositivo. Se ocorrer uma condição fora do especificado, o SEL-TMU toma as medidas apropriadas, como desativar as saídas em uma falta detectada para evitar um falso trip no disjuntor e, em seguida, alertar os relés TiDL conectados.

Características

    1. 1

      A interface LED indica o status de cada porta e a integridade geral do hardware.

    2. 2

      Portas de fibra SFP permitem que o SEL-TMU se comunique com até quatro relés TiDL.

    3. 3

      Os 16 contatos universais de entrada operam em uma faixa de 24–250 Vcc.

    4. 4

      Os 7 contatos flexíveis de saída suportam aplicações de manobra, sinalização ou chaveamento.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Escolha um modelo com 8 entradas de corrente, ou com 4 entradas de corrente e 4 entradas de tensão.

    2. 2

      A fonte de alimentação opera em uma ampla variedade: 48–250 Vcc/100–240 Vrms.

    1
    2

Detalhes

Tecnologia TiDL

Uma solução com a tecnologia TiDL é simples, não exige nenhuma engenharia de rede e não necessita de relógios de alta precisão para funções críticas de proteção. Ele usa uma arquitetura de fibra ponto-a-ponto para transmitir dados de dispositivos SEL-TMU do pátio para relés SEL TiDL na casa de controle. Estes aprimorados relés TiDL podem ser conectados com o SEL-TMU:

Maior segurança

A SEL-TMU se comunica diretamente com os relés SEL TiDL utilizando um protocolo não roteável e não oferece acesso remoto interativo ao usuário. Esses recursos aumentam a segurança, reduzem a complexidade e reduzem os custos de conformidade associados a um sistema de aquisição de dados remoto distribuído.

Rápido comissionamento

A configuração e o comissionamento da rede são realizadas pelos relés SEL TiDL conectados. Utilize o software SEL Grid Configurator para configurar e comissionar topologias TiDL personalizadas para se encaixar em qualquer aplicação. O software mapeia os I/Os do SEL-TMU para os I/Os locais do relé TiDL e verifica todas as conexões e hardware. Para tornar a configuração do mapeamento mais intuitiva, insira nomes personalizados (por exemplo, o local físico da unidade ou nome da empresa) para cada variável de I/O do SEL-TMU.

Opções de entrada

  • 8 entradas de corrente
  • 4 entradas de corrente e 4 entradas de tensão

Transceptores SFP

Encomende e instale transceptores SFP conforme necessidade com base nos requisitos de instalação. Para garantir a confiabilidade do dispositivo, o SEL-TMU utiliza transceptores SFP homologados pela SEL.

Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.


Manuais de instruções