html{display:none} Gerenciamento e automação de dados (DMA) SEL Grupo de aplicativos Blueframe | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Gerenciamento e automação de dados (DMA) SEL

      Grupo de aplicativos Blueframe

      Os aplicativos do DMA da SEL são projetados para coletar, armazenar e gerenciar automaticamente informações específicas para simplificar o gerenciamento diário do seu sistema de dispositivos e para dar suporte à normas de segurança. Automatize e acelere a coleta de oscilografia, sequência de eventos (SOE), configurações de dispositivo, informações de propriedade e outros arquivos e relatórios de dispositivo. Os aplicativos do DMA também fazem o rodízio automático de senhas e simplificam as auditorias do dispositivo através de relatórios resumidos personalizados para identificar alterações. É possível implantar aplicativos do DMA entre subestações ou instalações regionais ou centralizá-los em uma instalação corporativa, dependendo do número de dispositivos e dos requisitos de desempenho do sistema.

      O DMA inclui atualmente vários pacotes que podem ser encomendados: o pacote Disturbance Monitoring, o pacote Configuration Monitoring, o pacote Credential Management, o pacote Meter Monitoring (em breve) e o pacote Custom Monitoring. 

      Os softwares DMS são executados como aplicativos seguros, com tecnologia modular, no Blueframe da SEL, uma plataforma de software especializada para sistemas de tecnologia operacional (TO). O Blueframe pode ser instalado em plataformas robustas de computação da SEL (SEL-3350, SEL-3355 e SEL-3360) ou virtualizado em outro hardware em nível de servidor mediante contrato. Para obter mais informações sobre instalações virtuais, entre em contato com seu suporte local.

      Comparação de soluções de coleta de dados automatizada da SEL

       

      O preço indicado abaixo é para um único pacote.

      A partir de

      USD 6.660

      Tire suas dúvidas

      (0/250)

      *Este campo é obrigatório.


      Coleta e acesso automatizados de dados do IED  agregue diferentes dados do IED em um local centralizado usando planos de coleta de dados automatizados personalizados. É possível acessar facilmente os dados coletados através do portal da web baseado em função segura Blueframe de qualquer lugar em seu sistema que compartilhe a mesma LAN.

      Simplifique a coleta de dados de dispositivos distribuídos  melhore a eficiência e a velocidade da coleta de dados de dispositivos dispersos em grandes distâncias com aplicativos de DMA que automatizam a coleta de informações, como novos eventos, informações SOE e ajustes e propriedades, usando programações periódicas definidas. Os aplicativos DMA armazenam essas informações de forma centralizada para um acesso seguro e fácil pela equipe encarregada de compreender o status do dispositivo.

      Monitore alterações no dispositivo  quando ajustes, firmware ou informação do status do dispositivo forem alteradas, avalie rapidamente o estado do seu sistema e utilize dados coletados para comparar diferenças com o software de gerenciamento de configurações.

      Agilize a análise da causa raiz  acelere a análise da causa-raiz e gere relatórios para arquivamento de incidentes com o Arquivo de Monitoramento de Perturbação. Este aplicativo permite que você identifique e acesse rapidamente eventos importantes por tipo, dispositivo, local ou hora, como dados de eventos oscilográficos que são benéficos para monitorar o sistema, análise de faltas e para fins de solução de problemas.

      Aplicações

        
      Ícone Disturbance Monitoring

      Disturbance Monitoring — defina planos de coleta de dados para dispositivos finais com o aplicativo de Disturbance Monitoring. Este aplicativo permite a coleta automatizada de dados de oscilografia de eventos e SOE para recursos suportados em um local comum. Isso facilita o início simplificado da restauração de faltas.

      Ícone Disturbance Monitoring Archive

      Disturbance Monitoring Archive — visualize dados coletados para ver eventos passados com o aplicativo Disturbance Monitoring Archive. É possível usar as visualizações predefinidas e os filtros personalizados para selecionar as informações pertinentes à sua tarefa e baixar os relatórios para análise detalhada nas ferramentas de análise de eventos.

      Ícone Configuration Monitoring

      Configuration Monitoring  automatize verificações de ajustes de dispositivo ativo, versões de firmware e IDs de dispositivo com o aplicativo Configuration Monitoring. É possível transferir com segurança as ajustes coletados para um repositório de gerenciamento de configurações para uma análise de comparação de versões de ajustes.

      Ícone Disturbance Monitoring Archive

      Configuration Monitoring Archive  visualize as versões de ajustes, firmware e variações de ID do dispositivo coletados do aplicativo Configuration Monitoring com o aplicativo Configuration Monitoring Archive. Esse aplicativo permite identificar dispositivos que estão fora de conformidade e que exigem uma ação corretiva.

      Ícone Meter Monitoring

      Meter Monitoring (em breve) — simplifique a coleta de dados de queda, aumento e interrupção de tensão (VSSI) e perfil de dados de carga (LDP) e centralize o armazenamento de dados com o aplicativo DMA Meter Monitoring.

      Ícone Meter Monitoring Archive

      Meter Monitoring Archive (em breve) — verifique a coleta atualizada de dados LDP e VSSI. Revise os registros VSSI e faça o download de segmentos de dados LDP.

      Ícone Configuration Monitoring

      Credential Management — alterne automaticamente as senhas do IED de acordo com cronogramas personalizados, diretamente ou por meio de gateways de segurança SEL. Garanta a segurança do acesso ao dispositivo com mais controle sobre quando as senhas são alternadas com senhas aleatórias e complexas.

      Ícone Disturbance Monitoring Archive

      Credential Management Archive — visualize os relatórios do aplicativo Credencial Management para verificar se as senhas de recursos programadas foram alteradas para apoiar os esforços de conformidade da auditoria. Além disso, acesse as credenciais de recursos com segurança para ajudar nos esforços de restauração de emergência.

      DMA Custom Monitoring – Novo

      Custom Monitoring —  agende a coleta automatizada de arquivos ou resultados de comandos dos dispositivos suportados. Especifique quais arquivos ou relatórios de retransmissão coletar dos dispositivos e armazenar em um local agregado.

      DMA Custom Monitoring Archive – Novo

      Custom Monitoring Archive —  acesse seus arquivos, marcados com rótulos definidos pelo usuário, para uso por ferramentas de análise ou visualização.

      Características

        1. 1

          Gerenciamento de recursos

          O pacote DMA utiliza configurações de recursos e conexões definidas no Blueframe’s Resource Management .

        2. 2

          Acesso baseado em funções

          Os aplicativos dentro do Blueframe herdam as permissões e funções atribuídas a eles. Isso significa que o acesso do usuário pode ser definido conforme a necessidade.

        3. 3

          Coleta automatizada e agendada

          A coleta de dados é definida em um cronograma recorrente e predefinido, a fim de garantir a coleta eficiente de dados em um local comum para acesso do usuário.

        1
        2
        3
        1. 1

          Agende a coleta de dados de oscilografia e SOE

          Configure o DMA para se comunicar automaticamente com recursos do Blueframe para coletar novos dados de eventos.

        2. 2

          Monitore notificações

          O DMA pode monitorar notificações de recursos compatíveis de que novos dados estão disponíveis para coleta, acelerando a recuperação de faltas.

        3. 3

          Publique e centralize dados

          Publique dados à medida que eles são coletados de uma instância para outra do Blueframe. Isso confere agregação de dados de uma instância dispersa do Blueframe para uma instância central do Blueframe.

        1
        2
        3
        1. 1

          Gere relatórios

          Configure relatórios para exibir dados de oscilografia e SOE para recursos selecionados, a fim de ajudar na análise de faltas.

        2. 2

          Baixe os registros

          Baixe e salve registros para oferecer suporte a relatórios e rastreamento de incidentes.

        3. 3

          Synchrowave Event Express

          Visualize registros de oscilografia com a ferramenta de visualização de eventos incluída.

        1
        2
        3
        1. 1

          Agende a coleta de configurações e propriedades

          Configure o DMA para se comunicar automaticamente com os recursos do Blueframe, a fim de coletar novos dados de configuração e identificar quando ocorreram alterações nos dispositivos monitorados.

        2. 2

          Publique e centralize dados

          Publique dados à medida que eles são coletados de uma instância para outra do Blueframe. Isso confere agregação de dados de uma instância dispersa do Blueframe para uma instância central do Blueframe.

        1
        2
        1. 1

          Identifique alterações nas configurações e propriedades

          Crie um relatório para ajudar a identificar quando a configuração do recurso foi alterada. As alterações detectadas podem então ser avaliadas para entender se foram intencionais ou não.

        2. 2

          Baixe as configurações

          O DMA reúne um conjunto completo de configurações de recursos, o que permite o uso total no respectivo software de configuração de recursos. Por exemplo, as configurações do Controlador de Automação em Tempo Real (RTAC) SEL são coletadas como um arquivo de projeto que pode ser aberto no Software acSELerator RTAC SEL-5033.

        1
        2
        1. 1

          Agende o rodízio de senhas

          Configure o DMA para se comunicar automaticamente com recursos do Blueframe para trocar senhas para uma senha atribuída aleatoriamente.

        1
        1. 1

          Gere relatórios de senhas

          Gere um relatório com senhas de recursos ativos para ajudar nos esforços de restauração de emergência.

        2. 2

          Restrinja o acesso para visualizar senhas

          Defina quais funções podem exibir senhas ativas e quais funções podem auditar quando as senhas foram alteradas.

        1
        2
        1. 1

          DMA REST API

          Os serviços de conexão que aceitam aplicativos do DMA fornecem acesso programático a uma RESTful API (interface de programação de aplicativos) para integração com ferramentas de negócios de terceiros.

        2. 2

          DMA Diagnostics

          Solucione problemas de comunicação de recursos e processos de coleta de dados iniciados pelos serviços compatíveis com a coleta de dados do DMA.

        1
        2

      Detalhes

      Benefícios

      Simplifique a coleta de dados do IED com uma automação completa e uma configuração simples  aprimore a análise e o diagnóstico da causa raiz, reduza os erros causados pela recuperação manual de dados, melhore a segurança do pessoal e economize tempo, reduzindo as visitas à subestação para coleta de dados.

      Análise e arquivamento de dados  os aplicativos de DMA suportam arquivamento de curto prazo (6 meses) para backup e incluem uma API para transferir dados para o seu arquivo.

      Coleta segura de dados  o DMA oferece um acesso centralizado e de ponto único para dados em um local conveniente que facilita a gestão do acesso do usuário. Além disso, as senhas gerenciadas pelo sistema aumentam a segurança por meio de acesso direto reduzido ao dispositivo. O DMA também oferece armazenamento seguro de senhas apenas para uso de aplicativos.

      Melhore a utilização de dados  consolide os dados coletados em uma única interface para executar diferentes tarefas de visualização, auditoria e análise. Normalize os dados em um formato padrão reconhecido pelo setor.


      Plataforma de aplicativos Blueframe

       

      Plataforma

      Os aplicativos do DMA são executados na plataforma de aplicativos Blueframe da SEL. O Blueframe é um sistema seguro e modular, para instalar aplicativos SEL e para gerenciar e trocar dados entre os aplicativos compatíveis. O Blueframe foi projetado para reduzir a superfície de ataque e inclui várias medidas de segurança, como lista de permissões (allowlisting), evitando ataques e acesso não autorizado. Ele fornece uma solução escalável e personalizável para suas necessidades específicas.

      Saiba mais sobre a plataforma de aplicativos Sel Blueframe.

       

      Hardware

      O Blueframe é executado em poderosas e confiáveis plataformas computacionais SEL, que garantem a disponibilidade do sistema nas aplicações e ambientes mais exigentes. Selecione o hardware correto para sua aplicação, escolhendo entre os modelos que oferecem uma variedade de opções de processamento, drives, memórias, recursos de expansão e fatores de forma. O Blueframe e seus aplicativos específicos são fornecidos já incorporados à plataforma computacional escolhida.

      O Blueframe também pode ser praticamente empregado em outro hardware de nível de servidor mediante contrato. Para obter mais informações sobre empregos virtuais e requisitos mínimos de hardware, fale com eu suporte local.

      Saiba mais sobre as plataformas computacionais SEL

      SEL-3350
      SEL-3355
      SEL-3360

       

      Suporte a dispositivos e protocolos

      O DMA aceita os seguintes dispositivos SEL e protocolos de terceiros. Para suporte específico ao modelo do dispositivo, consulte o manual de instruções do DMA.

      DispositivoSuporte DMA
      SEL RTACSim
      SEL-651RSim
      SEL-3XXSim
      SEL-4XXSim
      SEL-5XXSim
      SEL-7XXSim
      SEL-849Sim
      SEL-24XXParcial
      Protocolo IEC 61850 MMSSim

      Video Playlists

      Device Management and Automation (DMA) Support Videos

      • Introducing SEL DMA: Device Management and Automation
      • How To Use Credential Management: SEL DMA Application Package
      • SEL Blueframe—Resource Management
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance Monitoring Event and SOE Listening
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Configuration Monitoring
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Settings
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance and Configuration Monitoring Plans
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Disturbance and Configuration Monitoring Archives
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Diagnostics
      • SEL Device Management and Automation (DMA)—Managing SEL-3620 Devices With Credential Management

      SEL Blueframe Support Videos

      • Apresentação do SEL Blueframe
      • How to Use SEL Blueframe: Application Platform Overview
      • SEL Blueframe—Users and Roles
      • SEL Blueframe—Application Management and Licensing
      • SEL Blueframe—Cybersecurity Features
      • SEL Blueframe—Security Logs Overview
      • SEL Blueframe—Resource Management
      • SEL Blueframe—Data Viewer
      • SEL Blueframe—Importing Resources
      • SEL Blueframe—Profiles and Templates
      • SEL Blueframe—Profile Instances
      • SEL Blueframe—Creating Sessions
      • SEL Blueframe—Application Programming Interface (API)

      Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

      DMA - Software Tab

      Supporting Software

      SEL Blueframe Application Platform

      Blueframe is a modular platform designed for operational technology (OT) software. With a cybersecure OS, intuitive interface, and seamless data sharing, Blueframe provides a reliable platform for specialized utility and industrial software applications.

      Learn more on the Blueframe software page.


      SEL-5601-2 Synchrowave Event Software

      Synchrowave Event helps engineers diagnose a protective relay’s behavior during a power system fault. It is a powerful and easy-to-use solution for displaying and analyzing SEL relay event reports and COMTRADE files.

      Learn more and download on the Synchrowave Event software page.

      Related Software

      SEL-5045 acSELerator Team

      SEL-5045 acSELerator Team automates the collection of power system data—such as event reports, SOE data, and meter profile data—storing it in a central location for easy access with other SEL software.

      Learn more and download on the SEL-5045 software page.