html{display:none} ICON Rede ótica de comunicações integradas | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 4:26
Loaded: 14.87%
Stream Type LIVE
Remaining Time 4:26
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    ICON Rede ótica de comunicações integradas

    ICON

    Rede ótica de comunicações integradas

    O SEL ICON é um multiplexador de rede de área ampla otimizado para aplicações industriais e de concessionárias. Você pode configurar o ICON para operar como um multiplexador por divisão de tempo (TDM) ou multiplexador Ethernet, permitindo que a plataforma atenda aos seguintes casos de uso de rede:

    • Tecnologia operacional (TO) segregada — transporte SONET
    • TO segregada — transporte Ethernet
    • Tecnologia da informação convergente (TI)/TO
    • Migração de serviços analógicos alugados
    • Sincronização de tempo distribuída pela rede

    A rede síncrona virtual (VSN) ICON preserva as características de desempenho de TDM ao adotar um sistema Ethernet como um protocolo de transporte.

    Além de encapsular serviços críticos no contêiner VSN para transporte determinístico, o ICON pode alocar serviços não críticos, como vídeo e SCADA, na norma IEEE 802.1Q Ethernet fora do contêiner VSN. Isso permite que o ICON use a largura de banda de forma eficiente para serviços Ethernet e proporcione a flexibilidade necessária para suportar o transporte de área ampla de todos os serviços da subestação.

    Ao combinar as opções de transporte TDM e Ethernet com uma ampla variedade de interfaces de dados, o ICON facilita a migração de tecnologias de rede existentes para uma solução baseada em pacotes convergentes de TI/TO. O ICON interopera com redes de núcleo baseadas em Multiprotocol Label Switching (MPLS) ou Carrier Ethernet para fornecer um muliplexador reforçado de borda de TO para aplicações críticas.

    Software do sistema de gerenciamento de rede SEL-5051/5052 (NMS) cliente/servidor

    Módulos ICON disponíveis

    Assinar ou ler notícias do ICON

    A partir de

    USD 7.850

    Tire suas dúvidas

    (0/250)

    *Este campo é obrigatório.


    Proteção de linha de transmissão — implemente esquemas de proteção diferencial de corrente e trip de transferência direta com relés SEL. O ICON consegue transportar circuitos de teleproteção de relés através de redes SONET, Ethernet, T1 e E1. Você pode aplicar o Módulo de Trip de Transferência (Transfer Trip Module – TTM) ICON para detectar ou confirmar fechamentos de contato para esquemas de proteção pilotos. A rede do ICON monitora e relata a latência do canal em tempo real. Ao selecionar o caminho mais curto entre terminais como o caminho principal, você garante que o sistema sempre retorne à configuração principal no caso de falha de caminho e restauração subsequente. Esses recursos, combinados com as robustas especificações operacionais ambientais IEEE 1613, tornam o ICON ideal para aplicações críticas de sistemas de potência.

    Distribuição de tempo — distribua informações de tempo através da WAN ICON, mantendo uma precisão inferior a 1 µs. Você pode usar o ICON em aplicações de proteção e monitoramento de concessionárias, tais como registro de perturbação do sistema de potência, medição de sincrofasores e coleta de dados do Registrador Sequencial Eventos (SER). Cada nó ICON pode ser temporizado usando GPS, IRIG-B ou o Perfil de Telecomunicações IEEE 1588. Cada nó ICON pode gerar referências de tempo IRIG-B e IEEE 1588 Power Profile para IEDs em subestações. A precisão de tempo <1 µs pode ser mantida se a rede ICON estiver sincronizada com uma referência adequada (GPS ou relógio Stratum 1). Com várias referências de tempo, a rede ICON é resiliente a interrupções de GPS locais ou de área ampla, falha de equipamento e GPS spoofing. O SEL-5051/5052 permite o monitoramento centralizado e a resolução de problemas de sincronização de tempo.

    Monitoramento de segurança — use o ICON para criar aplicações de segurança de subestações. Você pode conectar sensores de cercas, de movimento, de painel e de porta às entradas digitais do Controlador de Automação Programável Discreto SEL-2440 DPAC e pode conectar indicadores luminosos, sirenes e luzes da subestação nas saídas de controle. A rede ICON pode então comunicar informações de volta a um mestre SCADA.

    Otimização de rede IEC 61850 — garanta o desempenho ideal de sistemas baseados em IEC 61850 por meio do suporte a VLANs e Ethernet Pipes (Epipes). Os Epipes podem conter e isolar comandos de transmissão da Camada 2, como Mensagens de Eventos GOOSE IEC 61850, de todos os outros tráfegos não críticos na rede, garantindo caminhos de comunicação de dados com baixa latência entre os dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs).

    Agregação de comunicações — consolide circuitos DS1/E1 e DS0/E0 existentes entre locais na ICON WAN para substituir circuitos antigos e otimizar o desempenho da rede. Os módulos ICON FXO, FXS e frequência de voz de 4 fios aceitam telefones analógicos existentes, PABX, circuitos de fax e modem. O ICON aceita circuitos DS1 e E1 canalizados de qualquer fonte, e você pode preparar a terminação dos circuitos DS0/E0 individualmente em qualquer lugar da rede.

    Comunicação de sincrofasores — transporte medições de fasores sincronizados (sincrofasores) para gerar uma medição em tempo real de grandezas elétricas em um sistema de potência. Você pode usar essas medições sincronizadas no tempo para análise e controle do sistema de potência. O ICON fornece todas as comunicações Ethernet e temporização necessárias para relatórios de informações de sincrofasores. O ICON distribui o tempo por toda a rede e pode manter uma precisão inferior a 1 µs entre todos os terminais na rede ao usar transportes SONET ou Ethernet. Isso permite que os sistemas de sincrofasores continuem operando com precisão, mesmo em caso de falha de GPS local ou em todo o sistema.

    Segurança e proteção da infraestrutura crítica — proteja a infraestrutura crítica e atinja a conformidade NERC CIP com o Software SEL-5051 Client para Sistema de Gerenciamento de Rede (Network Management System – NMS) e o Software SEL-5052 Server para NMS, que permitem o gerenciamento de senhas; autenticação e criptografia de sessão; e geração automática de relatórios de segurança de todas as alterações feitas nas configurações do sistema, firmware e hardware. 

    Características

      1. 1

        Módulo aprimorado de linha protegida

      2. 2

        Módulo assíncrono para circuitos EIA-232, EIA-422 e EIA-485

      3. 3

        Montagem compatível com IEEE 1613

      4. 4

        Contatos de entrada molhadas internamente

      5. 5

        Interface de teleproteção IEEE C37.94

      6. 6

        Submódulos FXS e FXO

      7. 7

        Módulo de trip de transferência

      8. 8

        Portas de saída IRIG-B

      9. 9

        Módulo do servidor para gerenciamento de rede, I/O de alarme e referência de tempo GPS

      10. 10

        Switch Ethernet de 8 portas

      11. 11

        Sete slots para módulos de acesso

      12. 12

        Fontes duplas com alimentação redundante

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      8
      9
      10
      11
      12
      1. 1

        Módulo aprimorado de linha protegida

      2. 2

        Módulo Servidor

      3. 3

        Dois slots para módulos de acesso (módulos Ethernet Access e Quattro mostrados)

      4. 4

        Fontes duplas com alimentação redundante

      1
      2
      3
      4

    Detalhes

    Versão mínima do software

    Vídeos

    Comunicações de rede de longa distância

    Desempenho de classe de proteção em uma rede convergente

    Configuração básica do SEL ICON usando USB

    Versões mais recentes do firmware

    Não há versões de firmware disponíveis para este produto.

    Produto Revisão ID do firmware Data de disponibilidade Número de série
    SEL-8020-01 R113-V0 SEL-8020-01-R113-V0-Z008001-D20180511 31/05/18 ~1181510001
    SEL-8021-01 R116-V1 SEL-8021-01-R116-V1-Z010002-D20250626 03/07/25 ~1251840001
    SEL-8021-01V R302-V1 SEL-8021-01-R302-V1-Z009001-D20250626 03/07/25 ~1251840001
    SEL-8022-01 R103-V1 SEL-8022-01-R103-V1-Z004002-D20250626 10/07/25 ~1251910001
    SEL-8029-01 R101-V0 SEL-8029-01-R101-V0-Z001001-D20131105 16/11/13 ~1133200001 or ~3133200001
    SEL-8030-01 R132-V1 SEL-8030-01-R132-V1-Z025007-D20260330 03/04/26 ~3260930001
    SEL-8035-01 R107-V0 SEL-8035-01-R107-V0-Z003002-D20180815 25/08/18 ~1182370001
    SEL-8036-01 R104-V2 SEL-8036-01-R104-V2-Z004001-D20250626 10/07/25 ~1251910001
    SEL-8036-02 R104-V2 SEL-8036-02-R104-V2-Z004001-D20250626 10/07/25 ~1251910001
    SEL-8041-01 R105-V0 SEL-8041-01-R105-V0-Z004001-D20210212 24/09/21 ~1212670001
    SEL-8041-04 R105-V0 SEL-8041-04-R105-V0-Z004001-D20210212 24/09/21 ~1212670001
    SEL-8051-01 R106-V0 SEL-8051-01-R106-V0-Z003001-D20171004 07/10/17 ~1172800001
    SEL-8051-02 R106-V0 SEL-8051-02-R106-V0-Z003001-D20171004 07/10/17 ~1172800001
    SEL-8051-11 R100-V2 SEL-8051-11-R100-V2-Z001001-D20221130 09/12/22 ~1223420001
    SEL-8051-12 R100-V2 SEL-8051-12-R100-V2-Z001001-D20221130 09/12/22 ~1223420001
    SEL-8051-21 R100-V0 SEL-8051-21-R100-V0-Z001001-D20250806 02/10/25 ~1252750001
    SEL-8051-22 R100-V0 SEL-8051-22-R100-V0-Z001001-D20250806 02/10/25 ~1252750001
    SEL-8053-01 R109-V0 SEL-8053-01-R109-V0-Z004001-D20240216 09/03/24 ~1240690001
    SEL-8053-02 R101-V0 SEL-8053-02-R101-V0-Z001001-D20240216 09/03/24 ~1240690001
    SEL-8053-11 R101-V0 SEL-8053-11-R101-V0-Z001001-D20240216 09/03/24 ~1240690001
    SEL-8053-12 R101-V0 SEL-8053-12-R101-V0-Z001001-D20240216 09/03/24 ~1240690001
    SEL-8055-01 R100-V0 SEL-8055-01-R100-V0-Z001001-D20190228 16/04/19 ~1191060001
    SEL-8056-01 R100-V0 SEL-8056-01-R100-V0-Z001001-D20180711 02/05/19 ~1191220001
    SEL-8057-01 R102-V0 SEL-8057-01-R102-V0-Z001001-D20240902 17/08/24 ~1242290001
    SEL-8057-02 R103-V0 SEL-8057-02-R103-V0-Z002002-D20220525 01/09/22 ~1222440001
    SEL-8057-03 R100-V1 SEL-8057-03-R100-V1-Z001001-D20250110 25/01/25 ~1250250001
    SEL-8057-11 R101-V0 SEL-8057-11-R101-V0-Z001001-D20240902 28/08/24 ~1242410001
    SEL-8057-12 R102-V0 SEL-8057-12-R102-V0-Z002001-D20250530 06/06/25 ~1251560001
    SEL-8057-14 R100-V0 SEL-8057-14-R100-V0-Z001001-D20231221 13/01/24 ~1240130001
    SEL-8057-15 R100-V1 SEL-8057-15-R100-V1-Z001001-D20241113 04/12/24 ~1243390001
    SEL-8065-01 R104-V0 SEL-8065-01-R104-V0-Z002001-D20150901 09/09/15 ~1152520001
    SEL-8065-02 R100-V0 SEL-8065-02-R100-V0-Z001001-D20190827 04/12/19 ~1193380001
    SEL-8065-11 R100-V0 SEL-8065-11-R100-V0-Z001001-D20221104 14/12/22 ~1223480001
    SEL-8065-12 R100-V0 SEL-8065-12-R100-V0-Z001001-D20221104 14/12/22 ~1223480001
    SEL-8066-01 R104-V0 SEL-8066-01-R104-V0-Z001001-D20230630 08/07/23 ~1231870001
    SEL-8067-01 R104-V0 SEL-8067-01-R104-V0-Z001001-D20150512 29/05/15 ~1151490001

    Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.

    Versão mínima do software

    Part number do caboTerminaçãoNotasUsado comDiagrama
    C808LC ou STCabo de fibra ótica multimodo de 62,5/125 µm, fibra única ou fibra dupla, de 1 a 300 mPLM, EPLM, EBAM, Nx64FVisualizar
    C809LC ou STCabo de fibra ótica monomodo de 9/125 µm, fibra simples ou dupla, de 1 a 300 mPLM, EPLM, EBAM, Nx64FVisualizar
    C953BNC–BNCCabo IRIG-B, 0,3m a 152mPLM, EPLM, ServidorVisualizar
    C965TNC–TNCCabo GPS, 0,3m a 106mServidorVisualizar
    CA605RRJ45–RJ45Cabo Ethernet Cat 5e, 1m a 103mEAM, EBAM, ServidorVisualizar
    C664USB-A–USB-BCabo USB 1,9mServidorVisualizar
    C575Fios estanhados MolexContato de entrada, conector Molex 50579402 de duas posições, 0,9m a 30mServidorVisualizar
    C622RRJ48C–RJ48CCabo DS1/T1/E1, 0,3m a 100mDS1/E1 Async/Sync/ PsyncVisualizar
    C649Fios estanhados RJ48CCabo DS1/T1/E1, 0,3m a 100mDS1/E1 Async/Sync/PsyncVisualizar
    C394Fêmea RJ48C (duplo)–RJ48CCabo combinador DS1/T1 para conexões redundantes (1 × 1 protegido). Use C394 com C622R ou cabo de crossover equivalente RJ48C para RJ48C.DS1 PsyncVisualizar
    C437Fêmea RJ45–DB25Cabo EIA-422, 0,3m a 30m422 SyncVisualizar
    C471Fêmea RJ45–DB37Cabo EIA-422, 0,3m a 1,8m422 SyncVisualizar
    C392RFêmea RJ48C–DB25Cabo ITU-T G.703, 0,3m a 100mG.703Visualizar
    C616RMacho RJ45–DB9Cabo de circuito único EIA-232 para conexão a um dispositivo DTE, de 0,3m a 30mAsync Data, Async-CBVisualizar
    C609RFêmea RJ45–DB9Cabo de circuito único EIA-232 para conexão a um dispositivo DTE, de 0,3m a 30mAsync Data, Async-CBVisualizar
    C612MMacho RJ45–DB9Cabo de circuito único EIA-232 com IRIG-B para conexão a um dispositivo DTE, de 0,3m a 30mAsync DataVisualizar
    C612Fêmea RJ45–DB9Cabo de circuito único EIA-232 com IRIG-B para conexão a um DTE, de 0,3m a 30mAsync DataVisualizar
    C607RFios estanhados RJ45Cabo de circuito triplo EIA-232 ou EIA-422/485 (circuitos de 2 ou 4 fios) para conexão a uma régua de bornes em um dispositivo DCE ou DTE, de 0,3m a 30mAsync Data, Async-CB, frequência de voz de 4 fios, Bridging de 4 fiosVisualizar
    C629NRJ45–RJ45Cabo de crossover EIA-232/422/485 para conexão a um dispositivo DCE ou outro módulo ICON Async Data, 0,3m a 30mAsync Data, Async-CBVisualizar
    C480Fêmea RJ45–DB9Cabo EIA-232 com porcas de montagem para conexão a um transceptor DCE ou cabo existente, de 0,3m a 1,8mAsync Data, Async-CBVisualizar
    C611Fêmea RJ45–DB9 (duplo)Cabo de circuito duplo EIA-232 para conexão a dois dispositivos DTE, de 0,9m a 30mAsync Data, Async-CBVisualizar
    C611MMacho RJ45–DB9 (duplo)Cabo de circuito duplo EIA-232 para conexão a dois dispositivos DTE, de 0,9m a 30mAsync Data, Async-CBVisualizar
    C648Macho RJ45–DB9 (triplo)Cabo EIA-232 para conexão a três dispositivos DTE, 0,3m a 15mAsync Data, Async-CBVisualizar
    C612TMacho RJ45–DB9 com BNCEIA-232 com cabo IRIG-B para conexão a um dispositivo DTE, de 0,6m a 30mAsync DataVisualizar

    ICON - Software Tab

    Configuration Software

    SEL-5051/5052 Client/Server Network Management System (NMS) Software

    Manage SEL ICON networks with either standalone SEL-5051 Client Software or a combination of SEL-5051 Client and SEL-5052 Server Software. SEL-5051 Client Software connects to SEL-5052 Server Software to provide an efficient solution for managing network access for multiple users.

    Learn more and download on the SEL-5051/5052 software page.