O SEL-787Z combina princípios de proteção de alta impedância com tecnologias numéricas avançadas, a fim de fornecer proteção diferencial de alta impedância. Implemente o SEL-787Z e o SEL-HZM para obter uma solução abrangente de proteção de barramento de zona única.
Múltiplas opções de resistores no SEL-HZM permitem que você personalize o dispositivo para se adequar à sua aplicação. Um relé de bypass opcional e varistores de óxido metálico (MOVs) de 7,8 kJ no SEL-HZM protegem o relé contra correntes de falta. Os três elementos independentes de alta impedância do SEL-787Z também podem ser usados para fornecer proteção sensitiva de falta à terra restrita (REF) em transformadores com conexões tipo estrela aterradas. Os elementos de sobrecorrente fornecem proteção ao transformador de backup.
Use a tela touch screen colorida de 5 polegadas (12,7 cm) para definir configurações, acessar dados de eventos e religar manualmente os disjuntores no relé sem ter que usar um notebook. Execute essas funções remotamente e simplifique as interconexões usando uma variedade de protocolos de comunicações comuns, como protocolos DNP3, Modbus e IEC 61850.
Proteção diferencial de alta impedância — oferece proteção de barramento econômica e de alta velocidade com uma única zona diferencial trifásica. O elemento diferencial de alta impedância altamente seguro no SEL-787Z é compatível com entradas de tensão e corrente por fase. Implemente elementos independentes de alta impedância para proteção de barramento de zona única, reatores, geradores e motores grandes, ou use elementos únicos em enrolamentos de transformadores aterrados como proteção REF.
Módulo de alta impedância da SEL (SEL-HZM) — obtenha proteção completa do barramento de alta impedância com um módulo de alta impedância seguro e que ocupa pouco espaço. Escolha entre três opções de resistores no SEL-HZMpara fornecer segurança contra saturação do TC durante faltas. O MOV integrado no SEL-HZM limita a tensão no resistor estabilizador durante faltas no barramento.
Comunicações flexíveis — simplifique as interconexões usando protocolos como IEC 61850 Edition 2, DNP3, Modbus, EtherNet/IP, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) e muito mais. Use protocolos de comunicação para gerenciar dispositivos remotamente, incluindo download de relatórios de eventos, atualização de firmware e religação de relé. Quatro grupos de configurações selecionáveis no SEL-787Z podem cobrir uma ampla gama de contingências de proteção e controle, aumentando a adaptabilidade de sistemas que exigem alterações frequentes de configurações.
Registros de eventos de alta resolução — aumente a visibilidade do sistema e simplifique os esquemas de manutenção com registros de eventos de alta resolução contendo 40 amostras de dados por ciclo a 60 Hz (48 amostras de dados por ciclo para aplicações de 50 Hz). Use esses registros para ajudar a simplificar a análise da causa raiz.
Detecção de arco elétrico (AFD) — instale e monitore até oito sensores pontuais ou sensores de fibra com camisa transparente em painéis e outros equipamentos com o SEL-787Z. As saídas híbridas rápidas opcionais fornecem saídas de disparo de ação rápida para o disjuntor (menos de 50 µs), reduzindo significativamente a energia incidente de um evento de arco elétrico. Cada canal AFD faz seu autoteste e monitora continuamente os circuitos óticos, a fim de detectar e dar o alarme de qualquer mau funcionamento, garantindo proteção contra arco elétrico para pessoas e equipamentos.
Servidor Web integrado — use o servidor Web integrado e um navegador da Web para acessar informações de configurações somente leitura, verificar o status do autoteste, inspecionar dados de medição, baixar relatórios de eventos e carregar firmware. A proteção por senha multinível separa o acesso a relatórios de dados somente leitura e informações de configurações de interfaces usadas para atualizar o firmware do dispositivo.
Tela touch screen colorida de 5 polegadas (12,7 cm) — acesse dados de medição, visualize registros de eventos, controle operações de relé, edite configurações e muito mais, sem ter que usar um notebook. A tela touch screen do SEL-787Z pode ser configurada para exibir uma interface em inglês ou espanhol. A tela touch screen colorida indica claramente o status do disjuntor e dos equipamentos primários, melhorando a segurança durante as operações de manutenção.
A tela 800 × 480 de 5 polegadas (12,7 cm) oferece navegação direta através de uma tela touch screen capacitiva disponível em inglês e espanhol.
Pastas e aplicativos fornecem acesso rápido às telas da baia, a dados de medição e monitoramento, a relatórios, ajustes, e muito mais.
O botão home permite que você retorne facilmente à tela inicial padrão.
Painel frontal programável – LEDs com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com faltas e operação do elemento.
Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.
LCD grande, com 2 x 16 caracteres.
As mensagens padrão ou as 32 personalizáveis notificam a equipe sobre os eventos do sistema de potência ou o status do relé.
Painel frontal programável – LEDs com etiquetas configuráveis pelo usuário alertam os operadores sobre fases com faltas e operação do elemento.
Botões programáveis com etiquetas configuráveis pelo usuário permitem a personalização do painel frontal.
Kit de etiquetas configuráveis pelo usuário.
Dois LEDs tricolores programáveis por botão.
As opções de fontes de alimentação incluem 110-250 Vcc/110-240 Vca ou 24-48 Vcc.
Uma variedade de protocolos de comunicação e mídia fornece flexibilidade para se comunicar com outros dispositivos e sistemas de controle.
Servidor web integrado permite acesso direto a relés para medição e monitoramento de dados.
A porta serial opcional de fibra óptica fornece acesso rápido e fácil à engenharia.
Os slots de cartão incluem posições para E/S opcionais ou oito entradas de detecção de arco voltaico.
A corrente de fase e as entradas de tensão de fase opcionais estão em uma placa, liberando espaço para opções de placa de E/S SELect adicionais.
O LED indica o status do relé de bypass.
Entradas de alta impedância segregadas em três fases.
Fonte de alimentação e controle do relé de bypass.
Protocolo de comunicações IEC 61850 Edição 2
Combine a IEC 61850, uma rede Ethernet e o SEL-787Z no sentido de obter o desempenho geral mais rápido para automação e controle de subestações. Simplifique a configuração dos relés habilitados para IEC 61850 com o software acSELerator Architect SEL-5032. Melhore a segurança usando os recursos de autenticação por senha e tempo limite de sessão. Transfira arquivos de eventos nos formatos COMTRADE e CEV, assim como arquivos CID, configurações e relatórios.
Modo de teste IEC 61850
Use o Modo de Teste IEC 61850 para testar componentes do sistema em subestações energizadas sem medo de contatos de saída de controle operacional.
Acesso ao servidor web
O servidor web integrado permite o acesso remoto seguro ao relé com proteção por senha. É possível baixar relatórios de status ou visualizar informações de medição e do relé remotamente. Isso ajuda a minimizar os deslocamentos ao local do relé, economizando tempo e dinheiro.
Design robusto
O SEL-787Z suporta vibrações, surtos elétricos, transientes rápidos e temperaturas extremas, incluindo a mais ampla faixa de temperatura ambiente operacional da indústria, -40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F).
Tela sensível ao toque colorida de 5 polegadas (12,7 cm)
A interface touch screen de fácil utilização fornece um painel sinóptico unifilar para controle e monitoramento das baias e pode ser configurada em inglês ou espanhol. Visualize configurações de relé, resumos de eventos, status de destino, registrador de eventos sequenciais (SER) e muito mais. Testes abrangentes indicam que a robusta tela capacitiva sensível ao toque atende ou excede os padrões do setor, assim como os requisitos de qualidade e confiabilidade da SEL.
Montagem e instalação flexíveis
Aplique o SEL-787Z e o SEL-HZM para ter uma proteção robusta de alta impedância. A solução de duas caixas oferece flexibilidade na montagem e instalação do painel.
E/S personalizável
Monitore e controle mais dispositivos com uma ampla variedade de configurações de E/S analógicas e digitais no SEL-787Z.
SELogic versátil
Simplifique a configuração usando equações de controle SELogic familiares para aplicações de alta impedância.
| Produto | Revisão | ID do firmware | Data de disponibilidade | Número de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-787Z | R302-V5 | SEL-787Z-R302-V5-Z001001-D20250731 | 21/08/25 | ~3252330001 |
Os IDs para versões mais antigas do firmware estão normalmente no Apêndice A do manual de instruções.
O QuickSet é uma ferramenta para engenheiros e técnicos para configuração, comissionamento e gerenciamento rápido e fácil de dispositivos de sistemas de potência. O QuickSet apresenta um editor de lógica gráfico e uma ferramenta de modelo de dispositivo para reduzir o tempo de configuração e facilitar a implementação.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet.
O Bay Screen Builder é um aplicativo integrado ao software QuickSet e acSELerator RTAC SEL-5033 que permite criar telas de baias personalizadas para dispositivos SEL com telas touch screen. As telas também podem ser programadas para exibir valores de corrente, frequência, tensão e outros dados.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software QuickSet.
O Architect permite que os usuários configurem e documentem sistemas IEC 61850 que incluem GOOSE, Sampled Values (SV) ou Manufacturing Message Specification (MMS). O Architect compara automaticamente os arquivos SCL com os requisitos do IEC 61850 para garantir o padrão de conformidade.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Architect.
Disponíveis na plataforma Blueframe, os aplicativos DMA coletam, armazenam e gerenciam automaticamente informações específicas do dispositivo, como oscilografia, dados de sequência de eventos (SOE), configurações do dispositivo e informações proprietárias. Eles também fornecem rotação automatizada de senhas e auditorias de dispositivo simplificada.
Obtenha mais informações sobre esse software na página de softwares DMA, onde você também poderá baixá-lo.
O Synchrowave Event ajuda os engenheiros a diagnosticar o comportamento de um relé de proteção durante uma falha do sistema de potência. É uma solução poderosa e fácil de usar para exibição e análise de relatórios de eventos de relés SEL e arquivos COMTRADE.
Saiba mais sobre ele e baixe-o na página do software Synchrowave Event.